Las nuevas bornas para carril enchufables con conexión Push-X y zona enchufable Combi de Phoenix Contact sientan nuevas bases en la tecnología de cableado. Esta combinación permite un cableado eficiente y sin esfuerzo en la fabricación de armarios de control mediante la conexión del nivel de campo con conectores Combi preconfeccionados.
Noticias Conozca con nuestras últimas noticias los productos y las tecnologías, nuestra empresa, el desarrollo empresarial estratégico y el compromiso sostenible. Puede descargar fácilmente información de prensa e imágenes en el área de descargas.
- Filtros:
-
Área
-
Tema
-
Categoría de producto
Cómodo cableado de armarios de control con zona enchufable Push-X y Combi
IFS Profisafe Gateway para la integración de red sencilla de hasta 15 arrancadores de motor
La IFS PROFIsafe Gateway de Phoenix Contact facilita la integración sencilla de arrancadores de motor aptos para red en redes Profisafe y el uso en aplicaciones de seguridad.
Seguridad funcional hasta SIL 3 en zonas Ex
Los módulos de seguridad configurables de la familia de productos PSRmodular XC de Phoenix Contact han sido certificados para su uso en zonas Ex. Esto amplía aún más la gama de aplicaciones.
mGuard Secure Cloud con la nueva versión 3.1
mGuard Secure Cloud de Phoenix Contact permite accesos remotos seguros a máquinas e instalaciones de todo el mundo. Ya está disponible la nueva versión 3.1.
Nueva protección contra sobretensiones unipolar Valvetrab SPP
Los dispositivos de protección contra sobretensiones de tipo 2 de la familia de productos Safe Protection Plus (SPP) de Phoenix Contact a partir de ahora también están disponibles en versiones unipolares. Con ello, amplían la serie existente con cinco productos listos para instalar, cada uno de los cuales está disponible con y sin contacto de indicación remota.
La elección correcta con el nuevo configurador online para el cableado del sistema para sistemas de control
El nuevo configurador online para el cableado del sistema para sistemas de control de Phoenix Contact permite seleccionar de forma rápida y sencilla una solución de cableado del sistema personalizada.
Premios para los relés PLC-INTERFACE con fusible electrónico en EE. UU.
El relé PLC-INTERFACE con fusible electrónico de Phoenix Contact gana el oro en los premios Control Engineering 2025 Product of the Year Awards y el título "Most Valuable Product" en los premios Plant Engineering 2025 Product of the Year Awards en EE. UU.
Energy Management Service - On-Premises: gestión de la energía eficiente conforme a la norma ISO 50001 para una dirección empresarial sostenible
La solución para gestión de la energía "Energy Management Service - On-Premises" es la pieza central de una asociación estratégica entre Phoenix Contact y EMPURON. El software ofrece potentes herramientas de análisis que permiten analizar exhaustivamente los datos energéticos y crear informes significativos. Esto ayuda a tomar decisiones sólidas sobre el ahorro de energía.
Conector para equipos M12 acodado para THR
Phoenix Contact ofrece conectores M12 acodados para el procesamiento por reflujo (THR), que se han desarrollado especialmente para la producción automatizada.
Fuentes de alimentación Uno Power – nuevas versiones con push-in y margen de tensión ampliado
Phoenix Contact amplía su cartera con nuevas fuentes de alimentación: Uno Power de hasta 90 W con tecnología de conexión push-in y un margen de tensión ampliado de hasta 277 V AC. Son la alimentación óptima para aplicaciones monofásicas en armarios de control compactos. Las nuevas fuentes de alimentación de 30 a 90 W convencen por su alta densidad de potencia, su eficiencia y la conexión push-in. Esto las hace ideales para aplicaciones industriales y armarios de control compactos.
Phoenix Contact y TECSAFE: más organización y eficacia con tableros de siluetas personalizados para herramientas manuales
La colaboración de Phoenix Contact con TECSAFE ofrece una oportunidad adicional para proporcionar soluciones personalizadas que permitan mejorar la organización y aumentar la eficacia.
Nuevos conectores de polos de batería para sistemas de acumuladores domésticos
Phoenix Contact lanza al mercado los nuevos conectores para aplicaciones de acumuladores domésticos. Una codificación mecánica y la rotulación en color hacen que los nuevos conectores sean adecuados para el uso en inversores de baterías.
Relé de seguridad multifuncional: dos funciones de protección en un solo equipo
Con el relé de seguridad multifuncional PSRuni de Phoenix Contact se pueden monitorizar hasta dos funciones de seguridad con un solo equipo. La amplia cobertura de funciones de seguridad comunes permite una configuración flexible y la adaptación a las necesidades individuales.
Device and Update Management en Docker Hub
Con el Device and Update Service basado en OPC UA de Phoenix Contact es posible la gestión y actualización independientes del fabricante de equipos de automatización. El software, que anteriormente estaba disponible como servicio de Windows, ahora también está disponible como Docker container para el uso en sistemas Linux.
La monitorización medioambiental como base del riego orientado a la demanda
El uso correcto del agua como recurso siempre ha sido importante, especialmente en tiempos de cambio climático. Una monitorización medioambiental exhaustiva es el primer paso para poder controlar mejor fenómenos extremos como las inundaciones o la sequía. En el medio urbano, por ejemplo, la humedad del suelo se mide en las zonas verdes. Esto permite realizar un riego orientado a la demanda.
Nuevos acopladores IO-Link para la transmisión de energía y datos sin contacto
Phoenix Contact complementa su cartera para la transmisión de energía y datos sin contacto con nuevos acopladores IO-Link. Este innovador producto permite el intercambio de datos sin contacto entre equipos IO-Link en sistemas de automatización existentes y ofrece numerosas ventajas a los usuarios.
Nuevas cajas de E/S de dispositivos IO-Link compactas para la instalación en campo
Las nuevas cajas de E/S de dispositivos IO-Link de Phoenix Contact añaden equipos robustos a la cartera de la familia de productos Axioline E. Ofrecen el procesamiento de señales digitales y opciones de conexión flexibles para entornos exigentes.
Cajas de conexiones para equipos listas para instalar para instalaciones fotovoltaicas de cubierta y al aire libre
En la All Electric Society, la electricidad verde está disponible de forma fiable en todo momento a un precio económico. Además de la energía eólica, la energía solar contribuye significativamente a la generación de energías renovables. Los especialistas que planifican y construyen instalaciones fotovoltaicas deben garantizar su alta disponibilidad y rendimiento. Para ello, Phoenix Contact ofrece cajas de strings de la línea de productos Solarline, tanto para pequeñas instalaciones de cubierta como Combiner Box para grandes instalaciones al aire libre.
Concepto de seguridad de 360° para una protección integral de productos, soluciones y servicios
La seguridad de acceso a los datos recogidos y las vías de transmisión también son muy importantes para la captación de datos en instalaciones fotovoltaicas o aerogeneradores. Además del riesgo cada vez mayor de ataques de piratas informáticos, existen varias normativas legales para proteger a su propia empresa de los ciberataques. Entre ellas figuran la Ley de Ciberresiliencia, la Directiva NIS 2 y el Reglamento KRITIS. Actualmente, no existe ninguna norma armonizada para su aplicación. No obstante, cabe suponer que la norma de seguridad líder internacionalmente IEC 62443 desempeñará un papel decisivo.
Entradas de carga CCS con mazo de cables confeccionado: la solución lista para instalar en vehículos eléctricos
Las entradas de carga CCS de uso universal CHARX connect universal de Phoenix Contact actúan como una interfaz High Power Charging con potencias de carga de hasta 700 kW, que reduce considerablemente los tiempos de carga de los vehículos eléctricos y la maquinaria móvil. Por primera vez, las entradas de carga CCS de tipo 2 con mazo de cables confeccionado están disponibles como solución lista para instalar.
Cables de carga CCS de megavatios para hasta 1000 kW – rediseño de High Power Charging
La segunda generación de conectores de carga HPC refrigerados por líquido CHARX connect professional de Phoenix Contact transmite hasta 1 MW en modo Boost. Con esta potencia de carga, no solo los coches eléctricos pueden cargarse en tan solo unos minutos, sino que también los utilitarios con baterías de gran tamaño vuelven a estar listos para su uso rápidamente.
The smarter E Europe: configurar juntos la transición energética con soluciones técnicas
Para alcanzar los objetivos climáticos, las emisiones de CO2 deben reducirse al mínimo en los próximos años. Phoenix Contact afronta este reto con la visión de futuro de la All Electric Society. Esta describe un mundo en el que la energía eléctrica generada a partir de recursos renovables esté disponible en cantidad suficiente y de forma asequible. Para alcanzar este objetivo, la empresa ofrece soluciones técnicas, productos y servicios.
Latiguillos RJ45 de colores para aplicaciones CAT6A
Phoenix Contact amplía su gama de productos con latiguillos de colores de la serie RJ45 Building, especialmente desarrollados para aplicaciones en el armario de control. Los nuevos cables están disponibles en ocho colores: blanco, naranja, amarillo, rojo, violeta, verde, azul y negro.
Distribuidor de energía enchufable de la serie PRC 20
El nuevo distribución de energía enchufable de hasta 20 A de Phoenix Contact es la solución ideal para una instalación rápida y sencilla mediante Plug and Play.
Acondicionadores de señal Ex i altamente compactos y transductores de medida MINI Analog Pro con amplio paquete de homologación
Los amplificadores y transductores de medida estrechos de 6,2 mm con seguridad intrínseca de la familia de productos MINI Analog Pro de Phoenix Contact disponen ahora de certificaciones adicionales, además de ATEX/IECEX y CCC Ex.
Mejora de la seguridad gracias a la monitorización de fallos de línea
Sobre la base de la nueva red de resistencias de Phoenix Contact, los contactos flotantes y los detectores de proximidad pueden utilizarse en combinación con módulos de entrada según NAMUR IEC/EN 60947-5-6 para la monitorización de fallos de línea. Esto resulta indispensable en aplicaciones con estrictos requisitos de seguridad.
Configurador para la rotulación personalizada de materiales de identificación
Con la solución de marcado MARKING Configurator de Phoenix Contact, se pueden pedir materiales de marcado rotulados individualmente para identificar bornas, conductores y cables, así como equipos e instalaciones. El configurador se caracteriza por su gran facilidad de uso y su flexibilidad en el diseño individual de soluciones de identificación. El proceso de pedido es sencillo, transparente y totalmente digitalizado, incluso para cantidades tan pequeñas como una unidad.
Relé de seguridad multifuncional: dos funciones de protección en un solo equipo
Con el relé de seguridad multifuncional PSRuni de Phoenix Contact se pueden monitorizar hasta dos funciones de seguridad con un solo equipo. La cobertura de funciones de seguridad habituales permite una configuración flexible y la adaptación a las necesidades individuales.
Nuevos módulos de medición de temperatura por resistencia para Axioline F y Axioline P
Phoenix Contact amplía su gama de sistemas de E/S remotas Axioline F y Axioline P con tres nuevos módulos de medición de temperatura por resistencia (módulos de termorresistencia) compatibles con dispositivos resistivos de medición de temperatura.
Nueva parte inferior de la carcasa para cajas para electrónica de la serie ICS
La nueva parte inferior de la carcasa de la serie ICS de Phoenix Contact, con una anchura de 50 mm, ofrece la mayor superficie posible para la placa de circuito impreso de la serie ICS, por lo que crea más espacio para la electrónica incorporada.
Uso versátil: las nuevas herramientas universales
La gama de herramientas UNIFOX de Phoenix Contact se ha ampliado con dos nuevos alicates multifunción, tres llaves de pinza y unos alicates "Linemans".
Push-X en conectores para placa de circuito impreso XPC 2,5
Phoenix Contact completa la serie de conectores para placa de circuito impreso con la innovadora tecnología Push-X con un nuevo conector para secciones de cable de hasta 2,5 mm². La tecnología Push-X permite conectar conductores flexibles y rígidos de forma rápida mediante inserción y sin apenas ejercer fuerza.
Nuevos routers de radiotelefonía móvil industriales para exteriores
Phoenix Contact amplía su cartera de comunicación remota con routers de radiotelefonía móvil industriales para exteriores. La familia de productos Cellulink conecta equipos con capacidad de red en todo el mundo con la red de radiotelefonía móvil y cuenta con la certificación IEC 62443-4-2.
Los nuevos módulos WLAN para la banda de 6 GHz mejoran la automatización industrial
Phoenix Contact amplía su gama de módulos WLAN Client industriales con variantes según wifi 6E (IEEE 802.11ax) para la nueva banda de frecuencia de 6 GHz. De este modo, se dispone de 24 nuevos canales de transmisión libres en los que con los módulos wifi 6E se puede utilizar toda la potencia de las nuevas características de IEEE 802.11ax.
Nuevos switches gestionados para montaje en rack de 19 pulgadas para la industria
Phoenix Contact presenta en la Hannover Messe 2025 una nueva gama de switches gestionados en formato de 19 pulgadas. Los switches de la serie FL Switch 5900 ofrecen un alto rendimiento de datos, amplias funciones de seguridad y modernos mecanismos TSN con hasta cuatro puertos de 10 Gigabits.
Nueva protección contra sobretensiones para aplicaciones APL
La nueva protección contra sobretensiones para aplicaciones SPE o APL de la familia de productos TERMITRAB complete de Phoenix Contact cumple los estándares internacionales y ofrece una protección completa para zonas Ex en la automatización de procesos.
Máxima disponibilidad en caso de cortes de electricidad con sistema de alimentación ininterrumpida
La novedad en el ámbito de los sistemas de alimentación ininterrumpida es el TRIO DC UPS de Phoenix Contact para la fabricación de maquinaria. La fuente de alimentación conmutada combinada une las funciones de un UPS y una fuente de alimentación en una caja compacta, con lo cual se ahorra espacio en el armario de control.
Rotulación eficiente con una innovadora impresora de inyección de tinta UV
La impresora de inyección de tinta UV Bluemark E.Card de Phoenix Contact establece nuevos estándares en la identificación industrial. Convence por el procesamiento de materiales eficiente, una tecnología de impresión de bajo mantenimiento y resultados de impresión óptimos en materiales de tarjetas de plástico y metal.
La iluminación óptima del armario de control permite trabajar de forma segura y evita errores de cableado
Phoenix Contact amplía su cartera con la nueva luminaria para el armario de control AC universal con toma de corriente integrada. Las luminarias de la familia de productos PLD E 708 ofrecen una amplia gama de aplicaciones en casi todos los armarios de control del mundo. Esto se debe al amplio rango de tensión de entrada AC de 100 V AC a 240 V AC.
Comunicación KNX transparente y segura hasta 1200 mA
Como primera fuente de alimentación KNX del mercado, STEP POWER de Phoenix Contact dispone de una reactancia KNX activa y proporciona toda la información de estado KNX relevante de un vistazo a través de la pantalla en color integrada. De este modo, combina eficacia y diagnóstico in situ.
Nueva familia de sistemas de control para la automatización de edificios y salas
En la automatización de edificios y salas se suelen utilizar distribuidores de instalación compactos que ofrecen poco espacio para instalar el hardware. Por ello, Phoenix Contact ha ampliado su cartera de productos con equipos en formato para montaje en carril DIN. Además del probado control de edificios ILC 2050 BI, ya está disponible el nuevo controlador Catan C1 EN.
Ampliaciones de funciones para controles de carga AC: capacidad WLAN y otras funciones
Los controladores de carga AC CHARX control modular de Phoenix Contact son la pieza central de una infraestructura de recarga inteligente y sostenible para la carga en modo 3 de vehículos eléctricos. Con la versión de software 1.7.0, la gama escalable se ha ampliado para incluir la capacidad WLAN y funciones adicionales para un mayor confort de instalación y mantenimiento, así como una mayor seguridad.
Sistema de sujeción flexible de placas de circuito impreso para perfiles extruidos UM
El soporte para placas de evaluación (EVA) para los perfiles extruidos UM-BASIC y UM-PRO de Phoenix Contact es un sistema de sujeción de ajuste flexible para alojar placas de circuito impreso de diferentes tamaños. El sistema puede montarse en un perfil UM-BASIC/-PRO 122 de Phoenix Contact.
Sistema de cajas ME-IO Slim para sistemas de control compactos
La ME-IO Slim es la solución de caja eficiente de Phoenix Contact para sistemas de control compactos que requieren tecnología de conexión frontal sellada. La anchura del módulo, de solo 12 mm, permite un diseño del sistema compacto.
Conexiones seguras para sistemas de acumuladores de energía
Los nuevos conectores con protección contra polaridad inversa de la serie BPC de Phoenix Contact son ideales para su uso en acumuladores de energía. Gracias a su capacidad de giro de 360° y a los distintos tipos de conexión, ofrecen al usuario una gran flexibilidad.
Cortes cero rápidos y precisos sin mediciones repetidas
El bloque de corte cero para cortadores de carriles DIN optimiza el corte manual de carriles DIN perforados al permitir cortes cero rápidos y reproducibles sin que sea necesaria una medición laboriosa y repetitiva.
Bornas para placa de circuito impreso push-in para cajas para electrónica BC 17,8
Phoenix Contact amplía la variedad de conexiones para cajas para electrónica de la serie BC. Por primera vez, se suministran bornas para placa de circuito impreso push-in de las series FKDSO 1,5 und FKDSO 2,5 para la BC 17,8 (1 unidad de división).
Conectores RJ45 para placa de circuito impreso filtrados
Phoenix Contact completa el programa para la transmisión de datos por cobre. Los nuevos conectores para placa de circuito impreso filtrados amplían la cartera existente con variantes RJ45 con transmisores integrados para aplicaciones de hasta 1 GBit/s.
Partes superiores de la caja configurables BC 35,6 y BC 53,6 para conexión push-in
Phoenix Contact amplía la serie de cajas BC modular con partes superiores de la caja de 35,6 y 53,6 mm de anchura. De este modo, ahora se suministran partes superiores configurables para anchuras de 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm y 161,6 mm.
Controles de carga para vehículos como solución de interfaz entre la estación de recarga DC y el vehículo eléctrico
El control de carga para vehículos autónomo CHARX control vehicle de Phoenix Contact permite la carga DC a través de entradas de carga CCS para coches eléctricos y utilitarios.
Sistema de conectores uniforme para Profinet over SPE
Con sus tecnologías, Profibus y Profinet International son sinónimo de multitud de innovaciones e interoperabilidad entre fabricantes. Esto empieza por la conectividad con conectores y cables.
PC de panel industriales compactos
Phoenix Contact amplía su cartera de productos en el ámbito de la HMI y los ordenadores industriales. Los PC de panel compactos de la familia de productos VL3 PPCS salvan las distancias entre los equipos HMI TP 6000 y WP 6000 y los ordenadores industriales de las series VL3-Box y PC de panel.
GameChangers: la revolución en la conexión de equipos
Phoenix Contact presenta los GameChangers para la conexión de equipos: con ideas, tecnologías y materiales avanzados, ofrecen soluciones para una mayor velocidad, compacidad, ligereza, robustez, flexibilidad y rendimiento en la fabricación de equipos.
Conectores con Push-in Technology
Los nuevos conectores CONNEXIS DD31PS con tecnología de conexión push-in de Phoenix Contact facilitan y aceleran el cableado en campo y en la fábrica.
Conectores industriales con rosca interna
Phoenix Contact ofrece carcasas empotradas con rosca interna para un montaje sencillo y rápido de los conectores Heavycon D7. Pueden fijarse fácilmente en recortes de pared redondos con una contratuerca M25 o M32 o atornillarse directamente en motores y equipos con las roscas correspondientes.
Cajas distribuidoras M12 con bloqueo rápido Push-Pull y cubierta de conexiones enchufable
Las nuevas cajas distribuidoras M12 con bloqueo rápido Push-Pull de Phoenix Contact establecen un nuevo estándar en la tecnología de automatización. Destacan por una instalación sin herramientas e intuitiva. Los cables principales y conectores M12 se conectan de forma segura y cómoda mediante inserción directa. Esto ahorra una cantidad considerable de tiempo y garantiza un cableado sencillo y seguro.
Protección contra sobrecorriente para corrientes de carga hasta 20 A
El sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC de Phoenix Contact ofrece ahora también módulos para la protección contra sobrecorriente para corrientes de carga hasta 20 A. De este modo, se amplían las posibilidades de uso del sistema personalizable.
Protección, monitorización y conexión de cargas DC sin arco eléctrico
La fabricación sostenible que utiliza energías renovables comienza con el establecimiento de una microrred DC industrial. Con CONTACTRON ELR HDC, Phoenix Contact ofrece un equipo de conmutación DC multifuncional cuya moderna tecnología de semiconductores, en combinación con relés DC de eficacia probada, conmuta sin arcos eléctricos y garantiza así una larga vida útil.
Alta potencia en una carcasa compacta para el montaje mural
La fuente de alimentación TRIO POWER de Phoenix Contact para el montaje mural ofrece altas potencias hasta 2,5 kW en una carcasa compacta. Gracias al montaje mural flexible y a las amplias funciones, los equipos robustos ofrecen un uso versátil en ámbitos como la fabricación de maquinaria, la robótica o acumuladores de baterías.
Fuente de alimentación bidireccional para el montaje en rack
El módulo de potencia AC/DC TRIO POWER de Phoenix Contact con una potencia de 20 kW para el montaje en rack de 19" permite una conversión de potencia bidireccional en distintos ámbitos de aplicación. Con tecnología de conexión frontal y una tensión DC de hasta 1000 V puede utilizarse de forma versátil, aunque sobre todo es adecuado para el uso en sistemas de acumuladores de baterías.
Insertos de contactos modulares con función para conectores industriales
Con los nuevos módulos de insertos de contactos Heavycon HC-M-MWF para conectores industriales, Phoenix Contact ofrece un alto grado de funcionalidad para el cableado de campo. Los insertos de contactos modulares tienen un foso puenteado y una zona de interrupción. Esto permite, por ejemplo, tender puentes de potencial o asegurar potencias directamente en la aplicación.
Creación eficiente de proyectos de marcado personalizados
El intuitivo software de rotulación MARKING system de Phoenix Contact ofrece asistencia en todas las fases del proceso de marcado. Con funciones específicas para la aplicación, pueden llevarse a cabo de forma sencilla y eficiente soluciones de rotulación personalizadas para cualquier ámbito de aplicación.
Caja con cargadores modular para el suministro eficiente de componentes para el montaje
Los procesos de montaje en la fabricación de armarios de control pueden optimizarse con las sencillas soluciones para el suministro eficiente de material de Phoenix Contact. La cartera incluye cargadores en distintos modelos, desde separadores de estanterías hasta sistemas de alimentación. Pueden adaptarse con flexibilidad a los requisitos respectivos y a la diversidad de componentes. Independientemente de si se utilizan individualmente como complemento de los puestos de trabajo de montaje existentes o en combinación con los sistemas de asistencia al trabajador de Phoenix Contact.
Protección contra sobretensiones para aplicaciones de señales de 230 V
La nueva protección contra sobretensiones enchufable Clixtrab MOV de Phoenix Contact ofrece una protección fiable para aplicaciones de señales de hasta 230 V e impresiona por su montaje sencillo y compacto gracias a los elementos de base de bornas para carril push-in.
Llega NACS y Phoenix Contact también está implicada: cables de carga AC para 50 A y 80 A a partir de finales de 2024
Como especialista en tecnología de carga para electromovilidad, Phoenix Contact ofrecerá a finales de año los primeros cables de carga NACS con certificación SAE y UL para corrientes AC de hasta 80 A.
Conectores industriales para tareas de medición y comprobación en el ámbito de la tecnología de protección
Los nuevos insertos de contactos HEAVYCON TSC de Phoenix Contact se utilizan en instalaciones de conmutación de media tensión. Se han diseñado especialmente para tareas de medición y comprobación y ofrecen una solución robusta para conexiones enchufables temporales o continuas.
Nueva protección contra sobretensiones para aplicaciones fotovoltaicas
Los nuevos dispositivos de protección contra sobretensiones de la familia de productos VALVETRAB SPP de Phoenix Contact ofrecen innovadoras características de instalación y seguridad, por lo que también son adecuados para aplicaciones fotovoltaicas.
Cables de carga CCS compactos de tipo 1 - La solución de carga óptima hasta 125 kW
La familia de cables de carga DC CHARX connect compact de Phoenix Contact se amplía para incluir la nueva clase de potencia de 125 kW.
Conformidad SEMI-F47 para fuentes de alimentación
Las fuentes de alimentación Uno Power con funcionalidad básica de Phoenix Contact son, gracias a su alta densidad de potencia, perfectas para su empleo en armarios de control compactos. Ya se ha probado y confirmado la conformidad con SEMI-F47 de toda la gama de productos.
Actualizaciones y nuevas variantes de productos para acondicionadores de señal y transductores de medida Macx Analog
La acreditada familia de acondicionadores de señal con protección contra explosión intrínseca y seguridad funcional Macx Analog de Phoenix Contact se ha ampliado con diversas variantes de producto y se ha sometido a una actualización tecnológica. Los productos se pueden combinar fácilmente con los acondicionadores de señal y transductores de medida de 6,2 mm de la serie MINI Analog Pro.
Certificación de PLCnext Control para la comunicación segura según IEC 61850 Ed. 2.1 e IEC 62351-3
Ahora, PLCnext Control de Phoenix Contact también ha obtenido la certificación de DNV conforme a las normas internacionales IEC 61850 Ed. 2.1 e IEC 62351-3 para la comunicación segura en sistemas de gestión de la energía. El sistema de control fue el primero del mercado en certificarse con una gama de funciones que cumple la norma IEC 62443 4-2 SL2.
Cableado compacto con minibornas
Phoenix Contact ha añadido dos nuevas variantes a su cartera de productos de minibornas: las nuevas minibornas dobles MPTD y las minibornas de doble piso MUTTB. Estas bornas permiten una instalación rápida y un cableado particularmente compacto.
Conectores M12 confeccionables con bloqueo rápido Push-Pull y conexión Push-Lock
Las ventajas demostradas de los conectores M12 son su robustez industrial y unas dimensiones compactas. Phoenix Contact amplía estos puntos fuertes con un manejo sencillo y sin herramientas. El bloqueo rápido Push-Pull y la conexión de conductores Push-Lock hacen que la confección y la instalación resulten sencillas y fiables.
Cables de carga CCS de tipo 2 con un nuevo diseño de carcasa: robustos, de fácil mantenimiento y bien diseñados
La nueva generación de los probados conectores de carga CCS CHARX connect standard de Phoenix Contact es apta para crear estaciones de recarga DC y cubre la gama de potencia media de 150 a 250 kW (150 a 250 A/1000 V). Con el nuevo diseño de carcasa, la familia de productos ofrece muchas mejoras en cuanto a robustez, seguridad, facturación y mantenimiento.
Insertos de contactos push-in para conectores industriales para la transmisión de potencia
Los insertos de contactos push-in para conectores industriales modulares Heavycon de Phoenix Contact permiten conectar los conductores fácilmente y sin herramientas. Los nuevos insertos de contactos para aplicaciones de alta corriente transmiten de forma fiable corrientes de hasta 100 A.
Impresora de transferencia térmica portátil para soluciones de marcado versátiles
La impresora de transferencia térmica portátil Thermomark Prime 2.0 de Phoenix Contact es extremadamente versátil. Este equipo compacto es adecuado para su uso centralizado en una célula de marcado, así como para la creación de un marcado directamente en el entorno de aplicación. Esto permite una organización eficaz y flexible de los procesos de trabajo y ofrece una gran ventaja, sobre todo en instalaciones extensas.
Puestos de trabajo de montaje eficientes y claramente organizados
El nuevo freno de conductores clipx Wire de Phoenix Contact permite una preparación de conductores y un cableado eficaces. Se ha desarrollado especialmente para optimizar la organización de los cables y despejar los puestos de trabajo manuales.
Lector RFID para controles de carga AC con pantalla LED y zumbador
El nuevo lector RFID con pantalla LED configurable y zumbador de Phoenix Contact se utiliza junto con los controles de carga CHARX control modular y es adecuado para su instalación en cargadores domésticos o estaciones de recarga.
Módulos WLAN de alto rendimiento con wifi 6 (IEEE 802.11ax) para la automatización industrial
Phoenix Contact amplía su cartera de redes industriales con módulos de cliente WLAN conformes a la norma tecnológica wifi 6 (IEEE 802.11ax). Los nuevos módulos de la serie WLAN 1000 admiten velocidades brutas de transmisión de datos WLAN de hasta 2402 MBit/s con un ancho de banda de 160 MHz.
Modernas bornas de medición con tecnología Push-X
La característica más importante de las nuevas bornas de medición XTVMEA 6 de Phoenix Contact es el cortocircuito automático adelantado del transformador de corriente. Esta función "make before break" permite un funcionamiento seguro del transformador de corriente para todas las tareas de mantenimiento y ensayo.
Entradas de carga CCS universales – Ahora carga continua con 375 kW
Las entradas de carga CCS para vehículos CHARX connect universal de Phoenix Contact ahora también permiten la High Power Charging con 375 kW de forma continua.
Reducción de CO2 mediante el uso de plásticos de origen biológico en la tecnología de conexión de equipos
Phoenix Contact se está centrando en un cambio gradual hacia una mayor sostenibilidad en sus productos. Ya existen soluciones en las categorías de producto de bornas para placa de circuito impreso, conectores y cajas para electrónica que han mejorado significativamente la huella de carbono gracias a la optimización de los procesos y a los materiales sostenibles.
Fuente de alimentación con protección de equipos integrada
La fuente de alimentación TRIO POWER con interruptor electrónico para protección de equipos integrado de Phoenix Contact ahora también está disponible en versión trifásica.
Módulos lógicos con una sencilla conexión Modbus/RTU para el acceso de E/S remotas descentralizadas a los datos de proceso
Con la interconexión a través de Modbus/RTU RS-485, PLC logic de Phoenix Contact —una combinación de equipo de conmutación y sistema de control— se integra de forma sencilla y segura en sistemas de automatización de nivel superior. El acceso descentralizado a los datos de proceso de PLC logic para telecontrol, diagnóstico y visualización es fácil de implementar y se puede parametrizar fácilmente con la gestión basada en web.
Fusible electrónico ultracompacto
PLC-INTERFACE de Phoenix Contact ofrece la innovadora combinación de interfaz de relé y fusible electrónico (Circuit breaker) en una anchura de solo 6,2 mm, con lo que ahorra un valioso espacio en el armario de control. La corriente nominal y el modo de desconexión pueden configurarse de forma personalizada mediante los conmutadores DIP del equipo.
Nuevo estándar en la protección contra sobretensiones: montaje y funcionamiento sencillos y seguros
Los nuevos dispositivos de protección contra sobretensiones VALVETRAB Safe Protection Plus (VAL-SPP) de Phoenix Contact ofrecen una protección contra sobretensiones con características innovadoras de instalación y seguridad que garantizan una alta disponibilidad de la planta.
Cables de carga DC GB/T sin refrigeración con certificado CE para la carga continua con hasta 250 kW
Con la nueva generación de cables de carga DC GB/T CHARX connect standard, Phoenix Contact ofrece un cable de carga con certificado CE de acuerdo con el estándar chino actual GB/T 20234 para el mercado global de la electromovilidad y las aplicaciones correspondientes.
Marcado automático de regleteros de bornas completos en un solo paso de proceso
La impresora de rollo por transferencia térmica THERMOMARK E.VARIO de Phoenix Contact permite ahorrar hasta un 70 % de tiempo. El aplicador forma parte de la nueva THERMOMARK E SERIES. El sistema modular combina una impresora de rollo por transferencia térmica de alto rendimiento con cuatro aplicadores diferentes.
Máquina pelacables para una preparación de conductores eficaz
Con la nueva máquina pelacables E.Fox S 10 de Phoenix Contact, los conductores se pelan de forma sencilla y eficaz con resultados de alta calidad constantes. Sus cuchillas en V especiales cubren un rango de sección de 0,08 a 10 mm². Con la cuchilla plana disponible opcionalmente, procesa cable plano de hasta 7,6 mm de anchura.
La Single Pair Ethernet System Alliance vuelve a contar con un stand propio en la Hannover Messe
En abril, la Hannover Messe volverá a ser el acontecimiento internacional más importante para todas las tecnologías relacionadas con la transformación industrial.
Switches no gestionados para la automatización de edificios
En la feria Light + Building de Fráncfort de este año, Phoenix Contact presentó por primera vez su nueva serie de switches REG no gestionados para la automatización de edificios. Gracias a su formato REG, los componentes están especialmente diseñados para su uso en distribuidores de instalaciones de edificios.
Ahorre mucho tiempo con la tecnología Push-X
La nueva tecnología Push-X de Phoenix Contact acelera los procesos de cableado y aumenta la eficiencia. El sistema es adecuado para todo tipo de conductores, ya sean rígidos o flexibles, con o sin punteras.
Combinación exclusiva de sistema flotante y de alta velocidad
El nuevo conector placa a placa de la serie FS 0,635 con funcionalidad flotante de Phoenix Contact ofrece una alta compensación de tolerancias de ±0,7 mm en las direcciones X e Y. Con un paso de 0,635 mm, esta tolerancia es mayor que el propio paso. Se admite una tolerancia de inserción adicional de 0,6 mm en la dirección Z.
Distribuya la energía fácilmente y sin herramientas con los distribuidores de instalación
El sistema de instalación IPD de Phoenix Contact es una solución fiable y cómoda para la distribución de energía, incluso en situaciones de instalación difíciles. Gracias a la Push-in Technology y al mecanismo de cierre rápido de bayoneta, el sistema permite la instalación segura y sin herramientas de conectores, pasamuros y distribuidores.
Sistema de interruptores electrónicos para protección de equipos: comunicación a través de Ethernet/IP™
Más posibilidades de aplicación para el sistema de interruptores para protección de equipos Caparoc de Phoenix Contact: gracias al nuevo módulo de alimentación con interfaz Ethernet/IP™, el sistema puede utilizarse en otros sistemas de comunicación.
Cajas para exteriores de grandes dimensiones para el funcionamiento fiable de sistemas de equipos autónomos
Con la nueva generación de cajas para exteriores OCS, Phoenix Contact amplía su cartera de cajas de campo. Las tres nuevas variantes de caja, más grandes, facilitan la instalación de varios componentes electrónicos en una misma caja.
Bornas para placa de circuito impreso push-in para electrónica de potencia hasta 125 A
La borna para placa de circuito impreso SPT 35 de Phoenix Contact para corrientes de hasta 125 A y tensiones de hasta 1000 V es actualmente la borna para placa de circuito impreso push-in más potente del mercado.
Conectores para placa de circuito impreso con conexión push-in para la automatización KNX
Con la serie PTS 0,5, Phoenix Contact amplía su cartera de productos para la automatización de edificios con conectores para placa de circuito impreso compactos para la comunicación KNX. Los cables de instalación J-Y(ST)Y (0,6 mm y 0,8 mm) pueden conectarse sin herramientas y de forma rápida mediante la conexión push-in.
Ampliación de la cartera de seguridad – Módulos de E/S seguros para Failsafe over Ethercat
Para implementar un sistema seguro, Phoenix Contact ofrece dos nuevos módulos de E/S de seguridad para Safety over Ethercat (FSoE) en un diseño compacto.
Conectores para la conexión del motor de persianas, toldos y persianas enrollables
Los conectores para instalaciones QPD STAK 3 y QPD STAS 3 confeccionables de Phoenix Contact facilitan la instalación eléctrica. Se han desarrollado especialmente para la conexión del motor de persianas, toldos y persianas enrollables.