El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Material de rotulación para la identificación industrial

Material de rotulación para la identificación industrial

Nuestro material de rotulación es apto para numerosas aplicaciones del ámbito industrial, desde la rotulación del armario de control hasta instalaciones en exteriores. La resistencia de los materiales de marcado rotulados, incluso en condiciones extremas, cumple todas las normas y estándares internacionales. Las numerosas variantes permiten el marcado de bornas, conductores, cables, equipos e instalaciones.

Visión general del material de rotulación La solución de marcado adecuada para cada situación

Mapa de imágenes interactivo: Agrupación de materiales de rotulación de Phoenix Contact
Materiales de marcado rotulados
¿Necesita materiales de marcado que pueda instalar directamente en su aplicación sin necesidad de rotulación? Entonces solo tiene que pedir nuestros materiales rotulados y listos para usar. Se trata, por ejemplo, de etiquetas para la identificación de instalaciones, marcadores y tiras de cinta Zack para la identificación de bornas, así como manguitos de identificación para conductores y cables.
Ir a los materiales rotulados
Materiales de marcado rotulados
Materiales de marcado sin rotular
¿Prefiere un alto grado de flexibilidad y rotular los materiales de marcado con sus propios sistemas de identificación? En nuestra cartera encontrará numerosos materiales sin rotular para la rotulación de bornas, conductores y cables, así como equipos e instalaciones. Ofrecemos soluciones para la rotulación mediante una flexible impresora de transferencia térmica, una versátil impresora de inyección de tinta UV y una resistente rotulación láser directa.
Ir a los materiales sin rotular
Materiales de marcado sin rotular
Materiales de marcado configurables
¿Necesita un rótulo o etiqueta de un tamaño o geometría específicos y no encuentra lo que busca en nuestra cartera estándar? - A continuación, solo tiene que configurar el material en función de sus necesidades individuales. Para ello, seleccione un material y determine la cantidad de marcadores, sus dimensiones, forma y tipo de montaje. El material se personaliza para usted. A continuación, rotule los marcadores con sus propios sistemas de marcado.
Ir a los materiales configurables
Materiales de marcado configurables

Nuevos productos

MARKING Configurator abierto en el monitor de un PC

Soluciones de rotulación personalizadas

Configuración y pedido directamente online

El MARKING Configurator ofrece un grado especialmente alto de facilidad de uso y flexibilidad para la rotulación personalizada de materiales de marcado. El proceso de pedido es sencillo, transparente y totalmente digitalizado, incluso para cantidades tan pequeñas como una unidad.

Características principales

  • Configurador online para la creación personalizada de soluciones de rotulación
  • Proceso de pedido transparente y totalmente digitalizado
  • Más de 2000 materiales estándar con rotulación personalizada
  • Visión general del proyecto para pedidos posteriores simplificados

Sus ventajas

  • Los materiales estándar pueden pedirse individualmente y ya rotulados
  • Funciones de edición intuitivas y eficaces con una estructura de menús sensible al contexto
  • Se evitan errores mostrando una imagen digital de la rotulación personalizada
  • Cómodo guardado del proyecto para volver a pedirlo y editarlo fácilmente a través de "My Solutions"

Regletero de bornas marcado

Regletero de bornas marcado

Marcado de bornas

Para el cableado rápido y correcto de los regleteros de bornas es imprescindible una rotulación de gran superficie y unívoca de los puntos de embornaje. Esta facilita en particular la puesta en servicio y el mantenimiento de armarios de control e instalaciones. El equipamiento de los regleteros de bornas se realiza de forma flexible con distintas bornas cuyas geometrías pueden variar entre sí. Las magnitudes decisivas para el marcado de bornas son el paso y la ranura del marcador. Phoenix Contact ofrece aquí variantes versátiles que permiten un posicionamiento seguro en las bornas.

Materiales para el marcado de conductores y cables

Materiales para el marcado de conductores y cables

Marcado de conductores y cables

Un marcado duradero y normalizado de los cables y conductores garantiza el estándar de calidad. Los diferentes diámetros de los conductores y cables requieren una adaptación precisa del material de rotulación apropiado. Para ello, resulta decisiva la elección del tipo de montaje adecuado. El montaje con bridas no depende del diámetro del cable o del conductor e incluso se puede realizar después del cableado. Los marcadores para fijar a presión o para pegar también se pueden utilizar para la rotulación posterior. Por el contrario, la rotulación con marcadores de inserción se realiza antes del cableado.

Diversos materiales de marcado aplicados al equipo

Marcado de equipos

Marcado de equipos

En el armario de control, en las instalaciones de producción, en el campo o en exteriores: los marcados de equipos se emplean en todas partes. Esta diversidad genera numerosos requisitos de las rotulaciones empleadas, que solo pueden cumplirse con materiales específicos y pegamentos especiales. En superficies irregulares se recomiendan p. ej. las etiquetas de PVC altamente flexibles que se adaptan a la perfección a la superficie. No obstante, a las superficies rugosas y de baja energía solo se adhieren los materiales de rotulación con pegamento especial y muy fuerte.

Distintas señales de advertencia, obligación y prohibición para el marcado de instalaciones

Señales de advertencia, obligación y prohibición para el marcado de instalaciones

Marcado de instalaciones

El marcado amplio e inequívoco de instalaciones no solo garantiza seguridad, sino que es obligatorio legalmente. Además de las indicaciones de advertencia, prohibición y obligación, el marcado señala p. ej. el pulsador de paro de emergencia y los sistemas de alarma contra incendios. La rotulación con etiquetas de sustancias peligrosas conforme a la norma internacional proporciona la protección necesaria cuando se manipulan sustancias peligrosas. Además, los marcadores de tuberías permiten indicar fluidos y gases, así como su dirección de flujo.

E-Paper
Identificación industrial

Toda nuestra gama de productos de un vistazo: El folleto de productos contiene información completa y datos técnicos sobre sistemas y materiales de rotulación, así como software y servicios.

Abrir el E-Paper
Sistemas de rotulación