Power Reliability – Un sinfín de posibilidades

Descubra nuestras soluciones para una alta disponibilidad de la planta compuestas por protección contra sobretensiones, fuente de alimentación, protección de equipos y monitorización de la energía.
Símbolo del infinito coloreado sobre fondo oscuro

Con la fiabilidad de la alimentación ofrecemos conceptos de alimentación integrales y seguros. Las soluciones compuestas por protección contra sobretensiones, fuente de alimentación, protección de equipos y monitorización de la energía garantizan la alta disponibilidad de la planta.

Georg Beretitsch, Gernot Finis, Carsten Thörner, Vice Presidents

Evite fallos en las instalaciones y tiempos de parada inesperados

Los fallos imprevistos en las instalaciones cuestan tiempo y dinero. Para un funcionamiento eficaz, necesita soluciones de suministro fiables que dispongan de protección contra sobretensiones, fuente de alimentación, protección de equipos y monitorización de la energía con la tecnología de medición adecuada. Con nosotros, elegirá un socio que le ofrece un servicio de un solo proveedor, desde la selección y la implantación hasta el apoyo durante el funcionamiento. Con la amplia gama de productos de Phoenix Contact no solo se garantiza una disponibilidad especialmente alta de la planta, sino también un funcionamiento eficiente y sostenible de la misma.

Infórmese sobre la disponibilidad de la planta y sobre nuestros conceptos de protección

Un rayo en una ciudad
Sobretensión
Cable con chispas ardientes
Un rayo en una ciudad

Proteja sus instalaciones y equipos eléctricos de los picos de tensión excesivos causados por las operaciones de conmutación y los rayos.

Debería planificar un concepto de protección contra rayos y sobretensiones de tal forma que todos los cables, equipos e instalaciones estén protegidos.

El principio del circuito de protección puede ilustrarse de forma muy sencilla: trace un círculo imaginario alrededor del objeto que desea proteger. Deben instalarse dispositivos de protección contra sobretensiones en todos los puntos en los que los cables se cruzan con el círculo. De esta forma, el área dentro del circuito de protección queda protegida de tal manera que se evitan las sobretensiones que se propagan en las líneas. Un circuito de protección eficaz ayuda a conseguir una protección contra sobretensiones ininterrumpida.

Sobretensión

Con nuestras fuentes de alimentación, convertidores DC/DC, módulos de redundancia y sistemas de alimentación ininterrumpida, podrá alimentar su aplicación de forma fiable.
Seleccione de nuestra amplia oferta de las distintas familias de productos la fuente de alimentación óptima según sus necesidades. Para convertir las tensiones se ofrecen los convertidores DC/DC y los inversores DC/AC. Con nuestros módulos de redundancia, podrá desacoplar dos fuentes de alimentación y garantizar una alta disponibilidad y productividad de su instalación. En caso de interrupciones de la red, confíe en nuestros sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI). De esta forma, no tendrá que asumir riesgos.

Además, los medidores de energía con la tecnología de sensores adecuada permiten registrar detalladamente los flujos de energía y evaluar la calidad de la energía.

Cable con chispas ardientes

Los interruptores para protección de equipos protegen su equipamiento frente a sobrecarga y corrientes de cortocircuito y, en caso de fallo, desconectan solo el circuito eléctrico afectado.
Para lograr la protección por fusible ideal, nuestros interruptores de potencia funcionan con distintas tecnologías:

  • Interruptores térmicos para protección de equipos para la protección en caso de sobrecarga
  • Interruptores de potencia magnetotérmicos para la protección en caso de sobrecarga y cortocircuito
  • Interruptores electrónicos para protección de equipos para la protección en caso de sobrecarga, cortocircuito, amortiguación de cables y elevada capacidad de entrada

Optimice su proceso de producción y reduzca los tiempos de parada con el empleo de nuestra protección contra sobrecorriente.

Combinaciones de productos de los productos Power Reliability

Combinaciones de productos con valor añadido

Nuestros equipos perfectos: combinaciones de productos con valor añadido

Aproveche las ventajas de la combinación de productos: cada uno de nuestros productos Power Reliability garantiza por sí solo la máxima disponibilidad de la planta. En combinación, sin embargo, despliegan todo su potencial y ofrecen ventajas adicionales. Descubra aquí cómo las combinaciones de productos pueden proporcionar una mayor transparencia de los datos, una protección mejorada, una gestión de consumo inteligente, una monitorización de la energía sencilla y una gestión optimizada de las baterías.

Whitepaper
Planificación de la alimentación auxiliar en aplicaciones industriales

El Whitepaper describe el procedimiento para planificar la alimentación auxiliar en aplicaciones industriales.

Solicitar Whitepaper
Whitepaper Planificación de la alimentación auxiliar en aplicaciones industriales en una tablet

Soluciones de alimentación fiables para todas las industrias y aplicaciones

Fabricación de carrocerías en la industria automovilística
Refinería
Nave de producción con máquinas
Huerto solar con turbinas eólicas
Coche eléctrico frente a un poste de carga
Infraestructura urbana
E-Paper
Todo para una alta disponibilidad de la planta

Encontrará todos los productos y las soluciones para el suministro, la protección y la medición en nuestro E-Paper.

Abrir el E-Paper
Diversos productos para el suministro y la protección
Hojas verdes al sol

Mayor eficiencia en el funcionamiento de la instalación

Los procesos eficientes y sostenibles son cada vez más importantes. También es importante optimizar el consumo de energía y reducir las emisiones de CO₂ en la producción, sin hacer concesiones en la productividad. Con la ayuda de nuestras soluciones de monitorización de la energía, puede registrar el consumo de energía y derivar medidas de eficiencia.

Sus ventajas

  • Ahorro de costes gracias a un menor consumo y a procesos más eficientes
  • Uso razonable de los recursos
  • Reducción de las emisiones de CO₂
  • Cumplimiento de la norma ISO 50001 para la gestión de la energía

¿Y cómo se instala?

Para obtener ayuda en la configuración e instalación de nuestros productos y soluciones de fiabilidad de la alimentación, consulte nuestros vídeos.

Captura de pantalla de la demostración digital de una configuración Power Reliability con protección de equipos, protección contra sobretensiones, fuente de alimentación y SAI

Ejemplos de aplicación virtuales

Conozca cómo funcionan algunos de nuestros productos. Con nuestros ejemplos digitales de productos, puede experimentar virtualmente el comportamiento de los productos bajo carga. Existen varias soluciones de ejemplos digitales.

Folleto y un E-Paper

Descargas

¿Necesita más información? Abra el E-Paper de la gama de productos correspondiente. En estos documentos encontrará valiosos consejos e información útil.

¿Tiene alguna otra pregunta?


¡Estamos aquí para ayudarle! Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus inquietudes. Nuestro equipo se pondrá en contacto con usted lo antes posible para responder a sus preguntas y ayudarle. En ese caso, escríbanos.