El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Sistema de cableado para sistemas de control

Cableado del sistema para sistemas de control

Nuestro cableado del sistema para sistemas de control le ofrece soluciones compactas para la planificación, el montaje y la puesta en servicio sencillos de su sistema de automatización. Los módulos de transferencia de señales y cables de sistema enchufables le garantizan un cableado rápido, seguro y sin errores. Los componentes de reacondicionamiento le ayudan a modernizar sistemas de control más antiguos. De este modo, ahorrará tiempo y reducirá considerablemente sus costes.

Sus ventajas

  • Conexión 1:1 rápida y sin errores mediante cables del sistema preconfeccionados
  • Versátiles gracias a los componentes que se pueden usar de forma universal
  • Conexiones flexibles: tecnología de conexión push-in y por tornillo
VARIOFACE – Cableado del sistema para sistemas de control

Configurador de cableado del sistema para sistemas de control

Configurador: VARIOFACE – Cableado del sistema para sistemas de control

Configure su solución Plug and Play personalizada. La interfaz de usuario intuitiva y los modelos en 3D garantizan un manejo sencillo. Con solo unos clics, puede seleccionar los componentes de su solución, que constan de adaptadores frontales, cables de sistema y módulos de transferencia de señales.

Cables del sistema VARIOFACE

Reducción del esfuerzo de cableado

La planificación, el montaje y la puesta en servicio de los sistemas de automatización suelen requerir mucho tiempo. Además, pueden producirse errores de cableado y procesos de localización de errores largos entre los niveles del sistema de control y de campo. Con la cartera de productos de cableado del sistema VARIOFACE de Phoenix Contact, se beneficiará de soluciones normalizadas y personalizadas para cables del sistema, adaptadores frontales y termination boards. Diga adiós a los problemas.

Cableado del sistema: el principio Plug & Play

Mapa de imágenes interactivo: Visión general de la familia de productos de cableado del sistema VARIOFACE
Adaptadores frontales VARIOFACE
¿El módulo que debe cablear no tiene conector macho? No se preocupe. Con los adaptadores frontales VARIOFACE con adaptación precisa a las placas de E/S podrá solucionarlo.
Cables del sistema VARIOFACE
Los cables confeccionados para conexiones rápidas y enchufables. Conexión Plug & Play a sus equipos con conector integrado o a nuestros adaptadores frontales VARIOFACE.
VARIOFACE Professional
Los termination boards universales para todas las aplicaciones.
VARIOFACE Front Connect
Los termination boards estrechos con conexiones frontales.
Adaptadores VARIOFACE V8
La conexión enchufable para módulos de relé.
Termination board VARIOFACE, VARIOFACE Front Connect y adaptador VARIOFACE V8

Termination boards VARIOFACE

Cuando hay que conectar conectores con conductores individuales, los termination boards son la solución perfecta. Nuestros módulos universales son independientes del sistema de control y resultan especialmente adecuados cuando en el armario de control se dispone de componentes de automatización con conectores multipolares. Estos módulos se caracterizan por una conexión 1:1.

Cable del sistema VARIOFACE visto desde arriba, desde el lateral y como extremo de cable abierto desde arriba

Cables del sistema VARIOFACE

Cada conexión enchufable requiere un cable. Los cables universales unen, de forma rápida y sin fallos, los niveles de control y señales.
Los requisitos de aplicación personalizados pueden implementarse con productos específicos para el cliente.

Adaptador frontal VARIOFACE, VARIOFACE Front Connect y adaptador VARIOFACE V8 desde la parte frontal

Cableado del sistema específico para el sistema de control

El cableado del sistema específico para el sistema de control es un moderno concepto de cableado moderno en el que los adaptadores frontales, los cables de sistema y los módulos están especialmente adaptados entre sí.

Folleto
Toda la gama de un vistazo

Obtenga una visión general del cableado del sistema para sistemas de control. Descubra cómo puede encontrar la tecnología de conexión adecuada para la transmisión de señales, datos o potencia para su aplicación.

Abrir folleto
Cable del sistema y módulos de cableado del sistema