El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Componentes para la agricultura

Tecnologías integrales para maquinaria móvil.
Un agricultor con un smartphone en la mano delante de su tractor

Los productos y componentes para la agricultura y la silvicultura tienen que "durar y funcionar". Deben dar la talla en todas las condiciones meteorológicas e influencias ambientales imaginables. Esto impone las máximas exigencias a todos los componentes de la máquina de trabajo móvil. Nuestros productos resisten estas condiciones adversas.

Fiabilidad en exteriores - Nuestra gama integral


Cosechadora en uso

Tecnología de sensores aplicativa

La automatización de la maquinaria agrícola requiere una monitorización, evaluación y comunicación exhaustivas de los parámetros de medición. Desarrollamos soluciones personalizadas para aplicaciones de sensores para clientes del sector agrícola y forestal, y contamos con unos amplios conocimientos tecnológicos sobre las soluciones de sensores de todo tipo.

Cosechadora en uso

Conexiones enchufables para sensores y actuadores fiables

La maquinaria agrícola y forestal está constantemente expuesta a influencias ambientales extremas. Para que esté siempre lista para su uso, ofrecemos soluciones de cableado resistentes a cualquier influencia, ya sea suciedad, vibraciones, cambios de temperatura, humedad, chorros de agua, aceite o radiación UV.

Instalación de biogás

Conectores industriales

Las conexiones de armarios de control y motores en aplicaciones fijas y móviles también están sujetas a requisitos extremos. Los conectores industriales de la serie HEAVYCON protegen sus interfaces y garantizan una transmisión segura de la energía, los datos y las señales, incluso bajo las condiciones más duras. Son resistentes a la suciedad, al agua, a las vibraciones y a las cargas mecánicas elevadas.

Tractor eléctrico en una estación de recarga

Tecnología de carga innovadora para la electromovilidad

La electrificación de los sistemas de propulsión avanza rápidamente, ya sea en los tractores agrícolas o en las cosechadoras y hasta en los distribuidores de piensos. En el sector agrícola se precisan capacidades de carga de 500 kW y más, al igual que capacidades de carga en rangos inferiores. Ofrecemos la tecnología de carga adecuada.

Conectores para datos SPE en una aplicación agrícola

Comunicación de datos de alto rendimiento

Calor y frío, humedad y polvo, golpes y vibraciones: conocemos las exigencias extremas a las que se enfrentan los conectores para datos en la maquinaria agrícola. Para conseguir la máxima fiabilidad incluso con cargas elevadas, Phoenix Contact le ofrece conectores robustos para garantizar una transmisión de datos duradera, estable y de alto rendimiento.

Como miembro de la Agricultural Industry Electronics Foundation (AEF), promovemos el desarrollo de nuevos estándares de transmisión de datos, como el High-Speed ISOBUS (HSI), y los respaldamos con nuestros productos para Single Pair Ethernet.

Desarrollo coherente del acoplamiento de sectores
Electrificación, interconexión y automatización en la agricultura

En el acoplamiento de sectores, la generación, la distribución, el almacenamiento y el consumo de energía se consideran un sistema integral. El flujo energético se controla de forma óptima mediante la recopilación y evaluación de los datos de consumo y de generación de energía. Consideramos la explotación agrícola como una red en isla y, como grupo de empresas, trabajamos en el desarrollo de soluciones para maquinaria móvil, automatización de establos, control del entorno agrícola y gestión de granjas.

Más información
Logotipo de la All Electric Society
Logotipo de Pulsotronic

Customizing Future

Como centro de competencias de la tecnología de sensores aplicativa, Pulsotronic complementa el negocio principal del grupo Phoenix Contact. Pulsotronic opera en todo el mundo y trabaja con los clientes en el desarrollo de soluciones de sensores y componentes electrónicos personalizados en los nichos de aplicación de maquinaria agrícola, aerogeneradores, transportadores terrestres, intralogística, utilitarios y sensores estándar.