Soluciones inteligentes para sistemas de vehículos de guiado automático Desde la electrificación hasta la automatización – Todo de la mano de un solo proveedor.

Dos sistemas de vehículos de guiado automático frente a un entorno de producción con personas

Para hacer más eficientes los procesos y aumentar la flexibilidad, los vehículos de transporte sin conductor (AGV) y los robots móviles autónomos (AMR) están asumiendo cada vez más tareas de transporte en la producción, la logística y el sector servicios.

Para la electrificación y automatización de su sistema de vehículos de guiado automático (AGVS), ofrecemos una cartera de productos y soluciones modular y coordinada formada por el software, el hardware y el servicio. El núcleo de nuestra cartera de soluciones es nuestra plataforma abierta, que permite una integración perfecta en sus procesos y sistemas actuales.

Nuestras soluciones para sistemas de vehículos de guiado automático

PLCnext Technology
Seguridad en el AGV
Virtual Line Following en el AGV
PLCnext Technology

Gracias a las interfaces abiertas de nuestra plataforma de control PLCnext Control, podrá seguir utilizando sus sistemas IT existentes y su sistema personalizado de gestión de flotas como de costumbre. De este modo, la conexión y sustitución de los componentes existentes resulta sencilla y flexible.

Otras ventajas:

  • Ahorro de tiempo y evitación de errores de programación – Gracias a nuestro sistema modular y a nuestras aplicaciones fáciles de integrar.
  • Seguridad integrada – Con solo añadir el PLC seguro, nuestra solución de seguridad se integra en el sistema de control del AGV conforme a las normas vigentes.
  • De conformidad con las directivas – Los requisitos de la nueva Directiva de máquinas sobre ciberresiliencia se cumplen directamente con la certificación ISO 6244.
  • App Store – Para controlar su AGV, encontrará nuestro software modular en nuestra App Store.

Más información sobre la PLCnext Technology
Seguridad en el AGV

La seguridad es siempre la máxima prioridad de la colaboración hombre-máquina. Por lo tanto, los requisitos legales (DIN EN ISO 3691-4) también exigen la protección del sistema AGVS y que se tenga en cuenta la seguridad. Nuestra cartera de productos de seguridad permite la implementación segura de la aplicación necesaria para su AGVS, p. ej. el concepto de paro de emergencia, la monitorización segura de movimientos o la conmutación de campos.

  • Seguridad en el AGV – Tanto si se trata de un relé de seguridad como de un control de seguridad integrado, tenemos la solución para su aplicación AGV conforme a la norma ISO 3691-4.
  • Seguridad integrada – Con solo añadir el PLC seguro, nuestra solución de seguridad se integra en el sistema de control del AGV.
  • Asesoramiento sobre seguridad – La formación, el asesoramiento y la certificación por parte de nuestros expertos en seguridad completan nuestra gama de servicios de seguridad.

Más información sobre la seguridad funcional
Virtual Line Following en el AGV

El diseño abierto de nuestros PLCnext Control tiende puentes entre las funciones de control clásicas y la navegación del AGV. Mediante el uso de tecnologías innovadoras, ofrecemos soluciones para una localización precisa en el caso de transferencias de materiales o entornos de trabajo dinámicos.

  • Reducción del esfuerzo gracias a los bloques listos para usar – Los bloques listos para usar facilitan la realización de los tipos de navegación Virtual Line Following y Line Following. Ofrecemos un acoplamiento ROS probado para sistemas de navegación libres.
  • Realización de enfoques propios – Mediante la programación en lenguajes de alto nivel, Docker y ROS, también se pueden ejecutar enfoques propios directamente en el sistema de control.
  • Libre elección del fabricante – Nuestras soluciones ofrecen una conexión flexible con distintos fabricantes de sensores y accionamientos.

En nuestro almacén de producción utilizamos vehículos de transporte sin conductor. El diseño abierto de la plataforma AGV nos facilita la conexión de distintos sistemas. Al integrar la seguridad directamente en el sistema de control, garantizamos una colaboración segura entre las personas y las máquinas.

Björn Eilert, Senior Project Manager Manufacturing Engineering
Björn Eilert
Robustos productos inalámbricos para sus AGV
Automatización y electrificación de un AGV
Convertidores DC/DC
Robustos productos inalámbricos para sus AGV

Nuestra cartera de productos Wireless Ethernet está diseñada para una amplia gama de sistemas AGVS y cumple los distintos requisitos de robustez y fiabilidad en todo el mundo para garantizar una comunicación fluida de los vehículos con los sistemas de nivel superior. La introducción de las tecnologías del futuro 5G y WLAN 6 abre posibilidades completamente nuevas en la comunicación de los AGV. Un mayor ancho de banda y un comportamiento determinista permiten ampliar las flotas aumentando la disponibilidad y trasladar la inteligencia de los vehículos a Edge o a la nube.

  • Disponibilidad especialmente alta – Decida qué datos deben procesarse a través de WLAN o directamente entre la máquina y su sistema de vehículos de guiado automático a través de NearFi.
  • Mantenimiento predictivo – Solucione los problemas en la conexión antes de que se produzcan supervisando la intensidad de la señal e identificando posibles lagunas de cobertura antes de que causen problemas.
  • WLAN 6 – Utilice la red de alto rendimiento para comunicarse con su AGV con un rendimiento especialmente alto y evitar fallos.
  • De conformidad con las normas de seguridad – Nuestros equipos ya cumplen las normas de seguridad de la Directiva sobre equipos radioeléctricos (RED), que se aplicará a partir de 2025.

Automatización y electrificación de un AGV

En cada AGV deben distribuirse de forma fiable la energía y un gran número de datos y señales. Las condiciones de espacio reducido también requieren un concepto de cableado compacto.

Resumen de sus ventajas:

  • Ventanilla única – ¡Todo de un mismo proveedor!
  • Plazos de entrega reducidos – Gracias a nuestra red de distribución mundial.
  • Optimización del tiempo de montaje y puesta en servicio – Los innovadores métodos de confección, así como Push-X y push-in, simplifican la integración en su AGV.

Convertidores DC/DC

Desde los métodos de carga convencionales, como el conector macho, hasta la tecnología de carga inductiva, con el PLCnext Control y el acoplamiento CAN se puede realizar una integración sencilla de la gestión de baterías. Nuestros convertidores DC/DC proporcionan de forma fiable la tensión de 24 V para los componentes electrónicos. Se evitan los fallos en el lado del accionamiento con la electrónica y se compensan de forma fiable las fluctuaciones de tensión.

Experto en AGV y director de proyecto senior en la producción de Phoenix Contact en Blomberg

Experto en AGV y director de proyecto senior en la producción de Phoenix Contact en Blomberg

Por eso, somos el socio adecuado para la electrificación y automatización de sus AGV

Trabajar en colaboración con nuestros clientes está en el centro de todo lo que hacemos. Nuestro equipo de AGV trabaja mano a mano con usted para desarrollar soluciones innovadoras y personalizadas que se adapten con precisión a sus requisitos específicos.

Nos complace y comprometemos a abrir nuevos caminos juntos y hacer realidad sus visiones. Puede confiar en nuestra experiencia. Configuremos juntos el futuro de los sistemas de vehículos de guiado automático. ¡Consúltenos!

En el camino hacia la Smart Factory Con nuestras soluciones AGV le ofrecemos:

  • Ampliación flexible de las funciones mediante apps, comunicación en todos los niveles e ingeniería integrada en una herramienta con la plataforma de control abierta PLCnext
  • Amplios conocimientos sobre seguridad – desde asesoramiento hasta productos innovadores y soluciones integrales
  • Gran flexibilidad gracias a la adaptación a diferentes sistemas de navegación y a la sencilla ampliación mediante el acoplamiento ROS
  • Una amplia cartera todo en uno disponible en todo el mundo y conocimientos de expertos para electrificar completamente su sistema de vehículos de guiado automático
  • Productos robustos para una comunicación inalámbrica fiable con interfaz REST integrada que permite una configuración rápida y un diagnóstico operativo
  • Fácil adaptación a diferentes sistemas de gestión de baterías (BMS) a través del bus CAN

FAQ

Optimización de nuestros AGV en la producción de Blomberg
Virtual Line Following en la producción de Phoenix Contact en Blomberg
AGV en la producción
Optimización de nuestros AGV en la producción de Blomberg

No, no fabricamos nuestros propios AGV. Desarrollamos componentes y soluciones para automatizar y electrificar los AGV y AMR de nuestros clientes y socios.

Virtual Line Following en la producción de Phoenix Contact en Blomberg

Los AGV (vehículos de transporte sin conductor) o AGVS (sistema de vehículos de guiado automático) se desplazan por rutas fijas, que suelen estar marcadas por líneas o bandas magnéticas en el suelo. En cambio, los AMR (robots móviles autónomos) navegan de forma autónoma y adaptan sus trayectorias dinámicamente analizando y reaccionando a su ruta y entorno.

AGV en la producción

Nuestras soluciones para AGV (vehículos de transporte sin conductor) se utilizan para varios tipos de AGV, entre ellos:

Sistemas de vehículos de guiado automático (AGVS): diversos tipos de carretillas industriales, como AGVS estándar, trenes de remolcadores y carretillas elevadoras, para el transporte de materiales en almacenes e instalaciones de producción.
Robots móviles: para tareas flexibles y dinámicas en la fabricación y logística.
Sistemas de lanzadera: para el transporte rápido y eficaz de mercancías en almacenes automatizados.
AGV pesados: para el transporte de cargas grandes y pesadas en entornos industriales.

Nuestras tecnologías favorecen la navegación, el control, la electrificación, la seguridad y la eficiencia energética de todos los AGV, contribuyendo así a una automatización optimizada y segura.