El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Impresora industrial para el marcado profesional

Impresoras

Con nuestras impresoras industriales podrá crear rotulaciones de la manera más sencilla: ya sea con tecnología láser, UV-LED o de termotransferencia. Con los diferentes sistemas de rotulación y presión le garantizamos la solución adecuada para rotular bornas, conductores y cables, equipos e instalaciones. Todas las impresoras destacan por un manejo especialmente intuitivo.

Sus ventajas

  • Navegación intuitiva por los menús mediante pantallas táctiles integradas
  • El software MARKING system controla todos los sistemas de rotulación
  • Evitación de fallos de impresión con la detección automática de material
  • Resultados de alta calidad gracias a los componentes perfectamente adaptados entre sí
  • Ahorro de tiempo gracias a la rápida integración de la impresora en las estructuras existentes

MARKING system – Simply easy!

La gama MARKING system ofrece una solución de sistema integral para procesos de identificación sencillos y eficaces. Consta de un software de rotulación intuitivo, impresoras industriales de alto rendimiento, soluciones de rotulación versátiles y servicios integrales. De este modo, le hacemos la vida laboral más sencilla.

Sistemas de marcado

Las identificaciones industriales deben permitir una rotulación clara. Por ello, según el ámbito de aplicación y las condiciones ambientales asociadas, los requisitos son numerosos y diferentes. Le ofrecemos una amplia gama de sistemas de marcado para la rotulación manual fija y portátil. Aumente la eficacia de sus procesos de trabajo y decida qué sistema se adapta mejor a sus necesidades.

Mapa de imágenes interactivo: Sistemas de marcado
TOPMARK NEO
Con la impresora láser TOPMARK NEO podrá crear marcadores duraderos para entornos industriales exigentes. Gracias a su enorme resistencia, la rotulación por láser también convence cuando se expone a diversas influencias ambientales y mecánicas.
Más información sobre la TOPMARK NEO
TOPMARK NEO
THERMOMARK PRIME 2.0
La THERMOMARK PRIME 2.0 está lista para usar allí donde la necesite. Con el versátil sistema de impresión autónomo podrá rotular materiales de rotulación en formato de tarjeta y estera de forma rápida, sencilla y rentable gracias a la tecnología de transferencia térmica.
Más información sobre la THERMOMARK PRIME 2.0
THERMOMARK PRIME 2.0
THERMOMARK CARD 2.0
Con la impresora de transferencia térmica THERMOMARK CARD 2.0 podrá rotular marcadores de plástico en formato de tarjeta y estera para aplicaciones de marcado de bornas, conductores y cables, así como instalaciones y equipos.
Más información sobre la THERMOMARK CARD 2.0
THERMOMARK CARD 2.0
THERMOMARK E SERIES
Para lograr procesos de rotulación de la máxima eficiencia, combine la impresora de transferencia térmica estándar con un aplicador de la THERMOMARK E SERIES. Esto convierte su impresora en un eficaz sistema de impresión y aplicación, con lo que se ahorrará una media del 60 % del tiempo.
Más información sobre THERMOMARK E SERIES
THERMOMARK E SERIES
BLUEMARK E.CARD
Con la impresora de inyección de tinta UV BLUEMARK E.CARD podrá procesar grandes volúmenes de impresión en la identificación industrial de forma especialmente eficaz. Gracias a la innovadora combinación de tecnología de inyección de tinta térmica y tintas curables UV LED, la impresora permite obtener resultados de impresión óptimos en materiales plásticos y metálicos.
Más información sobre la BLUEMARK E.CARD
BLUEMARK E.CARD
THERMOMARK ROLL 2.0
Con la impresora de transferencia térmica THERMOMARK ROLL 2.0 podrá imprimir etiquetas, manguitos termorretráctiles y manguitos de marcado en formato de rollo para aplicaciones de marcado de bornas, conductores y cables, así como de instalaciones y equipos.
Más información sobre la THERMOMARK ROLL 2.0
THERMOMARK ROLL 2.0
THERMOMARK GO SERIES
Con los equipos THERMOMARK GO SERIES podrá crear sus rotulaciones directamente en el entorno de aplicación. Tanto si se trata de la impresora de etiquetas controlada por app THERMOMARK GO como de la impresora portátil compacta THERMOMARK GO.K, con nuestras impresoras portátiles estará perfectamente equipado para los trabajos de mantenimiento y conservación in situ.
Más información sobre las impresoras portátiles
THERMOMARK GO SERIES

Tecnologías de rotulación La tecnología adecuada para cada ámbito de aplicación en la identificación industrial

Disponemos del sistema de marcado adecuado para cada requisito de marcado. Elija entre tres tecnologías de impresión y rotulación y cree rotulaciones perfectamente adaptadas a sus ámbitos de aplicación.

E-Paper
Identificación industrial

Toda nuestra gama de productos de un vistazo: El folleto de productos contiene información completa y datos técnicos sobre sistemas y materiales de rotulación, así como software y servicios.

Abrir el E-Paper
Sistemas de rotulación