El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Distribuidores, adaptadores y empalmadores de cables

Distribuidores, adaptadores y empalmadores de cables para el cableado fiable de señales, datos y potencia

Personalice el cableado de señales, datos y potencia según sus necesidades. Le proporcionamos soluciones universales para un cableado de campo pasivo. La amplia gama de productos abarca cajas distribuidoras, cajas de empalme, empalmadores de cables, adaptadores y distribuidores. Le ofrecemos una gran variedad de diseños e interfaces para aplicaciones de cobre y cable de fibra óptica.

Sus ventajas

  • Potenciales de ahorro mediante la distribución y agrupación de señales, datos y potencia
  • Cableado que ahorra espacio gracias a las variantes multipolares
  • Apantallamiento de 360º para una transmisión y distribución fiables
  • Integración flexible de nuevos equipos
  • Variantes específicas para el cliente bajo demanda

Nuevos productos

Distribuidores de energía de la serie PRC 20
Distribuidores IPD para la instalación eléctrica

Distribuidores de energía enchufables hasta 20 A

Confeccionados para una instalación rápida

El distribuidor de energía ya confeccionado permite una instalación sencilla y rápida con los conectores de la serie PRC 20. El distribuidor preconfigurado está disponible en 16 variantes y puede instalarse fácilmente mediante Plug and Play.

Características principales

  • Tensión nominal: 400 V AC / 500 V DC (IEC) (III,2)
  • Corriente nominal: 20 A
  • Índice de protección hasta IP69
  • Categoría de resistencia a impactos: IK08 (-25 °C)
  • 2 a 5 polos
  • Codificación: mecánica y por colores
  • Número de entradas: 1
  • Número de salidas: 2

Sus ventajas

  • Poco esfuerzo de instalación en la obra gracias a Plug and Play
  • Menos errores de cableado gracias al control del 100 % en la producción
  • Bloqueo con posibilidad de soltarse manualmente o con herramienta para más flexibilidad in situ
  • "Plug and forget" mediante el uso de materiales probados
  • Uso seguro incluso en condiciones ambientales extremas

Distribuidores para la instalación eléctrica

Distribución fácil y sin herramientas de la energía

Los distribuidores de instalación IPD permiten una distribución de energía sencilla y segura en edificios o infraestructuras. La instalación de conectores de 3 y 5 polos con sección de cable de hasta 2,5 mm² se realiza de forma fiable y sin herramientas, simplemente enchufándolos.

Características principales

  • Distribuidores en H e Y
  • Variantes de 3 y 5 polos
  • Bloqueo rápido por bayoneta
  • Tensión: 500 V
  • Corrientes de hasta 20 A
  • Conectores con sección de cable: 0,5 mm² ... 2,5 mm²
  • Índice de protección: IP66, IP68, IP69K

Sus ventajas

  • Gran ahorro de tiempo mediante una conexión sin herramientas y enchufable
  • Fácil instalación incluso en situaciones de montaje especialmente difíciles gracias al bloqueo rápido por bayoneta
  • Codificación mecánica para evitar conexiones defectuosas para una instalación segura
  • Uso fiable en exteriores y zonas húmedas gracias a su alto índice de protección

Dos empleados visualizan el navegador de productos en una tablet; encima, se muestran varios productos

Navegador de productos Obtenga una visión general de nuestra amplia gama

Infórmese de forma rápida y clara sobre bornas para placa de circuito impreso, conectores y cajas para electrónica para la conexión de equipos. El navegador de productos le ayudará a hacerlo dividiendo el programa en distintas gamas de productos.

Adaptadores y acoplamientos en diferentes diseños

Adaptadores y acoplamientos para el cableado de fibra óptica y de cobre

Los adaptadores, acoplamientos, distribuidores de 19" y las cajas de conexiones de pared le ofrecen un alto grado de flexibilidad en el cableado.

  • Para el uso en campo en los tamaños M8 y M12, así como para adaptadores de conectores de válvula
  • Transmisión de datos mediante acoplamiento y módulos de conexión de cables
Empalmadores de cables en varios diseños y tamaños

Empalmadores de cables para el cableado de señales, datos y potencia

Realice soluciones de conexión fiables con empalmadores de cables. Las extensiones de cables y la reparación de los cables dañados son retos habituales de cualquier electricista.

  • Para la transmisión de señales, potencia o datos
  • Conexión por tornillo o conexión por corte de aislante IDC
  • Conexión de conductores de 0,14 a 6 mm²
Tres cajas de empalme diferentes para la transmisión de datos

Cajas de empalme para la transmisión segura de datos para el futuro

Las cajas de empalme de la serie FDX 20 ofrecen una transmisión de datos en tiempo real
segura a largo plazo. Ofrecen un amplio interior para la conexión de los cables de fibra óptica.

  • Hasta doce conexiones dúplex
  • Rango de temperatura de -25 a +70 °C
  • Fiable frente a influencias CEM y ESD
  • Máxima flexibilidad durante la instalación
  • Ahorro de espacio gracias a un diseño homogéneo y compacto
Distribuidores para sistemas de instalación con tres salidas

Distribuidores para sistemas de instalación

Los distribuidores le ofrecen más flexibilidad en la distribución de energía de su instalación eléctrica. Los distribuidores de energía confeccionados y las variantes enchufables permiten una instalación sencilla y rápida.

  • Distribuidores en T para cables derivados en sistemas de anillo
  • Distribuidores en H para hasta tres salidas para crear estructuras en estrella
Diferentes diseños de distribuidores para conexiones M8, M12 y AS-Interface

Distribuidores para conexiones M8, M12 y AS-Interface

Con los distribuidores podrá diseñar el cableado según sus requisitos.

  • Amplia variedad de conexiones y diseños
  • Soluciones personalizadas bajo demanda
  • Máxima libertad para la distribución de señales, datos y potencia o para la adaptación de distintas interfaces
Diferentes distribuidores, fusibles y adaptadores para instalaciones fotovoltaicas

Distribuidores y fusibles para instalaciones fotovoltaicas

Con los distribuidores y las cabezas portafusible DC de la serie SUNCLIX podrá cablear su instalación fotovoltaica desde el módulo hasta el inversor de forma duradera y robusta.

  • Conexión de conductores más rápida y sencilla
  • Confeccionado sin herramienta especial
Tres cajas distribuidoras diferentes para aplicaciones de señales y potencia

Cajas distribuidoras para aplicaciones de señales y potencia

Con las cajas distribuidoras podrá cablear de manera rápida y clara in situ. Agrupe varios cables fácilmente en un cable principal conectado al sistema de control.

  • Cableado flexible gracias a una amplia cartera y varias conexiones para cables principales
  • Mayor disponibilidad de la máquina mediante un diagnóstico sencillo
  • Alta seguridad gracias a la caja encapsulada y a los altos índices de protección