El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Novedades

Descubra cómo nuestros nuevos productos le ayudan a planificar e implantar sus aplicaciones.
Descubra las novedades de producto y lo más destacado de Phoenix Contact.

Resumen de las pequeñas y grandes innovaciones

Nuestros ingenieros desarrollan nuevos productos continuamente. Descubra nuestras innovaciones en tecnología de conexión, tecnología de conexión de equipos, así como en tecnología de automatización.

  • Filtros:

164 resultados

mGuard Secure Cloud visual
Routers industriales y ciberseguridad

Acceso al mantenimiento remoto basado en la nube

La nueva versión 3.1 de mGuard Secure Cloud ofrece una arquitectura backend mejorada y China VPN+.

Actualización de software para controles de carga AC CHARX control modular
Controles de carga AC

Actualización de software para controles de carga AC

Con la versión de software 1.8.0 para CHARX control modular, se ha revisado a fondo el concepto de ley de calibración.

Cables de carga NACS para la carga DC con hasta 500 kW
HIGHLIGHT
Disponible en Q1/2026
Cables de carga DC

Cables de carga NACS para la carga DC hasta 500 kW

Los conectores de carga HPC no refrigerados CHARX connect professional ahora también están disponibles para el estándar de carga NACS.

Cajas para electrónica con simulación térmica
HIGHLIGHT
Cajas para carril DIN

Cajas para electrónica con simulación térmica

Cajas para electrónica con refrigeración pasiva y diseños de placas de circuito impreso optimizados térmicamente: configuradas, simuladas e implementadas con precisión, para una mayor densidad de potencia.

Columnas de señalización con 9 y 15 segmentos luminosos
Luces de señalización

Columna de señalización configurable con IO-Link

Las nuevas columnas de señalización en dos tamaños comunican los estados de la máquina y de la instalación mediante IO-Link.

Conectores HEAVYCON para centros de datos
Conectores industriales

Conectores HEAVYCON para centros de datos

Optimice su distribución de energía y reduzca la necesidad de energía y la generación de calor.

Conectores placa a placa de la serie FP 0,8 SL
Conectores placa a placa

Conectores placa a placa sin apantallar en paso de 0,8 mm

Con los conectores placa a placa FINEPITCH FP 0,8 SL se ofrecen variantes sin apantallar de la serie FP 0,8.

VL3 UPC 2440 EDGE
Edge Computing

El nuevo dispositivo Edge

El nuevo dispositivo Edge VL3 UPC 2440 EDGE ofrece una sencillez y apertura sin igual para los sistemas de control PLC.

Entradas de carga CCS de tipo 2 CHARX connect universal con salida de cables lateral
Disponible en Q1/2026
Entradas de carga para vehículos

Entradas de carga CCS con salida de cables lateral

Las entradas de carga CCS de tipo 2 CHARX connect universal ahora también están disponibles con una salida de cables de 90°.

Luces de señalización en forma de pequeños puntos y torres
Luces de señalización

Luces de señalización para aplicaciones inteligentes

Dos diseños en un diseño orientado a la aplicación especialmente desarrollado para el montaje M22.

Módulo de insertos de contactos para aplicaciones de alta corriente
Conectores industriales

Módulos de insertos de contactos de potencia HEAVYCON

Cablee modularmente aplicaciones de alta corriente de hasta 300 A y cree su propia interfaz personalizada.

Dos routers de radiotelefonía móvil para exteriores
HIGHLIGHT
Routers industriales y ciberseguridad

Routers de radiotelefonía móvil para exteriores

Los routers de radiotelefonía móvil para exteriores industriales conectan a la red de radiotelefonía móvil equipos compatibles con la red en todo el mundo.

Sets de interruptores para protección de equipos CAPAROC
Interruptores de protección electrónicos

Sets CAPAROC para un inicio rápido

Los nuevos interruptores para protección de equipos permiten un inicio rápido para la protección de ocho circuitos eléctricos.

Soporte para módulos fotovoltaicos POS Panelfix en un poste
Cajas de campo

Soporte para módulos fotovoltaicos POS Panelfix

Soporte para módulos fotovoltaicos para el montaje rápido y seguro de varios paneles de 20 a 200 Wp.

Tapa de protección para entradas de carga CCS CHARX connect universal
Disponible en Q1/2026
Entradas de carga para vehículos

Tapas de protección para entradas de carga CCS

Las tapas de protección proporcionan una protección IPX5 para la zona de contacto de las entradas de carga CCS CHARX connect universal.

Nueva generación de tomas de carga CHARX connect modular de tipo 2
Tomas de carga para infraestructuras

Tomas de carga AC con profundidad de construcción reducida

Las nuevas tomas de carga CHARX connect modular de tipo 2 se instalan en la placa de circuito impreso de la estación de recarga para ahorrar espacio.

Logotipo de Virtual PLCnext Control
HIGHLIGHT
Sistema de control virtual

Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control: una solución de control para una mayor flexibilidad, escalabilidad e independencia.

Controles de carga AC de la familia CHARX control modular
Controles de carga AC

Actualización de software para controles de carga AC

La versión de software 1.7.0 para CHARX control modular aporta más conectividad, comodidad y seguridad.

TRIO DC UPS con y sin interfaz en el carril DIN
HIGHLIGHT
SAI DC

Alta disponibilidad durante los cortes de electricidad

Maximice la disponibilidad de la planta con el TRIO UPS.

Fuente de alimentación UNO POWER para el carril DIN
Fuentes de alimentación con funcionalidad básica

Baja potencia con conexión push-in

Fuentes de alimentación compactas con conexión push-in para potencias de 30 a 90 W.

Bornas para carril enchufables con tecnología Push-X en un carril DIN
Bornas enchufables

Bornas para carril enchufables con Push-X

Aumente su eficiencia con la innovadora conexión Push-X en combinación con la zona de enchufe COMBI.

Cables de carga HPC refrigerados CHARX connect professional para hasta 1000 kW
HIGHLIGHT
Cables de carga DC

Cables de carga CCS para hasta 1000 kW

Los nuevos conectores de carga HPC CHARX connect professional transmiten hasta 1 MW gracias a un nuevo concepto de refrigeración.

Axioline E – cajas de E/S IO-Link digitales IP65 / 67, DIO8, DI8
Sistemas de E/S remotos

Caja de E/S IO-Link para la instalación en campo

Equipos de E/S para la conexión directa a un maestro IO-Link para el registro y la salida de señales IO-Link.

Conectores para equipos M12 acodados para THR
Conectores circulares

Conector para equipos M12 acodado para THR

El conector para equipos M12 acodado para la producción automatizada permite procesos de montaje eficaces.

Conectores de polos de batería para acumuladores domésticos
Conectores para acumuladores de energía

Conectores de polos de batería para acumuladores domésticos

Los conectores para aplicaciones de acumuladores domésticos son especialmente adecuados para su uso en inversores de baterías.

Visión general del sistema de los conectores para placa de circuito impreso de la serie XPC
HIGHLIGHT
Conectores para placa de circuito impreso

Conectores para placa de circuito impreso con tecnología Push-X

Con la tecnología Push-X, los conductores flexibles y rígidos pueden conectarse directamente de forma rápida y sencilla.

Controladores de velocidad y de parada PSR-MM20
Controladores de velocidad y de parada

Controladores de velocidad y de parada

Monitorización de movimientos segura de piezas giratorias en instalaciones y máquinas.

Distribuidores de energía de la serie PRC 20
Conectores para instalaciones

Distribuidores de energía enchufables hasta 20 A

El distribuidor de energía ya confeccionado permite una fácil instalación con los conectores de la serie PRC 20.

Entradas de carga CCS confeccionadas de forma personalizada CHARX connect universal
Entradas de carga para vehículos

Entradas de carga CCS confeccionadas de forma personalizada

Por primera vez, ofrecemos las entradas de carga CCS tipo 2 CHARX connect universal con un juego de cables confeccionado.

Impresora de tarjetas de inyección de tinta UV de bajo mantenimiento
HIGHLIGHT
Impresoras UV LED

Innovadora impresora de inyección de tinta UV

Rotulación eficaz de tarjetas con la impresora de inyección de tinta UV BLUEMARK E.CARD de bajo mantenimiento.

Latiguillos RJ45 de colores
Cables de datos

Latiguillos RJ45 de colores

Los nuevos latiguillos de colores de la serie RJ45 BUILDING son adecuados para aplicaciones CAT6A.

Módulo de baterías de litio en carril DIN
Módulos de baterías

Módulos de baterías de litio con tecnología IQ

Los nuevos módulos de baterías de litio, con una capacidad de hasta 284 Wh, también proporcionan una protección duradera para grandes cargas.

Parte inferior de la caja ICS
Cajas para carril DIN

Parte inferior de la caja de la serie ICS

La parte inferior de la caja, de 50 mm de anchura, ofrece la mayor superficie posible para las placas de circuito impreso de la serie ICS.

Protección contra sobretensiones para aplicaciones APL sobre carril DIN
Protección contra sobretensiones para la tecnología MCR y señales

Protección contra sobretensiones para aplicaciones APL

Phoenix Contact amplía TERMITRAB complete con dos variantes de protección contra sobretensiones para aplicaciones APL.

Red de resistencias para detectores de proximidad
Red de resistencias para detectores de proximidad

Red de resistencias para detectores de proximidad

La red de resistencias se utiliza para la monitorización de fallos de línea de contactos flotantes y detectores de proximidad.

Sensor de humedad del suelo LoRaWAN
Industrial Wireless

Sensor de humedad del suelo LoRaWAN

El sensor de humedad del suelo LoRaWAN puede utilizarse para determinar el estado actual del suelo.

Sistema de estación de trabajo asistido por software para el equipamiento de carriles DIN
HIGHLIGHT
Sistemas de estación de trabajo

Sistemas de estación de trabajo modulares

clipx BASIC line facilita la creación de su estación de trabajo personalizada para trabajar con eficacia.

Energy Management Service - On-Premises en un monitor con medidores de energía y EPC
Tecnología de medición de energía y potencia

Software de gestión de la energía

El Energy Management Service - On-Premises es la solución perfecta para su monitorización de energía local.

Fuente de alimentación UNO POWER para el carril DIN
Fuentes de alimentación con funcionalidad básica

Solución para la infraestructura de recarga

Fuente de alimentación de 12 V compacta especialmente desarrollada para el uso en la infraestructura de recarga.

Switches gestionados en el formato de 19"
Switches Ethernet industrial

Switches gestionados en el formato de 19"

La serie FL SWITCH 5900 ofrece un alto rendimiento de datos, amplias funciones de seguridad y modernos mecanismos TSN.

Fuente de alimentación TRIO POWER para el carril DIN
Fuentes de alimentación con funcionalidad estándar

TRIO POWER para la fabricación de maquinaria

La solución Plug and Play compacta para el armario de control: desembalar, conectar y listo.

Termination Carrier para Siemens ET200SP HA
Maniobra de señales para sistemas de E/S estándar

Termination Carrier para Siemens ET200SP HA

Plug and Play: el Termination Carrier conecta equipos de carril DIN con el Siemens SIMATIC ET200SP HA.

Toma de corriente de armario de control con interfaces USB en un carril DIN
Tomas de corriente de armario de control e interfaces de servicio

Tomas de corriente con interfaces USB

Las tomas de corriente de armario de control permiten una fuente de alimentación sencilla a través de varias interfaces de equipo.

Acoplador IO-Link – Equipo base
Industrial Wireless

Transmisión de energía y datos sin contacto

Conecte equipos IO-Link al sistema de control sin contacto, fácilmente y sin mantenimiento.

Protección contra sobretensiones de un canal en un carril DIN
Protección contra sobretensiones para la fuente de alimentación

VALVETRAB SPP – sencillo y seguro

Seguridad y eficacia especialmente elevadas: VALVETRAB SPP ahora disponible en versión unipolar con diferentes niveles de tensión.

Bornas para placa de circuito impreso push-in para BC 17,8
Cajas para carril DIN

Bornas para placa de circuito impreso push-in

Bornas para placa de circuito impreso push-in de las series FKDSO 1,5 y FKDSO 2,5 para cajas para electrónica BC 17,8 (1 unidad de división).

Conectores RJ45 para placa de circuito impreso filtrados
Conectores para datos

Conectores RJ45 para placa de circuito impreso filtrados

Los conectores RJ45 para placa de circuito impreso con transmisor integrado son adecuados para procesos de soldadura por ola y por reflujo.

Conectores con protección contra polaridad inversa de la serie BPC
Conectores para acumuladores de energía

Conectores de polos de batería

Los conectores con protección contra polaridad inversa BPC ofrecen una flexibilidad y seguridad especialmente altas al conectar módulos de baterías.

Control de carga para vehículos CHARX control vehicle
Controles de carga para vehículos

Control de carga para vehículos para la carga CCS

CHARX control vehicle se encarga de la comunicación de alto nivel entre la estación de recarga y el vehículo eléctrico.

Luminaria para el armario de control LED con toma de corriente
Luminarias para el armario de control

Luminaria para el armario de control LED con toma de corriente

La luz puede utilizarse universalmente gracias a su amplio rango de entrada AC y tomas de corriente específicas para cada país.

VL3 FPM con diferentes tamaños de pantalla
Monitores táctiles

Monitores táctiles de pantalla plana

VL3 FPM son monitores táctiles de pantalla plana de 10,1 a 23,8 pulgadas, que amplían la cartera de PC de panel VL3.

Módulo de E/S para el registro de temperatura para el sistema de E/S remotas Axioline F
Sistemas de E/S remotos

Módulo de E/S para el registro de temperatura

Conexión de sondas de temperatura de resistencia (RTD) para el sistema de E/S Axioline F.

Módulos de E/S para el registro de temperatura para el sistema de E/S remotas Axioline P
Sistemas de E/S remotos

Módulos de E/S para el registro de temperatura

Conexión de sondas de temperatura de resistencia (RTD) para el sistema de E/S remotas Axioline P.

Partes superiores con conexión push-in para cajas para electrónica de la serie BC modular
Cajas para carril DIN

Partes superiores de la caja configurables para conexión push-in

Con las partes superiores de la caja de la serie BC modular disfrutará de un manejo cómodo gracias a la conexión push-in en la parte frontal de la caja.

Dispositivo de seguridad multifuncional PSRuni-L
Relés de seguridad

Relés de seguridad multifuncionales

Monitorización de hasta dos funciones de seguridad en un solo equipo.

Relé de seguridad con seguridad intrínseca PSR-MC35 Ex i
Relés de seguridad

Relés de seguridad para la zona Ex

Monitorización de emisores de señales seguros en entornos potencialmente explosivos.

Sistema de cajas ME-IO Slim para sistemas de control compactos
Cajas para carril DIN

Sistema de cajas para sistemas de control compactos

ME-IO Slim, con una anchura del módulo de solo 12 mm, es especialmente adecuado para sistemas de control y sistemas de E/S estrechos.

Soporte para placa EVA para UM-BASIC/-PRO
Cajas para carril DIN

Sistema de sujeción flexible de placas de circuito impreso

El soporte para placa EVA para UM-BASIC/-PRO puede utilizarse para fijar placas de circuito impreso de diferentes tamaños.

Switches gestionados para entornos exigentes
Switches Ethernet industrial

Switches gestionados robustos

Los switches de capa 2 de la gama Raptor son ideales para aplicaciones en entornos exigentes.

Uso del bloque de corte cero para cortes cero en carriles DIN perforados con el cortador de carriles DIN
Cortadores de perfiles y carriles

Bloque de corte cero para cortador de carriles DIN

Utilice el bloque de corte cero para realizar rápidamente cortes cero reproducibles en carriles DIN perforados.

Caja distribuidora M12 Push-Pull con conexión de cubierta enchufable
HIGHLIGHT
Cajas distribuidoras

Cajas distribuidoras M12 Push-Pull

Ahorre tiempo en el cableado. Conecte el cable principal y los conectores M12 de forma segura sin herramientas.

Módulo de insertos de contactos con función para conectores industriales
Conectores industriales

Carcasa empotrada con rosca para atornillar

Ahorre mucho tiempo durante el montaje. HEAVYCON D7 se monta ahora cómodamente en el recorte de pared M25/M32.

Conectores CONNEXIS con Push-in Technology
HIGHLIGHT
Conectores cable a placa para confección de cables

Conectores cable a placa con Push-in Technology

Los conectores para placa de circuito impreso CONNEXIS con conexión push-in simplifican y agilizan el montaje sin herramientas.

Convertidor de corriente ECM-UC con gestión basada en web en carril DIN
Convertidores de corriente

Convertidores de corriente con gestión basada en web

Configuración intuitiva mediante gestión basada en web y medición precisa con una exactitud <0,5 %.

Descargador de corrientes de rayo/protección contra sobretensiones VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R
Protección contra sobretensiones para la fuente de alimentación

Descargador de corriente de rayo para redes de corriente continua

El nuevo VAL-MB-DC-T1/T2... protege las aplicaciones de hasta 1000 V DC de los daños causados por corrientes de rayo y sobretensiones.

Elemento base de protección contra sobretensiones vacío para la protección de inversores para tres rastreadores MPP, montado en un carril DIN
Protección contra sobretensiones para instalaciones fotovoltaicas

Elemento de base para aplicaciones fotovoltaicas

Instalación segura y que ahorra espacio para aplicaciones fotovoltaicas con inversores para tres rastreadores MPP.

Empalmador de cables enchufable HEAVYCON CME
Conectores industriales

Empalmador de cables enchufable

HEAVYCON CME ofrece una mayor eficiencia en el cableado del armario de control mediante la simple conexión de mazos de cables.

Interruptores de protección DC CONTACTRON ELR HDC en el carril DIN
HIGHLIGHT
Arrancadores de motor y equipos de conmutación electrónicos

Interruptor de protección DC multifuncional

El CONTACTRON ELR HDC con tecnología híbrida para proteger, supervisar y conmutar cargas DC elevadas.

Axioline Smart Elements con interfaz serie (RS-232/RS-485) y funciones ampliadas
Sistemas de E/S remotos

Módulos de E/S con interfaz serie

Axioline Smart Elements con interfaz serie y funciones ampliadas.

Módulo de insertos de contactos con función para conectores industriales
Conectores industriales

Módulos de insertos de contactos con función

La zona de interrupción y el foso puenteado permiten puentear, desconectar y asegurar la potencia directamente en campo.

PC de panel compactos con tecnología de procesador de última generación
PC de panel

PC de panel compactos

Los VL3 PPCS combinan el diseño de las HMI xP 6000 con la tecnología de VL3 UPC.

Software MARKING system abierto en el monitor del PC
Software para la fabricación de armarios de control

Potente software de rotulación

Realización eficaz y sencilla de proyectos de marcado con el software de rotulación MARKING system.

Interruptores electrónicos para protección de equipos CAPAROC
Interruptores de protección electrónicos

Protección contra sobrecorriente para corrientes de carga de hasta 20 A

Los nuevos módulos del sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC ahora también protegen sus consumidores hasta 20 A.

CLT-10P/2-MOV-230V-I montado en carril DIN
Protección contra sobretensiones para la tecnología MCR y señales

Protección contra sobretensiones para señales de 230 V

El nuevo conector CLIXTRAB CLT-10P/2-MOV-230V-I-P protege las señales de 230 V de forma segura y eficaz contra sobretensiones.

Varios cargadores para el suministro de diferentes piezas y componentes
Sistemas de estación de trabajo

Sistema de cargador modular

Sistema de cargador modular para el suministro eficiente de componentes para el montaje de armarios de control.

MARKING Configurator abierto en el monitor de un PC
HIGHLIGHT
Marcado y rotulación

Soluciones de rotulación personalizadas

Configuración sencilla de soluciones de marcado con rotulación personalizada con el MARKING Configurator.

Fuente de alimentación TRIO POWER para montaje mural
Fuentes de alimentación para montaje mural

TRIO POWER para montaje mural

Esta fuente de alimentación compacta con una potencia de hasta 2,5 kW se utiliza en una amplia gama de aplicaciones.

Acopladores remotos y base NearFi
Industrial Wireless

Transmisión de energía y datos sin contacto

Nuevas variantes NearFi con más alcance, hasta 100 mm, y más potencia, hasta 100 W.

Los cables de carga NACS CHARX connect eco para corrientes AC hasta 80 A
Cables de carga AC

Cables de carga NACS para la carga AC hasta 80 A

Los cables de carga NACS CHARX connect eco cuentan con la certificación UL, cumplen la normativa SAE y ofrecen la máxima seguridad.

Caja de E/S Axioline E-IO-Link para la instalación en campo
Sistemas de E/S remotos

Caja de E/S IO-Link para la instalación en campo

Equipo de E/S para la conexión directa a un maestro IO-Link para el registro y la salida de señales IO-Link.

Visión general de los tres tamaños para Monitoring Case Systems MCS
Cajas de campo

Monitoring Case System (MCS)

Caja vacía sofisticada para aplicaciones de sensores y aplicaciones IoT/IIoT.

Módulo de E/S con dos entradas de contador para el sistema de E/S remotas Axioline F
Sistemas de E/S remotos

Módulo de E/S con dos entradas de contador

El módulo de E/S registra y procesa secuencias de impulsos rápidas de sensores.

Axioline Smart Elements – Módulo de entrada de E/S para señales de 48 V DC
Sistemas de E/S remotos

Módulo de E/S digital

Módulo de entrada digital compacto para registrar señales de 48 V DC para PLCnext Control y acopladores de bus.

Solución de sistema fotovoltaico de la serie POS
Cajas para exteriores POS

Solución de sistema fotovoltaico de la serie POS

POS (sistema Pico Off Grid) es una solución robusta basada en un panel fotovoltaico con varias clases de potencia hasta 190 Wp.

Switch Ethernet-APL
Switches Ethernet industrial

Switch Ethernet-APL para la industria de procesos

El switch Ethernet-APL permite la conexión Ethernet de dos hilos de equipos y sensores en la zona Ex.

Fuente de alimentación STEP POWER para equipos KNX
Fuentes de alimentación para la automatización de edificios

Alimentación de tensión de bus STEP POWER para KNX

Para la automatización de edificios con total transparencia gracias a la pantalla en color y fiabilidad gracias a la reactancia activa.

Relé inversor para motores DC en el carril DIN
Arrancadores de motor para motores DC

Arrancadores de motor - Conmutación segura de motores DC

Los relés inversores compactos permiten conmutar y frenar motores DC para un funcionamiento fiable.

Bornas seccionables e interrumpibles por cuchilla, así como bornas de energía con tecnología Push-X encajadas en un carril DIN
Bornas de energía

Bornas de función con tecnología Push-X

Las bornas de función con la nueva tecnología Push-X permiten la desconexión segura de las señales.

Cables de carga CCS CHARX connect standard
Cables de carga DC

Cables de carga CCS de la nueva generación

Los conectores de carga CCS cubren la gama de potencia media y ofrecen muchas mejoras en el nuevo diseño.

Cables de carga DC GB/T CHARX connect standard
Cables de carga DC

Cables de carga DC GB/T de la nueva generación

Los conectores de carga DC según el estándar chino impresionan por sus materiales de alta calidad y su tecnología fiable.

Caja de E/S IO-Link para la instalación en campo
Sistemas de E/S remotos

Caja de E/S IO-Link para la instalación en campo

Equipo de E/S para la conexión directa a un maestro IO-Link para el registro y la salida de señales IO-Link.

Conectores de potencia S15
Cables de señales y potencia

Conectores circulares de potencia S15

Conecte motores asíncronos y trifásicos de hasta 7,5 kW de forma sencilla, segura y sin herramientas.

Conectores para equipos M12 para procesos de soldadura
Conectores circulares

Conectores para equipos M12 para procesos de soldadura

Conectores M12 sin plomo para una integración sin problemas en el diseño existente de las placas de circuito impreso.

Conectores para instalaciones QPD STAS 3
Conectores para instalaciones

Conectores para instalaciones QPD STAS 3

Conecte motores de persianas, persianas enrollables y toldos de forma fácil y segura con la conexión rápida IDC.

Equipo de mando para iluminación apto para LoRaWAN
Industrial Wireless

Control de la iluminación inteligente

Como parte de la solución Smart Lighting, el control de la iluminación integra puntos de luz con LoRaWAN.

Distribuidores IPD para la instalación eléctrica
Distribuidores para sistemas de instalación

Distribuidores para la instalación eléctrica

Los distribuidores de instalación IPD permiten una distribución de energía sencilla y segura sin herramientas.

Freno de conductores para estructurar conductores en estaciones de trabajo de montaje
Sistemas de estación de trabajo

Freno de conductores para estaciones de trabajo de montaje

Con el freno de conductores, podrá estructurar conductores en estaciones de trabajo de montaje de forma clara y sencilla.

Impresora portátil de tarjetas de transferencia térmica THERMOMARK PRIME 2.0
Impresoras portátiles

Impresora portátil de tarjetas de transferencia térmica

Cree soluciones de identificación profesionales con la THERMOMARK PRIME 2.0 de forma estacionaria o directamente in situ

Módulo de insertos de contactos para aplicaciones de alta corriente
Conectores industriales

Insertos de contactos para conectores industriales

Cablee modularmente aplicaciones de alta corriente de hasta 100 A y cree su propia interfaz personalizada.

Insertos de contactos para tareas de comprobación en instalaciones de conmutación de media tensión
Conectores industriales

Insertos de contactos para conectores industriales

Comprobación fiable de transformadores de corriente en el campo de la tecnología de protección para instalaciones de conmutación de media tensión.

Insertos de contactos modulares para la transmisión de datos
Conectores industriales

Insertos de contactos para conectores industriales

Los insertos de contactos modulares ofrecen más opciones para una transmisión de datos fiable y de alto rendimiento.

Máquina pelacables E.FOX S 10 con pantalla táctil
Máquina pelacables

Máquina pelacables inteligente

Con la inteligente máquina pelacables E.FOX S 10, podrá procesar conductores de 0,08 a 10 mm² de forma fácil y eficaz.

AXL F PSRTD8 1F
Sistemas de E/S remotos

Módulo de E/S de seguridad analógico

El nuevo módulo de seguridad Axioline F permite una medición segura y resistiva de la temperatura.

Batería potente, compuesta por dos módulos de batería grises
Módulos de baterías

Módulo de batería de plomo para QUINT UPS

El módulo de batería con una capacidad de 110 Ah es el complemento perfecto para nuestra familia QUINT UPS.

Dos módulos de batería TRIO en el carril DIN
Módulos de baterías

Módulos de batería para TRIO UPS

Los módulos de batería con capacidades de 1,2 a 12 Ah son el complemento perfecto para la familia TRIO UPS.

Módulos de entrada analógicos pasivos para el sistema de E/S remotas Axioline F
Sistemas de E/S remotos

Módulos de entrada analógicos para equipos HART

Módulos de entrada pasivos de ocho canales para conectar equipos HART de cuatro conductores para el sistema de E/S remotas Axioline F.

Módulos de entrada aptos para hot swap analógicos pasivos para el sistema de E/S remotas Axioline P
Sistemas de E/S remotos

Módulos de entrada aptos para hot swap analógicos pasivos

Módulos de entrada HART de ocho canales para el sistema de E/S remotas apto para hot swap Axioline P.

PLC-INTERFACE con fusible electrónico en el carril DIN
Relés de acoplamiento

Módulos de relé – Fusible electrónico

La combinación de interfaz de relé y fusible electrónico (circuit breaker) en una anchura de solo 6,2 mm.

Módulo inversor PLC-INTERFACE en carril DIN
Relés de acoplamiento

Módulos de relé – Inversión de señales

Los módulos inversores ofrecen una inversión de señales compacta (PNP/NPN y viceversa) en una anchura de solo 6,2 mm.

PLC logic con conexión Modbus/RTU en el carril DIN
Módulos lógicos

Módulos lógicos extracompactos e interconectables

Módulos lógicos con una sencilla conexión Modbus/RTU para el acceso de E/S remotas descentralizadas a los datos de proceso.

WLAN Client de nueva generación
Industrial Wireless

Módulos wifi 6 industriales

La nueva generación de módulos WLAN industriales se basa en la norma wifi 6 (IEEE 802.11ax).

La familia de productos VALVETRAB Safe Protection Plus en carril DIN
Protección contra sobretensiones para la fuente de alimentación

Nuevo estándar en la protección contra sobretensiones

Safe Protection Plus ofrece funciones pioneras de instalación y seguridad en la protección contra sobretensiones.

Pasarela de enlace IFS PROFIsafe en el carril DIN
Servidores para equipos y pasarelas de enlace

Pasarela de enlace IFS PROFIsafe

La pasarela de enlace IFS PROFIsafe permite integrar en red fácilmente y de forma segura hasta 15 arrancadores de motor.

Sistema de control para la automatización de espacios
Controles de edificios

Sistema de control para la automatización de espacios

Diseño compacto en formato REG y un gran número de canales de E/S integrados de uso flexible.

Módulo de alimentación para sistema CAPAROC personalizable con interfaz Ethernet/IP™
Interruptores de protección electrónicos

Sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC

Módulo de alimentación con interfaz EtherNet/IP™.

Software de asistencia al trabajador clipx ENGINEER assemble para el montaje asistido
Software de ingeniería

Software de asistencia al trabajador para el montaje

El software de asistencia al trabajador clipx ENGINEER assemble permite un montaje asistido.

Switches PoE no gestionados
Switches Ethernet industrial

Switches PoE no gestionados

Alimentación de hasta ocho equipos terminales con energía y datos a través del mismo cable Ethernet.

Switch no gestionado en formato REG
Switches Ethernet industrial

Switches REG para la instalación en edificios

Ahorro de espacio e instalación sencilla en armarios de control y en la subdistribución eléctrica.

Fuente de alimentación TRIO POWER sobre el carril DIN
Fuentes de alimentación con funcionalidad estándar

TRIO POWER con protección de equipos integrada

La solución Plug and Play compacta con protección de equipos multicanal integrada para la fabricación de maquinaria.

Bornas para placa de circuito impreso THR inclinadas de la serie SPTA-THR 2,5
Bornas para placa de circuito impreso

Bornas para placa de circuito impreso THR inclinadas con 2,5 mm²

Las bornas para placa de circuito impreso de la serie SPTA-THR 2,5 en versiones inclinadas y aptas para soldadura por reflujo son adecuadas para procesos de equipamiento automatizados.

Bornas para placa de circuito impreso en dos pasos para la serie ICS
Cajas para electrónica modulares ICS

Bornas para placa de circuito impreso en dos pasos para la serie ICS

Las nuevas bornas para placa de circuito impreso en dos pasos amplían la variedad de conexiones de cajas para electrónica de la serie ICS.

Carcasas de base giradas para placa de circuito impreso de la serie MC 1,5 para soldadura por reflujo
Conectores para placa de circuito impreso

Carcasas de base giradas de la serie MC 1,5

Las nuevas carcasas de base giradas con un paso de 3,81 mm amplían la serie MC.

Carcasas invertidas para conectores de la serie I(D)MCC 0,5 en paso de 2,54 mm para tecnología de crimpado
Conectores para placa de circuito impreso

Carcasas invertidas para conectores

Las carcasas invertidas, de un piso y doble piso para conectores de la serie I(D)MCC 0,5 complementan la gama en paso compacto de 2,54 mm.

Conectores CONNEXIS de las series D21, D31 y D32
Conectores cable a placa para confección de cables

Conectores CONNEXIS D21, D31 y D32

Conectores cable a placa con conexión crimpada para la producción automatizada con corrientes de hasta 8 A y tensiones de hasta 320 V.

Conectores de bus para carril de 8 polos
Cajas para electrónica modulares ICS

Conectores para empalmadores TBUS de 8 polos

Los conectores de alimentación y derivación para el TBUS de 8 polos garantizan la comunicación de los módulos en varios niveles.

Conectores para placa de circuito impreso de la serie FMCOR/W 1,5
Conectores para placa de circuito impreso

Conectores para placa de circuito impreso FMCOR/W 1,5

Los nuevos conectores para placa de circuito impreso FMCOR/W 1,5 permiten una cómoda conexión de conductores perpendicular al sentido de mando.

Conectores para placa de circuito impreso con conexión push-in de la serie PTS 0,5 para automatización KNX
Conectores para placa de circuito impreso

Conectores para placas de circuito impreso con conexión push-in para automatización KNX

La serie PTS 0,5 amplía la cartera de productos de automatización de edificios con conectores para placa de circuito impreso compactos para comunicación KNX.

Conectores placa a placa de la serie FS en paso de 0,635 mm
Conectores placa a placa

Conectores placa a placa de la serie FS

Los conectores placa a placa de la serie FS 0,635 permiten realizar disposiciones de placas de circuito impreso a distinto nivel con altas velocidades de transmisión de datos.

Contactos crimpados invertidos dorados para carcasas de conectores de placas de circuito impreso
Conectores cable a placa para confección de cables

Contactos crimpados invertidos dorados para carcasas de conectores de placas de circuito impreso

Los contactos crimpados invertidos de la serie IMCC 0,5-MP son aptos para conexiones cable a cable con superficies de contacto doradas.

Puente para conectores de bus para carril
Cajas para electrónica modulares ICS

Puente para conector TBUS

En aplicaciones que no requieren una salida a la placa de circuito impreso, los datos y las señales pueden pasar en bucle a través de un puente TBUS situado debajo del módulo.

Acopladores de bus para Modbus/TCP
Sistemas de E/S remotos

Acopladores de bus para Modbus/TCP

Acoplador de bus redundante y robusto para el sistema de E/S remotas Axioline P.

Adaptador de montaje RailFIX debajo de un carril DIN
Material de montaje

Adaptadores para carril DIN RailFIX

Adaptadores para carril DIN para un montaje rápido y sencillo de carriles DIN totalmente equipados.

Bornas para carril con tecnología por tornillo en sección nominal de 1,5 mm²
Bornas de paso, bornas de varios conductores y bornas de varios pisos

Bornas de paso UT 1,5

Bornas de tornillo compactas sin mantenimiento con una sección nominal de 1,5 mm².

Bornas para placa de circuito impreso SPE del programa COMBICON
Bornas para placa de circuito impreso

Bornas para placa de circuito impreso SPE del programa COMBICON

Single Pair Ethernet (SPE) ofrece una potente tecnología para la realización de aplicaciones de la industria 4.0 e IIoT.

Bornas seccionables y bornas interrumpibles por cuchilla con doble zona de desconexión y múltiples fosos puenteados
Bornas seccionables e interrumpibles por cuchilla

Bornas seccionables con zona de desconexión múltiple

Con dos zonas de desconexión y los fosos puenteados de 3 x 2, es posible realizar una amplia gama de aplicaciones de distribución en un espacio reducido.

Cables de carga DC CHARX connect compact en la clase de potencia hasta 125 kW
Cables de carga DC

Cables de carga CCS compactos

Los nuevos cables de carga CCS de tipo 1 CHARX connect compact pueden transmitir ahora 125 kW de forma permanente.

Cables de instalación IPD confeccionados
Cables de instalación

Cables de instalación IPD

Experimente una distribución de energía sencilla mediante una instalación sin herramientas y una rápida puesta en servicio.

Cajas para exteriores de gran tamaño de la serie OCS
Cajas para exteriores OCS

Cajas para exteriores de gran tamaño de la serie OCS

Las OCS son cajas para exteriores robustas y de gran tamaño diseñadas para componentes electrónicos que también deben funcionar en condiciones ambientales extremas.

Carcasas de base compactas de la serie DMC 1,5
Conectores para placa de circuito impreso

Carcasas de base compactas de la serie DMC 1,5

Las nuevas carcasas de base aptas para soldadura por reflujo con paso de 3,5 mm amplían la serie DMC.

Conectores DC de la serie ArcZero
Conectores DC

Conectores DC con tecnología ArcZero

El conector DC de la serie ArcZero puede enchufarse y desenchufarse con seguridad bajo carga y protege de forma fiable contra los peligrosos arcos eléctricos.

Conectores M12 Push-Pull confeccionables
Conectores para datos

Conectores M12 Push-Pull confeccionables

Fácil conexión con la tecnología Push-Lock: conexión de conductores sin herramientas e instalación segura con solo insertarlos en el puerto del equipo.

Conectores M12 Push-Pull para aplicaciones Ethernet
Conectores para datos

Conectores M12 Push-Pull para aplicaciones Ethernet

Transmisión de datos de alta velocidad extremadamente compacta con instalación sin esfuerzo mediante un sencillo enchufe con bloqueo rápido.

Familia de productos de conectores de derivación LPO
Bornas para carril

Conectores de derivación para una integración rápida y permanente

Los conectores de derivación permiten integrar fácilmente derivaciones adicionales a través del foso puenteado de las bornas para carril.

Familia de productos de conectores de servicio LPS
Bornas para carril

Conectores de servicio para diversas aplicaciones de ensayo

Los conectores de servicio están equipados con la Push-in Technology por palanca, que permite un cableado múltiple rápido y sencillo.

Contadores de energía DC con homologación de calibración en carril DIN
Medidores y contadores de energía

Contadores de energía DC con homologación de calibración

El compacto contador de energía DC EMpro permite medir directamente corrientes y tensiones de hasta 650 A/1000 V DC en poco espacio.

Convertidor de medios MC 1000T-MM SC con patch cable multimodo SC Duplex
Convertidores de medios

Convertidores de medios para redes Ethernet

Comunicación fiable mediante cables de fibra óptica.

CHARX connect universal
Entradas de carga para vehículos

Entradas de carga CCS universales

Las nuevas entradas de carga CCS CHARX connect universal permiten la carga HPC permanente y no refrigerada con 375 kW.

Fuente de alimentación STEP POWER con puerto USB
Fuentes de alimentación para la automatización de edificios

Fuente de alimentación STEP POWER con puerto USB

Mediante el puerto USB pueden alimentarse tanto pasarelas de enlace Smart Meter, Raspberry Pi, así como otros componentes Smart Home.

Fuente de alimentación STEP POWER para aplicaciones PoE
Fuentes de alimentación para la automatización de edificios

Fuente de alimentación STEP POWER para aplicaciones PoE

Alta disponibilidad en aplicaciones PoE de hasta 120 W.

Insertos de contactos para conectores HEAVYCON D7
Conectores industriales

Insertos de contactos para conectores HEAVYCON D7

Transmita señales y potencia de forma fácil y segura incluso en espacios reducidos.

Interruptores electrónicos para protección de equipos PTCB para aplicaciones de 48 V DC sobre carril DIN en ángulo de montaje
Interruptores de protección electrónicos

Interruptores electrónicos estrechos para protección de equipos

Protección universal incluso con 48 V DC.

Minibornas dobles en diferentes variantes de color
Minibornas y microbornas

Minibornas MPTD

Las minibornas dobles facilitan el montaje en espacios reducidos.

Módulo de ampliación de PLC para aplicaciones de seguridad
Tecnología de automatización para PLCnext Technology

Módulo de ampliación de PLC para aplicaciones de seguridad

Control de seguridad de alto rendimiento para PLCnext Control.

Axioline Smart Elements – Módulos de E/S de entradas y salidas analógicas enchufables
Sistemas de E/S remotos

Módulos de E/S analógicos

Los compactos Axioline Smart Elements permiten el funcionamiento de cuatro señales analógicas de -10 V a 10 V.

Pasarela de enlace MQTT Edge
Servidores para equipos y pasarelas de enlace

Pasarela de enlace MQTT Edge

Fácil conexión de equipos Modbus a MQTT Broker.

Prensaestopas múltiples para conectores industriales HEAVYCON EVO
Conectores industriales

Prensaestopas múltiples HEAVYCON EVO

Introduzca sin esfuerzo diferentes cables en su armario de control a través de una única interfaz enchufable.

Protección contra sobretensiones con posibilidad de montaje sobre carril DIN y en la pared para aplicaciones de telecomunicaciones instaladas en el carril DIN
Protección contra sobretensiones para tecnología de la información

Protección de aplicaciones de telecomunicación

Para transmisiones de alta velocidad con VDSL y G.fast.

QUINT-HP-UPS para grandes cargas
SAI AC

SAI QUINT AC para grandes cargas

El SAI para montaje mural amortigua cargas de hasta 5 kVA con el módulo de baterías correspondiente.

Safety over EtherCAT (FSoE)
Sistemas de E/S remotos

Safety over EtherCAT (FSoE)

Axioline Smart Elements con certificado TÜV para una comunicación segura a través de EtherCAT (FSoE).

Interruptores térmicos para protección de equipos en portafusibles con tecnología de conexión push-in montados sobre carril DIN
Interruptores de protección térmicos

Solución Plug and Play compacta

Interruptores térmicos para protección de equipos TCP DC.

Switches TSN gestionados
Switches Ethernet industrial

Switches TSN gestionados

Switches gestionados aptos para tiempo real para Time Sensitive Networking (TSN).

Switches Raptor
Switches Ethernet industrial

Switches gestionados para requisitos elevados

Switches gestionados para el uso en infraestructuras críticas y el sector energético.

Impresora de transferencia térmica THERMOMARK E.300 DOUBLE
Impresoras de transferencia térmica

THERMOMARK E.300 DOUBLE

La impresora de transferencia térmica flexible para la rotulación a una o dos caras de materiales en formato de rollo.

Fuente de alimentación TRIO POWER con placa de circuito impreso con pintura de protección
Fuentes de alimentación con funcionalidad estándar

TRIO POWER para entornos exigentes

La fuente de alimentación compacta con placa de circuito impreso con pintura de protección.