El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Arrancadores de motor y equipos de conmutación electrónicos

Arrancadores de motor y equipos de conmutación electrónicos

Los arrancadores de motor conmutan e invierten motores rápidamente y con fiabilidad. Le ofrecemos arrancadores de motor para conmutar e invertir motores asíncronos y también motores DC. Los equipos de conmutación electrónicos, p. ej. los contactores semiconductores, conmutan sin ruido y sin desgaste cargas óhmicas e inductivas. Mediante el empleo de nuestros equipos de conmutación aumentan la disponibilidad de la planta y aprovechan las ventajas de una manipulación sencilla.

Nuevos productos

Interruptores de protección DC CONTACTRON ELR HDC en el carril DIN
Relé inversor para motores DC en el carril DIN
Pasarela de enlace IFS PROFIsafe en el carril DIN

Interruptor de protección DC multifuncional

Protección, monitorización y conmutación de cargas DC

El interruptor de protección DC multifuncional CONTACTRON ELR HDC con tecnología híbrida le permite proteger, supervisar y conmutar cargas DC elevadas. Benefíciese de la parametrización intuitiva, el registro de datos, la capacidad de conexión en red y un aumento sostenible de la eficiencia gracias a la recuperación de energía.

Características principales

  • Anchura: 85 mm
  • Corriente de servicio: 10 A ... 55 A
  • Interfaces de comunicación: IO-Link, DIO
  • Tensión de servicio: 0 V ... 810 V
  • Protección contra sobrecorriente, sobretensión y baja tensión
  • Parametrización intuitiva con clipx ENGINEER
  • Carga previa integrada para circuitos intermedios
  • Separación galvánica omnipolar con relé

Sus ventajas

  • Conmutación sin arco eléctrico gracias a la tecnología híbrida con funciones de protección y supervisión en redes DC
  • Ahorro de espacio gracias a una anchura de solo 85 mm
  • Evita los picos de corriente gracias a la función de precarga integrada
  • Óptima facilidad de uso gracias a la parametrización intuitiva con clipx ENGINEER y a la sencilla comunicación a través de IO-Link
  • Aumento sostenible de la eficiencia mediante la recuperación de energía en redes DC

Arrancadores de motor - Conmutación segura de motores DC

Relés inversores compactos para motores DC

Los relés inversores permiten conmutar y frenar rápidamente los motores DC. Una salida protegida contra cortocircuito, sobretensión y sobrecarga se encarga de un funcionamiento fiable. El circuito de enclavamiento interno y el cableado de carga minimizan el esfuerzo de cableado.

Características principales

  • Conmutación e inversión de motores DC hasta 24 V DC/10 A
  • Anchura compacta: 12,5 mm
  • Tecnología de conexión push-in
  • Salida protegida contra cortocircuito, sobretensión y sobrecarga
  • Conmutación rápida y sin desgaste

Sus ventajas

  • Alta disponibilidad de la planta mediante una conmutación segura y rápida con componentes electrónicos exentos de desgaste
  • Ahorro de espacio en el armario de control gracias al diseño estrecho
  • Cableado sencillo gracias al circuito de enclavamiento integrado y al cableado de carga
  • Funcionamiento fiable gracias a la salida resistente a cortocircuito, sobretensión y sobrecarga
  • Robustos frente a los impactos y las vibraciones

Pasarela de enlace IFS PROFIsafe

Red segura para sus arrancadores de motor

La pasarela de enlace IFS PROFIsafe permite integrar en red fácilmente hasta 15 arrancadores de motor. Conmute las entradas Enable de sus arrancadores de motor de forma segura: ahorre valiosas E/S en el nivel del sistema de control y utilice la solución económica para el nivel de interfaz.

Características principales

  • Integración de dispositivos IFS en PROFIsafe
  • Entradas/salidas digitales seguras
  • Entradas y salidas digitales adicionales
  • Seguridad funcional para la desconexión en grupo o individual de motores trifásicos
  • Solución rentable
  • Solo 45 mm de anchura

Sus ventajas

  • Desconexión segura de arrancadores de motor mediante salidas seguras
  • Ahorro de espacio en el armario de control gracias a su diseño compacto con una anchura de solo 45 mm
  • Opciones de ampliación sencillas con E/S adicionales
  • Configuración rápida, monitorización de estado y diagnóstico mediante software de automatización o la herramienta de parametrización de equipos clipx ENGINEER
  • Guarde direcciones de red gracias a la conexión de bus del sistema de interfaz (IFS)

Controlador de arranque híbrido en el carril DIN

Controladores de arranque híbrido

Controladores de arranque híbrido Con los controladores de arranque híbrido compactos podrá conmutar e invertir motores rápidamente y de forma fiable.

Con los controladores de arranque de motor híbrido compactos, independientes, modulares y con capacidad de red podrá conmutar los motores de forma segura y fiable. Los equipos se utilizan en todos aquellos casos en los que se trata de invertir y proteger motores asíncronos trifásicos de 50 W a 3 kW. La gama de productos de los controladores de arranque híbrido consta de arrancadores directos e inversores que se suministran con distintas funciones como paro de emergencia y protección del motor.

Arrancadores de motor para motores de corriente continua en el carril DIN

Arrancadores de motor de corriente continua

Arrancadores de motor de corriente continua Conmutación rápida y fiable de sus motores de corriente continua

Los relés de carga electrónicos y los relés inversores proporcionan una conmutación rápida de los motores de corriente continua. Los relés inversores pueden revertir y frenar sin desgaste motores de corriente continua de hasta 24 V/10 A. Aproveche la facilidad de cableado, gracias al circuito de enclavamiento integrado y al cableado de carga.

Contactores semiconductores en el carril DIN

Contactores semiconductores

Contactores semiconductores Contactores semiconductores: silenciosos y fiables para cualquier red de tensión alterna

Los contactores semiconductores son superiores a los contactores mecánicos en cuanto a la velocidad de conmutación, la vida útil y la robustez. Y es que también funcionan de forma fiable y con tiempos de conmutación estables en ambientes polvorientos o químicamente agresivos. Estos conmutan sin ruido y sin desgaste cargas óhmicas e inductivas. Los contactores semiconductores de la serie CONTACTRON se suministran para redes monofásicas y trifásicas y, según el tipo, también ofrecen una función de inversión.

Variantes de arrancador de velocidad para carril DIN

Arrancadores de velocidad

Arrancadores de velocidad Conexión, ajuste y arranque: el nuevo arrancador de velocidad con manejo especialmente intuitivo

Esta solución compacta le ofrece todas las funciones necesarias para distintas velocidades, arranque suave y paro seguro mediante Safe Torque Off (STO). El funcionamiento seguro, sencillo y eficiente de los motores asíncronos de corriente trifásica es un objetivo importante en muchas aplicaciones. El CONTACTRON Speed Starter ofrece un funcionamiento sencillo con diferentes velocidades, desde la marcha normal, la marcha lenta y el arranque suave hasta la eficiencia energética y la función de rampa.

Interruptores de protección DC CONTACTRON ELR HDC en el carril DIN

Interruptores de protección DC CONTACTRON ELR HDC

Interruptores de protección DC Proteja, supervise y conmute cargas DC sin arco eléctrico

La tecnología de corriente continua es la clave para un suministro de energía sostenible en el futuro. El innovador interruptor de protección CONTACTRON ELR HDC combina la protección, la supervisión y la conmutación de cargas en redes de corriente continua industriales modernas en un diseño extremadamente compacto.
Benefíciese de la tecnología híbrida sin desgaste, la parametrización intuitiva, el registro de datos, la capacidad de conexión en red y un aumento sostenible de la eficiencia gracias a la recuperación de energía durante el funcionamiento de su aplicación.