El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Cajas de conexión y carcasas vacías

Cajas de conexión y carcasas vacías

Con CLIPSAFE obtendrá una gama de productos innovadora y de alta calidad de carcasas vacías, carcasas vacías preparadas y cajas de conexión de acero inoxidable y poliéster. CLIPSAFE puede utilizarse con las correspondientes homologaciones en la zona Ex. Diseñado específicamente para el uso en su aplicación, el programa de carcasas convence por su variedad y versatilidad.

Go to Product Detail Page for item 3036000
UTME 6-SET POWER - Kit de inicio
UTME 6-SET POWER - Kit de inicio
3036000

Kit para principiantes compuesto por bornes seccionadores de transductor de medición en tecnología de conexión rápida, material de marcado, accesorios de puenteado y de pruebas. Puede montarse individualmente una regleta de bornes para una conmutación del transformador trifásica (corriente y tensión).

Go to Product Detail Page for item 0899016
E S6 A 300X300X120 - Caja vacía
E S6 A 300X300X120 - Caja vacía
0899016

Caja vacía, material: Acero de ley 316L / 1.4404, resistencia superficial: cepillado, plateado, 300 mm x 300 mm x 120 mm, tipo de cierre: Tapa atornillada, volumen de suministro - ATD: Placa de montaje, Escuadra de fijación con tornillos de montaje, Perno de puesta a tierra M12 colocado en el exterior, Instrucciones de instalación, Placa de montaje

Go to Product Detail Page for item 0899128
C S6 A 600X600X300 - Caja vacía
C S6 A 600X600X300 - Caja vacía
0899128

Caja vacía, material: Acero de ley 316L / 1.4404, resistencia superficial: cepillado, plateado, 600 mm x 600 mm x 300 mm, tipo de cierre: Puerta con bisagra cambiable, volumen de suministro - ATD: Bisagra para puerta con cierre giratorio con un cuarto de vuelta, Placa de montaje, Llave de doble paletón, Escuadra de fijación con tornillos de montaje, Perno de puesta a tierra M12 colocado en el exterior, Instrucciones de instalación, Bisagra para puerta con cierre giratorio con un cuarto de vuelta

Sus ventajas

  • Innovador programa de productos de cajas de acero inoxidable y poliéster como base para cajas de conexión personalizadas
  • Menor trabajo de montaje y proceso de homologación más sencillo gracias a las cajas de control y conexión ya equipadas
  • Equipamiento personalizado con todos los productos del programa de productos Phoenix Contact
  • Equipamiento personalizado con todas las bornas para carril con homologación Ex del sistema CLIPLINE complete
  • Servicio de atención al cliente profesional y plazos de entrega ajustados gracias a nuestra red de distribución mundial

La solución CLIPSAFE adecuada para cada aplicación

Cajas vacías
Caja vacía elaborada según las especificaciones del cliente
Cajas de conexión equipadas según las especificaciones del cliente
Cajas vacías

Seleccione la caja adecuada para su aplicación de entre el amplio programa de productos. Si lo desea, podemos suministrarle dimensiones o tratamientos de la superficie personalizados. La entrega se realiza para la aplicación en la zona Ex con la homologación correspondiente de componentes según ATEX e IECEx.

Caja vacía elaborada según las especificaciones del cliente

Si lo desea, adaptamos las cajas con roscas, perforaciones y recortes rectangulares. Se tienen en cuenta las normas Ex según ATEX e IECEx. La entrega se realiza con la homologación correspondiente de componentes.

Cajas de conexión equipadas según las especificaciones del cliente

Si lo desea, recibirá las cajas vacías CLIPSAFE ya equipadas con regleteros de bornas y prensaestopas. Para el uso en zonas Ex, la entrega de las cajas de conexión se lleva a cabo con la homologación correspondiente para equipos según ATEX e IECEx.

Caja de conexión mecanizada y equipada de forma personalizada

Caja de conexión mecanizada y equipada de forma personalizada

Solicitar oferta de cajas de conexión Ofertas para cajas de conexión y cajas vacías preparadas

Equipamos sus cajas de conexión de forma personalizada según sus especificaciones o las diseñamos para su aplicación personal según sus requisitos.
Utilice nuestro cómodo formulario para solicitar ofertas de cajas de conexión y soluciones de cajas personalizadas. Cree su solicitud en pocos pasos:

  • sobre la base de un archivo PROJECT complete
  • sobre la base de un dibujo o
  • sobre la base de sus datos específicos

Aquí puede describir de forma sencilla sus requisitos y prepararemos un presupuesto según estos datos.

Carcasas de acero inoxidable en varios diseños y tamaños

Programa de carcasas de acero inoxidable Ex CLIPSAFE

Carcasas de acero inoxidable Ex – Diseñadas con precisión para la zona Ex

Las carcasas de acero inoxidable CLIPSAFE ofrecen una amplia protección para las aplicaciones en entornos industriales y áreas de la tecnología de procesos. El programa abarca carcasas normalizadas con tamaños de hasta 1000 x 1000 x 300 mm. Bajo demanda, diseñamos las carcasas para cajas de conexión con homologación ATEX e IECEx.

  • Innovador programa de productos de carcasas de calidad de acero inoxidable como base para cajas de conexión personalizadas
  • Uso seguro en condiciones extremas gracias a una carcasa de hasta un grosor de 2 mm de acero inoxidable AISI 316L/1.4404 (V4A)
  • Uso seguro en exteriores mediante IP66 según EN 60529 y NEMA 4X según NEMA 250
  • Menor trabajo de montaje y proceso de homologación más sencillo gracias a las cajas de conexión ya equipadas
  • Equipamiento personalizado gracias al amplio programa de bornas para carril con homologación Ex del sistema CLIPLINE complete
  • Se pueden equipar con componentes de control e interfaz a petición del cliente
  • Servicio de atención al cliente profesional y plazos de entrega ajustados gracias a nuestra red de distribución mundial
Carcasas vacías de poliéster Ex

Programa de carcasas de poliéster Ex CLIPSAFE

Carcasas de poliéster Ex - Protección completa para sus aplicaciones

El amplio programa de carcasas de poliéster Ex CLIPSAFE ofrece una amplia protección para sus aplicaciones en la zona Ex. Previa solicitud, diseñamos las carcasas para cajas de conexión con homologación ATEX e IECEx.

  • Versatilidad mediante 35 carcasas Ex robustas en cuatro diseños como base para sus cajas de conexión personalizadas
  • Ahorro de espacio mediante una variante de carcasa con nivel de cableado doble
  • Menor trabajo de montaje y proceso de homologación más sencillo gracias a las cajas de conexión ya equipadas
  • Todo de un solo proveedor gracias al equipamiento individual con todas las bornas para carril con homologación Ex del sistema CLIPLINE complete
  • Empleo en exteriores seguro mediante IP66 según EN 60529
  • Se puede equipar con componentes de control e interfaz a petición del cliente
  • Asesoramiento profesional al cliente y tiempos de entrega cortos gracias a una red de distribución mundial
Carcasas vacías de poliéster para cajas de conexión

Programa de carcasas de poliéster CLIPSAFE

Carcasas de poliéster - Robustas y versátiles

Con la extensa gama de carcasas de poliéster CLIPSAFE dispondrá de carcasas estándar robustas para entornos industriales, así como para zonas no Ex de la industria de procesos. Las carcasas se pueden convertir en cajas de conexión y de control atendiendo a sus propias exigencias.

  • Gran diversidad gracias a 46 carcasas estándar robustas en tres diseños como base para sus cajas de control y de conexión individuales
  • Ahorro de espacio gracias a las variantes de carcasa con niveles dobles de cableado
  • Personalizadas gracias a variantes con y sin mirilla
  • Un concepto integral gracias al equipamiento personalizado con todos los productos de la gama de productos Phoenix Contact
  • Empleo en exteriores seguro mediante IP66 según EN 60529
  • Uso universal gracias al elevado rango de temperatura entre -40 °C y +100 °C
  • Asesoramiento profesional al cliente y tiempos de entrega cortos gracias a una red de distribución mundial
Información adicional
Cajas de conexión y cajas vacías

Con CLIPSAFE obtendrá una solución personalizada para su armario de control – con rapidez y de un solo proveedor. En nuestro folleto encontrará más información sobre las cajas de conexión y las cajas vacías.

Descarga del folleto
Cajas de conexión y cajas vacías