Entradas de carga CCS para sus vehículos eléctricos

¿Es usted un fabricante de vehículos eléctricos o un integrador de sistema de tecnología de carga? En ese caso, escríbanos.
Vehículos eléctricos de varios tipos: moto eléctrica, furgoneta eléctrica, autobús eléctrico, camión eléctrico, excavadora eléctrica, barco eléctrico

Tiempos de carga breves para sus vehículos eléctricos

Con nuestras entradas de carga CCS de uso universal CHARX connect universal ofrecemos una interfaz High Power Charging con potencias de carga de hasta 700 kW, que reduce extremadamente los tiempos de carga de todos los vehículos eléctricos y maquinaria móvil. Complementadas con tomas de carga AC y entradas GB/T, se ofrece una gama completa para cualquier zona y aplicación.

Sus ventajas Convénzase de las propiedades y características de potencia de las entradas de carga para vehículos

Entradas de carga CCS y AC
Toma de carga para coche eléctrico con tapa de carga abierta, protegida frente a humedad y suciedad
Un vehículo cargándose con High Power Charging
Tecnología de sensores de temperatura precisa de las entradas de carga para vehículos CHARX connect
Montaje de una entrada de carga para vehículos
Entradas de carga CCS y AC

Las dimensiones exteriores y geometrías de atornillado relevantes de las entradas de carga CCS y AC CHARX connect universal son idénticas entre sí respectivamente. De este modo, siempre podrá planificar el mismo espacio constructivo para cada vehículo eléctrico e independientemente del mercado de destino, desde el barco hasta la moto.

Toma de carga para coche eléctrico con tapa de carga abierta, protegida frente a humedad y suciedad

Gracias a su sistema de sellado optimizado e inteligente, nuestras entradas de carga para vehículos han sido probadas con éxito según la norma ISO 20653.

Índice de protección total IP6K7 e IP6K5
Toda la toma de carga cuenta con los índices de protección IP6K7 e IP6K5. Por tanto, está protegida por todos los lados contra la penetración de polvo, agua (hasta una profundidad de un metro), salpicaduras de agua y contacto. Esto se aplica tanto a la parte interior del vehículo como a la zona delantera exterior, incluso cuando la tapa de carga está abierta.

En la zona delantera IP6K6K e IP6K9K
Además, la zona delantera está protegida contra la limpieza a alta presión o con chorro de vapor y la penetración del polvo conforme a los índices de protección IP6K6K e IP6K9K, tanto con los capuchones protectores insertados como abiertos.

Durante el proceso de carga
Con el conector de carga enchufado, el índice de protección de la zona delantera de la entrada de carga para vehículos se corresponde con el del conector de carga enchufado y bloqueado, prescrito por la norma con IP44. En este caso, la zona delantera está protegida contra salpicaduras de agua desde todos los lados, contra los objetos extraños sólidos con un diámetro ≥1,0 mm y contra el acceso con un hilo.

Un vehículo cargándose con High Power Charging

El uso de la tecnología High Power Charging (HPC) en el lado del vehículo para la carga rápida de vehículos eléctricos de todo tipo es posible con nuestras entradas de carga CCS CHARX connect universal.

Gracias a las secciones de cable de hasta 120 mm², con nuestras entradas de carga CCS para vehículos eléctricos podrá cargar de forma continua con 375 A. En función de otras condiciones, como la temperatura ambiente, el tipo de tendido de los cables en el vehículo o el perfil de carga específico de la aplicación, puede incluso cargar temporalmente el vehículo eléctrico en modo Boost con potencias de carga superiores con hasta 700 kW (>700 A/1.000 V).

Tecnología de sensores de temperatura precisa de las entradas de carga para vehículos CHARX connect

Cadena PTC en los contactos AC (carga con hasta 80 A)
La tecnología de sensores PTC en el rango AC consiste en una concatenación de resistencias, cada una de las cuales está situada en un contacto. Mediante el registro de los respectivos valores de resistencia, es posible una desconexión segura si se supera la temperatura límite.

Sensores Pt 1000 en los contactos DC (carga con hasta 700 A)
En el rango DC, la carga tiene lugar a corrientes más altas, por lo que se requiere una medición exacta de la temperatura. En ambos contactos DC hay un sensor Pt 1000 que permite medir la temperatura con gran precisión. Basándose en los datos de medición evaluados, el vehículo puede controlar dinámicamente la corriente de carga DC solicitada. A partir de una temperatura límite de +90 °C en el contacto, se inicia la desconexión inmediata.

La precisa tecnología de sensores de temperatura de nuestras entradas de carga para vehículos garantiza un alto nivel de seguridad durante el proceso de carga. Gracias a la tecnología de conexión optimizada entre los contactos DC y los cables de alta tensión, se minimiza adicionalmente el calentamiento del sistema.

Montaje de una entrada de carga para vehículos

Como socio fiable satisfacemos las elevadas exigencias de calidad de nuestros clientes de la industria automovilística. Estas competencias las transferimos a continuación a todos los demás tipos de vehículos eléctricos. Tanto si se trata de autobuses, barredoras, bulldozers, excavadoras, vehículos de transporte o motos de nieve deportivas.

Nuestras entradas de carga para vehículos CHARX connect universal cumplen las normas pertinentes:

  • IEC 62196
  • SAE J1772
  • GB/T 20234

Phoenix Contact E-Mobility posee el certificado IATF 16949.

Nuestras tomas de carga CHARX connect universal tienen una larga vida útil probada de más de 10.000 ciclos de conexión.

El uso consciente de los materiales da como resultado un producto muy robusto. Por lo tanto, CHARX connect universal también es adecuado para aplicaciones que se utilizan en condiciones ambientales muy exigentes, como en paisajes nevados, junto al mar, en entornos polvorientos y embarrados o en zonas con altas temperaturas exteriores. Esto hace que nuestras interfaces de carga sean especialmente adecuadas para vehículos todoterreno, embarcaciones y maquinaria móvil.

Referencias Ejemplos de clientes que utilizan con éxito nuestras entradas de carga CCS

Vehículos eléctricos BMW con logotipo
El grupo BMW es uno de los principales proveedores de electromovilidad de alta gama. Con el objetivo de lograr una carga rápida y cómoda, desde 2017, equipamos los modelos totalmente eléctricos de las marcas BMW y MINI con nuestras entradas de carga para vehículos. (Figura: © BMW Group)
Hevtec y Junttan – La primera máquina de perforación eléctrica del mundo
Hevtec es una empresa finlandesa de ingeniería especializada en el desarrollo, integración y control inteligente de sistemas de propulsión eléctricos e híbridos para maquinaria portátil. Son los responsables de la electrificación de la primera máquina de perforación eléctrica del mundo de Junttan, que utiliza nuestra entrada de carga CCS para vehículos de tipo 2.
Excavadora eléctrica con entrada de carga CCS para vehículos de Phoenix Contact
La empresa suiza SUNCAR está especializada en la electrificación de máquinas de construcción y utilitarios, y también fabrica sus propias excavadoras eléctricas. Junto con el fabricante alemán de maquinaria de construcción KTEG, SUNCAR ha electrificado, entre otras, la excavadora eléctrica KTEG ZE135. Nuestra entrada de carga CCS apta para HPC se utiliza como interfaz de carga.
EVUM Motors aCar – Vehículo de construcción con logotipo
Con el aCar, la empresa bávara EVUM Motors GmbH ofrece una furgoneta eléctrica de batería para el sector municipal, así como para la agricultura y la silvicultura. Este estable y robusto utilitario está equipado con nuestras entradas de carga CCS, que son óptimas para los exigentes campos de aplicación gracias a su elevada clase de protección IP.
Vehículo eléctrico Audi con logotipo
En el segmento de los coches premium puramente eléctricos, el fabricante alemán es un pionero tecnológico y una de las marcas más exitosas de Europa. Suministramos tomas de carga personalizadas para Audi y otras marcas del Grupo VW.
Vehículo minero SmartDrive de Normet con logotipo
La empresa de tecnología global Normet, con sede en Finlandia, fabrica innovadores vehículos eléctricos alimentados por batería para la construcción de túneles, minería subterránea y minería a cielo abierto, equipados con nuestras entradas de carga CCS para una carga ultrarrápida.
Camión Designwerk con logotipo
La empresa suiza Designwerk Technologies AG está especializada en la producción de camiones eléctricos individuales. Nuestras entradas de carga CCS se utilizan para la carga rápida de las baterías de hasta 1000 kWh de los camiones de hasta 680 CV.
Autobús eléctrico Ebusco sobre puente con logotipo
El fabricante neerlandés Ebusco produce autobuses eléctricos. En el transporte de pasajeros, el mercado exige también una gran autonomía y la posibilidad de recargar rápidamente durante los desplazamientos. Por ello, Ebusco confía en nuestras entradas de carga para vehículos, que pueden utilizarse para cargar temporalmente hasta 500 kW.
Vehículo eléctrico de Flux Mobility con interfaz de carga CCS
La empresa suiza Flux Mobility desarrolla utilitarios ligeros de alta calidad con tecnologías de accionamiento innovadoras y sin emisiones, y electrifica además vehículos especializados. Para ello, utilizan nuestras entradas de carga CCS y un concepto de plataforma flexible que permite la sustitución directa de los vehículos diésel.
Coche de carreras eléctrico Stard en un circuito con logotipo
La empresa de investigación y desarrollo STARD forma parte del grupo austriaco Stohl y está especializada en la electrificación de coches de carreras de automovilismo. Nuestras entradas de carga CCS a prueba de chorros de agua y suciedad se utilizan para la carga ultrarrápida de los vehículos de carreras eléctricos.
Vehículo de limpieza de Bucher Municipal con entrada de carga para vehículos
Bucher Municipal es un proveedor líder de vehículos y equipos innovadores y sostenibles para trabajos de limpieza y despeje en vías públicas y privadas. Ya en 2016, Bucher Municipal lanzó la primera barredora compacta totalmente eléctrica del mundo. Bucher Municipal afronta las normas internacionales de carga con entradas de carga para vehículos de Phoenix Contact.
Autobús eléctrico en el All Electric Society Park de Phoenix Contact
Fundada en 1882, la empresa familiar suiza HESS AG fabrica autobuses eléctricos innovadores para el transporte local. HESS utiliza entradas de carga CCS para vehículos de Phoenix Contact.
Motos Verge con entrada de carga CCS de Phoenix Contact
La empresa finlandesa Verge Motorcycles fabrica avanzadas motos eléctricas con tecnología de motor patentada. Utilizando nuestras entradas de carga CCS, es posible obtener capacidades de carga rápida de 35 minutos o más con una autonomía de hasta 350 kilómetros.
Autobús eléctrico Solaris con entradas de carga CCS CHARX
Solaris es uno de los principales fabricantes europeos de autobuses urbanos e interurbanos. La empresa centra su actividad en el desarrollo de vehículos de cero emisiones: autobuses eléctricos, de hidrógeno, así como trolebuses. Los vehículos Solaris se utilizan en 33 países y 850 ciudades de Europa y de otras partes del mundo. Los autobuses de la empresa, galardonados en múltiples ocasiones por la calidad y la innovación, están equipados con entradas de carga CCS CHARX para una carga segura y rápida.
Sunreef Yachts con entrada de carga CCS CHARX
Sunreef Yachts es el diseñador y fabricante líder mundial de embarcaciones multicasco de lujo tanto a vela como a motor. Cada catamarán, cada yate a motor y cada superyate que se construye es una creación a medida. Con el fin de garantizar lujo, estilo y comodidad, cada yate es una visión hecha realidad con un diseño bien estudiado. La elección de CHARX connect universal de Phoenix Contact es una inversión en calidad de carga y comodidad de uso.

Características técnicas de las entradas de carga CCS

Excavadora eléctrica con entrada de carga CCS de tipo 2

Entradas de carga CCS optimizadas para vehículos todoterreno De aplicación universal en cualquier tipo de vehículo eléctrico

La electrificación avanza a una velocidad vertiginosa en todos los sectores del automóvil, desde los turismos hasta la maquinaria de construcción e incluso las embarcaciones. Los tiempos de carga cortos y la alta seguridad son los requisitos previos para lograr la transición a la electromovilidad, y no solo en la logística con sus tiempos ajustados.
Nuestras entradas de carga para vehículos satisfacen ambos requisitos: carga ultrarrápida con hasta 700 kW y cumplimiento de las normas más estrictas de seguridad y calidad. Pueden utilizarse universalmente y ya se emplean con éxito en vehículos de los siguientes sectores:

EVUM Motors aCar con entrada de carga para vehículos CCS de tipo 2 de Phoenix Contact
  • Transporte de pasajeros y mercancías: autobuses, camiones, camiones articulados, furgonetas de reparto
  • Silvicultura y agricultura: tractores, cargadoras agrícolas, maquinaria móvil, transportadores
  • Industria de la construcción y minería: excavadoras, cargadoras sobre ruedas, volquetes, cargadoras subterráneas
  • Marina: transbordadores y lanchas motoras
  • Vehículos para nieve: motos de nieve, vehículos quitanieves, vehículos oruga
  • Logística de mercancías: vehículos de logística en aeropuertos, puertos y en la industria
  • Ciudades y municipios: vehículos municipales, de limpieza, de eliminación de residuos y de emergencia
  • Vehículos privados: coches, motos, motocicletas y autocaravanas
Vista en 3D

Todos los detalles en 3D

Vea el producto en más detalle. Con el zoom y el giro se puede ver la entrada de carga CCS para vehículos de tipo 2 desde todos los ángulos.

CAD y datos técnicos de las entradas de carga para vehículos

Entrada de carga para vehículos CCS de tipo 1
Entrada de carga para vehículos CCS de tipo 2
Entradas GB/T DC
Toma de carga AC de tipo 1
Tomas de carga AC de tipo 2
Entrada de carga para vehículos CCS de tipo 1

Nuestras entradas de carga CCS para vehículos de tipo 1 se utilizan en vehículos eléctricos y maquinaria móvil en América del Norte y Corea del Sur. Sus medidas de montaje son idénticas a las de nuestras entradas de carga CCS de tipo 2. La longitud estándar del cable es de 2 m. Se ofrecen otras longitudes de cable bajo pedido.

Actuador

  • Tensión de alimentación del actuador de bloqueo: 12 V

Sensores de temperatura

  • Sensores Pt 1000 en los contactos DC
  • Cadena PTC en el rango AC

Clases de potencia DC

  • Secciones de cable DC: 35 mm², 70 mm², 95 mm², 120 mm²
  • Corriente de carga: 125 A, 200 A, 250 A, 375 A
  • Corriente de carga máxima: 250 A, 500 A y más de 500 A
  • Máxima potencia de carga en modo Boost*:
    • 250 kW (250 A/1000 V) con sección de cable DC de 35 mm²
    • 500 kW (500 A/1000 V) con secciones de cable DC de 70 mm² y 95 mm²
    • Más de 500 kW (>500 A/1000 V) con sección de cable DC de 120 mm²

Clases de potencia AC

  • Secciones del cable AC: 6 mm² o 16 mm²
  • Número de fases: 1
  • Corriente de carga: 48 A o 80 A
  • Potencia de carga: 12 kW (48 A/250 V) o 20 kW (80 A/250 V)

*El modo Boost indica la máxima potencia de carga que se puede alcanzar durante un breve periodo de tiempo durante el proceso de carga. El periodo de tiempo posible depende de las condiciones ambientales y del tipo de disposición en el vehículo. Encontrará más información en las hojas de características técnicas, que puede descargar aquí o que encontrará en nuestras páginas de productos.

En las páginas de productos de la eShop puede descargar más información, todos los detalles técnicos y las hojas de características y CAD en varios idiomas.

Ir a la lista de productos
Entrada de carga para vehículos CCS de tipo 2

Las entradas de carga CCS para vehículos de tipo 2 se utilizan en vehículos eléctricos y máquinas móviles de Europa, Australia, Groenlandia, India, Arabia Saudí, Sudáfrica, Sudamérica y otros países. Sus medidas de montaje son idénticas a las de nuestras entradas de carga CCS de tipo 1. La longitud estándar del cable es de 2 m. Se ofrecen otras longitudes de cable bajo pedido.

Actuador

  • Tensión de alimentación del actuador de bloqueo: 12 V o 24 V

Tecnología de sensores de temperatura

  • Sensores Pt 1000 en los contactos DC
  • Cadena PTC en el rango AC

Clases de potencia DC

  • Secciones de cable DC: 35 mm², 70 mm², 95 mm², 120 mm²
  • Corriente de carga en modo Boost: 250 A, 500 A y hasta 700 A
  • Corriente de carga permanente: 125 A, 200 A, 250 A, 375 A
  • Tensión nominal: 1000 V

Clases de potencia AC

  • Secciones de cable AC: 6 mm²
  • Número de fases: 1 o 3
  • Corriente de carga: 32 A
  • Potencia de carga: monofásica 8 kW (32 A/250 V) o trifásica 26 kW (32 A/480 V)

*El modo Boost indica la máxima potencia de carga que se puede alcanzar durante un breve periodo de tiempo durante el proceso de carga. El periodo de tiempo posible depende de las condiciones ambientales y del tipo de disposición en el vehículo. Encontrará más información en las hojas de características técnicas, que puede descargar aquí o que encontrará en nuestras páginas de productos.

En las páginas de productos de la eShop puede descargar más información, todos los detalles técnicos y las hojas de características y CAD en varios idiomas.

Ir a la lista de productos
Entradas GB/T DC

Las entradas de vehículo GB/T DC se utilizan en vehículos eléctricos y maquinaria móvil en China. La longitud estándar del cable es de 2 m. Se ofrecen otras longitudes de cable bajo pedido.

Sensores de temperatura

  • Sensores Pt 1000 en los contactos DC
  • Cadena PTC para las tomas de carga AC

Actuador

  • Tensión de alimentación del actuador de bloqueo: 12 V

Clases de potencia DC

  • Secciones de cable DC: 35 mm² y 70 mm²
  • Corriente de carga: 125 A y 250 A
  • Potencia de carga: 125 kW (125 A/1000 V) y 250 kW (250 A/1000 V)

Clases de potencia AC

  • Sección de cable AC: 6 mm²
  • Fases: 1 o 3
  • Corriente de carga: 32 A
  • Potencia de carga: 8 kW (32 A/230 V) y 23 kW (32 A/415 V)

En las páginas de productos de la eShop puede descargar más información, todos los detalles técnicos y las hojas de características y CAD en varios idiomas.

Ir a la lista de productos
Toma de carga AC de tipo 1

Nuestras tomas de carga AC de tipo 1 se utilizan en vehículos eléctricos y maquinaria móvil en América del Norte, Japón y Corea del Sur. Sus dimensiones exteriores y geometrías de atornillado son idénticas a las de nuestras tomas de carga AC de tipo 2. La longitud estándar del cable es de 2 m. Se ofrecen otras longitudes de cable bajo pedido.

Actuador

  • Tensión de alimentación del actuador de bloqueo: 12 V

Sensores de temperatura

  • Cadena PTC

Clases de potencia AC

  • Secciones del cable AC: 6 mm² o 16 mm²
  • Número de fases: 1
  • Corriente de carga: 48 A o 80 A
  • Potencia de carga: 12 kW (48 A/250 V) o 20 kW (80 A/250 V)

Ir a la lista de productos
Tomas de carga AC de tipo 2

Nuestras tomas de carga AC de tipo 2 se utilizan en vehículos eléctricos y maquinaria móvil de Europa, Australia, Groenlandia, India, Arabia Saudí, Sudáfrica, Sudamérica y otros países. Sus dimensiones exteriores y geometrías de atornillado son idénticas a las de nuestras tomas de carga AC de tipo 1. La longitud estándar del cable es de 2 m. Se ofrecen otras longitudes de cable bajo pedido.

Actuador

  • Tensión de alimentación del actuador de bloqueo: 12 V o 24 V

Sensores de temperatura

  • Cadena PTC

Clases de potencia AC

  • Secciones del cable AC: 6 mm²
  • Número de fases: 1 o 3
  • Corriente de carga: 32 A
  • Potencia de carga: monofásica 8 kW (32 A/250 V) o 26 kW (32 A/480 V)

En las páginas de productos de la eShop puede descargar más información, todos los detalles técnicos y las hojas de características y CAD en varios idiomas.

Ir a la lista de productos
Directamente a la página de productos
Descubra nuestra amplia gama

Filtre en nuestra página de productos por estándar y potencia de carga, longitud del cable, corriente de carga y actuador de bloqueo.

Ir a los productos
Entradas de carga para vehículos CHARX connect universales
CHARX control vehicle - Control de carga para vehículos

Controles de carga para sus vehículos eléctricos

CHARX control vehicle es un control de carga para vehículos (EVCC) independiente, que permite la carga DC de un vehículo eléctrico a través de entradas de carga CCS. El controlador se encarga de la comunicación de alto nivel a través de Powerline (PLC) entre la estación de recarga DC y el vehículo eléctrico.

Soluciones específicas para el cliente


Entradas de carga para vehículos personalizadas para OEM

Tomas de carga personalizadas para sus vehículos de serie

Ya hemos desarrollado entradas de carga para vehículos personalizadas para numerosos fabricantes de automóviles OEM líderes que cumplen los elevados requisitos de la industria automovilística de conformidad con la norma IATF 16949.
Según los requisitos de sus vehículos de serie integramos o desarrollamos propiedades como:

  • Integración personalizada de la toma de carga en el espacio de instalación del vehículo
  • Indicadores LED e iluminación
  • Elementos de mando adicionales
  • Bloqueo del conector de carga y de la tapa de carga
  • Integración de conceptos de refrigeración inteligentes, incluida la medición de temperatura de alta precisión para cumplir la curva de carga del vehículo

¡Consúltenos!

Cable de carga móvil para el maletero

Cable de carga modo 3 para el equipamiento de sus vehículos

Ofrezca a sus clientes un cable de carga AC adecuado para su vehículo como parte del equipamiento del vehículo o de su programa de accesorios. Elija entre los cables de carga de diseño CHARX connect comfort y la variante económica CHARX connect eco. Se ofrece una bolsa de transporte de alta calidad para transportar y guardar con seguridad el cable de carga en el maletero. Si lo desea, el cable de carga y la bolsa pueden personalizarse con su logotipo, a juego con la marca del vehículo.

Descubrir ahora como E-Paper
El nuevo folleto sobre electromovilidad

Descubra nuestra amplia gama de tecnologías de carga para vehículos eléctricos e infraestructuras de recarga en las más de 160 páginas. También puede averiguar todo lo que necesita saber sobre nuestra empresa y conocer los fundamentos de la tecnología de carga.

Ver el E-Paper
Folleto sobre electromovilidad impreso y como E-Paper en la tablet

Su contacto personal

Para todas las cuestiones relacionadas con nuestros componentes de vehículos eléctricos

Estaré encantado de asesorarle sobre nuestras tomas de carga y nuestro control de carga para vehículos y espero su llamada o correo electrónico.
Sede de Phoenix Contact E-Mobility en Schieder-Schwalenberg, Renania del Norte-Westfalia

Phoenix Contact E-Mobility Su socio fuerte y de confianza

Desde su fundación en 2013, Phoenix Contact E-Mobility es el especialista dentro del Grupo Phoenix Contact en tecnología de carga para electromovilidad. Con más de 800 empleados en todo el mundo y 25 líneas de producción en 33 200 m², se ofrecen más de 500 productos para el desarrollo de una infraestructura de recarga interconectada y para la electrificación de vehículos de todo tipo. Con la certificación IATF, la empresa cumple los elevados requisitos de la industria automovilística.