Componentes para sus estaciones de recarga de electromovilidad

¿Es usted fabricante, integrador de sistema o explotador de infraestructuras de recarga? Tenemos los componentes adecuados y estaremos encantados de asesorarle.
Volkswagen ID. Buzz cargándose en una estación de recarga HPC con componentes de Phoenix Contact

Tecnología de carga innovadora de un único proveedor

Equipe sus puntos de recarga con CHARX de Phoenix Contact: como fabricante de componentes, suministramos todo el equipamiento para su infraestructura de recarga, ya sean cargadores domésticos AC, estaciones de carga rápida DC o parques de carga HPC, en montaje sobre placa de circuito impreso, carril DIN o rack de 19". Nuestra amplia cartera, desde los cables de carga CCS hasta la gestión de consumo, constituye la base de una red de carga de alto rendimiento para los vehículos eléctricos.

Descubra nuestra amplia cartera de productos Nuestros productos cubren todas las áreas funcionales de las estaciones de recarga modernas

Mapa de imágenes interactivo: Cartera de productos de tecnología de carga
Control y monitorización
¿Cómo puedo controlar y monitorizar de forma óptima el proceso de carga?
Ir a los productos
Carga
¿Cómo se cargan los vehículos de forma absolutamente segura y lo más rápida o cuidadosa posible?
Ir a los productos
Alimentación y protección
¿Cómo puedo suministrar energía de forma fiable a mi estación de recarga y protegerla frente a fallos?
Ir a los productos
Interconexión y comunicación
¿Cómo puedo interconectar mi estación de recarga con los distintos actuadores?
Ir a los productos
Instalación y marcado
¿Cómo puedo optimizar los pasos de montaje de mi estación de recarga y asegurarme de que todo está ordenado y claro?
Ir a los productos
Conexión
¿Cómo puedo conectar entre sí de forma eficaz todos los componentes de mi estación de recarga?
Ir a los productos

La movilidad completamente eléctrica es un factor clave en el camino hacia la All Electric Society. Un proceso de carga sin emisiones de CO2 y cómodo exige no solo una red de carga rápida para los vehículos eléctricos, sino también el acoplamiento con el resto de los sectores. Con nuestros productos CHARX potentes e inteligentes, nos preparamos para la electromovilidad del mañana, de manera sostenible, interconectada y práctica.

Ulrich Aschenbroich, Senior Director Division Charging Infrastructure, Phoenix Contact E-Mobility GmbH
Ulrich Aschenbroich
Productos del área funcional Carga

Carga

Nuestras recomendaciones de productos para una carga segura, rápida y cómoda de vehículos eléctricos en todas las situaciones cotidianas:

Productos del área funcional Control y monitorización

Control y monitorización

Nuestras recomendaciones de producto para el control optimizado del proceso de carga y la monitorización de los parámetros eléctricos con fines de seguridad y facturación:

Productos del área funcional Interconexión y comunicación

Interconexión y comunicación

Nuestras recomendaciones de productos para una comunicación fiable y segura entre sus estaciones de recarga y los usuarios, operadores y proveedores backend:

Productos del área funcional Alimentación y protección

Alimentación y protección

Nuestra recomendación de productos para proteger sus estaciones de recarga frente a fallos y garantizar un suministro de energía fiable a los componentes de 12 V y 24 V:

Productos del área funcional Instalación y marcado

Instalación y marcado

Nuestras recomendaciones de productos para optimizar los pasos de montaje y conseguir más orden y claridad en la estación de recarga:

Un hombre carga su coche eléctrico mediante un cable de carga NACS en la estación de carga rápida

NACS se acerca – y nosotros formamos parte de ello Cables de carga AC y DC para las máximas exigencias

El North American Charging Standard (NACS) está ganando terreno y sustituirá al estándar de carga CCS de tipo 1 a largo plazo. NACS desempeñará, por tanto, un papel fundamental en la electrificación del sector del transporte y en el desarrollo de la infraestructura de recarga en América del Norte.

Como especialista en tecnología de carga para electromovilidad, queremos satisfacer los requisitos cambiantes de nuestros clientes; por ello, ofrecemos cables de carga NACS de conformidad con SAE y con la certificación UL que satisfacen las exigencias particularmente elevadas – tanto para la carga AC como para High Power Charging.

Cargador doméstico para cargar el coche eléctrico

Tecnología de conexión fiable para sus cargadores domésticos basada en placas de circuito impreso Conexión óptima de potencia y datos

Con nuestra tecnología de conexión basada en placas de circuito impreso para cargadores domésticos y estaciones de recarga, puede conectar rápidamente la fuente de alimentación, el cable de carga y los cables de datos e instalarlos fácilmente in situ. Los breves tiempos de instalación, las conexiones permanentemente seguras y los bajos costes de mantenimiento aumentan la disponibilidad y rentabilidad de su infraestructura de recarga.

Descubrir ahora como E-Paper
El nuevo folleto sobre electromovilidad

Descubra nuestra amplia gama de tecnologías de carga para vehículos eléctricos e infraestructuras de recarga en las más de 160 páginas. También puede averiguar todo lo que necesita saber sobre nuestra empresa y conocer los fundamentos de la tecnología de carga.

Ver el E-Paper
Folleto sobre electromovilidad impreso y como E-Paper en la tablet

Sus ventajas Por qué Phoenix Contact es la elección correcta

Reunión para asesoramiento sobre productos de electromovilidad
Montaje y cableado de una estación de recarga
Un coche eléctrico se carga con High Power Charging
Gestión de parques de carga en una central de control
Aparcamiento con numerosos puntos de recarga
Reunión para asesoramiento sobre productos de electromovilidad

Le acompañamos en el desarrollo de su proyecto de infraestructura de recarga: con una amplia cartera de productos, asesoramiento profesional sobre la selección de productos e ingeniería, ejemplos prácticos de aplicación y conocimientos especializados. En caso necesario, también desarrollamos soluciones específicas para el cliente e incluso nuevas tecnologías. Estamos su disposición en todo el mundo, también cerca de usted.

Servicios y personas de contacto
Montaje y cableado de una estación de recarga

Gracias a un diseño de producto estandarizado y modular y a tecnologías de conexión sin herramientas como push-in y push-X, podrá instalar y cablear los componentes de la estación de recarga de forma rápida, cómoda y con ahorro de espacio. Un pasamuros especial permite el montaje sencillo del cable de carga HPC. Gracias a los componentes de producto fáciles de mantener y de sustituir, se ahorrará tiempo y dinero en las tareas de servicio técnico.

Un coche eléctrico se carga con High Power Charging

Como pioneros de la tecnología de carga rápida, desarrollamos tecnologías con visión de futuro como la High Power Charging (HPC) y garantizamos así tiempos de carga cortos y adecuados para el uso diario. Los sistemas enchufables de carga y los controles de carga fiables, así como las fuentes de alimentación, los módulos de protección y los productos de ciberseguridad potentes garantizan un funcionamiento 24/7 seguro y rentable de su infraestructura de recarga.

Gestión de parques de carga en una central de control

Interconecte sus puntos de recarga con ayuda de productos comunicativos, protocolos estándar abiertos e interfaces consolidadas, p. ej. Modbus/TCP, REST, MQTT u OCPP (Open Charge Point Protocol). Realice un control cómodo y una monitorización transparente de su parque de carga, incluida la gestión de consumo, así como una conexión impecable a sistemas de gestión de edificios y backend. Los datos de uso y estado del conector de carga permiten además planificar el mantenimiento con antelación y en función del desgaste.

Aparcamiento con numerosos puntos de recarga

En función del número, la potencia de carga y el volumen de funciones de sus puntos de recarga, puede elegir de entre nuestra gama escalable la combinación de productos adecuada. Gracias a los controles de carga modulares y a la electrónica de potencia, las licencias de software escalonadas y las actualizaciones Over the Air, estará perfectamente preparado para los futuros desarrollos y ampliaciones de su parque de carga.

Nuestro último anuncio publicitario

Del cargador doméstico al parque de carga rápida Con nuestra gama escalable realizará cualquier solución de carga

Mapa de imágenes interactivo: Paisaje con campos de aplicación típicos de la infraestructura de recarga
Empresa
Las posibilidades de carga para empleados, invitados y la flota de vehículos requieren una gestión de consumo y suelen estar integradas en el sistema de gestión de edificios y energía. Las potencias de carga típicas son aquí de 22 kW AC y 150 kW DC. Suelen funcionar desde un terminal central con autorización del usuario. Opcionalmente, se puede implementar la facturación de los procesos de carga y el mantenimiento remoto de las estaciones de recarga.
Ciudades y municipios
Una amplia red de recarga en las zonas urbanas permite reducir las emisiones y mejorar así la calidad de vida. Las potencias de carga típicas son de 22 kW AC y 150 kW DC. Se requiere una autorización del usuario, una facturación de los procesos de carga y el mantenimiento remoto de los puntos de recarga. Opcionalmente, se puede integrar un panel táctil o botones en las estaciones de recarga para su manejo.
Hoteles, tiendas y restaurantes
Las opciones de carga ofrecen a los clientes un valor añadido y fomentan su fidelidad, especialmente si la recarga es gratuita. Debido a la mayor duración de la estancia, la carga suele realizarse con 11 o 22 kW AC. Para los clientes con prisa, puede ofrecerse como opción la carga DC con, por ejemplo, 50 kW. La gestión de consumo es necesaria en varios puntos de recarga. Varias opciones de facturación y mantenimiento remoto, así como la integración en la gestión de edificios, completan la solución de recarga.
Viviendas de alquiler
Las estaciones de recarga para inquilinos suelen ofrecer 11 kW AC. Para no sobrecargar la conexión doméstica, se utiliza una gestión de la energía para varias estaciones. La facturación directa de los procesos de carga individuales no es necesaria si la electricidad consumida se lee en contadores de energía independientes y se reembolsa a través de la factura anual de servicios públicos. Sin embargo, para evitar el robo de electricidad, es aconsejable restringir el acceso o autorizar a los usuarios.
Hogares
Los cargadores domésticos para garajes y cocheras suelen realizar la carga con 11 kW AC. Sin embargo, también son tendencia los cargadores domésticos DC de 22 kW, que pueden utilizar la corriente continua de una instalación fotovoltaica con unas pérdidas de conversión mínimas. Opcionalmente, el cargador doméstico puede integrarse en un sistema Smart Home al que también estén conectados la instalación fotovoltaica y el acumulador de energía. Esto permite una carga inteligente y optimizada para la energía fotovoltaica.
Aparcamientos y plazas de parking
Aquí hay numerosos puntos de recarga en un espacio reducido y un terminal de usuario para la autorización de los usuarios. La carga se realiza normalmente con entre 11 y 22 kW AC y, opcionalmente, con DC. Funciones como la gestión de consumo dinámica, la facturación precisa de los procesos de carga y la opción de mantenimiento remoto en caso de fallos son esenciales para un funcionamiento impecable. También es aconsejable la integración en un sistema de gestión de la energía si hay otros consumidores en el edificio o una instalación fotovoltaica en el tejado.
Flotas
En la estación de carga rápida de vehículos de transporte de pasajeros, de transporte de mercancías y utilitarios, la atención se centra en la rentabilidad y, por tanto, en la utilización y los tiempos de ciclo ajustados de los vehículos. Esto requiere tiempos de carga cortos y altas potencias de carga, normalmente de 22 kW AC y 400 kW DC. La autorización de los usuarios, la gestión de consumo, el mantenimiento remoto y la integración en el edificio son necesarios para un funcionamiento seguro, fiable e inteligente.
Parques de carga rápida, gasolineras y áreas de servicio
Estas estaciones de recarga públicas suelen estar situadas en las autopistas y en los principales nodos de transporte y ofrecen High Power Charging (HPC) con hasta 400 kW DC para poder continuar rápidamente el viaje tras unos minutos de carga. Cada estación de recarga tiene su propia pantalla para un manejo más cómodo. La autorización y la facturación se realizan a través de la app, la tarjeta de crédito o la tarjeta de pago. La gestión de consumo dinámica y el diagnóstico remoto son esenciales para un funcionamiento seguro, fiable e ininterrumpido.

Proyectos de clientes implementados con éxito Descubra cómo hemos llevado a cabo proyectos apasionantes con clientes y socios

GP Joule – Parque de carga con gestión de consumo inteligente
Parque de carga con gestión de consumo inteligente: la empresa alemana GP Joule es especialista en energías renovables y ha equipado su propio parque de carga con un sistema de gestión de la carga y la energía. Su objetivo es poder cargar la flota de 28 automóviles eléctricos aprovechando de forma óptima la energía de biogás y solar que ellos mismos generan. Todo ello se controla a través de un armario de control central, equipado con controles de carga AC, contadores de energía y el software de Phoenix Contact.
Evtec – Cargador doméstico para carga bidireccional
Cargadores domésticos DC para carga bidireccional: la empresa suiza Evtec apuesta por la carga bidireccional con sus nuevas estaciones de recarga. Esto permite cargar el vehículo eléctrico con la energía solar autogenerada y devolver la electricidad al edificio por la noche. Aquí se utilizan nuestros cables de carga CCS CHARX connect compact, desarrollados especialmente para la carga DC en el sector doméstico con potencias de carga inferiores de hasta 80 kW.
Hesotec electrify – Estaciones de recarga de diseño sostenible fabricadas en acero inoxidable
Estaciones de recarga de diseño sostenible fabricadas en acero inoxidable: la empresa familiar alemana Hesotec electrify no solo concede importancia a la calidad y al diseño, sino también a la sostenibilidad. Con sus estaciones de recarga de diseño atemporal fabricadas en acero inoxidable, la empresa ofrece soluciones de carga AC reciclables para requisitos complejos, tanto desde el punto de vista visual como técnico. Nuestros galardonados cables de carga de diseño CHARX connect comfort y las tomas de carga CHARX connect modular son la combinación perfecta.
Ingeteam – El mayor parque de carga HPC del sur de Europa
El parque de carga HPC más grande del sur de Europa: Ingeteam es facilitadora de la electromovilidad, pero no solo en España, donde la empresa lleva doce años trabajando por la electrificación de un futuro sostenible. En un nodo de transporte del sur de España, las estaciones de carga rápida de Ingeteam, con una potencia nominal de 4 MW, permiten cargar un vehículo en unos cinco minutos. Para ello, la empresa utiliza los cables de carga HPC CHARX connect professional de Phoenix Contact.
FastCharge – El conector de carga High Power Charging
El proyecto de investigación permite la carga ultrarrápida: en el marco del proyecto de investigación FastCharge y en colaboración con BMW, Porsche, Siemens y Allego, hemos desarrollado, creado y puesto en marcha la primera estación de recarga HPC del mundo con 450 kW de potencia de carga. El proyecto demostró que la carga ultrarrápida contribuye en la práctica a aumentar la aceptación de la electromovilidad. Suministramos nuestros cables de carga HPC CHARX connect professional con refrigeración por líquido, además de la tecnología de control para ello.
E-GAP – El primer servicio móvil de carga rápida a la carta
El primer servicio móvil de carga rápida a la carta: con la misión de proporcionar energía verde a todo el mundo y en todas partes, la empresa italiana E-GAP está presente en varias grandes ciudades europeas y suministra a los propietarios de vehículos eléctricos la cantidad de energía que solicitan a través de una app. El sistema de carga modular de las furgonetas E-GAP contiene todo lo necesario para la carga AC y DC de vehículos eléctricos con hasta 80 kW y está equipado con tecnología de carga, contadores de energía y tecnología de conexión de Phoenix Contact.
Velocity – Estaciones de recarga con un equilibrio de CO₂ especial
Estaciones de recarga con un equilibrio de CO₂ especial: Velocity, proveedor alemán de sistemas de movilidad por alquiler, se ha asociado con Pion Technology para implantar una solución de recarga para sus bicicletas eléctricas y coches eléctricos. El hormigón utilizado para la carcasa de la estación de recarga filtra el polvo fino del aire ambiente y, por tanto, tiene un impacto medioambiental especial. Además de la tecnología de carga AC y de las fuentes de alimentación, Pion Technology utiliza también nuestra tecnología de comunicación para la facturación basada en la nube.

Con CHARX podemos implementar nuestras soluciones de recarga de forma flexible en distintos entornos de los parques de carga. De este modo, ofrecemos a nuestra cada vez mayor cartera de clientes una solución completa que abarca desde el análisis pasando por la planificación y la implementación hasta el funcionamiento.

Jonas Elbroend y Piet Gömpel, Desarrollador de productos, GP Joule GmbH
Jonas Elbroend y Piet Gömpel de GP Joule
High Power Charging reinventado
Carga de megavatios con CCS

Nuestros cables de carga CCS con la última tecnología HPC llevan la carga ultrarrápida de coches eléctricos y utilitarios a un nuevo nivel. Un concepto de refrigeración de nuevo desarrollo permite por primera vez la carga CCS con hasta 1000 kW. Más información sobre cómo funciona esta tecnología.

Más información
Moderno parque de carga con estaciones de recarga HPC, donde pueden cargarse varios coches eléctricos, un camión eléctrico y un autobús eléctrico
Conversación con un cliente sobre electromovilidad con vista 3D del producto en la tablet

Estaremos encantados de ayudarle Visión general de nuestros servicios de asistencia y soporte

  • Asesoramiento profesional para la selección de productos e ingeniería
  • Entrega de documentación con ejemplos prácticos de estaciones de recarga típicas
  • Asistencia en la conexión de sistemas de gestión de energía, gestión de edificios y backend
  • Apoyo a la integración en la red y al uso de energías renovables para una carga respetuosa con el medio ambiente
  • Fabricación de conectores de carga y tomas de carga con su logotipo personalizado para lograr una imagen de marca integral en sus estaciones de recarga
  • Preparación del cable de carga según sus necesidades: con corte de nivel, confeccionado o compacto
  • En caso necesario, también el desarrollo de soluciones específicas para el cliente o de nuevas tecnologías

Su persona de contacto personal

Para cualquier pregunta sobre nuestros productos y soluciones

Estaré encantado de asesorarle con su proyecto de infraestructura de recarga.
Sede de Phoenix Contact E-Mobility en Schieder-Schwalenberg, Renania del Norte-Westfalia

Phoenix Contact E-Mobility Su socio fuerte y de confianza

Desde su fundación en 2013, Phoenix Contact E-Mobility es el especialista dentro del Grupo Phoenix Contact en tecnología de carga para electromovilidad. Con más de 800 empleados en todo el mundo y 25 líneas de producción en 33 200 m², se ofrecen más de 500 productos para el desarrollo de una infraestructura de recarga interconectada y para la electrificación de vehículos de todo tipo. Con la certificación IATF, la empresa cumple los elevados requisitos de la industria automovilística.