Comunicación industrial: del bus de campo a Ethernet industrial

Comunicación industrial

El objetivo de la comunicación industrial es la transmisión de datos segura del nivel de campo al nivel del sistema de control. Las soluciones integradas con Ethernet industrial, las modernas tecnologías inalámbricas y la ciberseguridad aumentan la disponibilidad y la seguridad de los sistemas interconectados. Los protocolos de red y los sistemas de bus de campo, como PROFINET, OPC UA, PROFIBUS y INTERBUS, garantizan una comunicación eficiente.

Conexión en red integral, desde el nivel de campo hasta el nivel del sistema de control

La digitalización requiere que todos los sistemas y componentes estén completamente conectados en red, desde el sensor hasta la nube. En este contexto, Ethernet se ha consolidado como estándar de comunicación conjunto para la conexión en red completa, desde el nivel de campo hasta el nivel del sistema de control y la oficina (tecnología de la información).

Digitalización en la producción

Digitalización en la producción

Nuevos productos

WLAN Client de nueva generación

Módulos wifi 6 industriales

Clientes WLAN de última generación

Para redes de comunicación inalámbricas potentes y fiables: la potente WLAN 1120 y la versión compacta IP20, la WLAN 1020, incorporan la última tecnología WLAN wifi 6 (IEEE 802.11ax) y un innovador diseño del equipo todo en uno.

Características principales

  • IEEE 802.11ax
  • Compatible con versiones anteriores de estándares WLAN como wifi 4
  • WLAN Client y Soft Access Point
  • Tasa de transferencia de datos >600 MBit/s neto

Sus ventajas

  • Mejora significativa de la potencia, la fiabilidad y el tiempo real con wifi 6
  • Cambio rápido de células WLAN gracias a la optimización por software de la función de itinerancia
  • Apta para el futuro, ya que está preparada para wifi 6E (banda de 6 GHz)
  • Montaje e instalación simplificados gracias al diseño "todo en uno"
  • Más espacio en vehículos de guiado automático (AGV) y robots móviles gracias a un diseño compacto

Sin embargo, en la automatización industrial, se siguen utilizando con frecuencia los tradicionales buses de campo, los diversos protocolos y los equipos terminales con interfaces serie. Por este motivo, Phoenix Contact ofrece servidores de equipos y pasarelas de enlace serie que integran los distintos sistemas de comunicación en la red Ethernet industrial, convierten los datos y, así, los ponen a disposición de todo el mundo.
Para la conexión en red fiable en el nivel del sistema de control y de campo, los robustos switches de automatización distribuyen los datos en la red de forma inteligente. Los potentes switches de la red troncal permiten una conexión en red sencilla con la red de tecnología de la información (red empresarial). Para lograr la seguridad necesaria se emplean cortafuegos que garantizan una comunicación segura y controlada entre los segmentos de la red.

Comunicación industrial a través de cobre, cable de fibra óptica e inalámbrica

Comunicación industrial a través de cobre, cable de fibra óptica e inalámbrica

Comunicación industrial a través de cobre, cable de fibra óptica e inalámbrica: todo de un solo proveedor

¿Qué medio de transmisión es el adecuado para su aplicación? Si desea puentear largas distancias, se recomiendan los cables de fibra óptica. En caso de que la instalación de cables resulte cara o imposible, para trayectos cortos y medios se ofrecen soluciones inalámbricas como WLAN, Bluetooth, Trusted Wireless y hasta WirelessHART. Pero si no se dispone de líneas de comunicación, las redes de radiotelefonía móvil disponibles son una buena alternativa. Phoenix Contact ofrece los componentes adecuados para todos los medios de transmisión: desde convertidores de medios para la implantación en cables de fibra óptica o módulos inalámbricos (portátiles) hasta los conectores, cables y antenas adecuados.

Redes potentes y fiables

Redes potentes y fiables

Entre los componentes de su sistema de automatización se realiza un intercambio permanente de datos relevantes para los procesos como, por ejemplo, valores de medición, mensajes de estados y comandos. Además, se transmite otra información, por ejemplo, para optimizar los procesos o para el mantenimiento preventivo en el nivel de oficina. Para transportar de forma fiable estos volúmenes de datos cada vez mayores, Phoenix Contact ofrece potentes componentes de red con transmisión Gigabit y funciones de filtro inteligentes.
Los mecanismos de redundancia como MRP, DLR, RSTP, PRP, etc. permiten además diseñar su red de producción con una excelente seguridad contra fallos y aumentan así la disponibilidad.

Candado que representa la ciberseguridad y la seguridad de red

La ciberseguridad es el requisito para una red fiable

Ciberseguridad para aumentar la seguridad de red

A medida que la red crece, la seguridad de red adquiere mayor importancia. Para proteger sus sistemas de amenazas y accesos no autorizados, nuestros componentes admiten funciones tales como segmentación de la red, cortafuegos, acceso remoto seguro, transmisión de datos cifrados, seguridad de los puertos, etc.

Sin embargo, para nosotros la ciberseguridad integral va más allá de las simples funciones de seguridad: comienza con el desarrollo de productos seguros, continúa con el análisis continuo y la eliminación inmediata de posibles lagunas de seguridad y la disponibilidad a largo plazo de las actualizaciones necesarias, y termina con la oferta de soluciones completas seguras y servicios de asesoramiento.

Conexión segura de estaciones descentralizadas en la sala de control

Conexión segura de estaciones descentralizadas en la sala de control

Mantenimiento remoto a través de Internet y la nube

Con el acceso directo a instalaciones industriales muy distribuidas pueden realizarse, rápidamente y con eficiencia, trabajos de mantenimiento y asistencia técnica. Según sus requisitos, puede utilizar las líneas existentes o comunicarse en todo el mundo a través de la red de telefonía móvil. Phoenix Contact ofrece la solución adecuada para cada aplicación: de routers DSL, LAN y de radiotelefonía móvil hasta extensores Ethernet y de bus de campo. Para proteger sus conexiones de red frente a fallos y manipulaciones, Phoenix Contact ofrece productos que disponen de los mecanismos de seguridad más modernos como VPN, encriptación IPsec y cortafuegos integrado.

Empleado del servicio de atención al cliente con auriculares en el ordenador

Estaremos encantados de asesorarle, ya sea personalmente o por teléfono

Estaremos encantados de ayudarle Soporte para la planificación y puesta en servicio de la red

Nuestros expertos en redes le apoyarán de manera competente, desde la planificación de la red pasando por la puesta en servicio hasta el mantenimiento. Nuestra larga experiencia en tecnología de automatización nos permite conocer los retos a los que se enfrenta y, al mismo tiempo, asesorarle sobre las normas de seguridad y tecnologías más novedosas de la Industria 4.0. Además, ofrecemos a los trabajadores formaciones sobre Ethernet industrial, concienciación sobre seguridad (Security Awareness) y sobre el manejo correcto de nuestros productos.

Logotipo de LinkedIn

LinkedIn: Industrial Communication and Cyber Security ¡Forme parte de nuestra comunidad ahora!

Las redes de comunicación industriales nos permiten transmitir datos de forma fiable desde el campo hasta el nivel del sistema de control y la nube. En nuestra página de LinkedIn Industrial Communication and Cyber Security encontrará información interesante sobre la disponibilidad de la red, la ciberseguridad, el mantenimiento remoto y mucho más. ¡Pase a formar parte de nuestra comunidad!