El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Material de instalación y de montaje para su armario de control

Accesorios para el armario de control

Los accesorios del armario de control junto con los sistemas de cableado, las mangueras de protección y las guías de cable, así como los sistemas de entrada de cables, proporcionan protección y orden en el armario de control y en el entorno de este. Además, es posible un cableado CEM gracias a las abrazaderas de pantalla. Asimismo, las tomas de corriente e interfaces de servicio le ayudan a facilitar el mantenimiento, el servicio y el diagnóstico.

Sus ventajas

  • Armarios de control claros y ordenados gracias al material de montaje y a los sistemas de guía de cables
  • Guía ordenada del conductor desde el campo al armario de control
  • Protección de los cables gracias a diferentes mangueras de protección
  • Cableado conforme a la CEM contra interferencias y emisiones
  • Mantenimiento más fácil gracias a interfaces de servicio y a tomas de corriente de armario de control
  • Mejor visibilidad gracias a las luminarias para el armario de control flexibles

Nuevos productos

Toma de corriente de armario de control con interfaces USB en un carril DIN

Tomas de corriente con interfaces USB

Universales con tres conexiones

Las tomas de corriente de armario de control con cara enchufable para Alemania y América se caracterizan por una interfaz USB-A y USB-C adicional. Por ello, permiten alimentar a varios equipos. Puede elegir entre conexión por tornillo o push-in para la conexión de alimentación.

Características principales

  • Cara enchufable: Alemania / EE. UU.
  • 16 A, 250 V / 15 A, 125 V
  • Interfaces USB: USB-A y C
  • Valores USB: 5 V, 3 A (total), eficiencia: DOE Level IV
  • Tipo de conexión: Push-in / tornillo
  • Sección de cable: 0,2 mm² ... 4 mm² / 24 AWG ... 12 AWG
  • Pantalla LED para tipos de EE. UU.
  • Cumple las normas de seguridad pertinentes

Sus ventajas

  • 3 en 1: fuente de alimentación lista para usar para equipos externos durante el mantenimiento y la puesta a punto
  • Fuente de alimentación USB segura y carga rápida gracias a la potencia USB de 15 W
  • Ahorro de energía gracias a la eficiencia particularmente alta de la interfaz USB en el modo de marcha en vacío y carga parcial
  • Montaje flexible: montaje sobre carril DIN o montaje directo mediante tornillo
  • Instalación sencilla y rápida gracias a la tecnología de conexión push-in

Vista general de las áreas de productos


Placa de entrada de cables y prensaestopas

Placa de entrada de cables y prensaestopas

Sistemas de entrada de cables

En la categoría de sistemas de entrada de cables encontrará todo lo necesario para una entrada de cables ordenada y clara desde el campo hasta el armario de control. Además de las placas pasacables especiales, que garantizan una entrada de cables especialmente ordenada para un mayor número de cables, también encontrará prensaestopas sencillos. Asimismo, forman parte de la cartera de productos diversos accesorios como juntas, tubos corrugados y diferentes adaptadores y placas adaptadoras.

Sistema de guía de cables CGS

Sistema de guía de cables CGS

Sistemas de guía de cables

La categoría de productos de sistemas de guía de cables abarca todos los temas relacionados con la guía y la protección de cables. En el interior del armario de control, la atención se centra en el guiado ordenado de los cables, por lo que aquí se utilizan productos como los canales para cables o el sistema de guía de cables CGS. A diferencia de los canales para cables, el sistema de guía de cables permite tender los cables de forma sencilla desde la puerta del armario de control hasta el interior del armario de control. Fuera del armario de control, se utilizan en gran medida mangueras de protección para proteger los cables. Para que las mangueras de protección resistan las diferentes condiciones ambientales, están disponibles en distintos materiales y versiones.

Material de fijación para el montaje de un armario de control ordenado

Material de fijación para el armario de control

Material de montaje

El material de montaje y fijación consiste en carriles DIN, barras colectoras de conductor neutro, soportes finales, fijaciones de cables y diversos adaptadores de montaje. Seleccione el carril DIN correcto y fíjelo opcionalmente con los adaptadores de montaje correspondientes. Los adaptadores para carril DIN le permiten montar los carriles DIN en una posición elevada o en ángulo, por ejemplo. Para evitar que las bornas para carril se desplacen lateralmente, utilice la amplia gama de soportes finales. El surtido también incluye varios soportes adecuados para la fijación de barras colectoras de conductor neutro. En la cartera de productos encontrará también diferentes bridas para agrupar los conductores de forma clara.

Luminaria LED para el armario de control PLD E 409 W 350

Luminaria LED para el armario de control

Luminarias para el armario de control

Iluminación óptima e instalación rápida. Equipadas con la última tecnología LED y componentes ópticos de alta calidad, iluminan de forma ideal su armario de control. Gracias a la fijación magnética, las luminarias para el armario de control se instalan rápidamente y son fáciles de poner en funcionamiento.

Interfaz de servicio y toma de corriente de armario de control

Interfaz de servicio y toma de corriente de armario de control

Tomas de corriente de armario de control e interfaces de servicio

Con las interfaces de servicio y las tomas de corriente de armario de control, el mantenimiento de sus armarios de control será más sencillo. Las conexiones de servicio le permiten conectar directamente cables de corriente sencillos y conectores macho de servicio, como RJ45, CAT5e o D-SUB 9. De este modo, podrá prescindir de tomas de corriente externas durante el mantenimiento. Las tomas de corriente de armario de control están disponibles en distintas variantes según el país y pueden equiparse opcionalmente con fusibles, interruptores o LED. Las tomas de corriente pueden instalarse en el carril DIN, mediante montaje directo o en un bastidor de montaje.

Las abrazaderas de pantalla SK y SCC montadas en un soporte de montaje directo

Abrazaderas de pantalla SK y SCC

Abrazaderas de pantalla

La categoría de abrazaderas de pantalla incluye todos los productos necesarios para el cableado de bornas para carril que cumplen con la CEM. Además de las diversas abrazaderas de pantalla, también se incluyen abrazaderas de conexión de pantalla y módulos de ramificación o bornas de alimentación. De este modo, puede proteger íntegramente su cableado dentro del armario de control contra diversos efectos de interferencia, como las interferencias capacitivas o inductivas. Las barras colectoras de conductor neutro (NLS) para la fijación de las abrazaderas de pantalla y los módulos de ramificación se encuentran en la categoría de materiales de montaje.

Folleto de productos
Accesorios para el armario de control

Descubra la variedad de productos de accesorios para el armario de control en el folleto de productos. Los accesorios garantizan la protección y el orden dentro y alrededor del armario de control. Asimismo, las tomas de corriente e interfaces de servicio le ayudan a facilitar el mantenimiento, la asistencia técnica y el diagnóstico.

Descargar folleto
Armario de control con varios accesorios