Novinky Díky našim aktuálním zprávám získáte informace o našich produktech a technologiích, o naší společnosti, o našem strategickém rozvoji podnikání a našich udržitelných aktivitách. Tiskové zprávy a obrazový materiál si můžete stáhnout v části Soubory ke stažení.

  • Filtry:
Svorkovnice s řadovými svornicemi a technologií Push-X

Sortiment výrobků Push-X se dále rozšiřuje

Společnost Phoenix Contact rozšiřuje svůj výrobní program XT o řadové svornice ve jmenovitém průřezu 4 mm². To umožňuje průchozí propojení vodičů s průřezem od 0,34 do 25 mm² bez použití nářadí.

Jednotka pro měření proudu CMU DC namontovaná na nosné liště

Snadné monitorování proudu

S novou jednotkou pro měření proudu CMU DC nabízí společnost Phoenix Contact jasně srozumitelné a kompaktní řešení pro monitorování proudu. Stávající systémy lze díky snadné propojitelnosti jednoduše rozšířit o praktický systém monitorování energie a vytížení.

Fame LPIT – přední strana s připojenými kabely

Inovativní zkušební zásuvné systémy pro energetický přechod

S řadou Fame LPIT představuje společnost Phoenix Contact novou generaci zkušebních zásuvných systémů pro snímače malého signálu v rozvodnách středního a vysokého napětí. Toto řešení umožňuje rychlé, bezpečné a pohodlné testování moderních ochranných systémů.

PSRcompact PSR-MC55 a PSR-MC73

Nová generace bezpečnostních relé – PSRcompact: kompaktní, účinná a bezpečná až do úrovně SIL 3 a PL e

Společnost Phoenix Contact dále rozšiřuje své portfolio bezpečnostních spínačů o nové bezpečnostní relé PSRcompact. Tato produktová řada poskytuje až pět uvolňovacích proudových cest v kompaktním pouzdře. Díky tomu jsou tyto přístroje ideální pro použití v moderních koncepcích strojírenství a investiční výstavby.

Sedící muž pracující na rozvaděči na montážním stole

Spojení ergonomie a produktivity v novém montážním stole

Dnes je více než kdy jindy rozhodujícím faktorem při výrobě rozvaděčů efektivita. Nedostatek kvalifikované pracovní síly a rostoucí nároky na ergonomii nutí podniky přehodnotit své výrobní koncepce. Stále častěji hledají flexibilní řešení, která by jejich montážní a elektroinstalační procesy zefektivnila a zároveň je učinila ergonomičtějšími.

Udržitelně označená svorkovnice v rozvaděči

Udržitelný označovací materiál pro veškeré součásti v rozvaděči

V reakci na rostoucí požadavky na udržitelná řešení představuje společnost Phoenix Contact komplexní portfolio udržitelných označovacích materiálů pro průmyslové značení.

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky Mini Analog Pro und Macx Analog na nosných lištách s logem Ex i, logem SIL a logem PL

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky s certifikací NE 95 pro náročné aplikace ve zpracovatelském průmyslu

Společnost Phoenix Contact nyní poskytuje kompletní a aktuální zkušební protokoly NE 95 pro vybraná zařízení z řad oddělovacích zesilovačů Mini Analog Pro a Macx Analog. Zkoušky byly provedeny v souladu s doporučením NAMUR NE 95 „Zkušební metody pro zařízení automatizační techniky“. Potvrzují vysokou odolnost, přesnost a interoperabilitu oddělovačů signálů v průmyslových aplikacích. Tyto protokoly slouží jako neutrální podklad pro rozhodování a napomáhají uživatelům při poptávkách, certifikacích a výběrových řízeních. Často při tom nahrazují interní funkční nebo integrační testy.

Sídlo společnosti Phoenix Contact, Blomberg

Společnost Phoenix Contact prodává firmu Perle Systems Ltd. společnosti Hitron Technologies Inc.

Společnost Phoenix Contact uzavřela dohodu o prodeji firmy Perle Systems Ltd. a jejích dceřiných společností společnosti Hitron Technologies Inc. Tato transakce představuje důležitý krok ve strategickém zaměření společnosti Phoenix Contact na její klíčové oblasti podnikání.

Spolehlivost napájení

Power Reliability - Společně nepřemožitelní

Co kdyby dvě běžné komponenty dokázaly společně výrazně zvýšit spolehlivost vašeho systému?

Power Reliability není o jednotlivých produktech.
Je o jejich správné kombinaci – o promyšlených dvojicích, které snižují riziko odstávek a zvyšují dostupnost výroby.

Zahájení výroby společnosti Phoenix Contact v Mexiku

Slavnostní otevření první fáze výstavby nového mexického výrobního závodu společnosti Phoenix Contact v Querétaru

S cílem strategicky rozvíjet globální výrobní síť společnosti Phoenix Contact, zlepšit dodavatelské řetězce a být ještě blíže svým cílovým trhům rozšířila společnost svou výrobní síť na americkém kontinentu. Nyní byla zahájena výroba v první fázi výstavby v areálu v mexickém městě Querétaro.

XTVMEA 6 - Nová zkušební rozpojovací svorkovnice

XTVMEA 6 – Nový standard v bezpečném odpojování proudových transformátorů

Moderní energetika a rozvoj inteligentních sítí kladou na měřicí a ochranné systémy stále vyšší nároky. Jedním z klíčových bodů zůstává bezpečné, jednoznačné a rychlé zkratování a odpojování proudových transformátorů (CT). Nová zkušební rozpojovací svorkovnice Phoenix Contact XTVMEA 6 představuje zásadní krok vpřed – kombinuje inovativní mechaniku odpojování, moderní technologii přímého připojení Push‑X a plnou kompatibilitu s příslušenstvím Clipline.

Phoenix Contact a Symcon na konferenci Light + Building 2026 k novému technologickému partnerství.

Phoenix Contact a Symcon se dohodly na technologickém partnerství pro otevřenou automatizaci budov

Společnosti Phoenix Contact a Symcon se dohodly na technologickém partnerství s cílem dále rozvíjet otevřenou a interoperabilní automatizaci budov. Cílem této spolupráce je poskytnout projektantům, systémovým integrátorům a kvalifikovaným elektrikářům efektivní cestu od hardwaru přes software až po běžný provoz.

Systém řízení budovy Emalytics

Systém řízení budovy Emalytics je klíčem k digitální transformaci správy budov

V budoucnu by měla být všechna data o budovách dostupná centrálně a konzistentně po celou dobu jejich životního cyklu. To vyžaduje plně digitalizovaný inženýrský proces, v němž se informace zaznamenávají pouze jednou, ukládají se strukturovaně a zpracovávají se napříč systémy.

Přepěťová ochrana FLT-SEC-ZP2... s odbočkou napětí v hlavním rozvaděči budovy

Přepěťová ochrana přípojnice s integrovanou odbočkou napětí

Nový kombinovaný svodič FLT-SEC-ZP2-...-SV od společnosti Phoenix Contact nastavuje nové standardy v oblasti ochrany měřicích míst: malá konstrukční šířka přepěťové ochrany ponechává dostatek prostoru pro ostatní komponenty namontované na přípojnici.

Bezpečnostní relé PSR-MC35-EXI

Nový bezpečnostní spínač pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Společnost Phoenix Contact dále rozšiřuje své bezpečnostní portfolio o nové bezpečnostní relé PSR-MC35-EXI. Produkt umožňuje bezpečný provoz v náročném průmyslovém prostředí. Byl speciálně vyvinut pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu zóny 2. Přístroj má také schválení IECEx a ATEX a splňuje tak mezinárodní bezpečnostní požadavky.

Hybridní konektory pro bateriová úložiště

Hybridní konektory pro bateriová úložiště

Hybridní konektor s možností individuálního osazení pro systémy ukládání elektrické energie od společnosti Phoenix Contact zajišťuje spolehlivé a bezpečné připojení napájecích, signálních a datových kontaktů. Nové řešení „vše v jednom“ nabízí nákladově optimalizovanou a časově efektivní instalaci, která je speciálně přizpůsobena potřebám zákazníka.

DC konektory SUNCLIX

DC konektor SUNCLIX schválený pro 2 000 V DC podle nové zkušební specifikace TÜV

DC konektory SUNCLIX od společnosti Phoenix Contact jsou nyní schváleny pro systémové napětí až 2 000 V DC podle zkušební specifikace TÜV Rheinland 2 PfG 2925/01.23.

Přístrojový konektor M12 pro napájecí zařízení s rychlospojkou Push-Pull

Přístrojový konektor M12 pro napájecí zařízení s rychlospojkou Push-Pull

Nové přístrojové konektory M12 Push-Pull pro napájecí zařízení od společnosti Phoenix Contact rozšiřují stávající portfolio o kompaktní řešení pro spolehlivý přenos energie.

Řezačka profilů PPS BASIC-C ke zkracování kolejnic DIN, kolejnic C a přípojnic nulového vodiče

Řezací nástroj na přípojnice a normované nosné lišty

Řezačky na profily a lišty od společnosti Phoenix Contact umožňují rychlé, přesné a bezotřepé zkrácení normovaných nosných lišt a elektroinstalačních kanálů. Díky optimalizovanému pákovému převodu je řezání nenáročné na sílu a šetrné pro klouby, beztřískové dělení navíc zajišťuje čisté pracoviště a eliminuje nutnost dodatečného opracování.

Multifunkční bezpečnostní relé PSRuni

Ocenění Best of Industry Award pro multifunkční bezpečnostní relé PSRuni

Velké uznání za inovativní bezpečnost strojů: Multifunkční bezpečnostní relé PSRuni získalo ocenění Best of Industry Award 2025 v kategorii „Modulární koncepce strojů“. Řešení zaujalo uživatele i odborné čtenáře a zvítězilo v silné konkurenci ve veřejném online hlasování, které uspořádalo nakladatelství Vogel.

E-Mobility GmbH

Společnost Phoenix Contact E-Mobility mění svou strategii a opouští aktivity v oblasti automobilových OEM: dohoda o majetku se skupinou TE Connectivity představuje důležitý milník v transformaci společnosti

Společnost Phoenix Contact E-Mobility dosáhla důležitého milníku ve své strategické transformaci, když plánovaně opustila podnikání v oblasti osobních automobilů (OEM Automotive). Skupina TE Connectivity získává v rámci dohody o majetku významná aktiva a činnosti související se spoluprací společnosti Phoenix Contact E-Mobility s výrobci automobilů.

Společnost Phoenix Contact na veletrhu Hannover Messe

Společnost Phoenix Contact na veletrhu Hannover Messe: vše se točí kolem komplexních, síťově propojených energetických systémů

V letošním roce se společnost Phoenix Contact zaměří na veletrhu na čtyři témata, kterými jsou spolehlivost napájení, bezpečná automatizace, efektivní výroba rozvaděčů a integrovaná připojovací technika. Tento rodinný podnik bude poprvé vystavovat své produkty a řešení v hale automatizace 27 na stánku G26, a bude tak sledovat novou koncepci vystavování na veletrhu Hannover Messe.

Průmyslový přístupový bod WLAN pro vysoce výkonné sítě Wi-Fi 6

Nový přístupový bod s Wi-Fi 6 pro průmyslovou automatizaci

Společnost Phoenix Contact rozšiřuje své portfolio průmyslových bezdrátových zařízení o nové přístupové body konstrukční řady WLAN 2300, které podporují funkce Wi-Fi 6 podle IEEE 802.11ax. S těmito zařízeními lze realizovat efektivní a výkonné sítě WLAN s až 100 účastnickými zařízeními na každé rozhraní virtuálního přístupového bodu.

Startéry s proměnnými otáčkami na nosné liště

Nový startér s regulací otáček pro motory do 7,5 kW rozšiřuje možnosti použití

Nový startér s regulací otáček z konstrukční řady Contactron od společnosti Phoenix Contact je vhodný pro motory do 7,5 kW a nabízí flexibilní regulaci rychlosti i vysoké bezpečnostní standardy (SIL 3/PLe). Intuitivní ovládání a jednoduché propojení zajišťují rychlou instalaci.

Varioface Migration Solution

Upgrade způsobem Plug & Play bez přepojování: řešení Varioface zajistí rychlou a bezpečnou migraci I/O signálů

Společnost Phoenix Contact představuje se svým novým Varioface Migration Solution kompletně zásuvné řešení pro efektivní upgrade na řízení ET 200SP HA. Integrace je bezproblémová a nevyžaduje žádné přestavby rozvaděče ani žádné změny stávajícího propojení v poli.

Vnitřní pohled na Smart Ethernet Box

Smart Ethernet Box s vylepšeným venkovním pouzdrem a adaptérem zámku

Smart Ethernet Box od společnosti Phoenix Contact je výkonný venkovní přepínač PoE určený do náročného prostředí. Novinkou jsou optimalizované funkce pouzdra a adaptér zámku, které zjednodušují instalaci, servis a ochranu proti neoprávněnému přístupu.

Varianty propojovacích panelů série PP-RJ-...-E

Nové varianty propojovacích panelů PP-RJ-... s IECEx a dalšími schváleními

Osvědčené propojovací panely série PP-RJ-... od společnosti Phoenix Contact byly doplněny o čtyři varianty PP-RJ-...-E. Nové modely jsou funkčně shodné s dosavadními variantami, avšak nabízejí rozhodující přidanou hodnotu: mají všechna relevantní schválení jako UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX a nyní také IECEx.

Bronzová certifikace Cradle-to-Cradle série Catan od společnosti Phoenix Contact

Portfolio produktů pro automatizaci budov Catan získává certifikaci Cradle-to-Cradle

Portfolio produktů pro automatizaci budov Catan od společnosti Phoenix Contact bylo jako první systém řízení budov vyznamenáno bronzovým certifikátem udržitelnosti Cradle-to-Cradle Certified®.

Světová novinka v oblasti vysokovýkonného nabíjení: nabíjecí zásuvka elektromobilu s integrovanou řídicí jednotkou nabíjení

Světová novinka v oblasti vysokovýkonného nabíjení: společnost Phoenix Contact poprvé integruje řídicí jednotku nabíjení přímo do nabíjecí zásuvky CCS

Nabíjecí zásuvka CCS CHARX connect advanced od společnosti Phoenix Contact nastavuje nová měřítka pro nabíjení těžkých elektromobilů – s integrovanou řídicí jednotkou, odpojitelnými VN kabely, sníženými nároky na integraci a důslednou přípravou na budoucnost.

HPC nabíjecí kabely pro Severní Ameriku: NACS DC a CCS typu 1 pro rychlonabíjení s výkonem až 500 kW

Nové HPC nabíjecí kabely pro Severní Ameriku: Společnost Phoenix Contact rozšiřuje portfolio o kabely NACS a CCS typu 1 pro rychlonabíjení s výkonem až 500 kW

Společnost Phoenix Contact představuje rozšířené portfolio pro rychlonabíjení stejnosměrným proudem pro severoamerický trh, které nabízí nové nabíjecí kabely NACS a CCS typu 1, bezpečnost podle norem, robustní ergonomii a jasnou perspektivu do budoucna.

Skupinové foto WSCAD, Phoenix Contact, ABB, häwa na veletrhu SPS

SPS 2025: První rozvaděč na světě vytvořený umělou inteligencí – vyrobený společností Phoenix Contact

Ukázkový rozvaděč vytvořený umělou inteligencí, který byl poprvé představen na veletrhu SPS 2025, vznikl jako společný projekt společností WSCAD, ABB, Phoenix Contact a häwa.

Ochranné víko pro nabíjecí zásuvku CCS CHARX connect universal, namontované na nabíjecí zásuvce užitkového elektromobilu, s volitelným LED ukazatelem stavu a funkčním tlačítkem

Ochranná víka pro nabíjecí zásuvky CCS – optimální ochrana s chytrými funkcemi

S maximální ochranou a jednoduchým ovládáním stanoví nové hranice vhodnosti užitkových elektromobilů pro každodenní používání: nová ochranná víka pro nabíjecí zásuvky CCS CHARX connect universal od společnosti Phoenix Contact.

Výroba svorkovnic s montážním přípravkem DIN Rail Fixture

Ergonomický montážní přípravek pro výrobu svorkovnic

S ergonomickým montážním přípravkem BS-DIN Rail Fixture od společnosti Phoenix Contact lze svorkovnice vyrábět pohodlně a bezpečně. Šroubovací svorkové bloky spolehlivě zafixují nosnou lištu, takže vám obě ruce zůstanou volné pro osazování.

Přístrojové konektory M8 a M12 pro SMT

Přístrojové konektory M8 a M12 pro automatizované výrobní procesy

Společnost Phoenix Contact rozšiřuje svůj sortiment přístrojových konektorů k přenosu dat, signálů a výkonu. Nové varianty v konstrukčních velikostech M8 a M12 jsou vhodné pro přímou integraci do procesů pájení SMT.

Sada bateriového držáku OCS Bat Hold zabudovaná do pouzdra OCS

Bateriový držák pro pouzdra OCS a POS

Nový bateriový držák OCS Bat Hold od společnosti Phoenix Contact je speciálně navržen pro pouzdra elektroniky sérií OCS a POS.

Společnost Phoenix Contact získala na veletrhu SPS 2025 nové certifikáty IEC 62443

Řízené přepínače od společnosti Phoenix Contact získaly certifikaci IEC 62443-4-2

Řízené přepínače produktové řady FL Switch 2000 od společnosti Phoenix Contact byly certifikovány společností TÜV Rheinland podle normy IEC 62443-4-2. To potvrzuje, že zařízení splňují vysoké bezpečnostní požadavky na automatizační systémy.

Budova společnosti Phoenix Contact

Společnost Phoenix Contact ještě více přizpůsobuje své struktury na mezinárodní úrovni a přibližuje tvorbu hodnot prodejním trhům

Na letošní tiskové konferenci Phoenix Contact na veletrhu automatizace SPS, který se konal od 25. do 27. listopadu v Norimberku, hovořil Ulrich Leidecker o přetrvávajících obtížných hospodářských podmínkách v Německu.

Tepelně zpracovatelský závod

Budoucnost procesního tepla: společnost Phoenix Contact stanovuje nový standard pro bezpečnou automatizaci v oblasti průmyslového procesního tepla

PLCnext Technology Ecosystem od společnosti Phoenix Contact nyní splňuje celosvětově platné normy, jako je DIN EN ISO 13577-2/4 a NFPA 85, 86, 87 pro průmyslové procesní teplo.

Instalační stykače a instalační relé namontované na nosné liště

Instalační stykače a relé pro budovy

Instalační stykače a relé se vyznačují vysokou spolehlivostí a účinností. Jsou vhodné zejména pro použití v elektrických systémech v oblasti automatizace budov.

Systémové přístrojové jističe PTCB TM

Phoenix Contact rozšiřuje portfolio ochranných zařízení: Termomagnetická ochrana o šířce pouhých 8 mm

Společnost Phoenix Contact uvádí na trh novou generaci termomagnetických přístrojových jističů PTCB TM. Díky šířce pouhých 8 mm, stohovatelnému dohledu proudu a přímému propojení s CLIPLINE complete nabízí tato produktová řada vysokou účinnost a přehlednost v rozvaděči a je vhodná pro náročné průmyslové aplikace.

Osmipólové konektory M12 Push-Pull

Jednoduchá signální kabeláž s konektory M12 PUSH-PULL

Phoenix Contact rozšiřuje své portfolio výrobků o osmipólové předmontované signálové kabely s kódem A a konektor Push-Pull. Ty umožňují rychlé a snadné zapojení signálu.

Datový konektor M12 Push-Pull pro aplikace Ethernet

Sestavené konektor Push-Pull pro Ethernet

Společnost Phoenix Contact představuje nové Push-Pull síťové kabely M12, které umožňují jednoduchý a spolehlivý vysokorychlostní přenos dat pro Ethernet.

PC 16 HC konektory řady PCB se šroubovým připojením

Dotykem chráněné konektory desek plošných spojů se šroubovým připojením

Řada PC 16 HC s rozšířenou ochranou proti dotyku od Phoenix Contact nyní nabízí také klasickou technologii šroubového připojení pro celosvětové použití.

Bezúdržbové, odolné UPS TRIO3-CAP

Bezúdržbové UPS na stejnosměrný proud s integrovaným zdrojem napájení a kapacitním ukládáním energie

Rostoucí digitalizace s dynamickými procesy a zvyšující se spotřebou elektřiny tlačí na limity napájecí sítě.

Hybridní přístrojové konektory M23 pro procesy pájení

Přístrojový konektor M23 HYBRID pro proces vlnového pájení

Nový přístrojový konektor M23 HYBRID pro proces vlnového pájení nabízí prostorově úsporné řešení 3 v 1. Umožňují spolehlivý přenos signálů, dat a napájení v jediném konektoru.

Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control: Softwarové řízení pro budoucnost průmyslu

S Virtual PLCnext Control představuje společnost Phoenix Contact softwarové řešení řízení, které umožňuje flexibilní automatizační funkce ve virtualizovaném prostředí IT.

Odolná řada WP 6000

Nové webové panely venkovní z produktové řady WP 6000

Nový webový panel produktové řady WP 6000 od Phoenix Contact byl speciálně navržen pro použití v extrémních venkovních podmínkách.

Přepínač Raptor EP4200/EP5200

Nový přepínač Raptor EP4200 a EP5200 na vrstvě 2

Přepínač Raptor řady EP4200 a EP5200 od společnosti Phoenix Contact nabízí rozšířené funkce vrstvy 2 s vysokým výkonem a dostupností. Jsou speciálně navrženy pro náročné aplikace v kritických infrastrukturách a energetice.

Cellulink: Venkovní směrovač

Venkovní mobilní směrovač Cellulink: Kybernetická bezpečnost nyní i pro nebezpečné oblasti

Rozšiřuje se sortiment venkovních mobilních rádiových směrovačů Cellulink od společnosti Phoenix Contact: nyní jsou k dispozici nové varianty, které byly speciálně vyvinuty pro použití v zóně 2 s nebezpečím výbuchu. Přístroje mají schválení IECEx a ATEX, a umožňují tak bezpečný provoz v náročných průmyslových prostředích.

Reléový systém PLC-INTERFACE Ethernet brána namontovaná na nosné liště a vedle ní různé názvy protokolů

Přehodnocení automatizace pomocí relé: Síťově kompatibilní vzdálené rozhraní PLC-INTERFACE Ethernetová brána s multiprotokolovým připojením k řídicímu systému

Modulární systém vzdálené rozhraní PLC-INTERFACE Ethernet Gateway od společnosti Phoenix Contact s flexibilním přiřazením kanálů optimalizuje jednoduché aplikace s až 56 I/O kanály. Vysoká flexibilita a intuitivní integrace do sítě jsou možné díky kompatibilitě s běžným řídicím softwarem.

Diagram se zobrazenou prognózou spotřeby energie

Předvídavost místo zpětného pohledu: Phoenix Contact přináší do řízení energie předpovědi pomocí strojového učení

Společnost Phoenix Contact rozšiřuje svou službu energetického managementu o výkonnou funkci prognózování. Pomocí strojového učení mohou společnosti odhadovat budoucí spotřebu energie, vytvářet transparentnost a včas rozpoznávat potenciální nadměrnou spotřebu - nový krok k prediktivnímu řízení energie v souladu s normou ISO 50001.

Hybridní konektor M17 PRO

Hybridní konektor M17 PRO podle normy IEC

Nový hybridní konektor M17 PRO podle normy IEC 61076-2-117 od Phoenix Contact nastavuje nové standardy z hlediska kompatibility a flexibility.

Nosný rám nosiče modulu HEAVYCON se zacvakávací západkou

Rám nosiče modulu typu click-in pro robustní konektory

Nová řada rámů nosiče modulu Heavycon od Phoenix Contact důsledně zjednodušuje montáž a instalaci těžkých konektorů. Západkový systém bez použití nářadí umožňuje rychlou a spolehlivou montáž vložek - bez použití šroubů.

Řadové svornice XT 1.5 včetně různých typů vodičů a rozpětí průřezu vodičů

Řadové svornice push-X pro propojení od 0,34 mm²

Sortiment produktů Push-X se rozrůstá: S novými modulárními svorkovnicemi XT 1,5 rozšiřuje společnost Phoenix Contact tuto řadu o varianty pro průřezy vodičů od 0,34 do 2,5 mm².

Modul kontaktních vložek pro silnoproudé aplikace

Modul HEAVYCON kontaktní vložky pro vysokoproudé aplikace

Nové modul HEAVYCON od Phoenix Contact byly speciálně vyvinuty pro aplikace s vysokým proudem až do 300 A. Kombinace s dalšími moduly pro přenos signálu, dat a energie v jednom pouzdře vytváří vysoce kompaktní rozhraní.

Řídicí jednotka nabíjení střídavým proudem CHARX control modular s aktualizací softwaru 1.8

Aktualizace softwaru pro řídicí jednotky nabíjení střídavým proudem: CHARX control modular nyní s komplexními funkcemi kybernetické bezpečnosti

Řídicí jednotka nabíjení střídavým proudem CHARX control modular od Phoenix Contact tvoří ústřední prvek inteligentní a perspektivní nabíjecí infrastruktury. Nová verze softwaru 1.8 splňuje nejen aktuální požadavky směrnice RED, ale je také dobře připravena na nadcházející zákon o kybernetické odolnosti (CRA).

Rozhraní datových služeb (DSI)

Datová rozhraní pro rozvaděč a zařízení

Nová datová servisní rozhraní (DSI) od společnosti Phoenix Contact nabízejí pohodlné řešení pro servisní práce na rozvaděči a zařízeních. Díky různým rozhraním, jako jsou RJ45 a USB, umožňují prostorově úsporná servisní rozhraní rychlé a snadné připojení dalších elektrických zařízení.

Držák fotovoltaického panelu Pico Off-Grid Panelfix připevněný ke stožáru

Nový držák pro fotovoltaiku - rychlá instalace, flexibilní použití

Nové držáky systému Pico Off-Grid Panelfix od Phoenix Contact umožňují rychlou a snadnou montáž fotovoltaických panelů o výkonu 20 až 200 Wp bez ohledu na výrobce.

Svodič přepětí pro severoamerické síťové formy montovaná na horní lištu s tlačítkem "Ready for NFPA 79"

Nová přepěťová ochrana pro severoamerické napájecí systémy

S produktem Valvetrab US-SPP rozšiřuje Phoenix Contact produktovou řadu Safe Protection Plus o svodič přepětí s certifikací UL pro severoamerický trh. Přístroje jsou vhodné pro všechny běžné typy napájecích sítí podle normy NEMA.

Online nástroj pro konfiguraci robustních konektorů

Nový online konfigurátor pro robustní konektory

Konfigurátor Heavycon je online nástroj pro snadnou, rychlou a bezpečnou konfiguraci robustních konektorů. Vzhledem k velkému množství možných kombinací je výběr vhodného řešení často obtížný i pro odborníky. Konfigurátor pomáhá uživatelům při výběru, validaci a vizualizaci konektorů a šetří tak drahocenný čas při projektové činnosti.

Trio Power k montáži na stěnu s technikou připojení push-in

Napájecí zdroj k montáži na stěnu nyní také s přípojkou push-in

Napájecí zdroje Trio Power k montáži na stěnu s výkonem až 2,5 kW nyní disponují přípojkou push-in. Zařízení s výstupním napětím 24 nebo 48 V DC se vyznačují vysokou hustotou výkonu a vysokou účinností v kompaktním provedení.

Nabíjecí zásuvky CHARX connect modular typu 2

Modulární nabíjecí zásuvky pro nabíjení střídavým proudem se sníženou konstrukční hloubkou – pro flexibilní a prostorově úspornou montáž

Nabíjecí zásuvky CHARX connect modular typu 2 od Phoenix Contact jsou nyní k dispozici se sníženou instalační hloubkou: S třetí generací představuje společnost optimalizované řešení pro flexibilní a prostorově úspornou integraci do řešení nabíjecí infrastruktury.

Konfigurovatelné signalizační sloupky PSD-SC

Nové konfigurovatelné signalizační sloupky s rozhraním IO-Link

Phoenix Contact rozšiřuje své portfolio signálních přístrojů o tři nové konfigurovatelné signalizační sloupky řady PSD-SC. Modely nabízejí až 15 segmentů RGB, různé provozní režimy a díky rozhraní IO-Link je lze pohodlně parametrizovat.

Kompaktní signalizační světla LED v různých provedeních

Kompaktní signalizační světla LED pro přímou integraci do stroje

S novou řadou signalizačních světel LED PSD-SL nabízí společnost Phoenix Contact kompaktní řešení pro praktickou signalizaci přímo v místě funkcí stroje. Svítidla se vyznačují univerzálním použitím, robustní konstrukcí a jsou vhodná pro vnitřní i venkovní použití.

Board to board konektory řady FP 0,8 SL

Nestíněné board to board konektory s roztečí 0,8 mm

Společnost Phoenix Contact představuje nové nestíněné board to board konektory řady FP 0,8 SL pro přenosovou rychlost dat až 52 GBit/s. Díky kompatibilnímu půdorysu s deskami plošných spojů stíněných variant FP-0,8 nabízejí konektory větší flexibilitu při návrhu desek plošných spojů. Výměnu stíněné varianty za nestíněnou lze provést bez úpravy uspořádání desky plošných spojů.

Slavnostní předání ceny Sustainability Direct Award společností Grundfos

Grundfos uděluje společnosti Phoenix Contact ocenění Sustainability Direct Award

Společnost Phoenix Contact získala od společnosti Grundfos ocenění Sustainability Direct Award. Toto ocenění je uznáním závazku společnosti z Blombergu k udržitelnosti jako nedílné součásti jejích provozních a inovačních aktivit.

Moduly baterií s lithium-železofosfátovou technologií

Moduly baterií s lithium-železofosfátovou technologií

S novými lithiovými bateriovými moduly s IQ Technology rozšiřuje společnost Phoenix Contact své portfolio o výkonná řešení pro ukládání energie s kapacitou 284 Wh.

Řídicí jednotky nabíjení střídavým proudem CHARX control

Rozšíření funkcí řídicích jednotek nabíjení střídavým proudem: Nová koncepce zákona o kalibraci zjednodušuje certifikaci pomocí aktualizace softwaru

Řídicí jednotky nabíjení střídavým proudem CHARX control modular od společnosti Phoenix Contact jsou klíčovým prvkem inteligentní a udržitelné nabíjecí infrastruktury k nabíjení elektromobilů v režimu 3.

Pouzdra elektroniky s tepelnou simulací

Pouzdra elektroniky s tepelnou simulací

Pouzdra elektroniky s vhodnými chladiči a optimalizovaným návrhem desek plošných spojů zajišťují optimální chlazení a zvýšení výkonu zařízení. Pro pouzdra elektroniky řady BC, ME-IO, ICS a UCS nabízí společnost Phoenix Contact proto kombinaci vhodných chladičů a jedinečnou simulační službu, která maximalizuje tepelnou účinnost zařízení.

Napájecí modul s Modbus/TCP

Systém přístrojových jističů Caparoc: Nový napájecí modul s komunikačním rozhraním Modbus/TCP

Možnosti použití systému přístrojových jističů Caparoc byly rozšířeny. Díky novému napájecímu modulu s rozhraním Modbus/TCP lze systém použít i v jiných komunikačních systémech.

Svorkovnice se zásuvnými řadovými svorkovnicemi

Pohodlné propojení rozvaděčů s Push-X a zásuvnou zónou Combi

Nové řadové svornice s připojením push-X a zásuvnou zónou Combi od společnosti Phoenix Contact nastavují nové standardy v oblasti techniky propojení. Tato kombinace umožňuje bezproblémové a efektivní propojení ve výrobě rozvaděčů tím, že úroveň pole připojuje s pomocí předem osazených konektorů COMBI.

Rozhraní IFS PROFIsafe Gateway pro spouštěč motoru na montážní liště

Rozhraní IFS PROFIsafe Gateway umožňuje jednoduchou integraci až 15 spouštěčů motorů do sítě

Rozhraní IFS PROFIsafe Gateway od společnosti Phoenix Contact umožňuje jednoduchou integraci síťových spouštěčů motorů do sítí PROFIsafe a jejich použití v bezpečnostních aplikacích.

PSRmodular XC ve zpracovatelském průmyslu

Funkční bezpečnost do úrovně SIL 3 v prostředích s nebezpečím výbuchu

Konfigurovatelné bezpečnostní moduly produktové řady PSRmodular XC od společnosti Phoenix Contact byly certifikovány pro použití v prostředích s nebezpečím výbuchu. To dále rozšiřuje možnosti použití.

Dálkový přístup přes tablet

mGuard Secure Cloud s novou verzí 3.1

mGuard Secure Cloud od společnosti Phoenix Contact umožňuje bezpečný dálkový přístup ke strojům a zařízením po celém světě. Nyní je dostupná nová verze 3.1.

Jednopólová přepěťová ochrana VAL-SPP-T2-350-1VF+0-UT-R s montáží na montážní lištu

Nová jednopólová přepěťová ochrana Valvetrab SPP

Svodiče přepětí typu 2 z produktové řady Safe Protection Plus (SPP) od společnosti Phoenix Contact jsou nyní k dispozici také v jednopólových provedeních. Ke stávající konstrukční řadě tak přibylo pět produktů připravených k instalaci, z nichž každý je nabízen s kontaktem dálkového hlášení nebo bez něj.

Online konfigurátor systémové kabeláže

Správná volba s novým online konfigurátorem systémové kabeláže pro řídicí jednotky

Nový online konfigurátor systémové kabeláže pro řídicí jednotky od společnosti Phoenix Contact umožňuje rychlý a snadný výběr systémové kabeláže na míru.

Relé PLC-INTERFACE s jističem a loga ocenění

Ocenění pro relé PLC-INTERFACE s jističem v USA

Relé PLC-INTERFACE s jističem od společnosti Phoenix Contact získává zlato v soutěži Control Engineering 2025 Product of the Year a titul „Nejhodnotnější produkt“ v soutěži Plant Engineering 2025 Product of the Year v USA.

Perspektivní softwarové řešení řízení energie

Služba Energy Management Service - On-Premises: Efektivní řízení energie v souladu s normou ISO 50001 pro udržitelné řízení podniku

Řešení řízení energie „Energy Management Service - On-Premises“ je ústředním bodem strategického partnerství mezi společnostmi Phoenix Contact a EMPURON. Software nabízí výkonné analytické nástroje, které umožňují komplexní analýzu energetických dat a vytváření zpráv s vysokou výpovědní hodnotou. To pomáhá přijímat informovaná rozhodnutí o úsporách energie.

Zalomené přístrojové konektory M12 pro THR

Zalomený přístrojový konektor M12 pro THR

Společnost Phoenix Contact nabízí zalomené konektory M12 pro proces Reflow (THR), které byly speciálně vyvinuty pro automatizovanou výrobu.

Napájecí zdroje UNO POWER s technikou připojení push-in

Napájecí zdroje UNO POWER – nové varianty s push-in a rozšířeným rozsahem napětí

Společnost Phoenix Contact rozšiřuje své portfolio o nové napájecí zdroje: Uno Power s výkonem až 90 W s technikou připojení push-in a rozšířeným rozsahem napětí až do 277 V AC. Jsou optimálním zdrojem napájení pro 1fázové aplikace v kompaktních rozvaděčích. Nové napájecí zdroje s výkonem 30 do 90 W přesvědčí svou vysokou hustotou výkonu, účinností a přípojkou push-in. Díky tomu jsou ideální pro průmyslové aplikace a kompaktní rozvaděče.

Panely na míru pro ruční nářadí: Přizpůsobená zásuvková pěnová vložka

Phoenix Contact a TECSAFE: Větší pořádek a efektivita s panely na míru pro ruční nářadí

Spolupráce společnosti Phoenix Contact se společností TECSAFE nabízí další příležitost poskytovat řešení na míru, která umožňují lepší organizaci a vyšší efektivitu.

Konektory pólů baterií pro akumulátory pro obytné prostory

Nové konektory pólů baterie pro systémy akumulátorů pro obytné prostory

Společnost Phoenix Contact uvádí na trh nové konektory pro aplikace akumulátorů pro obytné prostory. Díky mechanickému kódování a barevnému značení jsou nové konektory vhodné pro použití s bateriovými měniči.

Multifunkční bezpečnostní relé PSRuni L na nosné liště

Multifunkční bezpečnostní relé: Dvě ochranné funkce v jednom zařízení

Pomocí multifunkčního bezpečnostního relé PSRuni od společnosti Phoenix Contact lze jedním přístrojem monitorovat až dvě bezpečnostní funkce. Komplexní pokrytí běžných bezpečnostních funkcí dovoluje flexibilní konfiguraci a přizpůsobení individuálním požadavkům.

Správa zařízení a aktualizací (DaUM)

Správa zařízení a aktualizací v kontejneru Docker Hub

Díky službě správy a akutizací založené na technologii OPC UA společnosti Phoenix Contact je možné provádět správu a aktualizaci automatizačních zařízení nezávisle na výrobci. Software, který byl dříve k dispozici jako služba systému Windows, je nyní k dispozici také jako kontejner Docker pro použití v systémech Linux.

Snímač LoRaWAN pro měření půdní vlhkosti

Monitorování životního prostředí jako základ pro zavlažování podle potřeby

Správné nakládání s vodou jako zdrojem bylo vždy důležité, zejména v době klimatických změn. Komplexní monitorování životního prostředí je prvním krokem k tomu, aby bylo možné lépe zvládat extrémní situace, jako jsou povodně nebo sucho. V městském prostředí se například měří vlhkost půdy na zelených plochách. To umožňuje realizovat zavlažování podle potřeby.

Vazební členy IO-Link pro bezkontaktní přenos IO-Link

Nové vazební členy IO-Link pro bezkontaktní přenos energie a dat

Společnost Phoenix Contact rozšiřuje své portfolio pro bezkontaktní přenos energie a dat o nové vazební členy IO-Link. Tento inovativní produkt umožňuje bezkontaktní výměnu dat mezi zařízeními IO-Link ve stávajících automatizačních systémech a nabízí uživatelům řadu výhod.

Kompaktní I/O boxy zařízení IO-Link pro instalaci v terénu

Nové kompaktní I/O boxy zařízení IO-Link pro instalaci v terénu

Nové I/O boxy zařízení IO-Link od společnosti Phoenix Contact rozšiřují produktovou řadu Axioline E o robustní zařízení. Ty nabízejí digitální zpracování signálu a flexibilní možnosti připojení pro náročná prostředí.

Připojovací skříně generátoru (GAK) z produktové řady Solarline

Přístrojové připojovací skříně připravené k instalaci pro střešní a volně stojící fotovoltaická zařízení

Ve vizi All Electric Society je zelená elektřina spolehlivě dostupná kdykoli a za příznivou cenu. Vedle větrné energie se na výrobě obnovitelné energie významně podílí i solární energie. Specialisté, kteří plánují a instalují fotovoltaická zařízení, musejí zajistit jejich vysokou dostupnost a výkon. Pro tento účel nabízí společnost Phoenix Contact připojovací skříně generátoru (GAK) z produktové řady Solarline, a to jak pro malá střešní zařízení, tak i jako Combiner Box pro velká volně stojící zařízení.

Koncepce zabezpečení v rozsahu 360° od společnosti Phoenix Contact

Koncepce zabezpečení v rozsahu 360° pro komplexní ochranu produktů, řešení a služeb

Pro záznam dat ve fotovoltaických nebo větrných elektrárnách je také velmi důležité zabezpečení přístupu ke shromážděným datům a přenosovým cestám. Kromě neustále rostoucího nebezpečí hackerských útoků existují různé právní předpisy, které chrání vaši vlastní společnost před kybernetickými útoky. Patří mezi ně zákon o kybernetické odolnosti, směrnice NIS-2 a nařízení KRITIS. V současné době neexistuje žádná harmonizovaná norma pro jejich provádění. Lze však očekávat, že rozhodující roli bude hrát klíčová mezinárodní bezpečnostní norma IEC 62443.

nabijeci-zasuvky-ccs-s-individualnim-osazenim-charx- connect-universal

Nabíjecí zásuvky CCS s osazeným kabelovým svazkem: Řešení připravené k instalaci pro elektromobily

Univerzální nabíjecí zásuvky CCS CHARX connect universal od společnosti Phoenix Contact slouží jako rozhraní s technologií nabíjení High Power Charging s nabíjecím výkonem až 700 kW, které výrazně zkracuje dobu nabíjení elektromobilů a mobilních strojů. Poprvé jsou nyní k dispozici nabíjecí zásuvky CCS typu 2 s osazeným kabelovým svazkem jako řešení připravené k instalaci.

Chlazené nabíjecí kabely CCS CHARX connect professional pro nabíjecí výkon až 1 000 kW

Nově vynalezený megawattový nabíjecí kabel CCS pro technologii nabíjení High Power Charging výkonem až 1 000 kW

Druhá generace kapalinou chlazených nabíjecích zástrček HPC CHARX connect professional od společnosti Phoenix Contact přenáší v režimu posilovače výkon až 1 MW. S tímto nabíjecím výkonem lze během několika minut nabít nejen elektromobily, ale také užitková vozidla s velkými bateriemi budou rychle připravena k dalšímu použití.

Zaměstnanci solárního parku s logem Smarter E

Inteligentnější E Evropa: Společné utváření energetického přechodu pomocí technických řešení

Aby bylo možné dosáhnout klimatických cílů, je třeba v příštích několika letech snížit emise CO2 na minimum. Společnost Phoenix Contact se s touto výzvou vyrovnává pomocí vize budoucnosti All Electric Society. Popisuje svět, ve kterém je vždy k dispozici dostatek elektrické energie z obnovitelných zdrojů za přijatelnou cenu. K realizaci tohoto cíle společnost nabízí technická řešení, produkty a služby.

Barevné propojovací kabely RJ45

Barevné propojovací kabely RJ45 pro aplikace CAT6A

Společnost Phoenix Contact rozšiřuje své portfolio výrobků o barevné propojovací kabely řady RJ45 Building, které byly speciálně vyvinuty pro použití v rozvaděčích. Nové kabely jsou k dispozici v osmi barvách: bílé, oranžové, žluté, červené, fialové, zelené, modré a černé.

Rozvaděč energie řady PRC 20

Zásuvný rozvaděč energie řady PRC 20

Nový zásuvný rozvaděč energie do 20 A od společnosti Phoenix Contact je ideálním řešením pro rychlou a snadnou instalaci pomocí technologie Plug & Play.

Oddělovací zesilovač Ex i a měřicí převodník MINI Analog Pro s logem SIL 3 a Ex i a logy ocenění GIT Sicherheit Award a German Innovation Award.

Vysoce kompaktní oddělovací zesilovač Ex i a měřicí převodník MINI Analog Pro s rozsáhlým souborem schválení

Jiskrově bezpečné oddělovací zesilovače a měřicí převodníky o šířce 6,2 mm z produktové řady MINI Analog Pro od společnosti Phoenix Contact mají nyní kromě certifikátů ATEX / IECEX a CCC Ex další certifikáty.

Odporová síť pro bezdotykové spínače přiblížení s oddělovacím spínacím zesilovačem MINI Analog Pro

Zvýšení bezpečnosti monitorováním poruch na vedení

Na základě nové odporové sítě od společnosti Phoenix Contact lze bezpotenciálové kontakty a bezdotykové spínače přiblížení používat v kombinaci se vstupními moduly podle normy NAMUR IEC/EN 60947-5-6 pro monitorování poruch na vedení. To se ukazuje jako nepostradatelné v aplikacích s vysokými požadavky na bezpečnost.

Multifunkční bezpečnostní relé PSRuni L

Multifunkční bezpečnostní relé: Dvě ochranné funkce v jednom zařízení

Pomocí multifunkčního bezpečnostního relé PSRuni od společnosti Phoenix Contact lze jedním přístrojem monitorovat až dvě bezpečnostní funkce. Pokrytí běžných bezpečnostních funkcí umožňuje flexibilní konfiguraci a přizpůsobení individuálním požadavkům.

Moduly pro měření teploty Axioline

Nové odporové moduly pro měření teploty pro Axioline F a Axioline P

Společnost Phoenix Contact rozšiřuje své portfolio systémů se vzdálenými vstupy a výstupy Axioline F a Axioline P o tři nové moduly odporového měření teploty (moduly RTD), které podporují odporová zařízení pro měření teploty.

Spodní díl pouzdra ICS

Nový spodní díl pouzdra pro pouzdra elektroniky řady ICS

S šířkou 50 mm nabízí nový spodní díl pouzdra řady ICS od společnosti Phoenix Contact největší možnou plochu desky plošných spojů a vytváří tak více prostoru pro elektroniku na ní.

Multifunkční kleště UNIFOX-MP 6-1 a UNIFOX-MP 7-1

Možnost univerzálního použití – nové univerzální nářadí

Portfolio nářadí Unifox od společnosti Phoenix Contact bylo rozšířeno o dvojici nových multifunkčních kleští, trojici klešťových klíčů a kleště „Linemans“.