Konektory a kabely

Konektor

Široká škála konektorů: od univerzálních kulatých konektorů (M5 až M58) přes datové konektory, konektory pro akumulátory energie a fotovoltaické konektory až po průmyslové konektory pro velké zatížení. Portfolio konektorů od společnosti Phoenix Contact nabízí řešení pro průmyslové a poloprůmyslové aplikace. Portfolio doplňují konektorové systémy podle konkrétního použití a také kabely a vedení již osazené nebo s možností osazení.

Vaše výhody

  • Rozmanité možnosti aplikace díky mnoha provedením a modulárním systémům
  • Vysoká spolehlivost díky vynikající kvalitě a dlouholetému know-how
  • Inovativní a rychlé řešení připojení pro přístroje ve všech obvyklých průmyslových stupních ochrany
  • Vysoká flexibilita díky přizpůsobení potřebám zákazníka
  • Kompetentní Design-in podpora
Osoba u konfigurátoru pro robustní konektory série HEAVYCON

Konfigurátory

Pomocí našich intuitivních konfigurátorů si svou variantu konektoru vytvoříte několika málo kliknutími.

Nové produkty

PRC 20 s lisovaným spojem
Hybridní konektor pro akumulátor energie
Přístrojový konektor SMD M8 a M12
Výkonové přístrojové konektory M12 Push-Pull
První konektor M17 podle normy IEC
Rám nosiče modulu typu click-in pro robustní konektory
Hybridní přístrojové konektory M23 pro procesy pájení
Datové rozhraní pro rozvaděče a přístroje
Datový konektor M12 Push-Pull pro aplikace Ethernet
Osmipólové konektory M12 Push-Pull
Modul kontaktních vložek pro silnoproudé aplikace
Rozvody energie řady PRC 20
Zalomené přístrojové konektory M12 pro THR
Barevné propojovací kabely RJ45
Konektory pólů baterií pro akumulátory pro obytné prostory
Filtrem osazené konektory desek plošných spojů RJ45
Konektory se zabezpečením proti přepólování řady BPC
Zásuvná spojka vedení HEAVYCON CME
Modul kontaktních vložek s funkcí pro robustní konektory
Modul kontaktních vložek s funkcí pro robustní konektory

Instalační konektory s lisovaným spojem

Urychluje částečně i plně automatizovanou výrobu

Instalační konektory řady PRC 20 s lisovaným spojem rozšiřují stávající portfolio se šroubovým připojením. Lisovaný spoj usnadňuje a urychluje poloautomatickou a plně automatickou výrobu, zejména při osazení ze závodu.

Hlavní vlastnosti

  • Jmenovité napětí: 500 V AC / DC
  • Jmenovitý proud: 20 A
  • Průřez vodiče: do 2,5 mm²
  • Stupeň krytí: IP66 / IP68 / IP69
  • Rázová pevnost: do IK08
  • 2pólové až 5pólové
  • Mechanické a barevné kódování

Vaše výhody

  • Vyšší efektivita poloautomatických a plně automatických výrobních procesů
  • Krimpovací varianty jsou k dispozici pro celé portfolio PRC 20
  • Technika Duo Unlock umožňuje při instalaci volit způsob uzamykání (ručně, nebo pomocí nástroje)
  • Mechanické a barevné kódování jako pomůcka při instalaci, která umožňuje bezchybné uvedení do provozu

Hybridní konektor pro akumulátor energie

Jednoduchý přenos energie a signálů

S možností osazení hybridní konektor pro systémy skladování elektrické energie nabízí spolehlivé a bezpečné spojení napájecích a signálních kontaktů. Řešení "vše v jednom" umožňuje instalaci konektoru s optimalizovanými náklady a časovou nenáročností.

Hlavní vlastnosti

  • Jmenovitý proud až 4 x 100 A
  • Jmenovité napětí: 1 000 V DC
  • Průřez vodiče: 6 mm² ... 25 mm²
  • Stupeň krytí: IP65, IP67
  • Cykly zasunutí: > 100
  • Vyrovnání tolerance: ≤ 2 mm

Vaše výhody

  • Řešení vše v jednom: kombinované napájecí a signálové rozhraní
  • Úspora času díky předmontovanému rozhraní: rychlá a bezchybná instalace v terénu
  • Nákladově optimalizované řešení pro každý požadavek: individuálně konfigurovatelné díky stavebnicovému systému
  • Bezpečný konektor: Vyrovnání výrobních a montážních tolerancí konektorem
  • Vysoká kvalita podle standardu Phoenix Contact

Přístrojový konektor M8 a přístrojový konektor M12 pro SMT

Jedinečná flexibilita designu přístrojů

Společnost Phoenix Contact vám nabízí řadu přístrojových konektorů pro automatizované výrobní procesy. Signály, data nebo výkon – s jednotnou montážní geometrií kompaktních provedení M8 a M12 je Design-in tak jednoduchá, jako nikdy předtím.

Hlavní vlastnosti

  • V souladu s RoHS II bez výjimky 6c
  • Kratší zarovnávací kolíky než standard na trhu
  • Optimalizovaná koncepce stínění
  • Pro procesy pájení SMT

Vaše výhody

  • Future-proof design-in: bezolovnatý materiál v souladu s RoHS II bez výjimky 6c
  • Flexibilní použití: desku plošných spojů lze osadit z obou stran
  • Jednoduchá montáž: Snížení montážních a pružících sil díky nové konstrukci
  • Řešení Plug and Produce: zajištění Push-Pull pro rychlé a bezpečné zapojení
  • Flexibilita designu přístroje: mnoho pólových vzorů a kódování pro signály, data a výkon

Výkonové přístrojové konektory M12 Push-Pull

Přenos energie v malém instalačním prostoru

Přístrojový konektor M12 Push-Pull pro přenos energie rozšiřuje Push-Pull. Díky systému Push-Pull lze snadno a rychle připojit páry konektorů. Vysoké proudy a napětí jsou bezpečně přenášeny v malém instalačním prostoru.

Hlavní vlastnosti

  • Vnitřní a vnější zajištění M12 Push-Pull
  • Připojení přístroje M12 pro šroubové a konektor Push-Pull
  • Různé varianty pouzdra pro různé podmínky instalace
  • Napětí až 630 V
  • Proudy až 16 A

Vaše výhody

  • Rychlé a bezpečné připojení i v omezených prostorových podmínkách
  • 80% úspora času při instalaci ve srovnání se šroubovým spojením
  • Jednoduché začlenění Design-in: zapuštěné porty M12 pro kompaktní koncepce zařízení

Hybridní konektor M17 podle normy IEC

Řešení 3 v 1 s rychlospojkou ONECLICK

Hybridní konektor M17 PRO podle normy IEC 61076-2-117 nabízí maximální kompatibilitu a flexibilitu pro širokou škálu aplikací. Řešení 3 v 1 s patentovanou rychlospojkou ONECLICK přenáší data, signály a napájení skrz jediný konektor.

Hlavní vlastnosti

  • Osazení pólů podle normy IEC 61076-2-117
  • Řešení 3 v 1 s uzavřeným cyklem
  • Dostupné ve verzích 50 V a 630 V
  • Výška instalace až 3 000 m
  • Proud až 16 A
  • Připojovací průřez napájecích pinů až 1,5 mm²
  • Rychlospojka ONECLICK
  • stupeň krytí: IP66, IP68 (2 m / 24 h)

Vaše výhody

  • Maximální kompatibilita a flexibilita díky prvnímu rozhraní M17 podle normy IEC
  • Řešení 3 v 1 pro přenos dat, signálů a výkonu
  • Maximální úspora místa díky snížené konstrukční výšce ve srovnání se standardním konektorem M17
  • Bezchybná montáž díky barevnému a mechanickému kódování na tvaru konektoru
  • 70 % úspora času při montáži díky rychlospojce ONECLICK bez použití nářadí

Rám nosiče modulu typu click-in pro robustní konektory

Jednoduchá instalace bez potřeby nářadí

S konektory HEAVYCON bude individuální konfigurace a použití robustních konektorů umožněna zcela bez nástrojů, a tím ještě jednodušší a časově úspornější. Se spoji, které „cvakají“ – od velkého portfolia kontaktních vložek přes rám až po kontakt ochranného vodiče.

Hlavní vlastnosti

  • Rám technologie připojení: Pojistka typu click-in
  • Technika připojení ochranného uzemnění: Přípojka push-in
  • Počet modulů: Až 6
  • Počet cyklů párování: 500
  • Teplotní rozsah: –40 °C až +125 °C

Vaše výhody

  • Úspora času a peněz: Spolehlivá zacvakávací pojistka bez použití nářadí
  • Rychlé připojení vodiče: Připojení vodiče pomocí technologie push-in – i kontaktu ochranného vodiče ve nainstalovaném stavu
  • Pohodlná pojistka modulu: Snadná instalace díky jednoznačnému zacvaknutí
  • Přizpůsobení na míru a úspora místa: Kombinace různých modulů
  • Výkonné výkonové moduly: Spolehlivý přenos proudů do velikosti až 300 A

Hybridní konektory M23 pro desku plošných spojů

Prostorově úsporné řešení 3 v 1

Nové, prostorově úsporné přístrojové konektory M23 pro proces vlnového pájení spolehlivě přenášejí data, signály a napájení. Přesvědčí vás svými vylepšenými vlastnostmi EMC a spolehlivostí díky krátkým vzdálenostem a absenci elektrických přenosových bodů.

Hlavní vlastnosti

  • Kompletní systém skládající se konektorů desky plošných spojů, přístrojových, polních konektorů poli a hybridních kabelů
  • Hybridní tvar konektoru: 4 + 4 + 4 + PE
  • Napětí do 630 V AC / 800 V DC
  • Proud do 30 A
  • Přenosové rychlosti do 100 MBit (CAT5)
  • Pro procesy vlnového pájení
  • V souladu s RoHS II bez výjimky 6c
  • Schválení UL: UL 2237 / PVVA

Vaše výhody

  • Spolehlivý přenos signálů, dat a výkonu v jednom konektoru
  • O 80 % rychlejší montáž a o 60 % menší instalační prostor ve srovnání se smyčkovanými vodiči
  • Snížení nákladů díky absenci dalších konektorů desek plošných spojů
  • Snížení složitosti desek plošných spojů a rizik spojených s EMC
  • Absence pracovních operací s vysokou chybovostí

Datové rozhraní pro rozvaděče a přístroje

Pohodlné provádění servisních prací

Naše rozhraní pro datové služby (DSI) nabízejí různá rozhraní, například RJ45 a USB, pro snadné připojení přídavných elektrických přístrojů. Prostorově úsporná servisní rozhraní proto výrazně zjednodušují údržbu rozvaděčů a jiných přístrojů.

Hlavní vlastnosti

  • Spojovací moduly (USB typu A 2.0, USB typu A 3.0, RJ45 CAT6A) a moduly pro připojení kabelů (RJ45 CAT6A)
  • Stupeň krytí IP65 / IP67 (s uzavřeným ochranným víkem)
  • Tloušťka stěny: 1 mm ... 5 mm
  • Montáž na přední stěnu
  • Teplota okolí (provoz): -40 °C ... +70 °C
  • Schválení UL (ve zpracování)
  • Výřez ve stěně: Ø 22,5 mm

Vaše výhody

  • Použití v průmyslovém prostředí díky zvýšené třídě ochrany IP
  • Jednoduché a rychlé provádění aktualizací, údržby atd. v uzavřených rozvaděčích a přístrojích
  • Prostorově úsporná instalace díky standardnímu výřezu ve stěně o Ø 22,5 mm
  • Krátká doba instalace díky jednoduché montáži bez použití nářadí
  • Možnost individualizace vaším vlastním logem

Síťové kabely M12 Push-Pull

Jednoduchý, spolehlivý přenos dat

Osazené konektory M12 Push-Pull pro aplikace Ethernet nabízejí jednoduchý a bezpečný vysokorychlostní přenos dat. Síťové kabely zaujmou rychlou instalací bez použití nářadí a jsou naprosto spolehlivě stíněné za použití technologie Advanced Shielding Technology.

Hlavní vlastnosti

  • Vnitřní a vnější zajištění M12 Push-Pull
  • 8pólový, kódování X
  • Ethernet CAT6A, 10 GBit/s
  • Provedení zástrček a zásuvek
  • Rovné a zalomené varianty
  • 360° stínění za použití technologie Advanced Shielding Technology
  • Vedení PUR bez halogenů
  • Stupeň krytí: IP65, IP67

Vaše výhody

  • Rychlé a bezpečné zapojení i ve stísněných prostorech a při vysoké hustotě kabeláže
  • 80% úspora času při instalaci ve srovnání se šroubovým spojením
  • Bezproblémová komunikace s vysokorychlostním přenosem dat až 10 GBits/s
  • Spolehlivé připojení stínění za použití technologie Advanced Shielding Technology
  • Sortiment produktů normovaný podle IEC 61076-2-010 nabízí vysokou jistotu do budoucna

Osmipólové konektory M12 Push-Pull

Jednoduché a rychlé propojení signálů

Konektory M12 Push-Pull nabízejí rychlé a bezpečné zapojení kabelů i ve stísněných podmínkách. Instalace se provádí bez použití nářadí jednoduchým zasunutím. Osmipólové, předem osazené signální kabely s kódováním A rozšiřují sortiment produktů.

Hlavní vlastnosti

  • Vnitřní a vnější zajištění M12 Push-Pull
  • 8pólový, kódování A
  • Stíněné a nestíněné varianty
  • Zástrčky a zásuvky
  • Advanced Shielding Technology
  • Vedení PUR bez halogenů
  • Stupeň krytí: IP65, IP67

Vaše výhody

  • Rychlé a bezpečné zapojení i ve stísněných podmínkách a při vysoké hustotě kabeláže
  • 80% úspora času při instalaci ve srovnání se šroubovým spojením
  • Konektory s vnitřním a vnějším zajištěním umožňují volně zavěšené spojení
  • Spolehlivé připojení stínění za použití technologie Advanced Shielding Technology
  • Sortiment produktů normovaný podle IEC 61076-2-010 nabízí vysokou jistotu do budoucna

Výkonové moduly kontaktních vložek HEAVYCON

Individuální propojení silnoproudých aplikací

Pomocí modulů kontaktních vložek určených pro robustní konektory HEAVYCON můžete spolehlivě přenášet proudy o velikosti až 300 A. Prostřednictvím kombinace s dalšími moduly pro přenos signálu, dat a výkonu v jednom pouzdru můžete vytvářet svá individuální rozhraní.

Hlavní vlastnosti

  • Moduly s lisovaným spojem do 120 mm²
  • Moduly s přípojkou push-in do 16 mm²
  • Vhodné pro všechny rámy nosiče modulu HEAVYCON
  • Jmenovité napětí a proud: Do 1 000 V a 300 A
  • Teplotní rozsah: od –40 °C do +125 °C
  • Odolné proti rázům a vibracím podle normy DIN EN 61373

Vaše výhody

  • Inovativní zajišťování a odjišťování lisovacích kontaktů bez použití nářadí
  • Vysoce kompaktní modulární rozhraní díky kombinaci nejrůznějších přenosových médií v jednom pouzdře
  • Rychlé a bezpečné propojení i ve stísněných prostorových podmínkách nebo zabudovaném stavu
  • Jednoduché připojení vodičů s průřezy do 16 mm² bez použití nářadí pomocí technologie push-in
  • Konektor kompatibilní se standardem trhu

Zásuvné rozvody energie do 20 A

Předem osazené pro rychlou instalaci

Předem osazený rozvod energie umožňuje jednoduchou a časově nenáročnou instalaci s konektory řady PRC 20. Předem osazený rozvaděč je k dispozici v 16 variantách a lze jej snadno instalovat pomocí Plug & Play.

Hlavní vlastnosti

  • Jmenovité napětí: 400 V AC / 500 V DC (IEC) (III,2)
  • Jmenovitý proud: 20 A
  • Stupeň krytí do IP69
  • Kategorie rázového působení: IK08 (-25 °C)
  • 2pólové až 5pólové
  • Kódování: mechanické a barevné
  • Počet vstupů: 1
  • Počet výstupů: 2

Vaše výhody

  • Nízké nároky na instalaci na staveništi díky technologii Plug & Play
  • Méně chyb při propojování díky 100% kontrole ve výrobě
  • Zamykání s možností uvolnění rukou nebo nářadím pro větší flexibilitu na místě
  • „Plug-and-forget“ díky použití osvědčených materiálů
  • Bezpečné použití i v extrémních okolních podmínkách

Zalomený přístrojový konektor M12 pro THR

Zvyšuje efektivitu výroby

Zalomený konektor 90° ve velikosti M12 je určen pro automatizovanou výrobu a umožňuje efektivní montáž. Díky svému zalomenému provedení lze nový konektor flexibilně umístit na desku plošných spojů, a proto jej lze použít i ve stísněných prostorech.

Hlavní vlastnosti

  • Zalomené provedení
  • Pro zpracování Reflow (THR)
  • Napětí do 250 V
  • Proud až 4 A
  • Dostupné s kódováním A a D
  • 4, 5 a 8pólové provedení
  • Nestíněné provedení
  • Inverzní tvar konektoru

Vaše výhody

  • Vhodný pro pick-and-place: Automatizované osazení na desku plošných spojů pomáhá zvýšit efektivitu výroby
  • Optimalizovaná konstrukce: Posunuté těžiště, a proto „volné“ usazení na desce plošných spojů bez zajišťovacích háčků
  • Flexibilita: Snadné umístění a zarovnání na desce plošných spojů i ve stísněných podmínkách
  • Modulární: Kompatibilní s dostupnými pouzdry THR

Barevné propojovací kabely RJ45

Pro použití v rozvaděči

Společnost Phoenix Contact doplňuje svůj program o nové propojovací kabely řady RJ45 BUILDING. Nové kabely v osmi barvách – bílé, oranžové, žluté, červené, fialové, zelené, modré a černé – představují barevné alternativy pro aplikace CAT6A.

Hlavní vlastnosti

  • Barvy: Bílá, oranžová, žlutá, červená, fialová, zelená, modrá a černá
  • Přenos dat do 10 GBit/s (CAT6A)
  • Varianty délek od 0,3 do 50 m
  • Integrovaná ochrana zajišťovacích háčků

Vaše výhody

  • Výborně se hodí pro kancelářské, stavební a chráněné průmyslové aplikace, např. v rozvaděčích
  • Celosvětové schválení díky CE, UL, WEE a EAC
  • Bezpečné spojení a oddělení díky spolehlivé ochraně zajišťovacího háčku
  • Perspektivní vysokorychlostní přenos dat s přenosovými rychlostmi až 10Gbit/s (CAT6A)
  • Ideální vlastnosti elektromagnetické kompatibility díky stínění 360°

Konektory pólů baterií pro akumulátory pro obytné prostory

Připojení měniče se zabezpečením proti přepólování.

Nové konektory pro domácí úložiště jsou vhodné zejména pro použití s bateriovými měniči. Přístrojové DC konektory zabezpečené proti přepólování zabraňují chybnému zasunutí u běžné fotovoltaické technologie připojení a zamezí také zkratování pólů baterie.

Hlavní vlastnosti

  • Jmenovitý proud do 60 A
  • Jmenovité napětí: 1 500 V DC
  • Průřez vodiče: 6 mm² až 16 mm²
  • Stupeň krytí: IP66 / IP68 (2 m / 2 h)
  • Cykly zasunutí: 100

Vaše výhody

  • Dlouhodobě stabilní technika připojení díky postříbřeným kontaktům
  • Nehrozí chybné zasunutí: připojení baterie je chráněné proti přepólování pomocí mechanického kódování
  • Bezpečná montáž: póly baterie jsou chráněné proti dotyku i v nezasunutém stavu
  • Různé barvy pro snadnější identifikaci pólů baterie

Filtrem osazené konektory desek plošných spojů RJ45

Vhodné pro vlnové pájení THT a pájení Through Hole Reflow

Nové konektory desek plošných spojů RJ45 s integrovaným přenašečem jsou vhodné vlnové pájení (THT) a pájení Through Hole Reflow (THR). Rozšiřují stávající portfolio o filtrem osazené varianty RJ45 v průmyslovém provedení pro aplikace do 1 GBit/s.

Hlavní vlastnosti

  • 90° a 180° jednoportové konektory desek plošných spojů
  • Pro vlnové pájení (THT) a zpracování Reflow (THR)
  • Volitelně s LED a pružinou stínění
  • Varianty osazení filtrem pro všechny běžné aplikace sítě Ethernet
  • Přenosové rychlosti až 1 Gbit/s
  • Robustní průmyslový design

Vaše výhody

  • Zjednodušený proces návrhu sítě Ethernet díky integrovanému osazení filtrem
  • Snížení složitosti desek plošných spojů a minimalizace problémů s elektromagnetickou kompatibilitou
  • Automatizované zpracování díky možnosti pájení Through Hole Reflow
  • Rozmanitost produktů nabízí ideální variantu pro jakoukoli aplikaci
  • Připraveno pro náročné aplikace díky průmyslovému designu

Konektory pólů baterií

Bezpečná připojení pro systémy ukládání energie

Konektor řady BPC se zabezpečením proti přepólování je ideální pro použití v systémech ukládání energie. Jednopólový konektor nabízí díky možnosti otáčení, kontaktům zabezpečeným proti dotyku a mechanickému kódování obzvláště vysokou variabilitu a bezpečnost při připojování bateriových modulů.

Hlavní vlastnosti

  • Jmenovitý proud do 400 A
  • Jmenovité napětí: 1 500 V
  • Průřez vodiče: 16 … 120 mm²
  • Stupeň znečištění 2
  • Stupeň krytí IP65 / IP67
  • Počet cyklů připojení >100
  • Mechanické a barevné kódování
  • Třída hořlavosti C0 podle UL 94

Vaše výhody

  • Bezporuchové připojení díky mechanickému a barevnému kódování
  • Spolehlivá instalace díky vodotěsnosti a kontaktům se zabezpečením proti dotyku
  • Stabilní přenos výkonu díky vysoké odolnosti vůči nárazům a vibracím
  • Flexibilita díky možnosti otáčení o 360° a různým typům připojení
  • Shoda se všemi příslušnými normami pro ukládání energie: UL 4128, UL 1973, UL 9540

Zásuvná spojka vedení

Jednoduché propojení v rozvaděči

Zásuvné spojky vedení HEAVYCON CME nabízejí vyšší efektivitu při zapojování skříňových rozvaděčů. Při výrobě svorkovnice můžete připojit až 108 vodičů přímo ke spojce vedení. Kabelové svazky v rozvaděči pohodlně připojíte jednoduchým zasunutím.

Hlavní vlastnosti

  • Počet pólů 23+PE, 41+PE, 71+PE, 107+PE
  • 250 V, 10 A
  • 0,14 až 2,5 mm²
  • Lisovaný spoj
  • Chráněné připojení díky zajišťovacímu prvku
  • Bezpečné vedení kontaktu díky zaváděcímu čelnímu panelu

Vaše výhody

  • Vysoká úspora času a nákladů, protože svorkovnice jsou při výrobě zapojeny přímo do konektoru
  • Rychlá výměna svorkovnic pouhým uvolněním spojek vedení
  • Zabránění nechtěnému odpojení díky zajišťovacímu prvku
  • Nesprávnému kontaktu i při šikmém zasunutí se vyhnete bezpečným vycentrováním kontaktů pomocí zaváděcích čelních panelů

Moduly kontaktních vložek s funkcí

Propojení, oddělení a zajištění v terénu

Modulární kontaktní vložky s prostorem pro funkční prvek a oddělovací zónou pro robustní konektory HEAVYCON nabízejí vysoký stupeň flexibility. Přeneste funkci z rozvaděče do pole a realizujte napěťový můstek nebo zajištění výkonu přímo v aplikaci.

Hlavní vlastnosti

  • Multifunkční rozpojovací zóna
  • Zdvojený prostor pro funkční prvek
  • Technika připojení push-in
  • 5pólové
  • 400 V, 16 A
  • 0,14 až 2,5 mm²
  • Vhodné pro všechny rámy nosiče modulu HEAVYCON
  • Odolné proti rázům a vibracím podle normy DIN EN 61373

Vaše výhody

  • Úspora místa a redukce kabeláže díky decentralizovaným nástavbám
  • Jednoduché předávání energie a slučování svazků přímo v terénu
  • Větší flexibilita: rozpojovací zóna pro pojistné zástrčky, zástrčky pro instalaci elektronického prvku a rozpojovací zástrčky
  • Rychlé připojení vodiče bez použití nástrojů díky technologii push-in
  • Individuální rozhraní získané kombinací různých přenosových médií v jednom konektoru

Montážní pouzdro se šroubovacím závitem

Jednoduchá, rychlá montáž

Montážní pouzdra HEAVYCON D7 se šroubovacím závitem ušetří při montáži značné množství času. Pohodlně se upevňují do kulatých stěnových výřezů pomocí pojistné matice M25 nebo M32 nebo se šroubují do motorů a zařízení s odpovídajícím závitem.

Hlavní vlastnosti

  • Pouzdro z hliníkového tlakového odlitku nebo plastu
  • Zásuvné rozhraní
  • Pro stěnové výřezy M25 nebo M32
  • Konstrukční velikost: D7
  • Lomené a rovné provedení
  • Stupeň krytí IP66, IP67
  • Teplotní rozsah: –40 až+125 °C
  • Odolné proti rázům a vibracím podle normy DIN EN 61373

Vaše výhody

  • Výrazná úspora času díky jednoduché a pohodlné montáži do kulatého stěnového výřezu
  • Zásuvná alternativa ke stávajícímu kabelovému šroubení nabízí větší flexibilitu při kabeláži a údržbě
  • Prostorově úsporná kabeláž ve stísněných místech díky kompaktnímu provedení
  • Optimální stupeň krytí IP a EMC zajišťují spolehlivý a bezpečný provoz vašeho systému

Dva pracovníci si na tabletu prohlížejí produktový navigátor; zobrazení různých produktů

Produktový navigátor Mějte přehled o našem rozsáhlém portfoliu

Informujte se rychle a přehledně o svorkách desek plošných spojů, konektorech a pouzdrech elektroniky pro připojení přístrojů. Produktový navigátor vám pomůže tím, že sortiment rozdělí do různých skupin.

Špičkové inovace


Univerzální styčná plocha pro Single Pair Ethernet

Univerzální konektory SPE se standardizovanou styčnou plochou

Připravte se na novou generaci techniky průmyslového připojení: V průběhu roku 2026 budeme dodávat konektory SPE s krytím IP20 a konektor M12 s novou standardizovanou krycí plochou - interoperabilní, použitelné u různých výrobců a odolné vůči budoucnosti. Zjistěte si, jaké jsou možnosti vašich aplikací.

Naše portfolio produktů


Kulaté konektory pro přenos dat, signálů a výkonu

Kulaté konektory

Pro oblast průmyslové automatizace nabízí Phoenix Contact kulaté konektory v různých konstrukčních velikostech. Malé či velké, přímé nebo úhlové, zapouzdřené nebo s možností osazení na místě: široké portfolio nabízí optimální řešení pro přenos signálů, dat a výkonu.

  • Inovativní hybridní konektory ve velikostech M12 a M23
  • 3pólové až 19pólové signálové konektory ve velikostech M5, M8, M12, M23 a ⅞″
  • Datové konektory ve velikostech M8 a M12 pro přenosové rychlosti až 10 GBit/s
  • Výkonové konektory ve velikostech M12 až M58 pro proudy do 16 A a napětí do 690 V
Konektory pro akumulátory energie pro připojení z čelní nebo zadní strany

Konektory pro akumulátory energie

S konektory pro připojení pomocí přípojnic a s bateriovými konektory nainstalujete své systémy k akumulaci energie do svých až 1 500V zařízení rychle, bezpečně a bez vysokých nákladů.

  • Konektory pro připojení k akumulátorům energie z přední a zadní strany
  • Jmenovité napětí do 1 500 V DC, resp. systémové napětí do 1 500 V
  • Průřezy: 16–25 mm²
  • Jmenovité proudy až 200 A
  • Stupeň ochrany do IP65
Datové konektory pro vysoké přenosové rychlosti v průmyslu a řadě aplikací infrastruktury

Datové konektory

Pro bezpečný a rychlý přenos dat v průmyslu, počítačových centrech nebo aplikacích infrastruktury nabízí společnost Phoenix Contact datové konektory pro měděnou a optickou kabeláž. Pro všechny běžné polní sběrnice a sítě jsou k dispozici konektory, propojovací kabely a příslušenství.

  • Přenosová rychlost až 40 Gbit/s
  • Řešení pro IP20, IP65/67 a IP69K
  • Inovativní hybridní kabeláž
  • Propojovací panel a propojovací rozvaděč pro 19" montáž
Konektory pro Single Pair Ethernet

Konektory pro Single Pair Ethernet

Získejte přehled o naší široké nabídce kompaktních přístrojových a kabelových konektorů a seznamte se podrobněji s technologií SPE.

Několik provedení robustních konektorů umístěných vedle sebe

Robustní konektory

Robustní konektory chrání vaše rozhraní a zaručují bezpečný přenos energie, dat a signálů i v náročných podmínkách. Odolávají nečistotám, vodě, vibracím a vysokému mechanickému zatížení a odpovídají stupni ochrany IP69K.

  • Vodivá kovová pouzdra s ochranou elektromagnetické kompatibility
  • Pouzdra konektoru a spodní kryty s kompatibilní montáží i zasunutím
  • Modulární kontaktní vložky s pevnými póly s nejrůznějšími technologiemi připojení
  • Vodivé povrchy s ochranou elektromagnetické kompatibility
Rozdílné instalační konektory

Instalační konektory

Naše instalační zástrčky umožňují jednoduchý, flexibilní a bezpečný rozvod energie. Robustní pouzdro a vysoké stupně krytí do IP69K dovolují spolehlivý přenos výkonu i ve venkovním a vlhkém prostředí. Různé způsoby připojení nabízejí správné řešení pro každou aplikaci.

  • Instalační konektory IPD s přípojkou push-lock, která se obejde bez použití nářadí
  • Instalační konektory QPD s rychlou přípojkou IDC
  • Instalační konektory PRC se zaručeným šroubovým připojením nebo lisovaným spojem
  • Pro proudy do 40 A a napětí do 690 V
  • Pro vedení do 5 x 6 mm²
Více různých fotovoltaických konektorů vedle sebe pro všestranné použití ve fotovoltaických zařízeních

Fotovoltaické konektory

Fotovoltaické konektory od společnosti Phoenix Contact můžete použít nejrůznějším způsobem: AC a DC konektory s možností osazení, připojení přístrojů, technika připojení fotovoltaických modulů, fotovoltaika integrovaná do budov (BIPV) a modulární střídače společně představují univerzální možnosti připojení.

  • AC a DC konektory se stupněm ochrany IP66/68
  • AC a DC připojení přístrojů se stupněm ochrany IP65/66/68
  • Průchozí svornice a svorky desek plošných spojů pro proudy do 309 A a napětí do 600 V (UL)
  • Zásuvné systémy pro BIPV a modulární střídače
Různá provedení konektorů stejnosměrného napětí

Konektor DC

Konektory stejnosměrného napětí dodávané společností Phoenix Contact lze bezpečně zasouvat a vysouvat pod zatížením. Spolehlivě chrání před nebezpečným elektrickým obloukem. Schopnost výměny pod zatížením umožňuje úplné odpojování vybraných komponent, a tím zajišťuje vysokou dostupnost systému.

  • Pro průřezy od 1,5 do 6 mm²
  • Pro jmenovitá napětí do 800 V a jmenovité proudy do 20 A
  • Třídy ochrany IP66/IP68 (24 h/2 m); IP69/IK 08
Konektory ventilů s možností osazení

Konektory ventilů

V praxi jsou konektory ventilů vystavovány vysokému zatížení působením teploty a mechanických vlivů a také kontaktu s oleji a plastickými mazivy. Náš produktový sortiment je optimalizován právě pro tyto náročné provozní podmínky.

  • Pět různých provedení (A, B, BI, C, CI) a pro tlakové spínače (AD)
  • Rozsah použití od 24 V AC/DC do 230 V AC/DC.
  • Jednoduché rozpoznávání chyb díky variantám s LED
Konektory AT/ATM, DT/DTM a ISOBUS

Konektory AT/ATM, DT/DTM a ISOBUS

Připojujte spolehlivě a flexibilně snímače a akční členy na zemědělských strojích a užitkových vozidlech. Konektory AT/ATM, DT/DTM a ISOBUS jsou navrženy speciálně pro tyto úlohy a dokážou odolávat extrémním vlivům prostředí. Produktový program zaujme robustní konstrukcí, velkým výběrem konfigurací zástrček a standardizovaným připojením, které je kompatibilní s řešeními jiných výrobců.

  • 2-, 3-, 4-, 6-, 8-, 12- a 18pólové konektory AT pro připojovací průřez 14–20 AWG
  • Miniaturní konektor ATM pro menší připojovací průřez 16–22 AWG
  • 9kolíkový konektor ADHP ISOBUS s kabelovým šroubením pro průměr kabelu 14–18 mm
Pulsotronic

Technika připojení a senzory na míru

Více svobody při plánování strojů, systémů a zařízení: Pulsotronic, společnost Phoenix Contact, vyvíjí a vyrábí řešení senzorů na míru a techniku připojení. Portfolio senzorů zahrnuje indukční, kapacitní, optické a magnetorezistivní senzory, ultrazvukové senzory a mechanické dotykové senzory, jakož i speciální řešení, jako jsou radarové senzory a senzory náklonu. Řadu doplňují rozvaděče M5, M8 a M12 a inovativní technika připojení.

Související oblasti produktů

Různé kabely a vedení z portfolia společnosti Phoenix Contact
Rozvaděče, adaptéry a spojky vedení pro přenos signálu, přenos dat a napájecí kabeláž
Osazení kabelů na míru
Způsob připojení pro nabíjecí infrastrukturu
Různé kabely a vedení z portfolia společnosti Phoenix Contact

Osaďte svá konektorová spojení sami nebo využijte předem vyrobené varianty kabelů. Kromě kompletního sortimentu pro instalaci v terénu nabízí Phoenix Contact datové kabely z mědi a optických vláken, hybridní kabely a také signální a výkonové kabely. Završení portfolia představují řešení pro fotovoltaiku, systémy pro akumulaci energie a kabely v metráži.

Více informací o kabelech a vedení
Rozvaděče, adaptéry a spojky vedení pro přenos signálu, přenos dat a napájecí kabeláž

Využijte obecná řešení pro pasivní polní kabeláž. Široký sortiment zahrnuje rozvodné skříně, spojovací boxy, spojky vedení, adaptéry a rozvaděče. Nabízíme vám širokou škálu provedení a rozhraní pro aplikace s měděnými vodiči a optickými vlákny.

Více o rozvaděčích, adaptérech a spojkách vedení
Osazení kabelů na míru

Osaďte kabely svým přístrojům na míru. Různá provedení, kódování a zapojení pólů umožňují individuální řešení přenosu signálů, dat a výkonu. Připojené kabely si můžete nechat označit podle svých požadavků. Nabízíme také označení a zabalení s vaším logem nebo čárovým kódem nebo dokonce zcela nový vývoj.

Více informací o osazení kabelů přizpůsobeném zákazníkovi
Způsob připojení pro nabíjecí infrastrukturu

Optimální spojení pro přenos výkonu a dat: díky našemu způsobu připojení pro domácí nabíječky a nabíjecí stanice na bázi desek plošných spojů můžete rychle připojit napájení ze sítě, nabíjecí kabely a datové kabely a snadno je instalovat přímo na místě. Krátké doby instalace, trvale bezpečná připojení a nízké náklady na údržbu zvýší dostupnost a hospodárnost vaší nabíjecí infrastruktury.

Více informací o způsobu připojení pro nabíjecí infrastrukturu

Rozmanitá řešení pro tyto obory


Dvě osoby při konzultaci

Výrobci přístrojů

Získejte přehled o naší nabídce pro výrobce přístrojů. Nabízíme vám komplexní portfolio technologie připojení pro průmyslové nebo infrastrukturní použití.

Osoba drží v ruce elektronický modul s různými přípojeními přístroje

Připojení přístrojů v automatizaci budov

V inteligentních budovách jsou různé aplikace propojeny decentralizovaně. Dále jsou zapotřebí standardizovaná připojení přístroje, aby jednotlivé systémy budovy a jejich aplikace mohly vzájemně snadno a rychle komunikovat. Spolehněte se na inteligentní řešení připojení pro připojení chytrých přístrojů: kompaktní, vyhovující normám a se snadnou údržbou.

Ideální pro celou řadu instalací Ať už jsou požadavky vašich zařízení jakékoli, konektory od společnosti Phoenix Contact k nim nabízí náležitou technologii připojení. Získejte náskok se spolehlivým a dlouhodobým připojením, např. u těchto aplikací:

Router 5G
Kamerový systém
Řídicí jednotka
Frekvenční měniče
Akumulátor energie
Žárovka
Displej
Elektrické napájení
Měniče

Technologie


Služby


Automatické skenování etiket výrobků

Efektivní logistické procesy Zjednodušte příjem i výdej zboží

Vaše automatizované logistické procesy podpoříme etiketami výrobků, na kterých lze v podobě skenovacího kódu jednoduše uvést nejdůležitější informace, jako je číslo výrobku, množství, datum výroby, šarže nebo země původu. Automatickým načítáním kódů snížíte manuální zátěž pracovníků logistiky a zvýšíte produktivitu při příjmu a výdeji zboží.