Stejnosměrné sítě

Stejnosměrné sítě v průmyslu

Perspektivní stejnosměrná technologie Phoenix Contact umožňuje udržitelné přivádění, skladování a rozvod obnovitelné energie. Seznamte se s našimi stejnosměrnými řešeními pro bezpečné stejnosměrné sítě.
Lidé ve výrobní hale se schematickým znázorněním stejnosměrné sítě

Inovativní stejnosměrná technologie pro větší udržitelnost tady a teď Udržitelnost je víc než jen heslo. Je to odedávna naše poslání.

Společnost Phoenix Contact vás vezme na cestu do světa obnovitelně vyráběné energie, která je účinně akumulována a distribuována. Elektrickou energii tak lze používat kdykoli a kdekoli. Proto ve společnosti Phoenix Contact pracujeme s koncepcemi bezpečného používání technologie stejnosměrného proudu v mikrosítích.

Udržitelnost začíná již správným použitím stejnosměrné technologie.

Dr. Christian Helmig, viceprezident oddělení konektorů polních přístrojů, a dr. Martin Wetter, výkonný viceprezident oddělení inovací
Viceprezidenti společnosti Phoenix Contact: dr. Martin Wetter a dr. Christian Helmig
Inženýrka ve výrobní hale pro automobily

Stejnosměrný proud – průmyslový energetický systém budoucnosti? Od výroby přes akumulaci až po napájení

V dnešním světě je již většina koncových zařízení napájena stejnosměrným proudem (DC, angl. Direct Current). Jak nabíjecí stanice, tak i elektrické pohony v průmyslovém prostředí jsou napájeny stejnosměrným proudem, který se získává ze střídavého proudu. Z tohoto důvodu prováděly různé podniky v rámci projektů DC-INDUSTRIE a DC-INDUSTRIE 2 výzkum uceleného systému Smart Grid založeného na stejnosměrném proudu.

Zaměstnanci ve strojírenství ve společnosti Phoenix Contact

Hlavní myšlenkou je, že stejnosměrný proud vyrobený z obnovitelných zdrojů bude přímo napájet spotřebiče v síti, např. stroje, motory nebo pásové dopravníky a omezí ztráty při přeměně.

Díky síťovému propojení ve stejnosměrné síti je navíc možné vracet brzdnou energii zařízení opět do sítě v podobě elektrického proudu. Vyrobené přebytky jsou shromažďovány v systémech akumulace energie a v případě potřeby opět využívány k napájení. Tím se snižuje dodávaný výkon až o 80 %. Navíc lze snížit jak špičkovou zátěž, tak zatížení veřejné sítě.

Výhody stejnosměrné sítě

  • Zvyšování energetické účinnosti díky zpětnému získávání energie, snižování ztrát při přeměně a využívání obnovitelných energií a akumulátorů energie
  • Optimalizace zdrojů díky nižší spotřebě mědi až o 55 %, nižším nákladům na přístroje a menším požadavkům na prostor
  • Vyloučení prostojů ve výrobě způsobených výpadky v napájecí síti
  • Základ pro inteligentní řízení toků energie

Přehled možností využití stejnosměrných sítí v průmyslu

Interaktivní obrazová mapa: Stejnosměrná síť se stanicemi: Solární, větrnou, akumulátorovou, Power-to-X, výrobní a kancelářskou
Solární energie
Fotovoltaická zařízení sehrávají důležitou úlohu při výrobě obnovitelné energie. Vyrábějí stejnosměrný proud, a lze je tedy účinně začleňovat do stejnosměrné sítě bez nutnosti přeměny na střídavý proud. Ochotně vám poradíme ohledně témat řízení napájení, fotovoltaických aplikací a přepěťové ochrany pro fotovoltaická střešní zařízení.
Další informace
Solární energie
Větrná energie
Energii z větrných elektráren lze dodávat ze stejnosměrného meziobvodu do stejnosměrné sítě prostřednictvím měničů DC/DC. Propojení prostřednictvím střídavé elektrické sítě již není nutné. Zde najdete naše řešení týkající se větrných elektráren, modulárního monitorování stavu a měření proudu blesku.
Další informace
Větrná energie
Nabíjecí infrastruktura
Obousměrné připojení nabíjecích stanic elektromobilů ke stejnosměrné síti umožňuje nabíjení akumulátorů vozidel a navíc i jejich krátkodobé využívání jako akumulátorů energie. Jako výrobce technologie nabíjení stejnosměrným proudem dodává společnost Phoenix Contact komponenty pro vývoj a výstavbu stejnosměrných nabíjecích stanic elektromobilů. Informujte se nyní o všem, co se týká stejnosměrných nabíjecích kabelů, stejnosměrných řídicích jednotek nabíjení a stejnosměrné výkonové elektroniky.
Další informace
Nabíjecí infrastruktura
Power-to-X
Přebytky energie ze solárních a větrných elektráren jsou prostřednictvím elektrolýzy efektivně využívány k výrobě pohonných hmot (Power-to-Fuel), vodíku a metanu (Power-to-Gas), amoniaku a metanolu (Power-to-Liquid) nebo jiných chemikálií. Tyto látky se opět využívají k výrobě elektrické energie, a zaujímají tak roli akumulátoru energie. Akumulátory energie zajišťují stabilitu stejnosměrných sítí. Také elektrolýza je založena na stejnosměrném proudu, což znamená, že integrace systémů Power-to-X do stejnosměrné sítě je smysluplným řešením. Informujte se nyní o komponentách k monitorování, automatizaci a digitalizaci zařízení pro elektrolýzu.
Další informace
Power-to-X
Kancelář a osvětlení
Mnohé přístroje určené pro kancelářskou komunikaci, jakými jsou počítače a monitory, a také LED osvětlovací technika, vyžadují interně stejnosměrné napětí. Pro připojení těchto spotřebičů k střídavé elektrické síti jsou potřebné napájecí zdroje s usměrňováním a se stejnosměrnými meziobvody. Pokud jsou však tyto spotřebiče integrovány do stejnosměrné sítě, lze ušetřit značné prostředky související se zapojením vstupu napájecích zdrojů. Tím se ušetří součásti, hmotnost a objem.
Další informace
Kancelář a osvětlení
Roboti a pásové dopravníky
Do stejnosměrných sítí lze připojovat také stejnosměrné motory sloužící jako pohony. Do stejnosměrné sítě je však možné účinně integrovat i dosud používané třífázové motory, a to díky stejnosměrnému meziobvodu ve frekvenčních měničích. Takto lze snižovat špičky zátěže, zejména u výkonných robotů a pásových dopravníků. Kromě toho lze ve stejnosměrné síti účinně rekuperovat brzdnou energii.
Další informace
Roboti a pásové dopravníky
Systémy akumulace energie
K podpoře stejnosměrných sítí se používají akumulátory. Lze v nich skladovat a v případě potřeby z nich opět odebírat přebytečnou energii. Díky integraci akumulátorů energie se navíc snižují špičky zatížení, například při rozběhu velkých strojů, a odlehčuje veřejná napájecí síť. Ukážeme vám inovativní řešení pro akumulátory energie.
Další informace
Systémy akumulace energie
Připojení ke střídavé elektrické síti
Obousměrné připojení ke střídavé elektrické síti umožňuje jak napájení stejnosměrné sítě ze střídavé elektrické sítě, tak i zpětný odvod přebytečné energie ze stejnosměrné sítě do veřejné napájecí sítě.
Připojení ke střídavé elektrické síti
Správa sítí
Efektivní správa sítí umožňuje inteligentní řízení toků energie. Umožňuje rozpoznat úzká místa a vyhýbat se jim prostřednictvím analýzy dat. To přispívá k optimálnímu využití dostupné energie.
Správa sítí

Často kladené dotazy týkající se technologie stejnosměrného proudu

Zaměstnanci vedle solárního zařízení
Pohled shora do výrobní haly pro automobily
Člověk s tabletem, na němž se zobrazují energetická data
Trafostanice
Zaměstnanec pracuje u rozvaděče
Zaměstnanci vedle solárního zařízení

Zejména průmyslový sektor hledá vhodná řešení pro realizaci klimatických cílů. V době klimatických změn se svět potýká se stoupajícími náklady na energie, omezenými zdroji a rostoucí spotřebou energie. Jednou z možností je přejít v závodech ze střídavé elektrické sítě na stejnosměrnou. Klíčovými slovy této změny jsou výroba obnovitelné energie, akumulace energie a zpětné získávání energie, které se realizují ve stejnosměrné mikrosíti. Tím se sníží spotřeba energie a omezí špičková zatížení (oříznutí zátěžových špiček). Napájecí síť se tím odlehčí a stabilizuje. Koncipování sítě stejnosměrného proudu v průmyslu představuje nový přístup pro udržitelnou průmyslovou výrobu budoucnosti.

Pohled shora do výrobní haly pro automobily

Ve stejnosměrné mikrosíti vzniká elektrický proud účinnou integrací obnovitelných energií, které jsou vyráběny CO₂ neutrálně. Tuto energii využívají ve stejnosměrné síti elektrické spotřebiče přímo, bez další přeměny z DC na AC. Tím lze ušetřit ztráty při přeměně, a snížit tak spotřebu energie. Navíc zde existuje možnost kompletně využívat brzdnou energii ze zvedacích procesů. Energie, která se jinak ztrácí v podobě tepla, se vrací formou elektrické energie zpět do stejnosměrné sítě. Akumulátory energie shromažďují přebytečný stejnosměrný proud pro pozdější využití.
Kombinace udržitelné výroby, zpětného získávání a akumulace energie zajišťuje vyšší udržitelnost a vyšší energetickou účinnost továrny.

Člověk s tabletem, na němž se zobrazují energetická data

Při použití stejnosměrné sítě se kromě úspor ve spotřebě energie otevírají také možnosti úspory materiálu a prostoru.

Upuštěním od přeměny stejnosměrného proudu na střídavý lze snížit ztráty energie přibližně o 6 až 8 %. Použitím vhodného akumulátoru energie je navíc možné snížit výkon dodávaný z veřejné sítě až o 80 %. Úplné využití brzdné energie navíc umožňuje v závislosti na aplikaci ušetřit dalších 15 až 20 % energie. Tyto faktory výrazně zvyšují energetickou účinnost stejnosměrných sítí ve srovnání se sítěmi střídavými.

Značný je rovněž potenciál úspory materiálu a prostoru. U stejnosměrných sítí je možné při stejném výkonu ušetřit až 40 % mědi a izolačního materiálu. To je v době omezených zdrojů velmi významná úspora. Z hlediska provedení jsou navíc stejnosměrná zařízení výrazně menší než přístroje se střídavým proudem. Nižší spotřebou materiálu se ušetří další místo.

Trafostanice

Přeměna stejnosměrného proudu na střídavý nebo stejnosměrného napětí na střídavé s sebou přináší ztráty, protože je při tom nutná energie na přeměnu. Tím se zvyšuje spotřeba energie, což negativně ovlivňuje energetickou účinnost. Navíc jsou zapotřebí měniče DC/AC, které v aplikaci zaujímají odpovídající prostor, jenž v případě upuštění od přeměny odpadá.

Přímé využití stejnosměrného proudu k napájení spotřebičů nahrazuje dosavadní převod DC-AC-DC. Opět se tím zvyšuje energetická účinnost, protože čistě stejnosměrná síť ve srovnání se střídavou sítí obvykle ušetří 6–8 % energie. Další potenciál úspor představuje využívání brzdné energie a přímá akumulace stejnosměrného proudu.

Zaměstnanec pracuje u rozvaděče

U aplikací se stejnosměrným proudem může elektrický oblouk způsobit poškození kontaktů a částí pouzder a v nejhorším případě může představovat nebezpečí i pro uživatele. Tato okolnost vyžaduje nový přístup při vývoji konektorů. V rámci výzkumných projektů vyvinula společnost Phoenix Contact různé technologie pro konektory stejnosměrného napětí. Díky zhášecím technikám v konektorech byly nyní nalezeny inovativní přístupy, které chrání uživatele před nebezpečím elektrického oblouku při odpojování.

Logo ODCA

Důvěřujeme stejnosměrným sítím Společnost Phoenix Contact je kompetentním partnerem pro používání stejnosměrných sítí v průmyslu

Jako jeden z 39 partnerů v oblasti průmyslu a výzkumu jsme byli rovněž součástí výzkumného projektu DC-INDUSTRIE 2 skupiny ZVEI, který podporuje Spolkové ministerstvo hospodářství a ochrany klimatu. Společnost Phoenix Contact je samozřejmě také zakládajícím členem a členem představenstva následného orgánu ODCA (Open Direct Current Alliance).

Dr. Christian Helmig, viceprezident oddělení konektorů polních přístrojů, a dr. Martin Wetter, výkonný viceprezident oddělení inovací společnosti Phoenix Contact GmbH & Co. KG před rozvodnou stejnosměrného proudu

S ohledem na nezbytný energetický přechod v průmyslové výrobě a s tím spojené maximální využití obnovitelných energií si pracovní skupina stanovila jako hlavní cíl efektivní, bezpečné a robustní zásobování výrobních zařízení energií stejnosměrného proudu.

Společnost Phoenix Contact je zde zapojena v rámci národních a mezinárodních pracovních skupin a provádí intenzivní výzkum využívání průmyslových stejnosměrných sítí v automatizaci závodů se zaměřením na elektroinstalace vhodné pro budoucnost.
Jedním z klíčových problémů, které společnost Phoenix Contact řeší, je například předcházení vzniku elektrického oblouku v oblasti DC konektorů.

Výroba automobilů s použitím robotů

Od teorie k praxi Stejnosměrné sítě ve výrobě a v budovách

Společnost Phoenix Contact však jde ještě dále, protože samotný výzkum nám nestačí. Jako průkopník v oblasti inovací a odborník na elektroinstalace jsme chtěli učinit první krok, být sami při tom, sbírat zkušenosti a řešit problémy.
Jednou ze slibných oblastí použití stejnosměrných sítí je výroba automobilů. Když jeden z našich partnerů z programu ODCA plánoval instalaci stejnosměrné sítě v podobě poloprovozu, byli jsme schopni ho rychle podpořit dodávkou našich komponent na stejnosměrný proud.

Zaměstnanci při plánování budovy se stejnosměrnou sítí

Stejnosměrnou síť jsme nainstalovali také ve své nové budově All Electric Society Factory v našem vlastním areálu v Blombergu. Vznikl tak vzor průmyslové stejnosměrné sítě od plánování až po hotovou instalaci. Samozřejmě zde nasazujeme své vlastní produkty a v souvislosti s tím vyvíjíme další komponenty na stejnosměrný proud. Neustálým výzkumem a vývojem našich produktů a řešení vytváříme udržitelné a efektivní zásobování energií, které splňuje požadavky moderního průmyslu.

Technologie a řešení, která jsou instalována v All Electric Society Factory, jsou průkopníky vize All Electric Society a jsou samozřejmě k dispozici i našim zákazníkům.

Serverovna se symboly pro stejnosměrný proud

Přehodnocení datových center: se stejnosměrným proudem Energeticky účinná, škálovatelná a připravená pro ekologická datová centra

Datová centra jsou velkými spotřebiteli energie a jsou pod tlakem: rostoucí energetické nároky, vysoké emise CO₂ a rostoucí náklady. Společnost Phoenix Contact nabízí v sítích stejnosměrného proudu inovativní řešení pro zvýšení efektivity, udržitelnosti a zajištění dodávek energie. Menší ztráty při přeměně, lepší integrace obnovitelných zdrojů energie a snížení emisí CO₂ jsou jen některé z výhod. Zjistěte, jak naše komponenty DC otevírají cestu k ekologickým datovým centrům.

Stejnosměrný proud jako průkopník CO₂ neutrální výroby
All Electric Society Factory – ukázkový příklad stejnosměrné sítě

Nová budova v Blombergu má vlastní průmyslovou stejnosměrnou síť a plně využívá potenciál obnovitelných forem energie.

Přejít ke stejnosměrné aplikaci
Areál společnosti Phoenix Contact v Blombergu, Severní Porýní – Vestfálsko

Naše kompetence v oblasti stejnosměrných sítí

Zjistěte více o optimálních řešeních pro různé oblasti instalace.