Kompaktní I/O modul o šířce pouhých 15 mm účinně měří třífázový výkon.
Novinky
Ucelený přehled malých a velkých inovací
Naši inženýři neustále vyvíjejí nové produkty. Seznamte se s našimi inovacemi v oblasti technologie připojení včetně techniky připojení přístrojů a automatizační techniky.
- Filtry:
-
ZobrazitVšechny novinky
-
Segment
-
Produktová kategorie
-
Zveřejnění
-
ŘazeníOd nejnovějších
Počet výsledků: 145
I/O modul pro třífázové měření výkonu
I/O modul s digitálními vstupy a výstupy
Digitální směšovací modul zaznamenává nebo přepíná až 16 digitálních signálů 24 V DC.
Instalační konektory s lisovaným spojem
Instalační konektory PRC 20 s lisovaným spojem urychlují poloautomatickou a plně automatickou výrobu.
Kompaktní bezpečnostní relé
Maximální bezpečnost strojů na obzvláště malém prostoru díky bezpečnostním relé PSRcompact s certifikátem TÜV.
Kompaktní řešení Plug & Play
Ideální napájecí zdroj se 72 V DC na výstupu pro aplikace v technologii pohonů.
Maximální výkon v oblasti přepěťové ochrany
Špičkový výkon a bezpečnost pro náročné aplikace: vybíjecí schopnost 100 kA v kompaktním provedení.
Mobilní aplikace pro řídicí jednotky nabíjení střídavým proudem
Rychlé a bezpečné uvedení nabíjecích míst na střídavý proud do provozu – s novou aplikací pro CHARX control modular.
Modul DALI pro řízení budov
Modul doplňuje systém řízení budov z produktové řady Catan o čtyři linky pro akční členy a senzory DALI.
Motorový spouštěč s proměnnými otáčkami do 7,5 kW
Motorový spouštěč CONTACTRON, nyní spíná a ovládá také motory do 7,5 kW.
Multifunkční bezpečnostní relé
Monitorování až čtyř bezpečnostních funkcí v jednom přístroji.
Měření energie v automatizaci budov
Efektivně zaznamenávejte údaje o spotřebě energie a integrujte je do systému automatizace budov prostřednictvím rozhraní BACnet.
Napájecí zdroj s montáží do stojanu 19"
Obousměrná výkonová elektronika TRIO POWER pro různé aplikace.
Napájení a nabíjení přes USB-PD
Brány, Raspberry Pis a další součásti chytrých domácností lze napájet přes připojení USB.
Napájení sběrnice STEP POWER pro KNX
Pro automatizaci budov s dokonalou přehledností díky barevnému displeji a spolehlivostí díky aktivní tlumivce.
Nová generace systémů řízení budov
Řídicí jednotka pro otevřenou automatizaci budov umožňuje spouštění aplikací z PLCnext Store.
Snadné monitorování proudu
Praktické monitorování proudu na konstrukční šířce pouhých 8 mm.
Spolehlivé zásobování a ochrana
Spínané napájecí jednotky s krytím IP67 a přístrojovou ochranou nebo bez ní. Jednoduchá, rychlá instalace a intuitivní konfigurace.
Systémové přístrojové jističe PTCB TM
2pólové termomagnetické přístrojové jističe pro bezpečnost a izolaci v souladu s normami.
Tlačítka, spínače a kontrolky
Pro bezpečné řízení, jasnou signalizaci a spolehlivé ovládání v rozvaděči a na ovládacím pultu.
Udržitelná řešení označování
Udržitelné značení snižuje uhlíkovou stopu rozvaděče při zachování stejně vysoké kvality.
Univerzální nabíjecí zásuvky NACS na 800 A
Nabíjecí zásuvky NACS řady CHARX connect universal umožňují High Power Charging užitkových vozidel výkonem 800 A.
Upgrade na Siemens SIMATIC® ET 200SP HA
Rychlá migrace Plug & Play bez nutnosti přepojování, pro bezproblémovou integraci a minimalizaci dob prostojů.
Vejde se i do té nejužší mezery
Nový kombinovaný svodič FLT-SEC-ZP2...-SV s integrovanou odbočkou napětí pro 40mm přípojnicový systém.
Výškově nastavitelný montážní stůl
Mobilní, naklápěcí a výškově nastavitelný montážní stůl pro ergonomickou práci při výrobě rozvaděčů.
Zkušební zásuvný systém pro snímače malého signálu
FAME LPIT umožňuje testování snímačů malého signálu v rozvodnách VN a SN.
Zásuvná ochrana před bleskem pro fotovoltaická zařízení
VAL-SPP-T1-1500DC-PV: modulární ochrana pro fotovoltaická zařízení až do 1500 V. Bezpečné, certifikované a se snadnou údržbou.
Řadové svornice push-X XT 4...
Svornice push-X umožňují průběžné propojení vodičů s průřezem od 0,34 do 25 mm².
Držák baterie
Držák OCS BAT HOLD je vhodný pro bezpečnou montáž baterií s kapacitou 72 až 720 Wh.
Hybridní konektor pro akumulátor energie
S možností osazení hybridní konektor nabízí spolehlivé spojení napájecích a signálních kontaktů.
I/O modul pro řízení budov
Rozšiřující modul přidává do řízení budov 24 flexibilně konfigurovatelných I/O kanálů.
Lithiový bateriový modul s IQ Technology
Nový lithiový bateriový modul s kapacitou 716 Wh zajišťuje dlouhodobé pokrytí i velkého zatížení.
Moduly WLAN s Wi-Fi 6/6E
Nová generace modulů WLAN s Wi-Fi 6/6E umožňuje komunikaci v reálném čase a podporuje velké sítě.
Nabíjecí kabel CCS typ 1 pro 500 kW
Nechlazené nabíjecí HPC kabely CHARX connect professional jsou nyní k dispozici také se zástrčkou CCS typu 1.
Nabíjecí zásuvka CCS s integrovanou řídicí jednotkou nabíjení
Světový unikát: CHARX connect advanced je první nabíjecí zásuvka elektromobilu CCS s integrovaným regulátorem nabíjení.
PLCnext Control pro malé úlohy
Modulární PLCnext Control je moderní vstupní řešení do světa PLCnext Technology.
Plochý kryt štěrbiny
Ochrana nepoužívaného slotu Axioline Smart Elements.
Přístrojový konektor M8 a přístrojový konektor M12 pro SMT
Přístrojový konektor M8 a přístrojový konektor M12 pro signály, data a výkon pro integraci do procesu pájení SMT.
Výkonové přístrojové konektory M12 Push-Pull
Díky konektorům M12 Push-Pull můžete přenášet vysoké proudy a napětí na malém instalačním prostoru.
Řídicí jednotky nabíjení střídavým proudem nyní s funkcí Plug and Charge
S verzí softwaru 1.9 pro CHARX control modular podporují nyní řídicí jednotky funkci Plug and Charge.
Datové rozhraní pro rozvaděče a přístroje
Naše datová servisní rozhraní (DSI) výrazně zjednodušují údržbu rozvaděčů a přístrojů.
Dálkový reléový systém s podporou sítě
Dálkový reléový systém s podporou sítě s víceprotokolovým připojením pro jednoduché aplikace s až 56 kanály I/O.
Elektroměry pro střídavý proud se schválením MID
Elektroměry pro střídavý proud EMpro se schválením podle MID v souladu se směrnicí 2014/32/EU vám umožňují účtovat údaje o spotřebě energie na přesné nákladové středisko.
Hybridní konektory M23 pro desku plošných spojů
Nové přístrojové konektory M23 pro procesy pájení spolehlivě přenášejí data, signály a napájení.
Instalační stykače a relé
Všestranně použitelné instalační stykače a relé spolehlivě a efektivně spínají vysoké zatěžovací proudy.
Konektor M17 podle normy IEC
Hybridní konektor M17 PRO podle normy IEC 61076-2-117 s rychlospojkou ONECLICK.
Konektory s ochranou proti dotyku a šroubovým připojením
Konektory řady PC 16 HC s rozšířenou ochranou proti dotyku jsou nyní dostupné také se šroubovým připojením.
Magnetické bezpečnostní spínače
Spolehlivá detekce stavu pohyblivých ochranných krytů.
Montážní přípravek
S naším ergonomickým montážním přípravkem můžete svorkovnice vyrábět pohodlně a bezpečně.
Napájecí zdroje k montáži na stěnu
Kompaktní napájecí zdroje TRIO POWER s výkonem až 2,5 kW a technikou připojení push-in.
Ochrana pro dostavy napájení NEMA
VAL-US-SPP: Spolehlivá přepěťová ochrana pro Severní Ameriku, certifikovaná podle UL, inovativní s možností snadné integrace.
Odolné webové panely pro drsná prostředí
Odolné webové panely pro náročná prostředí. Objevte nové odolné webové panely řady 6000.
Osmipólové konektory M12 Push-Pull
Předem osazené konektory M12 Push-Pull nabízejí bezpečné propojení signálů a jednoduchou instalaci.
PLCnext Control pro energetické aplikace
Škálovatelná, bezpečná a modulární řídicí technika a telemechanika na bázi PLCnext Technology.
Připojovací skříně generátoru pro fotovoltaická zařízení
Bezpečné vypnutí fotovoltaických střešních zařízení v případě požáru díky výkonovým odpojovačům pro hasiče.
Rám nosiče modulu typu click-in pro robustní konektory
S konektory HEAVYCON bude individuální konfigurace a použití robustních konektorů umožněna zcela bez nástrojů.
Systém přístrojových jističů CAPAROC
Napájecí modul CAPAROC s rozhraním Modbus/TCP.
Systém přístrojových jističů CAPAROC
Napájecí modul s rozhraním EtherCAT.
Systémové přístrojové jističe PTCB TM
Termomagnetické výkonové spínače nabízejí spolehlivou ochranu a snadnou manipulaci na konstrukční šířce 8 mm.
Síťové kabely M12 Push-Pull
Osazené konektory M12 Push-Pull pro aplikace Ethernet zaujmou jednoduchou instalací.
Třífázové polovodičové stykače
Polovodičové stykače spínají tiše, bez opotřebení a bez zátěže při průchodu nulou s vysokými frekvencemi spínání.
Vysoce kompaktní reléové moduly s nuceným vedením
Vysoce kompaktní reléový modul RIFLINE complete se šesti nuceně vedenými kontakty a technikou připojení push-in.
Řadové svornice s technologií push-X
Objevte nové řadové svornice push-X se jmenovitým průřezem 1,5 mm².
Řešení Plug & Play proti výpadkům sítě
Kapacitní modul poskytuje energii pro překlenutí výpadků sítě v bezúdržbovém akumulátoru energie.
Řídicí jednotka pro centralizovanou automatizaci budov
Produktová řada ILC 2x50 BI byla rozšířena o výkonnější výkonovou třídu.
Držák fotovoltaického modulu POS Panelfix
Držák fotovoltaického modulu pro bezpečnou a rychlou instalaci různých panelů o výkonu 20 až 200 Wp.
Konfigurovatelný signalizační sloupek s IO-Link
Nové signalizační sloupky ve dvou velikostech sdělují stavy stroje a zařízení pomocí IO-Link.
Nabíjecí kabel NACS k nabíjení stejnosměrným proudem do výkonu 500 kW
Nechlazené nabíjecí zástrčky HPC CHARX connect professional jsou nyní k dispozici také pro nabíjecí standard NACS.
Nabíjecí zásuvky CCS s bočním kabelovým vývodem
Nabíjecí zásuvky CCS CHARX connect universal typu 2 jsou nyní k dispozici také s 90° kabelovým vývodem.
Nestíněné board to board konektory s roztečí 0,8 mm
S board to board konektory FINEPITCH FP 0,8 SL jsou k dispozici nestíněné varianty řady FP 0,8.
Nové zařízení Edge
Nové zařízení Edge VL3 UPC 2440 EDGE nabízí bezkonkurenční jednoduchost a otevřenost pro řídicí jednotky PLC.
Ochranné víko pro nabíjecí zásuvky CCS
Ochranná víka zajišťují krytí IPX5 prostoru kontaktů nabíjecích zásuvek CCS CHARX connect universal.
Pouzdra elektroniky s tepelnou simulací
Pasivně chlazená pouzdra elektroniky a tepelně optimalizovaná uspořádání desek plošných spojů: Přesně nakonfigurované, simulované a realizované – pro vyšší hustotu výkonu.
Sady CAPAROC pro rychlý start
Nové sady přístrojových jističů umožňují jednoduchý start při ochraně osmi proudových obvodů.
Signalizační světla pro inteligentní aplikace
Dva provedení v aplikačně orientovaném designu speciálně vyvinutém pro instalaci M22.
Střídavé nabíjecí zásuvky se sníženou montážní hloubkou
Nové nabíjecí zásuvky CHARX connect modular typu 2 jsou instalovány na desce plošných spojů nabíjecí stanice a šetří místo.
Venkovní směrovače mobilního spojení
Průmyslové směrovače mobilního spojení připojují k mobilní síti síťová zařízení po celém světě.
Virtual PLCnext Control
Virtual PLCnext Control: Řešení řízení, které zvyšuje flexibilitu, škálovatelnost a nezávislost.
Výkonové moduly kontaktních vložek HEAVYCON
Provádějte modulární propojení silnoproudých aplikací do 300 A a vytvořte si individuální rozhraní.
Řídicí jednotky nabíjení střídavým proudem zjednodušují zákon o kalibraci
Verze softwaru 1.8 pro CHARX control modular výrazně zkracuje proces certifikace podle zákona o kalibraci.
Barevné propojovací kabely RJ45
Nové barevné propojovací kabely řady RJ45 BUILDING jsou vhodné pro aplikace CAT6A.
Bezkontaktní přenos energie a dat
Připojte zařízení IO-Link k řídicímu systému bezkontaktně, snadno a bez nutnosti údržby.
IO-Link-I/O box pro instalaci v terénu
Přístroje V/V pro přímé připojení k jednotce IO-Link Master k přijímání a odesílání signálů prostřednictvím rozhraní IO-Link.
Inovativní UV inkoustová tiskárna
Efektivní označení materiálů na kartách pomocí UV inkoustové tiskárny BLUEMARK E.CARD s nízkými nároky na údržbu.
Konektory desek plošných spojů s technologií Push-X
Díky technologii Push-X lze snadno a rychle přímo připojit ohebné i tuhé vodiče.
Konektory pólů baterií pro akumulátory pro obytné prostory
Konektory pro domácí úložiště jsou vhodné zejména pro použití s bateriovými měniči.
Lithiové bateriové moduly s IQ Technology
Nové lithiové bateriové moduly s kapacitou až 284 Wh poskytují dlouhotrvající zálohu i u velkých zátěží.
Modulární systémy pracoviště
Řada clipx BASIC line umožňuje snadno sestavit vlastní pracoviště na míru pro efektivní práci.
Nabíjecí kabel CCS pro výkon až 1 000 kW
Nové nabíjecí zástrčky HPC CHARX connect professional přenášejí díky nové koncepci chlazení výkon až 1 MW.
Nabíjecí zásuvky CCS na míru
Poprvé nabízíme nabíjecí zásuvky CCS typu 2 CHARX connect universal s osazenou sadou kabelů.
Nízký výkon s přípojkou push-in
Kompaktní napájecí zdroje s přípojkou push-in pro výkony od 30 do 90 W.
Přepěťová ochrana pro aplikace APL
Společnost Phoenix Contact rozšiřuje TERMITRAB complete o dvě varianty přepěťové ochrany pro aplikace APL.
Snímač půdní vlhkosti LoRaWAN
Snímač vlhkosti půdy LoRaWAN lze použít ke zjištění aktuálního stavu půdy.
Snímače otáček a zastavení
Bezpečné monitorování pohybu rotujících částí v zařízeních a strojích.
Software pro řízení energie
Software Energy Management Service - On-Premises je dokonalým řešením pro místní monitorování energie.
Spodní díl pouzdra řady ICS
Spodní díl pouzdra o šířce 50 mm nabízí největší možnou plochu desek plošných spojů v řadě ICS.
Síť rezistorů pro bezdotykové spínače přiblížení
Síť rezistorů se používá k monitorování poruch na vedeních beznapěťových kontaktů a bezdotykových spínačů přiblížení.
TRIO POWER pro strojírenství
Kompaktní řešení Plug & Play pro rozvaděč: Stačí vybalit, připojit a můžete používat.
Termination Carrier pro Siemens ET200SP HA
Plug & Play: Termination Carrier propojuje přístroje na nosné liště s modulem Siemens SIMATIC ET200SP HA.
VALVETRAB SPP – jednoduchý a bezpečný
Obzvláště vysoká bezpečnost a účinnost: VALVETRAB SPP je nyní k dispozici v jednopólovém provedení s různými úrovněmi napětí.
Vysoká dostupnost při výpadcích napájení
Maximalizujte dostupnost zařízení pomocí UPS TRIO.
Zalomený přístrojový konektor M12 pro THR
Úhlový přístrojový konektor M12 pro automatizovanou výrobu umožňuje efektivní procesy montáže.
Zásuvky s rozhraním USB
Zásuvky rozvaděče umožňují jednoduché napájení prostřednictvím různých přístrojových rozhraní.
Zásuvné rozvody energie do 20 A
Předem osazený rozvod energie umožňuje jednoduchou instalaci s konektory řady PRC 20.
Zásuvné řadové svornice s Push-X
Zvyšte svou efektivitu pomocí inovativního připojení Push-X ve spojení se zásuvnou zónou COMBI.
Řešení pro nabíjecí infrastrukturu
Kompaktní napájecí zdroj 12 V speciálně vyvinutý pro použití v nabíjecí infrastruktuře.
Řízené přepínače v 19" formátu
Řada FL SWITCH 5900 nabízí vysoký datový výkon, komplexní bezpečnostní funkce a moderní mechanismy TSN.
Bezpečnostní relé pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Monitorování bezpečných generátorů signálu v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Dotykové monitory s plochou obrazovkou
VL3 FPM jsou dotykové monitory s plochou obrazovkou s úhlopříčkou 10,1 až 23,8 palce a rozšiřují portfolio panelových počítačů VL3.
Filtrem osazené konektory desek plošných spojů RJ45
Konektory desek plošných spojů RJ45 s integrovaným přenašečem jsou vhodné pro vlnové pájení a proces Reflow.
Flexibilní systém pro montáž desek plošných spojů
Držák desky EVA pro profil UM-BASIC/-PRO lze použít k montáži desek plošných spojů různých velikostí.
I/O modul pro záznam teploty
Připojení odporových teplotních čidel (RTD) pro I/O systém Axioline F.
I/O moduly pro záznam teploty
Připojení odporových teplotních čidel (RTD) pro systém se vzdálenými vstupy/výstupy Axioline P.
Konektory pólů baterií
Konektory BPC se zabezpečením proti přepólování nabízejí obzvláště vysokou flexibilitu a bezpečnost při připojování bateriových modulů.
Konfigurovatelné horní díly pouzdra pro přípojku push-in
U horních dilů pouzdra řady BC modular můžete využít výhod pohodlné přípojky push-in na přední straně pouzdra.
LED osvětlení rozvaděče se zásuvkou
Světlo lze používat univerzálně díky širokému rozsahu vstupního střídavého napětí a zásuvkám, které jsou specifické pro danou zemi.
Robustní řízené přepínače
Přepínače vrstvy 2 z portfolia Raptor jsou ideální pro aplikace v náročných prostředích.
Svorky desek plošných spojů push-in
Svorky desek plošných spojů push-in řady FKDSO 1,5 a FKDSO 2,5 pro pouzdra elektroniky BC 17,8 (1 dělicí jednotka).
Systém pouzdra pro kompaktní řídicí jednotky
ME-IO Slim s šířkou modulu pouhých 12 mm je vhodný zejména pro úzké řídicí jednotky a I/O systémy.
Řídicí jednotka nabíjení vozidla pro nabíjení CCS
Jednotka CHARX control vehicle přebírá vysokoúrovňovou komunikaci nabíjecí stanicí a elektromobilem.
Bezkontaktní přenos energie a dat
Nové varianty NearFi s větším dosahem až 100 mm a větším výkonem až 100 W.
Blok nulového řezu pro řezačku nosných lišt
Pomocí bloku nulového řezu můžete rychle provádět reprodukovatelné nulové řezy u perforovaných nosných lišt.
I/O modul se sériovým rozhraním
Chytré prvky Axioline Smart Element se sériovým rozhraním a rozšířeným rozsahem funkcí.
Kompaktní panelové počítače
VL3 PPCS kombinují design xP 6000 HMI s technologií VL3 UPC.
Konektory typu wire-to-board s technologií push-in
Konektory desek plošných spojů CONNEXIS s přípojkami push-in zjednodušují a urychlují montáž bez použití nářadí.
Moduly kontaktních vložek s funkcí
Rozpojovací zóna a prostor pro funkční prvek umožňují přemostění, oddělení a zajištění výkonu přímo v terénu.
Modulární systém zásobníků
Modulární systém zásobníků pro efektivní podávání komponent pro montáž skříňových rozvaděčů.
Montážní pouzdro se šroubovacím závitem
Ušetřete spoustu času při montáži. HEAVYCON D7 se nyní pohodlně namontují do stěnového výřezu M 25/M 32.
Multifunkční stejnosměrný výkonový spínač
CONTACTRON ELR HDC s hybridní technologií pro ochranu, monitorování a spínání vysokých stejnosměrných zátěží.
Měřicí převodníky proudu s webovou správou
Intuitivní konfigurace prostřednictvím webové správy a přesné měření s přesností <0,5 %.
Nadproudová ochrana pro zatěžovací proudy do 20 A
Nové moduly systému přístrojových jističů CAPAROC nyní chrání vaše spotřebiče až do 20 A.
Napájecí zdroje k montáži na stěnu
Kompaktní napájecí zdroj s výkonem až 2,5 kW nalezne uplatnění v široké škále aplikací.
Přepěťová ochrana pro signály 230 V
Nová zástrčka CLIXTRAB CLT-10P/2-MOV-230V-I-P chrání signály 230 V bezpečně a účinně proti přepětí.
Rozvodné skříně M12 Push-Pull
Ušetřete čas při kabeláži. Připojte bezpečně kmenové kabely a konektory M12 bez použití nářadí.
Svodiče bleskových proudů pro stejnosměrné sítě
Nový VAL-MB-DC-T1/T2… chrání aplikace do 1 000 V DC před poškozením způsobeným bleskovými proudy a přepětím.
Vlastní řešení označování
Jednoduchá konfigurace řešení pro označování individuálními popisy pomocí MARKING Configuratoru.
Výkonný označovací software
Snadná a efektivní realizace projektů zaměřených na označování pomocí označovacího softwaru MARKING system.
Základní prvek pro fotovoltaické aplikace
Bezpečná a prostorově úsporná instalace pro fotovoltaické aplikace s měniči pro tři trackery MPP.
Zásuvná spojka vedení
HEAVYCON CME nabízí vyšší efektivitu při zapojování rozvaděčů jednoduchým připojením kabelových svazků.
Digitální I/O modul
Kompaktní digitální vstupní modul pro záznam stejnosměrných 48V DC signálů pro PLCnext Control a vazební člen sběrnice.
Ethernetové APL přepínače pro zpracovatelský průmysl
Ethernetové APL přepínače umožňují použít ethernetovou přípojku se dvěma vodiči u zařízení a senzorů v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Fotovoltaická systémová řešení řady POS
POS (Pico Off-Grid System) je robustní řešení založené na fotovoltaických panelech s několika výkonovými třídami až do 190 W špičkového výkonu.
I/O modul se dvěma vstupy čítače
I/O modul zachycuje a zpracovává rychlé posloupnosti impulzů senzorů.
IO-Link-I/O-Box pro instalaci v terénu
Přístroj V/V pro přímé připojení k jednotce IO-Link Master k přijímání a odesílání signálů prostřednictvím rozhraní IO-Link.
Monitoring Case System (MCS)
Sofistikované prázdné pouzdro MCS pro aplikace se senzory a IoT/IIoT
Nabíjecí kabely NACS k nabíjení střídavým proudem do 80 A
Nabíjecí kabely CHARX connect eco NACS jsou certifikovány podle normy UL, vyhovují požadavkům SAE a zajišťují maximální bezpečnost.