Rozvaděč, adaptér a spojka vedení

Rozvaděče, adaptéry a spojky vodičů pro spolehlivé signálové, datové a výkonové kabeláže

Přizpůsobte své signální, datové a výkonové kabely svým požadavkům. Dodáme vám obecná řešení pro pasivní polní kabeláž. Široký sortiment zahrnuje rozvodné skříně, spojovací boxy, spojky vodičů, adaptéry a rozvaděče. Nabízíme vám širokou škálu variant a rozhraní pro aplikace s měděnými vodiči a optickými vlákny.

Vaše výhody

  • Potenciál úspory díky rozvodu a svazkování signálů, dat a výkonu
  • Prostorově úsporná kabeláž díky vícepólovým variantám
  • 360° stínění pro spolehlivý přenos a rozvod
  • Flexibilní integrace nových zařízení
  • Zakázkové varianty na vyžádání

Nové produkty

Rozvody energie řady PRC 20

Zásuvné rozvody energie do 20 A

Předem osazené pro rychlou instalaci

Předem osazený rozvod energie umožňuje jednoduchou a časově nenáročnou instalaci s konektory řady PRC 20. Předem osazený rozvaděč je k dispozici v 16 variantách a lze jej snadno instalovat pomocí Plug & Play.

Hlavní vlastnosti

  • Jmenovité napětí: 400 V AC / 500 V DC (IEC) (III,2)
  • Jmenovitý proud: 20 A
  • Stupeň krytí do IP69
  • Kategorie rázového působení: IK08 (-25 °C)
  • 2pólové až 5pólové
  • Kódování: mechanické a barevné
  • Počet vstupů: 1
  • Počet výstupů: 2

Vaše výhody

  • Nízké nároky na instalaci na staveništi díky technologii Plug & Play
  • Méně chyb při propojování díky 100% kontrole ve výrobě
  • Zamykání s možností uvolnění rukou nebo nářadím pro větší flexibilitu na místě
  • „Plug-and-forget“ díky použití osvědčených materiálů
  • Bezpečné použití i v extrémních okolních podmínkách

Dva pracovníci si na tabletu prohlížejí produktový navigátor; zobrazení různých produktů

Produktový navigátor Mějte přehled o našem rozsáhlém portfoliu

Informujte se rychle a přehledně o svorkách desek plošných spojů, konektorech a pouzdrech elektroniky pro připojení přístrojů. Produktový navigátor vám pomůže tím, že sortiment rozdělí do různých skupin.

Adaptéry a spojky v různých provedeních

Adaptéry a spojky pro měděnou a optickou kabeláž

Adaptéry, spojky, 19" rozvaděče a nástěnné připojovací krabice vám umožňují vysokou flexibilitu při kabeláži.

  • Pro použití v terénu v konstrukčních velikostech M8 a M12 a také pro adaptér konektoru ventilu
  • Přenos dat prostřednictvím spojek a kabelových připojovacích modulů
Spojky vedení různého provedení a velikostí

Spojky vedení pro signálové, datové a výkonové kabeláže

Realizujte spolehlivá řešení připojení pomocí spojek vedení. Elektrikáři se denně věnují prodlužování vodičů a opravám poškozených kabelů.

  • K přenosu signálu, výkonu nebo dat
  • Šroubové připojení nebo zářezový spoj IDC
  • Připojení vodiče od 0,14 do 6 mm²
Tři různé spojovací boxy pro přenos dat

Spojovací boxy pro perspektivní přenos dat

Spojovací boxy řady FDX 20 zajišťují dlouhodobě bezpečný přenos dat
v reálném čase. Poskytují velkorysý vnitřní prostor pro připojení optických vláken.

  • Až dvanáct duplexních přípojek
  • Teplotní rozsah -25 °C až +70 °C
  • Spolehlivé vůči vlivům EMC a elektrostatického výboje
  • Maximální flexibilita při instalaci
  • Úspora místa díky kompaktnímu a jednotnému designu
Rozvaděče pro instalační systémy se třemi výstupy

Rozvaděče pro instalační systémy

Rozvaděče vám poskytují více flexibility při distribuci energie vaší elektroinstalace. Finálně osazené rozvaděče energie a zásuvné varianty přitom umožňují snadnou a časově úspornou instalaci.

  • T-rozvaděče pro odbočné vedení v okružních systémech
  • H-rozvaděče až pro tři výstupy k vytvoření hvězdicové struktury
Různá provedení rozvaděčů pro přípojky M8, M12 a AS-Interface

Rozvaděče pro přípojky M8, M12 a AS-Interface

S rozvaděči vytvoříte kabeláž podle svých požadavků.

  • Velká variabilita zapojení a provedení
  • Individuální řešení na vyžádání
  • Maximální volnost při rozvodu signálů, dat a výkonu nebo adaptaci různých rozhraní
Různé rozvaděče, pojistky a adaptéry pro fotovoltaická zařízení

Rozvaděče a pojistky pro fotovoltaická zařízení

Pomocí DC rozvaděčů a pojistkových zástrček řady SUNCLIX propojíte svá fotovoltaická zařízení od modulu až k měniči trvanlivě a robustně.

  • Jednoduché a rychlé připojení vodiče
  • Osazení bez speciálních nástrojů
Tři různé rozvodné skříně pro signálové a výkonové aplikace

Rozvodné skříně pro signálové a výkonové aplikace

S rozvodnými skříněmi zapojíte kabely v poli rychle a přehledně. Svazkují jednoduše několik vedení do kmenového kabelu, který je spojený s řídicí jednotkou.

  • Flexibilní propojení kabelů díky širokému portfoliu a různým přípojkám kmenového vedení
  • Zvýšená dostupnost stroje díky jednoduché diagnostice
  • Velmi bezpečné díky zalitému pouzdru a vysokým stupňům ochrany
Pulsotronic

Technika připojení a senzory na míru

Více svobody při plánování strojů, systémů a zařízení: Pulsotronic, společnost Phoenix Contact, vyvíjí a vyrábí řešení senzorů na míru a techniku připojení. Portfolio senzorů zahrnuje indukční, kapacitní, optické a magnetorezistivní senzory, ultrazvukové senzory a mechanické dotykové senzory, jakož i speciální řešení, jako jsou radarové senzory a senzory náklonu. Řadu doplňují rozvaděče M5, M8 a M12 a inovativní technika připojení.