Instalační a montážní materiál pro váš rozvaděč

Příslušenství rozvaděče

Příslušenství rozvaděče spolu se systémy kabeláže, ochrannými hadicemi, kabelovým vedením i systémy pro zavádění kabelů zajišťuje ochranu a pořádek v rozvaděči i kolem něj. Kromě toho je díky připojovacím svorkám stínění umožněno propojení v souladu s elektromagnetickou kompatibilitou. Navíc vám zásuvky a servisní rozhraní pomáhají při jednoduché údržbě, servisu a diagnostice.

Vaše výhody

  • Přehledně uspořádané rozvaděče díky montážnímu materiálu a systému zavádění kabelů
  • Uspořádané zavedení vodičů z pole do rozvaděče
  • Ochrana kabelů díky různým ochranným hadicím
  • Propojení v souladu s požadavky EMC, odolné vůči rušení a rušivému vyzařování
  • Zjednodušená údržba díky servisním rozhraním a zásuvkám rozvaděčů
  • Nejlepší viditelnost díky flexibilnímu osvětlení rozvaděče

Nové produkty

Datové rozhraní pro rozvaděče a přístroje
Zásuvky rozvaděče s rozhraním USB na nosné liště

Datové rozhraní pro rozvaděče a přístroje

Pohodlné provádění servisních prací

Naše rozhraní pro datové služby (DSI) nabízejí různá rozhraní, například RJ45 a USB, pro snadné připojení přídavných elektrických přístrojů. Prostorově úsporná servisní rozhraní proto výrazně zjednodušují údržbu rozvaděčů a jiných přístrojů.

Hlavní vlastnosti

  • Spojovací moduly (USB typu A 2.0, USB typu A 3.0, RJ45 CAT6A) a moduly pro připojení kabelů (RJ45 CAT6A)
  • Stupeň krytí IP65 / IP67 (s uzavřeným ochranným víkem)
  • Tloušťka stěny: 1 mm ... 5 mm
  • Montáž na přední stěnu
  • Teplota okolí (provoz): -40 °C ... +70 °C
  • Schválení UL (ve zpracování)
  • Výřez ve stěně: Ø 22,5 mm

Vaše výhody

  • Použití v průmyslovém prostředí díky zvýšené třídě ochrany IP
  • Jednoduché a rychlé provádění aktualizací, údržby atd. v uzavřených rozvaděčích a přístrojích
  • Prostorově úsporná instalace díky standardnímu výřezu ve stěně o Ø 22,5 mm
  • Krátká doba instalace díky jednoduché montáži bez použití nářadí
  • Možnost individualizace vaším vlastním logem

Zásuvky s rozhraním USB

Univerzální se třemi přípojkami

Zásuvky rozvaděče s německým a americkým tvarem konektoru se vyznačují přídavným rozhraním USB-A a USB-C. Lze tak napájet různá zařízení. Pro připojení napájení si můžete vybrat mezi připojením push-in a šroubovým připojením.

Hlavní vlastnosti

  • Tvar konektoru: Německo / USA
  • 16 A, 250 V / 15 A, 125 V
  • Rozhraní USB: USB-A a -C
  • Hodnoty USB: 5 V, 3 A (celkem), účinnost: DOE Level IV
  • Typ připojení: push-in / šroub
  • Průřez vodičů: 0,2 až 4 mm² / 24 až 12 AWG
  • LED indikace u USA typů
  • Splňuje příslušné bezpečnostní standardy

Vaše výhody

  • 3 v 1: Napájení externích zařízení připravené k použití při údržbě a servisu
  • Bezpečné napájení přes USB a rychlonabíjení díky výkonu USB 15 W
  • Úspora energie díky obzvláště vysoké účinnosti USB rozhraní při chodu naprázdno a v provozu s částečným zatížením
  • Flexibilní montáž: montáž na nosnou lištu nebo přímá montáž pomocí šroubu
  • Rychlá a jednoduchá instalace díky technice připojení push-in

Přehled oblastí produktů


Deska pro zavedení kabelů a kabelové šroubení

Deska pro zavedení kabelů a kabelové šroubení

Systémy pro zavádění kabelů

V kategorii Systémy pro zavádění kabelů najdete vše pro uspořádané a přehledné zavedení kabelů z pole do rozvaděče. Kromě speciálních průchozích desek, které zajišťují dokonale uspořádané kabelové zavedení pro velký počet kabelů, zde najdete také jednoduchá kabelová šroubení. Do portfolia produktů patří dále různé příslušenství jako těsnění, vlnovec nebo nejrůznější adaptéry a desky adaptéru.

Systém zavádění kabelů CGS

Systém zavádění kabelů CGS

Systémy zavádění kabelů

Produktová kategorie Systémy zavádění kabelů zahrnuje všechna témata týkající se zavádění kabelů a jejich ochrany. Uvnitř rozvaděče je kladen důraz na přehledné zavádění kabelů, a proto se zde používají produkty, jakými jsou kabelové kanály nebo systém zavádění kabelů CGS. Na rozdíl od kabelových kanálů umožňuje systém CGS jednoduché vedení zavádění od dvířek do vnitřního prostoru rozvaděče. Vně rozvaděče se k ochraně kabelů používají převážně ochranné trubky. Aby ochranné hadice odolávaly rozdílným podmínkám okolního prostředí, dodávají se s různými materiály a v různých provedeních.

Připevňovací materiál pro konstrukci uspořádaného rozvaděče

Připevňovací materiál pro rozvaděč

Montážní materiál

Montážní a upevňovací materiál tvoří nosné lišty, přípojnice nulového vodiče, koncovky, upevnění kabelů a různé montážní adaptéry. Vyberte správnou profilovou nosnou lištu a volitelně ji zajistěte pomocí příslušných montážních adaptérů. Adaptéry na nosnou lištu vám umožní např. vyvýšenou nebo zešikmenou montáž profilových nosných lišt. Abyste předešli bočnímu posunutí řadových svornic, můžete použít některý z mnoha druhů koncovek. Do sortimentu mimoto patří nejrůznější výložníky pro upevňování přípojnic nulového vodiče. K přehlednému svazkování vodičů naleznete v nabídce rovněž různé kabelové spony.

LED osvětlení rozvaděče PLD E 409 W 350

LED osvětlení rozvaděče

Osvětlení rozvaděče

Optimální osvětlení a rychlá instalace. Jsou vybavené nejmodernější technologií LED a vysoce kvalitními optickými součástkami a ideálně osvětlí váš rozvaděč. Díky magnetickému upevnění se osvětlení rozvaděčů rychle instalují a jednoduše uvádějí do provozu.

Servisní rozhraní a zásuvka rozvaděče

Servisní rozhraní a zásuvka rozvaděče

Zásuvky rozvaděčů a servisní rozhraní

Díky servisním rozhraním a zásuvkám rozvaděčů si značně usnadníte údržbu rozvaděčů. Servisní zásuvky vám umožní přímé připojení jednoduchých napájecích kabelů a servisních zástrček, např. RJ45, CAT5e nebo D-SUB 9. Při údržbě se tak obejdete bez externích zásuvek. Zásuvky rozvaděče jsou dostupné v různých verzích pro různé země a jsou volitelně vybavené pojistkami, spínači nebo LED diodami. Zásuvky lze montovat jak na nosnou lištu, přímým způsobem nebo do montážního rámu.

Připojovací svorky stínění SK a SCC namontované na přímo montovatelné opěře

Připojovací svorky stínění SK a SCC

Připojovací svorky stínění

Do kategorie Připojovací svorky stínění patří všechny produkty, které jsou nutné k propojování řadových svornic v souladu s EMC. Kromě různých připojovacích svorek stínění k nim patří také připojovací objímky stínění a odbočovací svornice nebo napájecí svornice. Kompletně tím ochráníte propojení uvnitř rozvaděčů před nejrůznějšími rušivými vlivy, jako je např. kapacitní nebo indukční rušení. Přípojnice nulového vodiče (NLS) k upevňování připojovacích svorek stínění a odbočovacích svornic naleznete v kategorii Montážní materiál.

Produktová brožura
Příslušenství pro rozvaděče

V produktové brožuře uvidíte rozmanitost příslušenství pro rozvadače. Příslušenství zajišťuje ochranu a pořádek v rozvaděči i jeho okolí. Zásuvky a servisní rozhraní vám navíc pomohou při jednoduché údržbě, servisu a diagnostice.

Stáhnout brožuru
Rozvaděč s různým příslušenstvím