Komponenty pro automatizaci budov

Automatizace budov

Monitorujte, ovládejte a optimalizujte automatizaci budovy centrálně – pomocí moderních řídicích jednotek, flexibilního systému řízení budov a analytického softwaru v cloudu. Využijte naše komplexní portfolio pro energeticky účinnou infrastrukturu budov.

Nové produkty

PLCnext Control konstrukční řady Catan
Modul DALI pro řízení budov
I/O modul pro řízení budov
Řízení budov ILC 2250 BI

Nová generace systémů řízení budov

Flexibilní platforma pro automatizaci budov

Modulární řídicí jednotka ve formátu na DIN lištu nabízí maximální pružnost z hlediska hardwaru a softwaru. Specifické aplikace z obchodu PLCnext Store, konfigurovatelné I/O, četná rozhraní a rozšiřující moduly z něj činí ideální platformu pro aplikace v inteligentních budovách.

Hlavní vlastnosti

  • Kompaktní formát na DIN lištu
  • Integrované I/O a rozhraní pro Ethernet, RS-485, KNX a USB
  • Připojení až 16 I/O modulů přes SPE
  • Připojitelný dotykový displej
  • Instalace aplikací z PLCnext Store
  • Kybernetická bezpečnost již od návrhu: bezpečné spouštění, podepsaný firmware, připravenost na CRA

Vaše výhody

  • Dokonalá integrace do KNX a základ pro profesionální projekty inteligentních budov s aplikací PLCnext (PLCnext Store)
  • Otevřená automatizační platforma pro vývoj softwaru třetími stranami
  • Otevřená a perspektivní technologie pro dlouhodobé zabezpečení investic
  • Maximální pružnost pro řízení, vizualizaci a sběr dat
  • Značka udržitelnosti Cradle to Cradle zakomponovaná do designu

Modul DALI pro řízení budov

Možnost Multi Master podle standardu DALI-2

Rozšiřující modul přidává do systému řízení budov z produktové řady Catan čtyři linky pro akční členy a senzory DALI. Modul obsahuje také osm digitálních výstupů, které lze alternativně použít jako vstupy. Zařízení se šesti dělicími jednotkami v provedení na DIN lištu je stejně kompaktní jako u modulů Catan.

Hlavní vlastnosti

  • Modul pro 4 nezávislé linky DALI
  • Funkce Multi Master pro integraci senzorů DALI
  • Certifikace DiiA
  • Integrované napájení sběrnice DALI
  • 8 digitálních výstupů, které jsou alternativně konfigurovatelné jako vstupy
  • Pouzdro přístroje na DIN lištu se 6 dělicími jednotkami jako všechny moduly Catan
  • Připojitelný dotykový displej

Vaše výhody

  • Úspora místa a nákladů díky vysoké hustotě I/O
  • Integrace velkého počtu účastníků DALI (max. 256 akčních členů a 252 snímačů)
  • Výkonná rozšiřující sběrnice umožňuje také distribuovanou instalaci přes SPE
  • Podpora při uvádění do provozu a údržbě pomocí násuvného displeje pro místní obsluhu
  • Značka udržitelnosti Cradle to Cradle zakomponovaná do designu

I/O modul pro řízení budov

24 vstupů/výstupů pro analogové a digitální signály

Rozšiřující modul přidává do řízení budov produktové řady Catan 24 flexibilně konfigurovatelných I/O kanálů pro analogové a digitální signály. Zařízení s 6 dělicími jednotkami v provedení na DIN lištu je stejně kompaktní, jako je Catan známý.

Hlavní vlastnosti

  • Univerzální kanály I/O pro širokou škálu funkcí
  • 8 kanálů pro univerzální vstupy
  • 8 kanálů univerzálních výstupů pro 0 ... 10 V nebo digitální signály
  • 16 kanálů pro digitální výstup
  • 24 kanálů pro digitální vstupy a funkci čítače
  • Připojitelný dotykový displej

Vaše výhody

  • Úspora místa a nákladů díky vysoké hustotě I/O a flexibilní konfigurovatelnosti
  • Řízení analogových akčních členů, jako jsou ventily a ventilátory s rozhraním 0 ... 10 V
  • Výkonná rozšiřující sběrnice prostřednictvím SPE (Ethernet) umožňuje distribuované instalace
  • Podpora při uvádění do provozu a údržbě pomocí násuvného displeje pro místní obsluhu

Řídicí jednotka pro centralizovanou automatizaci budov

Když má spolehlivost vysokou prioritu

Aby bylo možné realizovat komplexní projekty splňující požadavky CRA, byla produktová řada ILC 2x50 BI rozšířena o výkonnější výkonovou třídu. Díky až 63 rozšiřujícím modulům I/O je řízení budov ideální pro automatizaci primárních zařízení nebo celých pater.

Hlavní vlastnosti

  • Čtyřjádrový procesor s větší pamětí
  • Rozšířené bezpečnostní funkce
  • Integrovaný ethernetový přepínač se čtyřmi porty
  • Možnost připojení až 63 I/O modulů
  • Projektování pomocí Emalytics a Niagara Framework®
  • Integrovaný webový server
  • 2 přípojky USB-C

Vaše výhody

  • Jistota do budoucna díky vyššímu výpočetnímu výkonu
  • Plné zabezpečení, protože jsou splněny požadavky zákona o kybernetické odolnosti (CRA)
  • Bezproblémová integrace protokolů IoT a budov
  • Jednoduchá výměna ILC 2050 BI (-L) v rámci modernizace

Řízení budov a rozšiřující moduly


Řízení budov

Řídicí jednotky pro automatizaci místností a budov

Objevte naše řídicí jednotky pro digitalizaci vašich stávajících nebo nových budov. Zjistěte více o udržitelné systémové integraci primárních zařízení a inovativních technologiích v oblasti automatizace místností.

Systém řízení budovy (BMS)


Snímek obrazovky Emalytics

Systém řízení automatizace budov

Zjistěte, jak můžete pomocí našeho systému řízení budovy Emalytics, založeného na systému Niagara Framework®, inteligentně propojit a komplexně analyzovat svá zařízení, systémy a řemesla.

Logo Partnerství Niagara Framework® a Tridium

Hledáte vhodného partnera Niagara Framework®?

Partner „Powered by Niagara“ označuje úzkou spolupráci mezi společnostmi Tridium a Phoenix Contact při vývoji hardwarových a softwarových řešení pro automatizaci budov založených na otevřeném systému Niagara Framework®. Společný úspěch zdůrazňuje i udělení platinového partnerství, nejvyššího ocenění v rámci Growth Partner Program (GPP) společnosti Tridium.

Vaše výhody z našeho partnerství

  • Zvyšte efektivitu svých projektů díky našim exkluzivním softwarovým knihovnám a nabídkám školení
  • Naše inovativní řídicí systémy můžete využít také k bezproblémové integraci softwarových projektů od jiných partnerů v rámci Niagara Framework®
  • Využijte výhod jednoho z největších partnerů v síti s mimořádně rozsáhlým portfoliem z jednoho zdroje, od napájení až po koncepce kybernetické bezpečnosti
Provoz budov na základě dat
Snadná digitalizace budov pomocí našeho cloudového řešení

S naším cloudem Smart Building Cloud můžete výrazně snížit běžné provozní náklady, zvýšit efektivitu budovy a zůstat flexibilní na straně systému.

Seznamte se s řešeními
Ovládání systému řízení budov pomocí tabletu