Řadové svornice se systémem

Řadové svornice se systémem

Řadové svornice od společnosti Phoenix Contact umožňují vysokou flexibilitu při konstrukci svorkovnice. Vyberte si z různých technologií připojení a kombinujte řadové svornice vsazením propojky do dvojitého prostoru pro funkční prvek. Systém řadových svornic se vyznačuje standardizovaným příslušenstvím propojek, popisků a zkušebního příslušenství.

Vaše výhody

  • Plná flexibilita: svornice s různými technologiemi připojení lze navzájem kombinovat
  • Možnost přemostění a zkoušení díky dvojitému prostoru pro funkční prvek
  • Dodatečná možnost zkoušení bez odstranění vodičů a můstků prostřednictvím odboček pro měření
  • Úspora nákladů – jednotné příslušenství k přemosťování, označování a zkoušení
  • Rozsáhlá digitální data

Nové produkty

Průchozí a vícevodičové svornice push-X pro průřez 4 mm²
Řadové svornice řady XT 1,5
Zásuvné řadové svornice s technologií Push-X na nosné liště

Řadové svornice s technologií push-X

Pro průběžné propojení

Průchozí svornice push-X se jmenovitým průřezem 4 mm² doplňují rozsah průřezů řadových svornic push-X. Nové řadové svornice umožňují průběžné propojení vodičů s průřezem od 0,34 do 25 mm² bez použití nářadí.

Hlavní vlastnosti

  • Technologie push-X
  • Jmenovitý průřez: 4 mm²
  • Průřezy vodičů: 0,5 mm² ... 6 mm²
  • 20 AWG ... 10 AWG
  • Jmenovitý proud: 32 A
  • Jmenovité napětí: 500 V

Vaše výhody

  • Velmi snadné použití díky již z výroby předpjaté kontaktní pružině
  • Propojení všech typů vodičů, tuhých i ohebných, a také bez dutinek vodičů
  • Jednoznačná identifikace připojení vodiče (vizuální a akustická)
  • Snadné uvolňování vodičů a předpínání kontaktní pružiny pomocí oranžového ovládacího tlačítka
  • Optimalizováno pro manuální i automatizované propojení

Řadové svornice s technologií push-X

Pro průřez vodiče od 0,34 mm²

Objevte nové řadové svornice push-X se jmenovitým průřezem 1,5 mm². Svornice umožňují propojení tuhého vodiče a ohebného vodiče o průřezu 0,34 až 2,5 mm². Technologie push-X umožňuje instalaci bez použití nářadí, a to i bez dutinky vodiče.

Hlavní vlastnosti

  • Technologie Push-X
  • Jmenovitý průřez: 1,5 mm²
  • Průřez vodiče: 0,34 mm² ... 2,5 mm²
  • 22 AWG až 14 AWG
  • Jmenovitý proud: 17,5 A
  • Jmenovité napětí: 500 V

Vaše výhody

  • Lehké zasunutí a vysoký komfort ovládání díky kontaktní pružině, která je předepnutá z výroby
  • Propojení všech typů vodičů, pevných i ohebných, s dutinkami vodičů a také bez nich
  • Jasná identifikace připojení vodiče (vizuální a akustická)
  • Snadné uvolnění vodičů a předepnutí kontaktní pružiny pomocí oranžového ovládacího tlačítka
  • Optimalizováno pro ruční i automatizované propojení

Zásuvné řadové svornice s Push-X

Jednoduché zapojení pomocí COMBI a Push-X

Zásuvné svorkovnice se zásuvnou zónou COMBI a připojením Push-X přinášejí revoluci v propojení. Zvyšte efektivitu díky snadnému propojení v rozvaděči pomocí připojení Push-X a připojte úroveň pole pomocí předem osazených konektorů COMBI.

Hlavní vlastnosti

  • Technologie připojení 1: Připojení push-X
  • Technologie připojení 2: Zásuvná zóna COMBI
  • Jmenovitý průřez: 2,5 mm²
  • Průřezy vodičů: 0,5 mm² ... 4 mm²
  • 20 AWG … 12 AWG (převedeno podle IEC)
  • Proud: 24 A
  • Napětí: 800 V

Vaše výhody

  • Velmi snadné použití pro všechny typy vodičů díky technice přímé zástrčky bez použití síly a nářadí
  • Obzvláště rychlé připojení ohebných vodičů bez koncovek
  • Intuitivní připojení díky vizuální a haptické zpětné vazbě bodu připojení
  • Rychlé uvolnění vodiče díky aretaci v bodě připojení
  • Plná flexibilita díky konfigurovatelným a standardním konektorům COMBI s až 15 póly

Projektovací software PROJECT complete CLIPLINE complete

Pomocí dvojitého prostoru pro funkční prvek poskytuje systém možnost volného a flexibilního kombinování nejrůznějších řadových svornic.
Systém je vybaven jednotným příslušenstvím k přemosťování, označování a zkoušení. Výsledkem je snížení počtu jednotlivých komponent, a tím i nižší náklady na logistiku a skladování.
Svorkovnice vytvoříte rychle a efektivně pomocí našeho bezplatného projektovacího softwaru PROJECT COMPLETE.

Svorkovnice s různými řadovými svornicemi a technologiemi připojení

Systém řadových svornic CLIPLINE complete

Řadové svornice převyšují normativní požadavky

Řadové svornice od společnosti Phoenix Contact jsou testovány a schváleny pro mnoho národních a mezinárodních aprobací. Svornice jsou velmi odolné vůči vlivům prostředí a vyznačují se dlouhodobou stabilitou a vysokou spolehlivostí. Díky svým materiálovým, elektrickým a mechanickým vlastnostem převyšují řadové svornice normativní požadavky nejrůznějších oborů. Aby bylo možné tuto kvalitu zajistit trvale, jsou svornice testovány v průběhu celého výrobního procesu.

Technologie připojení systému CLIPLINE complete

Řadové svornice XT 2,5 s průhledným svorkovým prostorem
Řadová svornice s technologií push-X
Řadová svornice push-in se zasunutým vodičem a propojkou
Řadové svornice s boční přípojkou push-in PTV
Pružinová svornice s vodiči a propojkou
Řadové svornice XT 2,5 s průhledným svorkovým prostorem

Řadové svornice XT s technologií push-X umožňují jednoduché připojování tuhých i ohebných vodičů s dutinkou nebo bez ní. Díky předepnuté kontaktní komoře lze rychle a snadno upnout i malé a ohebné vodiče. Jednoduše zasuňte vodič až na konec komory. Stlačením zajišťovacího prvku na konci komory se uvolní kontaktní pružina, čímž dojde k okamžitému sevření vodiče. Řadové svornice XT se zpočátku budou dodávat v provedení s jmenovitým průřezem 2,5 mm².

Přejít k videu
Řadová svornice s technologií push-X

Nový způsob připojení vodiče bez nářadí: díky předepnuté kontaktní pružině umožňuje technologie push-X přímé propojení u tuhých a ohebných vodičů s dutinkou nebo bez ní. Zasuňte vodič bez námahy až na konec upínací komory. Jakmile vodič stiskne blokování kontaktní pružiny do koncové polohy, posuvník se uvolní a kontaktní pružina se automaticky zaklapne. Vodič se při tom přímo upne. Jako u již známé technologie push-in aktivujete vodič pomocí oranžového ovládacího tlačítka. Současně dojde k předepnutí kontaktní pružiny pro opakovaný proces propojení.

Přejít k videu
Řadová svornice push-in se zasunutým vodičem a propojkou

S technikou připojení push-in nyní jednoduše přímo a bez použití nástroje připojíte vodiče od 0,25 mm². Speciální kontaktní pružina řadových svornic umožňuje až o 50 % menší zasouvací sílu. Dále vynikají vysokou kvalitou kontaktu a vysokou silou nutnou k vytažení vodiče. Technologie push-in je k dispozici pro průřezy vodičů do 185 mm².

Přejít k videu
Řadové svornice s boční přípojkou push-in PTV

Řadové svornice PTV od společnosti Phoenix Contact mají boční přípojku push-in. Přípojka kombinuje boční vedení vodiče šroubového připojení s technikou přímé zástrčky přípojky push-in, která se zapojuje bez použití nářadí. Řadové svornice tak spojují výhody obou technologií připojení. Tím je zajištěno přehledné a rychlé propojení bez ohybů.

Přejít k videu
Pružinová svornice s vodiči a propojkou

Řadové svornice s pružinovou svorkou jsou vhodné především pro aplikace citlivé na vibrace. Díky konstantní síle pružiny poskytují řadové svornice vysokou bezpečnost kontaktu nezávisle na obsluhující osobě. Body připojení pružinových svornic lze snadno otevřít šroubovákem. Řadové svornice jsou k dostání až do průřezu 35 mm².

Přejít k videu
Šroubová svornice s vodiči a propojkou
Přípojka COMBI se zástrčkou
Zářezový spoj QUICKON s vodiči
Svorníkové připojení s vodiči a propojkou
Šroubová svornice s vodiči a propojkou

Řadové svornice s technologií šroubového připojení jsou celosvětově známé a uznávané již více než 80 let. Šoubové připojení poskytuje maximální síly kontaktu a díky principu Reakdyn je bezúdržbové. Řadové svornice umožňují vícevodičové připojení v jediném bodu připojení. Připojte měděné vodiče až do průřezu 240 mm² bez jakéhokoli předchozího opracování.

Přejít k videu
Přípojka COMBI se zástrčkou

Řadové svornice s přípojkou COMBI jsou určené pro vysoké a univerzální nároky.
Jmenovitý proud je řadovými svornicemi veden přes kontaktní trn. V kombinaci s kontaktním systémem v zástrčce odolává tato varianta připojení extrémnímu namáhání vibracemi. Připojení řadových svornic COMBI využijete při automatizovaném, částečně automatizovaném nebo ručním propojování.

Přejít k videu
Zářezový spoj QUICKON s vodiči

Charakteristickým znakem řadových svornic s technologií rychlého připojení je patentovaný zářezový kontakt, který se ovládá malou otočnou páčkou pomocí šroubováku.
Izolované předem neopracované vodiče tak připojíte během jediného úkonu.
Časová úspora činí až 60 %. Vzhledem k dostupným průřezům až do 4 mm² se řadové svornice hodí k zapojení ovládacího proudu uvnitř rozvaděče.

Přejít k videu
Svorníkové připojení s vodiči a propojkou

Řadové svornice se svorníkovým spojem jsou vhodné pro připojení vodičů s kroužkovými a vidlicovými koncovkami. Toto připojení vám umožní velké síly pro vytažení vodiče díky velké kontaktní síle a značné kontaktní ploše. Řadové svornice se svorníkovým spojem umožňují vícevodičové připojení v jediném bodu připojení. Další výhodou jsou neztratitelné kloboučkové matice v odklápěcích křídlech.

Přejít k videu
Různé díly příslušenství pro řadové svornice

Příslušenství pro řadové svornice

Standardizované příslušenství pro řadové svornice

Standardizované příslušenství systému řadových svornic CLIPLINE complete zahrnuje širokou škálu různých produktů. Vedle standardizovaného propojovacího, testovacího a označovacího příslušenství sem patří také speciální příslušenství, jako jsou např. odbočné konektory, funkční konektory nebo servisní konektory. Příslušenství pro svornice najdete pod následujícím odkazem nebo přímo u příslušných svornic. Dále má každá svornice také specifické příslušenství, jako jsou např. koncové krytky. Toto příslušenství je uvedeno pouze u příslušných svornic.

Ovládání vývojového prostředí clipx ENGINEER na obrazovce tabletu

Efektivní plánování s vývojovým prostředím clipx ENGINEER

Vývojové prostředí pro výrobu rozvaděčů

Díky vývojovému prostředí clipx ENGINEER lze mnohem efektivněji plánovat a objednávat svorkovnice, osazené montážní desky i přípojné krabice a údaje o nich plynule přenášet do výroby – na každém pracovišti. Inteligentní rozhraní k vašemu programu ECAD a k aplikacím a konfigurátorům Phoenix Contact zrychlí vaše plánování.

Produktová brožura na téma Řadové svornice

Produktová brožura na téma Řadové svornice

Brožury o řadových svornicích

Máte zájem o tištěné informace o našich řadových svornicích? V následující části najdete různé brožury na téma řadových svornic a propojovacích rozvaděčů. Vedle produktových brožur je zde také brožura o systému řadových svornic CLIPLINE complete a o kontrolách kvality řadových svornic.