Výrobci přístrojů
Vaše výhody
- Unikátní portfolio produktů pro výrobce přístrojů, které vyniká inovacemi zaměřenými na budoucnost a velkou rozmanitostí
- Produkty s dlouhou životností – vysoké kvalita ověřená standardizovanými laboratorními testy i kvalitní materiály
- Profesionální servis prostřednictvím osobního poradenství, flexibilní správy variant a komfortních online nástrojů, jako jsou konfigurátory nebo vzorkové servisy
- Flexibilní přístup a celosvětová dostupnost díky online objednávkám a spolehlivé logistice
Sortiment produktů pro výrobce přístrojů
Vyzkoušejte nejrůznější způsoby připojení přístrojů: svorky desek plošných spojů, konektory desek plošných spojů, board-to-board konektory a pouzdra elektroniky nabízíme v různých provedeních, barvách a možnostech připojení. Navíc můžete pro téměř všechny produkty vytvořit varianty nebo je individualizovat až po úplnou vývojovou novinku. Intenzivní laboratorní testy a zkoušky doprovázející proces při tom zajišťují kvalifikace a mezinárodní schválení již během vývoje přístroje.
Individuální přizpůsobení produktů Nakonfigurujte nebo vytvořte produkt, který potřebujete
Cokoli potřebujete – ať už produkt, nebo aplikaci, systém, řešení nebo službu – my se vám přizpůsobíme. Někdy stačí pouze malá změna, někdy však zcela nový koncept. V každém případě je dobré vědět, že ve Phoenix Contact Solution Center jsou vám k dispozici zkušení specialisté.
Konfigurátory S intuitivními konfigurátory se rychle dostanete k ideálnímu řešení
Společnost Phoenix Contact nabízí inovativní sortiment produktů a řešení v průmyslové elektrotechnice. Mnoho konfigurátorů vám pomůže najít správný výrobek nebo správné řešení pro vaši aplikaci a přizpůsobit ji vašim potřebám.
Nový vývoj pro konstrukci vašeho přístroje Vytvořte od základů své vlastní připojení přístroje
Vytvořte s námi inovaci zítřka: budeme vás podporovat během celé doby života produktu – od prvního nápadu až po vytvoření připojení nebo pouzdra. Naše dlouholeté zkušenosti zajišťují, že každý nově vyvinutý produkt bude splňovat ty nejnáročnější požadavky trhu.
Produktový navigátor Mějte přehled o našem rozsáhlém portfoliu
Informujte se rychle a přehledně o svorkách desek plošných spojů, konektorech a pouzdrech elektroniky pro připojení přístrojů. Produktový navigátor vám pomůže tím, že sortiment rozdělí do různých skupin.
Data CAE pro konstrukci desek plošných spojů
Ušetřete cenný čas při plánování a realizaci svého návrhu desek plošných spojů díky našim datům pro konstrukci desek plošných spojů. Využijte možnost stahování dat ECAD připravených k začlenění do návrhu ve více než 20 formátech pro nejrozšířenější systémy CAE s více než 7 000 konektorů desek plošných spojů.
Vynikající služby pro výrobce přístrojů
Využijte digitální služby, které vám zjednoduší návrh zařízení. V průběhu procesu vývoje vám společnost Phoenix Contact nabízí skvělé služby, díky kterým budete vždy o krok napřed. Přesvědčte se, jak vám např. rozsáhlé technické údaje nebo bezplatné vzorky produktů usnadní každodenní práci. Jako partner výrobců přístrojů vám pomůžeme s procesem – od návrhu až po vývoj individuálních řešení připojení a pouzder.
Snadný výběr produktu Stačí pár kliknutí a dostanete se k nejvhodnějšímu produktu
Při návrhu průmyslových elektronických zařízení pomocí počítače jsou nezbytné podrobné technické informace, výkresy nebo 3D data. Při výběru produktů využijte intuitivní funkce filtru a vyhledávání i rozsáhlé technické údaje a soubory ke stažení jako výkresy a 3D modely.
Tvorba produktu na míru Naše produkty na míru pro vaši aplikaci
Přizpůsobte produkty svým požadavkům do té míry, že vytvoříte kompletní vývojovou novinku. Naše rozsáhlá nabídka provedení pouzder a technologie připojení vám umožňuje naprostou volnost při vytváření vlastních průmyslových elektronických přístrojů.
Flexibilní možnosti objednání Rozmanité nabídky pro objednání zboží
Využijte naše různé referenční kanály. Naše globální logistická síť vám zaručuje rychlé dodání a maximální dostupnost po celém světě. Objednejte si veškeré zboží pohodlně online. V řadě zemí navíc můžete mnoho produktů získat jako bezplatné vzorky.
Rozsáhlé znalosti v oblasti poprodejních služeb Naše nabídka nad rámec objednání a návrhu
Jako váš spolehlivý partner se staráme o to, abyste byli neustále informováni o produktech, trendech a technologiích – mimo jiné prostřednicvím zpravodajů, mobilních aplikací nebo videokanálů na YouTube. Naše specialisty v oboru a odborníky na navrhování můžete také přímo kontaktovat.
Efektivní logistické procesy Zjednodušte příjem i výdej zboží
Vaše automatizované logistické procesy podpoříme etiketami výrobků, na kterých lze v podobě skenovacího kódu jednoduše uvést nejdůležitější informace, jako je číslo výrobku, množství, datum výroby, šarže nebo země původu. Automatickým načítáním kódů snížíte manuální zátěž pracovníků logistiky a zvýšíte produktivitu při příjmu a výdeji zboží.
Reference pro výrobce přístrojů
Společnost Phoenix Contact nabízí kompletní sortiment spojovací techniky a technologie připojení pro vaše průmyslové elektronické aplikace. Jako výrobce přístrojů můžete pro své individuální řešení připojení využítva našich rozsáhlých odborných znalostí v oblasti vývoje a výroby.
Jako výrobce přístrojů vás posouváme dál Technika připojení přístroje v praxi
Přesvědčte se na praktických příkladech, jak flexibilně je možné naše produkty přizpůsobit a jak naši zákazníci využívají výhod z techniky připojení přístrojů od společnosti Phoenix Contact.
Technologie pro výrobce přístrojů
Ať už se jedná o bezpečné připojení vodiče na místě, automatizované osazení desky plošných spojů v procesu THR, nebo o spolehlivý přenos dat optickými vlákny nebo mědí: na základě našich dlouholetých zkušeností vám nabízíme mimořádnou rozmanitost technologií v oblastech připojení vodičů, kontaktní techniky, pouzder, montáže desek plošných spojů a přenosové techniky. Přečtěte si o následujících technologiích. Další informace pro vás na tomto místě budeme průběžně doplňovat.
Vědomosti pro výrobce přístrojů
GameChangers pro připojení přístroje
Více než špičkový výkon – zcela nová úroveň: naše GameChangers posunou vaše aplikace na novou úroveň úspěchu.
Bioprodukty
Společnost Phoenix Contact vyvíjí technologie a řešení pro lepší budoucnost. Ochrana klimatu a environmentální emise, jakými jsou emise CO₂, jsou hlavními východisky naší strategie udržitelnosti. Například převádíme první produkty na bioplasty.
Dokumenty Whitepaper pro výrobce přístrojů Vaše znalosti navíc z oblasti technologií připojení
Naše dokumenty Whitepaper jsou srozumitelné, vycházejí z praxe a obsahují odborné znalosti o důležitých technologiích, trendech a našem portfoliu produktů pro technologie připojení.