Software pro výrobu rozvaděčů

Software pro výrobu rozvaděčů

Naše softwarová řešení pro výrobu rozvaděčů vytvářejí digitální a plynulé procesy od plánování přes pořizování prostředků až po výrobu. Jak inženýrský software clipx ENGINEER, tak i popisovací software MARKING system nabízejí individuální a pohodlné provázení procesem. Nepřetržitý tok dat, inteligentní funkce a vysoce výkonná rozhraní ECAD významně přispívají ke zvýšení efektivity.

Go to Product Detail Page for item 1197100
WIREASSIST SW1 - Software
WIREASSIST SW1 - Software
1197100

Intuitivní software k řízené přípravě a propojení vodičů, kontinuální využívání dat ze systému CAE až do rozvaděče, individuální ovládání zařízení, aktivace licence pomocí samostatně dodávaného softwarového klíče

Go to Product Detail Page for item 1050453
PROJECT COMPLETE - Software
PROJECT COMPLETE - Software
1050453

Intuitivní plánovací a označovací software pro projektování svorkovnic a pro profesionální popisování svorek, vodičů, kabelů, přístrojů a zařízení označovacími materiály. Software je k dispozici ke stažení

Vaše výhody

  • Efektivní proces projektování a značení díky inovativním softwarovým řešením a inteligentním asistentům
  • Plynulé procesy od plánování až po výrobu díky poskytnutí kompletních digitálních dat
  • Jednoduché ovládání díky intuitivním a jednotným uživatelským rozhraním
  • Vysoce výkonná rozhraní k aplikacím Phoenix Contact pro výrobu rozvaděčů a k vašim systémům ECAD

Nové produkty

Software MARKING system spuštěný na monitoru PC

Výkonný označovací software

Efektivní vytváření možností označování

Software MARKING system nabízí výkonné funkce pro jednoduchý a standardům odpovídající návrh možností označování specifických pro danou aplikaci, jakož i vysoce výkonná rozhraní pro efektivní import dat ze systémů ECAD a běžných formátů pro výměnu dat.

Hlavní vlastnosti

  • Jeden software pro všechny označovací systémy od Phoenix Contact
  • Přímá rozhraní k běžným systémům ECAD
  • Rozsáhlý správce importu dat
  • Efektivní označování vodičů pomocí funkce Wire Marking Application Center
  • Navrhování šablon s rozsáhlými možnostmi úpravy designu

Vaše výhody

  • Snadná a efektivní realizace projektů zaměřených na označování pomocí označovacího softwaru MARKING system.
  • Vysoce výkonná rozhraní pro efektivní import dat ze systémů ECAD a běžných formátů pro výměnu dat
  • Optimální řízení celého procesu označování díky strukturovaným projektům v souladu s IEC 81346
  • Centralizovaná kontrola a správa všech označovacích systémů

Vývojové prostředí clipx ENGINEER

Díky vývojovému prostředí pro výrobu rozvaděčů clipx ENGINEER lze, mnohem efektivněji než kdy dříve, navrhovat a objednávat svorkovnice, osazené montážní desky a přípojné krabice a údaje plynule přenášet do výroby i na každé pracoviště.

Podpora procesu výroby rozvaděčů

Výpadky systému při navrhování, pořizování a výrobě svorkovnic nebo přípojných krabic ve výrobě rozvaděčů stojí čas. Softwarové programy, které zajišťují průběžný tok dat, během celého procesu významně přispívají k efektivitě. Inženýrský software clipx ENGINEER zajišťuje digitální a plynulé procesy ve výrobě rozvaděčů od plánování, přes pořízení až po výrobu.

Začněte navrhovat rozvaděč pomocí programu clipx ENGINEER. V naší brožuře se dozvíte, jak je to rychlé a snadné a jak v pouhých dvou krocích můžete používat program clipx ENGINEER se všemi jeho výhodami. Všechny nejnovější poznámky k verzi našeho inženýrského softwaru najdete na stránce online nápovědy. Najdete tam také podrobné popisy funkcí a také další pokyny a nápovědu.

Osoba s tabletem v ruce před rozvaděčem pracuje s vývojovým prostředím clipx ENGINEER
Osoba na vozíčku pracující na počítači s vývojovým prostředím clipx ENGINEER
Osoba pracující na počítači používá zjednodušené plánování vývojového prostředí clipx ENGINEER
Osoba ve výrobě se svorkovnicí v ruce sleduje obrazovku s vývojovým prostředím clipx ENGINEER
Osoba s tabletem v ruce před rozvaděčem pracuje s vývojovým prostředím clipx ENGINEER

S vývojovým prostředím clipx ENGINEER bude vaše práce mobilnější a flexibilnější. Díky použití online i offline máte ke svému plánování přístup odkudkoli. Můžete si vybrat, zda svůj projekt zpracujete na místě ve svém počítači, nebo jej budete sdílet prostřednictvím cloudu. Používejte software ve svém systémovém prostředí nezávisle na operačním systému.

Osoba na vozíčku pracující na počítači s vývojovým prostředím clipx ENGINEER

Vývojové prostředí zvyšuje efektivitu vašich pracovních procesů. Proměňte své elektroplánování na skutečné výrobky za pomoci obousměrných rozhraní CAE k systémům ECAD. Využijte v softwaru navíc své osvědčené aplikace a konfigurátory od společnosti Phoenix Contact. Objednávejte sortimentní položky přímo z vývojového prostředí prostřednictvím připojení k online shopu společnosti Phoenix Contact. S nástrojem clipx ENGINEER můžete zefektivnit a urychlit časově náročné plánovací úkoly.
Proces elektronického objednávání je v současné době dostupný pouze ve vybraných zemích.

Osoba pracující na počítači používá zjednodušené plánování vývojového prostředí clipx ENGINEER

Vývojové prostředí clipx ENGINEER disponuje inteligentními vývojovými asistenty, kteří zjednoduší vaše plánování. Vytvářejte funkční skupiny efektivněji s využitím funkčního inženýringu. Pomocí funkce automatické opravy navíc můžete pro všechny produkty Phoenix Contact automaticky doplnit všechny potřebné informace o sortimentní položce, které dosud scházejí. Mimoto je vaše plánování automaticky doplněné o nezbytné příslušenství.

Osoba ve výrobě se svorkovnicí v ruce sleduje obrazovku s vývojovým prostředím clipx ENGINEER

S vývojovým prostředím clipx ENGINEER realizujete své úlohy plánování velmi realisticky přímo v 3D provedení. Software vám nabízí možnost generovat výrobní podklady z projektu a používat tyto výrobní dokumenty k dokumentaci a následným procesním krokům. Díky možnosti přímého připojení k různým výrobním systémům navíc můžete řídit svůj pracovní postup.

Osoba vyrobí svorkovnici pomocí dílenského asistenčního softwaru clipx ENGINEER assemble

Efektivní výroba svorkovnic při použití softwaru clipx ENGINEER assemble

Zvyšte efektivitu své výroby svorkovnic pomocí našeho dílenského asistenčního softwaru clipx ENGINEER assemble. Jako zpoplatněný doplněk k inženýrskému softwaru clipx ENGINEER poskytuje všechna nezbytná výrobní data v přehledném formátu, který je vhodný pro montáž. Využijte možnosti významné úspory času díky přímému přenosu dat z procesu technické přípravy a průběžnému poskytování výrobních dat. Intuitivní uživatelské rozhraní dílenského asistenčního softwaru provádí uživatele montáží svorkovnic včetně příslušenství a popisování a poskytuje podporu prostřednictvím přehledných pokynů k jednotlivým krokům postupů a vizuálních pomůcek. Tím se zkracují průběžné doby i doby potřebné k vyhledávání a současně se snižuje výskyt chyb.

Podívejte se na naše video, prostřednictvím kterého se dozvíte více o dílenském asistenčním softwaru a současně získáte informace o aktivaci aplikace.

Inženýrský software pro výrobu rozvaděčů
clipx ENGINEER

Vyzkoušejte si mnohotvárnost nového softwaru k efektivnímu plánování svorkovnic, montážních desek a přípojných krabic odkudkoli na světě! Software clipx ENGINEER pravidelně rozšiřujeme o nové funkce a skupiny výrobků.

Vyzkoušet nyní
Žena používající inženýrský software clipx ENGINEER na PC

Označovací software MARKING system

Software MARKING system vás podporuje v každé fázi procesu označování. Díky specifickým funkcím softwaru můžete jednoduše a efektivně realizovat individuální řešení značení pro každou oblast použití.

Osoba obsluhuje software MARKING system na stolním počítači

Intuitivní vytváření souborů pro označování

Software MARKING system nabízí komplexní podporu procesů od vyhledávání a vytváření produktů až po hotový popisovací materiál. Pomocí výkonných funkcí můžete navrhovat specifická aplikační řešení pro označování svorek, vodičů a kabelů i zařízení a systémů v souladu s normami. Software poskytuje optimalizovaná rozhraní a běžné formáty pro výměnu dat pro efektivní import dat ze systémů ECAD. Díky rozhraní clipx ENGINEER jsou zaručeny bezproblémové procesy od návrhu až po výrobu.

Software MARKING system Široká škála funkcí pro jednoduchou realizaci projektů označování

Výběr označovacího systému v softwaru MARKING system
Integrace dat E-CAD se softwarem MARKING system
Správce importu dat v softwaru MARKING system
Strom projektu v softwaru MARKING system
Značení vodičů a kabelů pomocí aplikačního centra pro značení vodičů Wire Marking Application Center
Návrhář šablon v softwaru MARKING system
Výběr označovacího systému v softwaru MARKING system

Software MARKING system podporuje všechny označovací systémy a označovací materiály společnosti Phoenix Contact. Software umožňuje centrální správu a ovládání systémů značení pro efektivní proces značení. Ovládání vybraných tiskových zařízení prostřednictvím obousměrného komunikačního rozhraní OPC UA umožňuje také získávat informace o projektu a provozním stavu jednotlivých zařízení v reálném čase.

Přejít k označovacím systémům
Integrace dat E-CAD se softwarem MARKING system

Kvůli efektivní tvorbě řešení značení je software MARKING system vybaven výkonnými rozhraními k běžným programům ECAD. Data související s aplikacemi tak můžete z digitálních schémat zapojení okamžitě importovat a zpracovávat je automaticky a rychle.

Správce importu dat v softwaru MARKING system

Pro otevřenou výměnu dat jsou k dispozici rozhraní k běžným programům pro zpracování tabulek a textu. Tento automatizovaný import dat umožňuje efektivní zpracování vašich dat souvisejících s aplikací. Vytvořte si individuální řešení označování pomocí automatizovaného strukturování dat a rozsáhlých možností provedení.

Strom projektu v softwaru MARKING system

Pomocí stromu projektu můžete snadno strukturovat svůj projekt podle normy IEC 81346. Vytváření, třídění a opakovaný tisk označovacích materiálů pro konkrétní oblasti vaší aplikace jsou poté hračkou. Při vaší práci vám účinně pomůže filtrování podle potištěných a nepotištěných označovacích materiálů.

Značení vodičů a kabelů pomocí aplikačního centra pro značení vodičů Wire Marking Application Center

Wire Marking Application Center připravuje celé projekty značení se všemi podrobnými informacemi a představuje digitální dvojče vašeho označování vodičů a kabelů. Pomocí strukturovaných informací ze schématu zapojení vás krok za krokem provede celým procesem označování kabelů. To zvyšuje efektivitu procesu značení a snižuje riziko chyb.

Návrhář šablon v softwaru MARKING system

Pomocí výkonného návrháře šablon lze vytvářet štítky podle vlastních představ a přizpůsobit stávající popisy materiálů. K vytvoření návrhu jsou k dispozici grafiky, typy čárových kódů, speciální a bezpečnostní značky a geometrické vzory.

Elektronický dokument
Průmyslové značení

Přehled celého našeho portfolia: V produktové brožuře naleznete obsáhlé informace a technické údaje související se systémy, materiály, softwarem a službami z oblasti značení.

Otevřít elektronickou dokumentaci
Označovací systémy
Osoba pracující na obrazovce s vývojovým prostředím clipx ENGINEER

Výuková videa Vysvětlení krok za krokem

Projděte výuková videa s užitečnými pokyny k oblastem použití, rozhraním a asistentům našich softwarových řešení pro výrobu rozvaděčů.

Použijte tato výuková videa jako rychlou počáteční pomůcku a postupně se seznamte s rozmanitými funkcemi softwaru.

Dvě osoby pracující se softwarem PROJECT complete

Plánovací a označovací software PROJECT complete

Stále používáte náš známý plánovací a označovací software PROJECT complete a potřebujete k němu další informace? V tom případě navštivte stránku produktu PROJECT complete. Najdete zde vedle technických údajů také soubory pro aktualizace softwaru. Videonávody k tématu PROJECT complete jsou stále k dispozici na našem videokanálu.