Kemp u rybníka Olšovec, Jedovnice, Česká republika
Brno, Česká republika
Zde vám přinášíme informace o nových produktech a aktuální informace od společnosti Phoenix Contact.
Společnost Phoenix Contact rozšiřuje svůj výrobní program XT o řadové svornice ve jmenovitém průřezu 4 mm². To umožňuje průchozí propojení vodičů s průřezem od 0,34 do 25 mm² bez použití nářadí.
S novou jednotkou pro měření proudu CMU DC nabízí společnost Phoenix Contact jasně srozumitelné a kompaktní řešení pro monitorování proudu. Stávající systémy lze díky snadné propojitelnosti jednoduše rozšířit o praktický systém monitorování energie a vytížení.
S řadou Fame LPIT představuje společnost Phoenix Contact novou generaci zkušebních zásuvných systémů pro snímače malého signálu v rozvodnách středního a vysokého napětí. Toto řešení umožňuje rychlé, bezpečné a pohodlné testování moderních ochranných systémů.
Společnost Phoenix Contact dále rozšiřuje své portfolio bezpečnostních spínačů o nové bezpečnostní relé PSRcompact. Tato produktová řada poskytuje až pět uvolňovacích proudových cest v kompaktním pouzdře. Díky tomu jsou tyto přístroje ideální pro použití v moderních koncepcích strojírenství a investiční výstavby.
Dnes je více než kdy jindy rozhodujícím faktorem při výrobě rozvaděčů efektivita. Nedostatek kvalifikované pracovní síly a rostoucí nároky na ergonomii nutí podniky přehodnotit své výrobní koncepce. Stále častěji hledají flexibilní řešení, která by jejich montážní a elektroinstalační procesy zefektivnila a zároveň je učinila ergonomičtějšími.
V reakci na rostoucí požadavky na udržitelná řešení představuje společnost Phoenix Contact komplexní portfolio udržitelných označovacích materiálů pro průmyslové značení.