Automat pro lisování koncovek
Nástrojové automaty pro osazení vodičů
Náš program nářadí nabízí efektivní nástrojové automaty pro řezání, odizolování a lisování. Automatizujte tyto tři dílčí kroky ve svých výrobních procesech již pro malé a střední množství. Díky nástrojovým automatům pro přesné a rychlé zpracování vodičů a vedení získáte trvale vysokou kvalitu pracovních výsledků.
Vaše výhody
- Přesné a rychlé zpracování různých materiálů vodičů
- Snadné uvedení do provozu prostřednictvím Plug & Play
- Intuitivní ovládání přes displej, pomocí otočných knoflíků nebo numerických tlačítek
- Robustní a odolné nástrojové automaty díky použití součástí, které se vyznačují nízkým opotřebením
Nástrojové automaty pro efektivní zpracování vodičů
Řezání, odizolování a lisování dutinek: Zvyšte efektivitu zpracování vodičů pomocí našich nástrojových automatů díky automatizaci těchto tří dílčích kroků. Kombinace funkčnosti, kvality a krátké doby seřízení nabízí vysokou flexibilitu s trvale kvalitními pracovními výsledky. Naše nástrojové automaty pro přesné a rychlé zpracování vodičů a kabelů lze díky intuitivnímu ovládání uvést snadno do provozu. Díky robustnímu provedení a použití komponent s malým opotřebením mají nástrojové automaty dlouhou životnost a jsou téměř bezúdržbové.
Dělicí automat CUTFOX 10
Dělicí automaty
Ušetřete čas při přípravě vodičů: s naším dělicím automatem CUTFOX 10 můžete automaticky a s milimetrovou přesností řezat vodiče do průřezu 16 mm² a kabely do průměru 9 mm. Uživatelské rozhraní umožňuje rychlé a intuitivní zadávání délky a množství, což prakticky eliminuje chyby při obsluze. Zařízení se automaticky přizpůsobí vloženému průměru.
- Intuitivní ovládání přes displej a numerická tlačítka
- Snadné uvedení do provozu prostřednictvím Plug & Play
- Automatické nastavení průměru pomocí pružinového systému
- Pohodlný přenos dat, např. z aplikace Microsoft Excel
- Průběžné používání dat díky ovládání pomocí asistenčního softwaru obsluhy clipx WIRE assist
Automat na odstranění izolace E.FOX S10
Automaty na odstraňování izolace
Od standardního PVC až po problematickou teflonovou izolaci: naše kompaktní automaty na odstraňování izolace umožňují rychlé a procesně bezpečné zpracování různých typů vodičů. Odizolování vodičů do průřezu 10 mm² probíhá automaticky a přesně, včetně možnosti jen částečného stažení izolace. Přestavování parametrů se provádí na dotykovém displeji nebo otočnými knoflíky.
- Trvale vysoká kvalita díky přesně opakovatelným postupům odizolování
- Úspora času díky krátkým dobám cyklu
- Intuitivní nastavení parametrů odizolování na dotykovém displeji nebo otočnými knoflíky
- Průběžné využívání dat díky ovládání pomocí asistenčního softwaru clipx WIRE assist u E.FOX S 10
Automat na lisování dutinek CF 500
Automaty na lisování dutinek
Od dutinky vodiče až po koaxiální konektor: náš kompaktní automat na lisování dutinek CF 500 je díky své velké lisovací síle a možnosti výměny matric vhodný pro zpracování široké škály typů svorek do průřezu 50 mm².
- Intuitivní ovládání přes displej a numerická tlačítka
- Snadné uvedení do provozu prostřednictvím Plug & Play
- Vysoká flexibilita díky vyměnitelným lisovnicím
- Jednoduché spuštění procesu lisování nožním ovladačem
Odizolovací a krimpovací automat CF 3000
Odizolovací a krimpovací automaty
Dvě funkce, jeden přístroj: zkraťte dobu zpracování pomocí našich automatických nástrojů na odstraňování izolace a lisování dutinek. Za pouhou sekundu a v jedné pracovní operaci získáte úhledně osazený vodič. Pro mobilní použití použijte naše kompaktní odizolovací a krimpovací automaty CF 3000. Tímto přístrojem zpracujete volné dutinky v metráži až do průřezu vodiče 2,5 mm² rychle a bezpečně. K hromadnému zpracování vodičů s izolovanými dutinkami do 10 mm² použijte stabilní a robustní odizolovací a krimpovací automat CF 1000.
- Rychlá změna průřezu díky modulárnímu provedení
- Krátká doba cyklu díky navzájem přizpůsobeným dílčím procesům
- Snadné uvedení do provozu prostřednictvím Plug & Play
Mobilní odizolovací a krimpovací automat
Mobilní odizolovací a krimpovací automat
Náš mobilní odizolovací a krimpovací automat Crimphandy je nejmenší automatický nástroj, ideální pro účinné zpracování vodičů přímo u rozvaděče nebo v něm. S ručním automatem vám k osazení vodičů budou postačovat pouhé dvě sekundy. Automat Crimphandy během jednoho pracovního kroku odstraní izolaci, nasadí dutinku vodiče a nalisuje ji.
- Až 75% úspora času díky sloučení pracovních operací a výjimečně snadné obsluze
- Stabilní kvalita výsledků práce díky funkcím automatického monitorování
- Neomezené mobilní použití díky provozu na baterii a zásobníku