Jednoduchá signální kabeláž s konektory M12 PUSH-PULL

29.10.2025
Osmipólové konektory M12 Push-Pull

Phoenix Contact rozšiřuje své portfolio výrobků o osmipólové předmontované signálové kabely s kódem A a konektor Push-Pull. Ty umožňují rychlé a snadné zapojení signálu.

Lze je instalovat bezpečně a bez použití nářadí pouhým zapojením, a to i ve stísněných prostorách a při vysoké hustotě kabeláže. V porovnání s běžnými šroubovými spoji ušetří instalace konektorů až 80 % času.

Konektory M12 Push-Pull jsou k dispozici v různých verzích, včetně přímých a úhlových variant a také ve verzích s kolíky a zásuvkami. Mají vnitřní a vnější zajištění, které umožňuje letmé připojení. Existují stíněné i nestíněné varianty. U stíněných konektorů umožňuje technologie Advanced Shielding Technology spolehlivé připojení stínění.

Stupně krytí IP65 a IP67 zajišťují vysokou spolehlivost a odolnost. Díky standardnímu provedení podle normy IEC 61076-2-010 nabízí tato řada výrobků také vysokou míru odolnosti vůči budoucnosti.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications