COMPLETE line – specifická řešení rozvaděče pro různá odvětví

S rozsáhlým a vyladěným portfoliem produktů COMPLETE line sestavíte rozvaděče snadno a rychle.
Vizualizace řešení rozvaděče

Díky jednotnému designu a jednotné haptice nainstalujete produkty COMPLETE line obzvlášť snadno. Ušetříte čas potřebný na montáž, uvedení do provozu a údržbu. Všechny produkty COMPLETE line mají techniku připojení push-in. Díky tomu lze celé aplikace propojit rychle a bez nářadí.

Funkční řešení pro všechna průmyslová odvětví

Řada COMPLETE line je univerzální řešení pro rozvaděče a terénní instalace v různých průmyslových odvětvích. Široké portfolio programu COMPLETE line pokrývá specifické požadavky každého odvětví, ať už se jedná o strojírenství, energetiku, automatizaci budov nebo zpracovatelský průmysl. Získáte tak kompletní funkční jednotky od jednoho výrobce!

Interaktivní obrazová mapa: Funkční řešení rozvaděčů pro všechna průmyslová odvětví
Zpracovatelský průmysl
Řada COMPLETE line nabízí komplexní řešení pro rozvaděče a terénní instalace ve zpracovatelském průmyslu.
Více informací
Zpracovatelský průmysl
Odvětví energetiky
COMPLETE line poskytuje komplexní řešení pro konstrukci rozvaděčů v energetických aplikacích.
Více informací
Odvětví energetiky
Strojírenství
Řada COMPLETE line nabízí komplexní řešení pro všechny funkce rozvaděčů a terénní instalace ve strojírenství.
Více informací
Strojírenství
Obytná budova
COMPLETE line nabízí inteligentní řešení Building Intelligence ve vaší obytné budově.
Více informací
Obytná budova
Účelová budova
Řada COMPLETE line nabízí komplexní řešení pro řízení, komunikaci a zásobování účelových budov.
Více informací
Účelová budova

Vaše výhody se systémem COMPLETE line


Osoba s produkty z portfolia řady COMPLETE line
Osoba instalující výrobky řady COMPLETE line do rozvaděče
Lidé spolu hovoří o řadě COMPLETE line
Osoba pracující před rozvaděčem
Osoba s produkty z portfolia řady COMPLETE line

Produkty řady COMPLETE line umožňují díky své jednotné funkčnosti i designu zcela snadnou manipulaci v průběhu celého procesu instalace. Funkční součásti jsou barevně zvýrazněny. Díky standardizaci příslušenství je montáž mimořádně rychlá a snadná.

Osoba instalující výrobky řady COMPLETE line do rozvaděče

Díky komplexnímu používání techniky připojení push-in je montáž výrobků řady COMPLETE line snadná a procesně bezpečná. S technologií push in zapojíte vodiče bez nářadí, pouhým zasunutím. Tím se výrazně zkrátí čas potřebný pro tento pracovní krok.

Lidé spolu hovoří o řadě COMPLETE line

Standardizované příslušenství pro propojení, značení a testování výrobků řady COMPLETE line zajišťuje mimořádně snadnou manipulaci při instalaci a montáži a přináší i mnohé další výhody. Použití jednotných komponent snižuje také náklady na pořízení a logistiku.

Osoba pracující před rozvaděčem

Řada COMPLETE line nabízí ucelené portfolio produktů, s nimiž můžete plně naplánovat a sestavit všechny funkce rozvaděče a instalace v terénu. Jednotlivé komponenty jsou vzájemně optimálně sladěny a lze je osadit standardizovaným příslušenstvím. Díky tomu dokážete trvale snížit náklady na projektování, pořízení i instalaci.

COMPLETE line – komplexní řešení rozvaděče

Pro vyšší efektivitu výroby
Společné projektování výroby rozvaděčů

Společnost Phoenix Contact vás podporuje v celém procesu výroby rozvaděčů od projektování až po hotový rozvaděč. Prohlédněte si naše modulární a škálovatelná řešení pro efektivní výrobu rozvaděčů.

Více informací
Osoba před rozvaděčem, na pozadí výrobní hala