PLC (řídicí jednotky) a V/V – inteligentní automatizace

PLC (řídicí jednotky) a I/O

Najděte vhodné PLC (řídicí jednotky) a V/V v krytí IP20 a IP65/67, ať už jako systém nebo vzdálenou V/V stanici pro nejrůznější sítě Ethernet. Programujte v IEC  61131-3 nebo vyšších programovacích jazycích a zabezpečte své zařízení do budoucna. S PLCnext Technology můžete například již dnes realizovat nejnovější trendy, jako je umělá inteligence, nebo pomocí moderních technologií zmodernizovat udržitelná řešení v solárním průmyslu.

Otevřené pro budoucnost

Svět automatizace prochází změnami. Digitalizace, propojení do sítě a globalizace hospodářských a technických systémů přináší nové požadavky trhu. Výrobci automatizačních systémů budoucnosti musí svým zákazníkům umožnit splnění standardů moderních aplikací IoT. Z tohoto důvodu společnost Phoenix Contact nabízí průkopnická řešení PLC, systémy I/O a software PLC. Od komponenty k systému – pro rozvaděč a instalaci v terénu. Profesionální automatizace pro vaše zařízení: Od decentralizovaného zásobování vodou až po vysoce komplexní lakovací linky v automobilovém průmyslu.

Nové produkty

Logo Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control

Efektivní a flexibilní řešení řízení

Virtual PLCnext Control nabízí větší škálovatelnost, flexibilitu a nákladovou efektivitu v automatizaci. Jako software v kontejneru OCI umožňuje bezproblémovou integraci, spojují bezpečnost provozní technologie a informační technologie a zvyšuje hardwarovou nezávislost vašeho řešení řízení.

Hlavní vlastnosti

  • Systémová architektura založená na otevřeném ekosystému PLCnext Technology
  • Programování podle normy IEC 61131-3 a vyšší programovací jazyky jako C++, C# a Matlab
  • Řadič a / nebo zařízení PROFINET
  • Konfigurace přes webovou správu
  • Virtual PLCnext Control v kontejneru OCI

Vaše výhody

  • Softwarový řídicí systém s otevřenou architekturou PLCnext Technology
  • Snadná škálovatelnost a přizpůsobení novým požadavkům bez nutnosti fyzického dovybavení
  • Přímé připojení k IT systémům, cloudovým službám a platformám IIoT pro datově řízené aplikace
  • Minimalizuje investiční náklady, protože není zapotřebí žádný speciální hardware
  • Maximální kybernetická bezpečnost díky kontejnerové technologii

Ekosystém PLCnext Technology

PLCnext Technology – posilte své strojové myšlení

PLCnext Technology propojuje svět informačních a provozních technologií Připravte svou aplikaci k použití s Průmyslovým internetem věcí a Průmyslem 4.0

PLCnext Technology je ekosystém pro průmyslovou automatizaci, který se skládá z otevřeného hardwaru, modulárního inženýrského softwaru, globální komunity a digitálního softwarového tržiště. Digitalizace a globalizace přichází s novými požadavky na průmyslovou automatizaci. Design otevřeného automatizačního systému na míru je stejně důležitý jako flexibilní, modulární rozšíření.

Vedle standardního programování PLC systémů podle IEC 61131-3 je možné také paralelní programování a kombinování programovacích jazyků jako C/C++, C# nebo MATLAB® Simulink® v reálném čase pomocí PLCnext Control. Urychlete vývoj svých aplikací za použití bezplatné základní verze PLCnext Engineer. Nebo můžete použít své známé programovací prostředí. Je to na vás!

Díky jednoduché cloudové integraci, možnosti využití open-source softwaru a neustále rostoucímu know-how členů PLCnext Community tak můžete využívat výhod z nových forem spolupráce. Výsledné aplikace řešení, softwarové moduly, runtime systémy a funkční rozšíření jsou k dispozici v obchodu PLCnext Store a zajišťují při vytváření aplikace enormní úsporu času i nákladů. Díky tomu je PLCnext Technology ideálním ekosystémem pro váš projekt moderní automatizace.

Řídicí technika

PLC, rozšíření PLC, I/O systém a software pro PLCnext Technology

Řídicí technika

Využijte naše široké portfolio řídicí techniky, které se skládá z PLC, funkčních rozšíření PLC, I/O systém a softwaru, aby váš systém vyhovoval požadavkům IIoT a Průmysl 4.0 s technologií PLCnext Technology. Otevřený ekosystém umožňuje realizovat automatizační projekty bez omezení proprietárních systémů. Integrujte otevřený zdrojový kód a aplikace, nebo se propojte s PLCnext Control prostřednictvím cloudového připojení.

PLCnext Technology umožňuje paralelní programování na základě zavedených softwarových nástrojů. Jedná se o Visual Studio, Eclipse, Matlab® Simulink® a PLCnext Engineer a volně volitelné propojení vytvořeného programového kódu. Můžete například kombinovat funkce podle IEC 61131-3 s rutinami z C/C++, C# nebo Matlab® Simulink® a spojit tyto funkce do kompletního systému.

Phoenix Contact pro tento účel nabízí škálovatelné PLC s krytím IP20. Tato produktová řada vždy nabízí vhodné řešení – od modulárních řídicích jednotek pro malé aplikace přes centrální vysoce výkonné ovládací prvky až po okrajová zařízení na bázi PC. Díky modulárním řídicím jednotkám můžete být při vytváření vaší stanice velmi flexibilní. Vyberte si z široké nabídky I/O nebo rozšiřte funkčnost své řídicí jednotky tím, že z levé strany připojíte funkční moduly. Díky otevřenému linuxovému jádru můžete také integrovat nové technologie, jako je OPC UA, TSN a 5G. PLCnext Control proto nabízí mimořádně vysokou úroveň zabezpečení do budoucna.

Ilustrace Virtual PLCnext Control

Hardwarově nezávislé, škálovatelné Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control: budoucnost flexibilní a nákladově efektivní průmyslové automatizace

Nové portfolio produktů Virtual PLCnext Control nabízí inovativní řešení pro moderní průmyslovou automatizaci. Tato technologie umožňuje abstrahovat úlohy řízení od fyzických přístrojů a provádět je na výkonných počítačových architekturách, což nabízí flexibilitu, škálovatelnost a nákladovou efektivitu. Virtual PLCnext Control je balík softwarového kódu ve formě kontejneru OCI, který nabízí prostředí s funkcemi a možnostmi obsluhy a programování, jež jsou důvěrně známé také z hardwarových řídicích jednotek PLCnext Control. Toto řešení umožňuje bezproblémovou integraci do stávajících systémů, kombinuje OT a IT bezpečnost a optimalizuje náklady díky konsolidaci více instancí PLC. Snadná údržba a aktualizace, jakož i možnost bezproblémového přesouvání aplikací mezi různými hardwarovými platformami činí z Virtual PLCnext Control perspektivní a nákladově efektivní řešení průmyslové automatizace.

Elektronický dokument
Nový elektronický dokument pojednávající o řešení PLCnext Technology

S tímto prvním interaktivním elektronickým dokumentem o technologii PLCnext Technology budete mít všechny potřebné informace na jednom místě.
V tomto elektronickém dokumentu naleznete také tlačítka, která umožňují další interakci. Nechte se inspirovat zajímavými případy použití. Prohlédněte si náš hardware blíže pomocí 3D obrázků. Více informací o produktech a o všech čtyřech částech ekosystému najdete v našem internetovém obchodě. K dispozici je také velký počet souvisejících odkazů a vložených videozáznamů ke všem vašim oblíbeným tématům.

K elektronickému dokumentu
Elektronický dokument PLCnext Technology
Vzdálené systémy I/O

Vzdálený systém I/O řady Axioline pro rozvaděč a instalaci v terénu

Vzdálené I/O systémy pro rozvaděč a polní instalaci

Vybírejte z pestré palety vzdálených I/O systémů pro rozvaděč, také pro obzvláště rychlou datovou komunikaci. Tímto způsobem můžete realizovat bezpečnostní aplikace s našimi moduly PROFIsafe nebo také zcela bez bezpečnostní řídií jednotky s technologií SafetyBridge. Naše I/O systémy lze ideálně kombinovat se všemi programovatelnými řídicími jednotkami od společnosti Phoenix Contact.

Pro decentrální automatizaci bez rozvaděče použijte moduly I/O v blokovém provedení s vysokou funkčností a obzvláště robustním provedením pro náročné průmyslové prostředí. Za pomoci digitálních V/V a masteru IO-Link a vhodných zařízení IO-Link rozšíříte rozsah funkcí své aplikace.

Řídicí jednotky pro nabíjecí infrastrukturu

Řídicí jednotky pro nabíjecí infrastrukturu pro elektromobilitu

Řídicí jednotky nabíjení CHARX control pro střídavé a stejnosměrné napětí tvoří inteligenci vašich nabíjecích stanic zapojených do sítě. Díky své škálovatelnosti, plné konektivitě, flexibilní konfiguraci a integrovanému řízení zatížení jsou vhodné pro soukromá, komerční i veřejná nabíjecí místa – od domácích nabíječek až po parkoviště.

Řídicí jednotka budovy s nasazovacím displejem a rozšiřujícím modulem na nosné liště

Řídicí jednotky pro automatizaci budov

Objevte rozsáhlou nabídku našich řídicích jednotek pro řízení budov, které jsou vhodné jak pro klasické použití, tak i pro komplexní integrační projekty. Osvědčené systémy nabízejí stabilní a flexibilní základ pro řadu úloh automatizace budov, zatímco nová generace řídicích jednotek na bázi otevřené technologie PLCnext Technology přidává volnost a umožňuje moderní konektivitu a maximální zajištění do budoucnosti. Naše řešení podporují širokou škálu komunikačních protokolů, umožňují kompaktní instalace díky vysoké hustotě I/O a lze je snadno integrovat do IoT i architektur chytrých budov. Získáte tak výkonnou a přizpůsobitelnou platformu, která je optimálně vyladěna na individuální požadavky vašich projektů.