Popisovací materiál pro průmyslové značení

Popisovací materiál pro průmyslové značení

Náš popisovací materiál se hodí pro rozmanité aplikace v průmyslovém prostředí od popisu rozvaděčů až po venkovní zařízení. Odolnost popsaných popisovacích materiálů, dokonce i v extrémních podmínkách, přitom splňuje všechny mezinárodní normy a standardy. Četné varianty umožňují označování svornic, vodičů a kabelů, přístrojů a zařízení.

Přehled popisovacích materiálů Pro každou situaci to pravé značení

Interaktivní obrazová mapa: Rozdělení popisovacích materiálů společnosti Phoenix Contact do skupin
Popsané označovací materiály
Potřebujete označovací materiály, které můžete aplikovat přímo a bez dodatečných výdajů na popisování? Pak si zkrátka objednejte naše označovací materiály rovnou připravené k použití. Patří k nim např. štítky k označování zařízení, označovače a proužky označovacích štítků k označování svorek a také označovací objímky na vodiče a kabely.
Přejít k popsaným materiálům
Popsané označovací materiály
Nepopsané označovací materiály
Dáváte přednost vysoké flexibilitě a popisování označovacích materiálů pomocí vlastních označovacích systémů? V našem portfoliu najdete množství nepopsaných materiálů k označování svornic, vodičů, kabelů, přístrojů a zařízení. Nabízíme řešení pro označování prostřednictvím flexibilního termosublimačního tisku, univerzálního UV inkoustového tisku a odolného přímého popisování laserem.
Přejít k nepopsaným materiálům
Nepopsané označovací materiály
Konfigurovatelné označovací materiály
Potřebujete cedulku nebo štítek v určité velikosti, resp. geometrii a nemůžete najít to, co hledáte, v našem standardním portfoliu? – Pak si materiál jednoduše nakonfigurujte podle svých individuálních požadavků. Při tom si vyberte materiál a určete množství označovačů, jejich rozměry, tvar a způsob montáže. Materiál pak pro vás bude vyroben na míru. K popsání označovačů následně využijete své vlastní označovací systémy.
Přejít ke konfigurovatelným materiálům
Konfigurovatelné označovací materiály

Nové produkty

Udržitelně označované svorkovnice, kabely a koncovky
MARKING Configurator spuštěný na monitoru PC

Udržitelná řešení označování

Pro veškeré součásti v rozvaděči

Udržitelná řešení označování pomáhají snižovat celkovou uhlíkovou stopu rozvaděče. Výsledkem zpracování recyklovaného odpadu jsou označovací materiály šetřící zdroje, jejichž kvalita se nijak neliší od konvenčních výrobků.

Hlavní vlastnosti

  • Udržitelné označování svornic, vodičů a kabelů, stejně jako přístrojů a zařízení
  • Řešení označování s výrazně sníženou uhlíkovou stopou
  • Suroviny se získávají z recyklovaného odpadu
  • Osvědčené technické a optické vlastnosti, kvalita tisku a trvanlivost

Vaše výhody

  • Všestranná řešení označování pro udržitelné označování veškerých součástí v rozvaděči
  • Snížení uhlíkové stopy popisovacích materiálů, zčásti dokonce o více než 80 %
  • Šetření zdrojů a předcházení vzniku odpadu získáváním surovin z recyklovaného odpadu
  • Žádné rozdíly v kvalitě ve srovnání s konvenčními popisovacími materiály

Vlastní řešení označování

Přímá online konfigurace a objednání

MARKING Configurator nabízí obzvláště vysokou míru uživatelské přívětivosti a flexibility při individuálním popisu označovacích materiálů. Proces objednávání je jednoduchý, transparentní a plně digitalizovaný – a to i v případě malého množství.

Hlavní vlastnosti

  • Online konfigurátor pro vytváření řešení označování na míru
  • Plně digitalizovaný a transparentní proces objednávání
  • K dispozici je více než 2 000 standardních materiálů s individuálním označením
  • Přehled projektů pro zjednodušené doobjednání

Vaše výhody

  • Standardní materiály lze objednávat jednotlivě a s připraveným popisem.
  • Intuitivní a efektivní editační funkce se strukturou kontextových nabídek
  • Předcházení chybám díky zobrazení digitální podoby vlastních popisů
  • Pohodlné uložení projektu pro snadné doobjednání a úpravu prostřednictvím „My Solutions“

Označená svorkovnice

Označená svorkovnice

Značení svornic

K rychlému a bezchybnému propojení svorkovnic je velkoplošné a jednoznačné označení svorek nezbytné. Usnadňuje zejména uvádění rozvaděčů a zařízení do provozu a jejich údržbu. Svorkovnice jsou flexibilně osazovány různými svornicemi, jejichž geometrie se mohou vzájemně lišit. Rozhodujícími veličinami pro značení svornic jsou rozteč a drážka štítku. Společnost Phoenix Contact v této oblasti nabízí širokou škálu variant, které umožňují pevné upevnění na svornicích.

Materiály pro označení vodičů a kabelů

Materiály pro označení vodičů a kabelů

Značení vodičů a kabelů

Trvalé značení vodičů a kabelů odpovídající normám zajišťuje standard kvality. Různé průměry vodičů a kabelů ovšem vyžadují přesné nastavení vhodného popisovacího materiálu. Při tom je rozhodující výběr vhodného způsobu montáže. Montáž pomocí kabelových spon lze provádět nezávisle na průměru vodičů a kabelů, a to i po dokončení propojení. Dodatečné označení umožňují také označovače k nacvaknutí nebo nalepení. Naproti tomu označování pomocí označovačů k navléknutí je nutné provést ještě před zapojením.

Různé materiály značení použité na přístroji

Označování přístrojů

Značení přístrojů

V rozvaděči, na výrobních zařízeních, v terénu nebo venku: označování přístrojů se provádí všude. Tato rozmanitost s sebou přináší celou řadu požadavků na používané označování, které lze uspokojit pouze pomocí speciálních materiálů a lepidel. Pro nerovné povrchy jsou vhodné např. vysoce flexibilní štítky z PVC, které se optimálně přizpůsobí podkladu. Naopak na drsných a nízkoenergetických površích drží pouze popisovací materiály se speciálním mimořádně silným lepidlem.

Různé výstražné, příkazové a zákazové štítky pro označování zařízení

Výstražné, příkazové a zákazové štítky pro označování zařízení

Značení zařízení

Rozsáhlé a jednoznačné označování zařízení nejenže zaručuje bezpečnost, ale je také předepsané zákonem. Vedle výstražných upozornění, zákazů a příkazů značení upozorňuje např. na tlačítka nouzového zastavení a zařízení pro hlášení požáru. Označení pomocí štítků upozorňujících na nebezpečnou látku, které splňuje mezinárodní standard, zajišťuje nezbytnou ochranu při manipulaci s nebezpečnými látkami. Označovače potrubí dále umožňují indikaci kapalin nebo plynů a směru jejich proudění.

Snížení bilance CO₂
Udržitelné označovací materiály

Řešení udržitelného označování pomáhají snižovat celkovou uhlíkovou stopu rozvaděče. Výsledkem zpracování recyklovaného odpadu jsou značkovací materiály obvyklé kvality, které šetří zdroje.

Další informace
Zaměstnanci drží v rukou udržitelně popsanou svorkovnici
Elektronický dokument
Průmyslové značení

Přehled celého našeho portfolia: V produktové brožuře naleznete obsáhlé informace a technické údaje související se systémy, materiály, softwarem a službami z oblasti značení.

Otevřít elektronickou dokumentaci
Označovací systémy