Nové průchozí svornice XT 4 doplňují nabídku svornic s inovativní technologií push-X. Tyto nové řadové svornice vyplňují mezeru v oblasti jmenovitého průřezu vodičů. Svornice tak budou umožňovat propojení v celém rozsahu průřezu od 1,5 do 16 mm². Při tom je třeba vyzdvihnout zvláště získanou flexibilitu, dosahovanou díky svornicím XT 4. Od nynějška lze bezpečně a bez použití nářadí připojovat všechny druhy vodičů s koncovkami i bez nich a v průřezu od 0,34 do 25 mm².
Technologie push-X
Technika připojení push-X u řadových svornic XTV
Push-X – the new X-perience of wiring Inovace od společnosti Phoenix Contact
Nový přístup k připojování vodičů bez nářadí: technologii push-X lze bez výjimky používat k přímému propojení všech typů vodičů, a to bez použití nářadí a bez nutnosti vynaložení většího úsilí. Klíčovým prvkem této nové technologie je předpjatá kontaktní pružina. Tento princip umožňuje připojování tuhých i ohebných vodičů s koncovkou vodiče i bez ní. Připojit je možné i ty nejmenší ohebné vodiče. Kontakt s vodičem se vytváří lehkým poklepáním, tedy zcela bez námahy, na uvolňovací plochu na konci svorkové komory. Poklepáním se uvolní mechanismus, který okamžitě zajistí trvalý kontakt s vodičem. Stejně jako u technologie push-in se připojený vodič uvolňuje stisknutím oranžového ovládacího tlačítka. Současně s uvolněním vodiče se obnoví předpětí kontaktní pružiny a proces propojení je možné opakovat.
Výhody technologie Push X
- Vysoký obslužný komfort díky technice přímé zástrčky nevyžadující použití síly a nářadí a zkrácení dob montáže díky svorkovému prostoru dodávanému z výroby v otevřeném stavu.
- Rychlá instalace všech typů vodičů s dutinkou i bez ní – pravděpodobně nejrychlejší technologie připojení pro ohebné vodiče.
- Jednoznačná identifikace připojení vodiče podle ovládacího prvku s nuceným vedením a slyšitelného zvuku zapadnutí při uvolnění pružiny.
- Rychlé a jednoduché uvolnění vodičů i předepnutí kontaktní pružiny díky ovládacímu prvku s nuceným vedením
- Optimalizováno pro ruční i automatizované propojení
Řadové svornice s technologií Push-X
Další úroveň pro všechny hrdiny všedního dne
Novinka v portfoliu řadových svornic
Nové vícepatrové svornice a vícevodičové dvoupatrové svornice pro jmenovitý průřez 2,5 mm² cíleně rozšiřují portfolio výrobků s technologií push-X. Toto portfolio tvoří různé třípatrové svornice a dvoupatrové svornice s osmi body připojení. Rozšíření o výrobky tohoto typu umožní realizovat v rozvaděči propojení, které zabere ještě méně místa než dříve.
S novými diodovými svornicemi push-X lze do vašeho propojení zcela snadno integrovat diody typu 1N4007. Technologie push-X navíc umožňuje efektivní propojování bez použití nářadí. Nabídka těchto svornic zahrnuje průchozí a dvoupatrové varianty.
Diodové svornice budou k dispozici od 3. čtvrtletí 2026.
Nové vícevodičové svornice a dvoupatrové svornice pro jmenovitý průřez vodičů 4 mm² cíleně rozšíří portfolio svornic s technologií push-X ve třetím čtvrtletí roku 2026. Portfolio tvoří třívodičové svornice (-TWIN), čtyřvodičové svornice (-QUATTRO) a dvoupatrové svornice (XTTB). Svornice budou zpočátku k dostání ve standardních barvách šedé a modré a v provedení PE. K dvoupatrovým svornicím pak přibyde další varianta s integrovaným přemostěním úrovní (-PV).
Funkční spektrum svornic push-X výrazně rozšíří nové rozpojovací a pojistkové řadové svornice. Nožová rozpojovací svornice XT 4-MT nabídne integrované nožové rozpojení, které umožňuje rychlé a pohodlné oddělení proudových obvodů. Vedle oddělení signálu umožní základní oddělovací svornice XT 4-TG také použití různých funkčních zástrček, jako jsou zástrčky pro instalaci elektronického prvku nebo pojistkové zástrčky. XT 4-HESI... jsou první čistě pojistkové svornice s technologií push-in. Umožní zabezpečení pojistkami G 5 x 20 mm bez nářadí. Standardní variantu doplní varianty se světelnou indikací (...HESILED, ...HESILA). Funkční svornice se objeví ve čtvrtém čtvrtletí roku 2026.
Řadové svornice série XT
Řadové svornice XT jsou prvními řadovými svornicemi s čelním připojením push-X. Čelní připojení vodičů umožňuje uživatelům vytvářet přehledné a jednoduché propojení. Řadové svornice XT jsou k dispozici pro jmenovité průřezy vodičů 1,5 mm², 2,5 mm² a 4 mm². Portfolio těchto svornic tvoří průchozí, vícevodičové a vícepatrové svornice, stejně jako nožové rozpojovací svornice, základní rozpojovací svornice und diodové svornice. Protože tyto řadové svornice patří k systému řadových svornic CLIPLINE complete, lze základní rozpojovací svornice osazovat různými funkčními zástrčkami jako pojistkami, konstrukčními prvky nebo nožovými rozpojovači.
Řadové svornice řady XTV
Řadové svornice XTV se dodávají v provedeních s jmenovitými průřezy 6, 10 a 16 mm², což umožňuje snadné propojování vodičů s průřezy v rozsahu od 1,5 do 25 mm². Vzhledem k velkým průřezům vodičů bylo u řadových svornic XTV zvoleno boční připojení (V = vertikální). Důvodem jsou poloměry ohybu, které při propojování vznikají. Jelikož se vodiče větších průřezů, jakými jsou např. vodiče s průřezem 16 mm², obtížněji ohýbají, boční připojení usnadňuje propojování. Modulární řadové svornice XTV navíc doplňují portfolio svornic s bočním pružinovým připojením. Řešení nabízená společností Phoenix Contact díky tomu umožňují používání průchozích bočních pružinových přípojek pro průřezy vodičů od 0,14 (PTV) do 185 mm² (PTPOWER).
Zásuvné řadové svornice XT
Zásuvné řadové svornice XT S technologií Push-X
Zásuvné řadové svornice konstrukční řady XT jsou prvními zásuvnými svornicemi s technologií push-X. Tyto svornice mají na jedné straně alespoň jednu standardizovanou zásuvnou zónu a na druhé straně alespoň jedno připojení push-X. Připojení push-X umožňuje snadné a rychlé propojení v rozvaděči, zatímco zásuvný systém COMBI nabízí uživatelům neomezenou flexibilitu při propojování s úrovní terénu díky předem osazeným konektorům COMBI. Svornice lze různými způsoby kombinovat s různými konektory COMBI. Jako příklad zde poslouží konektory LP 2,5/... s páčkovou přípojkou push-in pro jednoduché ovládání jednou rukou, nebo konektory COMBI s nekomplikovanou přípojkou push-in PP-H 2,5... .
Funkční svornice s technologií push-X
Díky inovativní technologii push-X lze funkční svornice push-X propojovat téměř bez námahy. Funkční svornice zahrnují jak svornice měniče, tak i rozpojovací a nožové rozpojitelné svornice. Kromě obecných výhod připojení push-X umožňují svornice měniče, díky velkému počtu prostorů pro funkční prvek, individuální a prostorově úsporné přizpůsobování pro všechny měřicí a ochranné aplikace. Svornice kromě toho umožňují automatické zapojování měniče proudu nakrátko s předstihem ve fázi (viz video). Kromě svornic měniče zahrnuje produktové portfolio funkčních svornic také rozpojovací a nožové rozpojitelné svornice. Kromě odpojování signálů umožňují základní rozpojovací svornice také jednoduchou realizaci rozmanitých funkčních zástrček, jakými jsou pojistkové zástrčky a zástrčky pro instalaci elektronického prvku.
Přehled výhod Řadové svornice s technologií Push-X
Produkty technologie push X jsou z výroby dodávány s otevřenou připojovací komorou. V kombinaci s nenáročnou přípravou vodičů díky absenci dutinek vodičů patří tato technologie k nejrychlejším a nejflexibilnějším technologiím připojení na trhu. Vzhledem k použití pouze jediných kleští k odstraňování izolace je Push X pravděpodobně nejrychlejší technologií připojení u ohebných vodičů. Podle polohy tlačného prvku poznáte, zda je svorková komora uvolněná nebo napnutá. Tato poloha slouží k vizuální kontrole. Pokud je tlačný prvek s nuceným vedením v rovině se svorkou, je svorková komora zavřená.
S technologií push X lze rychlou aktivací snadno propojit všechny typy vodičů. Vzhledem k malé námaze potřebné k zavádění vodičů lze propojovat jak pevné, tak i ohebné vodiče přímo a bez použití koncovek vodičů. Vzhledem k úspoře času dosažené při přípravě vodičů umožňuje Push X mimořádně úsporné propojení.
Technologie push X vám umožňuje přímé připojení vodičů téměř bez námahy. Díky inteligentní konstrukci upínací komory lze vodič bez námahy zasunout až po aretaci kontaktní pružiny. Jediné, co je nutné provést, je aretace na konci kontaktní komory, aby byl vodič upnut pomocí kontaktní pružiny. Tímto zajišťovacím mechanismem se chytře obchází přídržná síla kontaktní pružiny při vkládání vodiče. Vodič se bez námahy upne.
Kontaktní komoru technologie Push X lze rychle a snadno otevřít a upnout. Stlačením oranžového tlačného prvku se kontaktní pružina uvolní. Jakmile tlačný prvek dosáhne koncové polohy, je aretace šroubovité válcové pružiny zatlačena zpět do příslušného zářezu na tlačném prvku. Tento proces blokuje aktivaci kontaktní pružiny. Pružina je v tomto okamžiku předepnutá pro další propojení.
Svorky XTV s integrovanou technologií Push X jsou součástí systému řadových svornic CLIPLINE complete. Vedle možnosti kombinace s ostatními svorkami systému lze u svorek použít i standardizované příslušenství. Svorky XTV mimo to vyplňují mezeru v oblasti bočních pružinových svornic PTV a PTPOWER. Díky tomuto doplnění svorkami XTV lze nyní prostorově úsporně propojovat všechny průřezy vodičů od 0,14 mm² až do 185 mm².
Konektory desek plošných spojů s technologií Push-X
Další úroveň pro všechny hrdiny všedního dne Novinka v portfoliu: Vyzkoušejte technologii push-X prostřednictvím konektorů XPC 2,5
Konektory desek plošných spojů XPC 2,5
Konektory desek plošných spojů XPC 2,5 s pohodlným připojením vodiče push-X jsou vhodné pro ohebné i tuhé vodiče do průřezu 2,5 mm². Vodiče lze připojovat rychlým zasunutím, které nevyžaduje vynakládání téměř žádné síly.
Konektory desek plošných spojů XPC 1,5
Nové pojetí techniky přímého připojení – rychlé, jednoduché, snadno ovladatelné a kompatibilní: konektory desek plošných spojů XPC 1,5 s technologií push-X umožňují připojování vodičů s průřezy do 1,5 mm² bez použití nářadí při vynaložení velmi malé síly potřebné k přímému zasouvání.
Konektory desek plošných spojů řady XPC
Konektory řady XPC 1,5 a XPC 2,5 umožňují bezpečné připojování vodičů pomocí rychlospojek. Prostřednictvím inovativní technologie Push-X se tuhé i ohebné vodiče, včetně provedení s dutinkou vodiče, připojují přímým způsobem, který nevyžaduje vynakládání síly a použití nářadí. Odizolovaný vodič se zasouvá přímo do otevřeného připojovacího místa – bezpečné připojení je uživateli potvrzeno zvukovým signálem. Inovativní technologie Push-X poskytuje také velmi vysokou spolehlivost a snadnou použitelnost, protože se dodává se svorkovou komorou v otevřeném stavu. Díky náročným zkušebním postupům bylo navíc zajištěno, že i v případě silných nárazů zůstávají konektory připravené k použití pro přímé připojení.
Pro řadu XPC se plánují varianty určené pro vodiče s průřezem 4 mm².
Přehled výhod Konektory desek plošných spojů s technologií push-X
Inovativní technologie Push-X umožňuje provádění instalace pohodlným a rychlým způsobem. Kontaktní pružina v novém konektoru desek plošných spojů XPC uchopí vodič a bezpečně jej přidržuje, podobně jako past na myši. Za tímto účelem se vodič jednoduše zasouvá přímo do svorkového prostoru. Jakmile vodič téměř bez vynaložení síly aktivuje spouštěcí mechanismus kontaktní pružiny, vytvoří se díky této technologii připojení dlouhodobě spolehlivé svorkové spojení.
Konektory desek plošných spojů XPC zkracují dobu montáže na minimum. Díky technologii Push-X, která nevyžaduje použití nářadí, lze tuhý nebo ohebný vodič s dutinkou i bez ní bezpečně připojit přímo jediným pohybem. Jakmile vodič uvolní zajištění předepnuté kontaktní pružiny v nově konstruovaném svorkovém prostoru, vznikne dlouhodobě spolehlivé svorkové spojení. Prostřednictvím této technologie připojení lze realizovat také automatizované propojování.
Důmyslná technologie Push-X s kontaktní pružinou předepnutou ve stavu při dodání umožňuje vytváření bezpečných spojení s trvale spolehlivou kvalitou. Při použití této technologie připojení je prostřednictvím akustických a optických signálů poskytována zpětná informace o tom, zda byla kontaktní pružina úspěšně aktivována. Kromě slyšitelného zvuku uvolnění kontaktní pružiny lze provozní stav konektoru zjistit také pomocí vysoce kontrastní polohy oranžového uvolňovacího tlačítka. Je tedy možné sledovat aktuální stav technologie připojení.
Stejně rychlým a přímým způsobem, jakým byl vodič v konektoru XPC připojen, jej lze také jednoduše opět uvolnit. Stisknutím oranžového uvolňovacího tlačítka se vodič uvolní a kontaktní pružina se současně předepne a zablokuje v uvolňovací poloze. Technologie připojení pak bude opět připravená k použití a je možné zahájit další připojování.
Konektor desek plošných spojů XPC, který společnost Phoenix Contact nabízí s roztečí 3,5 mm, je kompatibilní s rozsáhlým programem COMBICON. Systém XPC je přitom možné kombinovat s různými provedeními stávajících vodorovných i svislých kontaktních lišt. Ty jsou dostupné jak pro proces pájení technikou reflow, tak i pro proces vlnového pájení. Díky tomu lze bez problémů přecházet mezi zástrčkami s různými technologiemi připojení. Technologii připojení XPC je tedy možné pohodlně používat jako přímou alternativu v mnoha oblastech.
Konektory push-x používané ve společnosti Jiangcheng Technology
Čínská společnost Jiancheng Technology, výrobce nabíjecích stanic, vybavila své nové stejnosměrné nabíjecí řídicí jednotky konektory push-x řady XPC 1,5. Společnost Jiancheng Technology tak dosahuje značných časových úspor při výrobě. Více informací o aplikaci nabíjení a použití konektorů XPC naleznete ve videu.
Push-X v porovnání s jinými technikami připojení
Rychle, rychleji, Push-X: Podívejte se, jak snadné je propojení pomocí techniky Push-X ve srovnání s jinými technikami připojení. Rychlejší způsob připojení ohebných vodičů pravděpodobně neexistuje. Technika Push-X je vhodná také pro automatické propojení s využitím průmyslových robotů.
Konektory push-X na deskách plošných spojů při odborné kontrole
Produktový manažer Lucas Lässig v rozhovoru podrobně představuje, jak technologie push-X funguje a proč společnost Phoenix Contact tento konektor vyvinula. Konektor push-X výrazně usnadňuje montáž: při práci nad hlavou, v oblasti automatizace budov, v hlučných strojírenských provozech nebo v chladných deštivých dnech u solárních zařízení.
Další informace a soubory ke stažení
Zkouška pádu v bubnu
Nejvyšší spolehlivost
Technologie Push-X je nejen přesvědčivá díky úspornému a časově nenáročnému propojování, poskytuje ale také velmi vysokou spolehlivost. Tato spolehlivost se týká nejen propojování, ale také stavu svorkové komory před propojením. Aby bylo možné zaručit, že svorkové komory zůstanou otevřené až do konečného použití, procházejí naše výrobky různými normativními zkouškami. Patří k nim například vibrační zkoušky pro železniční aplikace, simulace dopravy a také různé simulace klimatických podmínek. Kromě normativních zkoušek jsme začali provádět také pádovou zkoušku. Tato zkouška simuluje několikanásobné upadnutí produktů při instalaci.
Řadové svornice s technologií Push-X
Řadové svornice s technologií Push-X
Zde naleznete všechny soubory určené ke stažení a seznamy produktů související s modulárními řadovými svornicemi využívajícími technologii Push-X.
Konektory desek plošných spojů s technologií push-X
Konektory desek plošných spojů s technologií push-X
Zde naleznete všechny soubory ke stažení společně se seznamy produktů souvisejícími s konektory desek plošných spojů, které využívají technologii push-X.