连接器和电缆

适用于设备连接与现场布线的连接器

种类繁多的连接器:从多功能圆形连接器(M5至M58)、数据、储能模块和光伏连接器到重载工业连接器,应有尽有。菲尼克斯电气的连接器产品组合可为工业和半工业应用提供各种解决方案。其中也包括特定应用专用的连接器系统以及预制和用于组装的线缆。

优势

  • 提供各种不同设计的模块化系统,适用于不同的应用场合
  • 质量卓越,专业经验丰富,可靠性高
  • 创新型设备连接解决方案使用方便,具备必要的工业应用防护等级
  • 可根据客户需求定制,灵活性高
  • 专业设计上图支持
正在使用HEAVYCON重载矩形连接器选型软件的人员

选型软件

选型软件操作直观,只需点击数次即可创建定制连接器。

新产品

采用压接的PRC 20
适用于储能模块的混合型连接器
SMDM8和M12设备连接器
M12推拉自锁式电源设备连接器
率先符合IEC标准的M17连接器
重载矩形连接器的卡入式模块支架
适用于焊接工艺的M23混合型设备连接器
适用于控制柜和设备的数据接口
适用于以太网应用的M12推拉自锁式数据连接器
八位M12推拉自锁式连接器
适用于大电流应用的插芯模块
PRC 20系列电源分配器
适用于THR的弯头M12设备连接器
彩色RJ45预制网线
适用于住宅储能的电极连接器
RJ45滤波型插拔式连接器
具有反极性保护的BPC系列连接器
HEAVYCON CME插拔式导线连接器
适用于重载矩形连接器的功能型插芯模块
适用于重载矩形连接器的功能型插芯模块

采用压接的安装连接器

加快半自动和全自动生产

PRC 20系列安装连接器采用压接,丰富了现有螺钉连接产品组合。压接设计有助于加快半自动和全自动生产,尤其适用于出厂组装环节。

主要特点

  • 额定电压:500 V AC/DC
  • 额定电流:20 A
  • 接线容量:可达2.5 mm²
  • 防护等级:IP66 / IP68 / IP69
  • 抗冲击等级:可达IK08
  • 2位至5位
  • 机械编码和颜色编码

优势

  • 提高半自动和全自动生产过程的效率
  • PRC 20全系列均提供压接型号产品
  • 依托双重解锁技术,自由选择安装时的锁紧方法(手动或使用工具)
  • 机械编码和颜色编码,助力安装和无差错调试

适用于储能模块的混合型连接器

轻松传输电力和信号

混合型连接器专为定制化组装而设计,适用于电力储能系统,可为电源和信号触点提供可靠、安全的连接。解决方案采用一体化设计,连接器安装更快速经济。

主要特点

  • 额定电流:可达4 x 100 A
  • 额定电压:1,000 V DC
  • 接线容量:6 mm² ... 25 mm²
  • 防护等级:IP65/IP67
  • 插拔次数:> 100
  • 公差补偿:≤ 2 mm

优势

  • 一体化解决方案:兼具电源和信号接口
  • 预制接口助力节省时间:现场安装快速无误
  • 针对各种需求的成本优化型解决方案:基于模块化系统实现定制化组装
  • 安全连接:连接器可补偿制造和安装公差
  • 符合菲尼克斯电气标准的高品质

适用于SMT的M8和M12设备连接器

高度灵活的设备设计

菲尼克斯电气提供一系列适用于自动化生产的设备连接器。紧凑型M8和M12连接器外形统一,可轻松满足信号、数据或电力传输应用的设计导入要求。

主要特点

  • 符合RoHS II指令,不适用豁免6c
  • 短于市场标准的定位销
  • 经优化的屏蔽设计
  • 适用于SMT焊接工艺

优势

  • 面向未来的设计:符合RoHS II指令(不适用豁免6c)的无铅产品
  • 灵活应用:PCB两面均可组装
  • 安装轻松:全新设计有效降低安装力和弹簧弹力
  • 即插即用:采用推拉自锁机制,实现快速、安全的插拔操作
  • 灵活的设备设计:提供多种信号、数据和电源引脚分配及防插错编码方案

M12推拉自锁式电源设备连接器

实现狭小安装空间内的电力传输

菲尼克斯电气推出用于电力传输的M12推拉自锁式设备连接器,丰富了推拉自锁式产品组合。由于采用了推拉自锁速连系统,连接器组合可快速、轻松地完成连接。即使在狭小的安装空间内,亦可安全传输大电流和高电压。

主要特点

  • M12内外推拉自锁式锁紧机制
  • 单个M12设备连接器即可同时支持螺钉式和推拉自锁式连接
  • 面向各种安装条件提供不同壳体型号
  • 额定电压可达630 V
  • 额定电流可达16 A

优势

  • 在有限空间内也可实现快速可靠的连接
  • 相较于螺钉连接,可节省80%的安装时间
  • 便捷的设计导入:M12接口采用埋头设计,适用于紧凑型设备解决方案

符合IEC标准的M17混合型连接器

采用ONECLICK速连技术的三合一解决方案

M17 PRO混合型连接器符合IEC 61076-2-117标准,具有高兼容性和灵活性,适于各种应用场合。该三合一解决方案采用获专利的ONECLICK速连技术,仅通过单个连接器就能传输数据、信号和电力。

主要特点

  • 引脚分配基于IEC 61076-2-117标准
  • 菊花链式三合一解决方案
  • 提供50 V和630 V型号
  • 安装海拔高达3,000 m
  • 额定电流达16 A
  • 电源引脚接线容量达1.5 mm²
  • ONECLICK速连技术
  • 防护等级:IP66、IP68 (2 m/24 h)

优势

  • 率先符合IEC标准的M17接口,实现高兼容性和灵活性
  • 三合一解决方案,用于传输数据、信号和电力
  • 相较于标准M17,安装高度降低,有效节省空间
  • 针式连接器样式配备颜色和机械编码,实现无误安装
  • 采用免工具ONECLICK速连技术,节省70%安装时间

重载矩形连接器的卡入式模块支架

轻松、免工具安装

HEAVYCON可确保重载矩形连接器的个性化配置和使用可均实现免工具操作,更加简便省时。从种类丰富的插芯组合到支架和接地触点,均可支持卡接。

主要特点

  • 支架连接技术:卡入锁紧
  • 接地连接技术:直插式连接
  • 模块数量:至多6个
  • 插拔次数:500
  • 温度范围:-40 °C ... +125 °C

优势

  • 节省时间和成本:可靠的免工具卡入锁紧
  • 快速导线连接:即便是接地触点和已安装状态下,亦可实现直插式接线
  • 方便的模块锁紧:采用清晰的卡接机构,安装简便
  • 个性化且节省空间:各种模块的组合搭配
  • 高性能电源模块:可靠传输高达300 A的电流

M23混合型插拔式连接器

紧凑型三合一解决方案

新款M23混合型设备连接器结构紧凑,面向波峰焊工艺,支持可靠传输数据、信号和电力。产品间距较短并省去了电气传输点,具备更卓越的电磁兼容特性和可靠性。

主要特点

  • 全套系统包括插拔式连接器、设备连接器、现场连接器以及混合型电缆
  • 混合型针式连接器样式:4+4+4+PE
  • 额定电压达630 V AC/800 V DC
  • 额定电流达30 A
  • 数据速率达100 Mbit (CAT5)
  • 适用于波峰焊工艺
  • 符合RoHS II指令,不适用豁免6c
  • UL认证:UL 2237/PVVA

优势

  • 仅需一个连接器即能可靠传输信号、数据和电力
  • 与李兹线组装相比安装速度提升80%,安装空间减少60%
  • 省去额外的插拔式连接器,成本降低
  • 降低印刷电路板复杂性和电磁兼容性风险
  • 消除易出错的工作步骤

适用于控制柜和设备的数据接口

便捷开展维护作业

菲尼克斯电气数据维护接口 (DSI) 包括RJ45和USB等各种接口,可便捷连接其他电气设备。此类紧凑型维护接口大大简化了控制柜和其他设备的维护工作。

主要特点

  • 耦合模块(USB 2.0 A型、USB 3.0 A型、RJ45 CAT6A)和电缆连接模块 (RJ45 CAT6A)
  • IP65/IP67防护等级(保护盖已闭合)
  • 板厚:1 mm ... 5 mm
  • 板前安装
  • 环境温度(工作):-40°C ... +70°C
  • UL认证(进行中)
  • 面板开口:Ø 22.5 mm

优势

  • IP防护等级更高,适用于工业环境
  • 针对封闭式控制柜和设备,实施快速简便的更新和维护等操作
  • 直径为22.5 mm的标准面板开口,节省安装空间
  • 安装简便,无需工具,助力快速安装
  • 可定制采用个性化标志

M12推拉自锁式网络电缆

轻松可靠的数据传输

M12推拉自锁式预制连接器适于以太网应用,可实现简单、安全的高速数据传输。网络电缆支持快速的免工具安装,通过Advanced Shielding Technology技术实现完全屏蔽。

主要特点

  • M12内外推拉自锁式锁紧机制
  • 8位,X编码
  • 以太网CAT6A,10 Gbps
  • 针式和孔式型号
  • 直头和弯头型号
  • Advanced Shielding Technology技术助力全方位屏蔽
  • PUR无卤素电缆
  • 防护等级:IP65、IP67

优势

  • 在有限空间内也可实现快速可靠的连接,提高布线密度
  • 相较于螺钉连接,可节省80%的安装时间
  • 数据传输速率高达10 Gbps,实现无缝通信
  • 采用Advanced Shielding Technology技术,确保实现可靠屏蔽连接
  • 产品系列符合IEC 61076-2-010标准,充分满足未来应用需求

八位M12推拉自锁式连接器

简单、快速的信号布线

即使在有限空间内,M12推拉自锁式连接器也能实现快速、安全的布线。安装时无需工具,只需插入即可。A编码的八芯预制信号电缆丰富了产品系列。

主要特点

  • M12内外推拉自锁式锁紧机制
  • 8芯,A编码
  • 屏蔽型和非屏蔽型
  • 针式和孔式连接器
  • Advanced Shielding Technology技术
  • PUR无卤素电缆
  • 防护等级:IP65、IP67

优势

  • 在有限空间内也可实现快速可靠的连接,提高布线密度
  • 相较于螺钉连接,可节省80%的安装时间
  • 连接器内外均有锁紧机制,支持悬空引线
  • 采用Advanced Shielding Technology技术,确保实现可靠屏蔽连接
  • 产品系列符合IEC 61076-2-010标准,充分满足未来应用需求

HEAVYCON电源插芯模块

适用于大电流应用的个性化接线

使用面向HEAVYCON重载矩形连接器的插芯模块,可靠传输高达300 A的电流。插芯模块可搭配其他用于信号、数据和电力传输的模块使用,支持集成到单个壳体中,打造个性化接口。

主要特点

  • 接线容量达120 mm²的压接模块
  • 接线容量达16 mm²的直插式连接模块
  • 适用于所有HEAVYCON模块支架
  • 额定电压和电流:可达1,000 V和300 A
  • 温度范围:-40°C ... +125°C
  • 抗冲击和振动,符合DIN EN 61373标准

优势

  • 无需工具,即可体验压接插针的创新型锁扣和解锁
  • 多种传输介质集成在同一个壳体内,实现高度紧凑的模块化接口
  • 安装在有限空间内也可实现快速、安全的接线
  • 采用直插式技术,无需工具即可轻松连接线径达16 mm²的导线
  • 符合市场标准的兼容性连接

电流达20 A的可插拔电源分配器

旨在快速安装的预组装产品

电源分配器采用预组装设计,使用PRC 20系列连接器即可轻松安装,节省时间。预配置的分配器有16种型号可选,即插即用功能助力便捷安装。

主要特点

  • 额定电压:400 V AC/500 V DC (IEC) (III/2)
  • 额定电流:20 A
  • 防护等级:高达IP69
  • 抗冲击防护类别:IK08 (-25°C)
  • 2到5位
  • 编码:机械编码和颜色编码
  • 输入端数量:1
  • 输出端数量:2

优势

  • 支持即插即用,可在建筑工地现场轻松安装
  • 生产过程中100%检查,减少接线错误
  • 锁紧机构支持手动或工具解锁,现场使用更灵活
  • 使用历经考验的高品质材料,实现即插即用
  • 极端环境条件下仍可安全使用

适用于THR的弯头M12设备连接器

提高生产效率

90°弯头M12连接器旨在用于自动化生产,可实现高效的安装过程。依托弯头设计,新款连接器可灵活安装到PCB上,因此适用于狭小空间。

主要特点

  • 弯头设计
  • 适用于回流焊工艺 (THR)
  • 电压可达250 V
  • 电流可达4 A
  • 提供A和D编码型号
  • 4、5和8位
  • 非屏蔽型号
  • 反向针式连接器样式

优势

  • 适用于取放操作:PCB的自动化组装可提高生产效率
  • 优化设计:通过移动重心,无需锁扣即可轻松立于PCB上
  • 灵活:即使在狭小空间内亦可灵活安装到PCB并对齐
  • 模块化:兼容可用的THR壳体

彩色RJ45预制网线

适用于控制柜应用

菲尼克斯电气现推出RJ45 BUILDING系列彩色预制网线。新款电缆有八种颜色型号,分别为白色、橙色、黄色、红色、紫色、绿色、蓝色和黑色,为CAT6A应用提供多种颜色选择。

主要特点

  • 颜色:白色、橙色、黄色、红色、紫色、绿色、蓝色和黑色
  • 数据传输速率高达10 Gbps (CAT6A)
  • 长度:0.3到50 m
  • 内置锁扣保护装置

优势

  • 尤为适于办公室、楼宇以及受保护的工业应用(例如在控制柜中)
  • 获CE、UL、WEEE和EAC国际认证
  • 通过可靠的锁扣保护装置,实现安全的连接和分断操作
  • 面向未来、速率高达10 Gbps (CAT6A) 的数据传输
  • 360°屏蔽,提供理想的电磁兼容保护

适用于住宅储能的电极连接器

具备反极性保护的逆变器连接

新款住宅储能应用连接器尤为适用于电池逆变器。直流连接器具备反极性保护,避免常用光伏连接器出现误插和电极短路。

主要特点

  • 额定电流:可达60 A
  • 额定电压:1,500 V DC
  • 接线容量:6 mm² … 16 mm²
  • 防护等级:IP66/IP68 (2 m/2 h)
  • 插拔次数:100

优势

  • 插针镀银,确保连接长期稳定
  • 无误插:通过机械编码为电池连接提供反极性保护
  • 安全安装:未插入时也可确保电池模块具有防触电保护
  • 颜色多样:便于识别电极

RJ45滤波型插拔式连接器

适用于THT波峰焊和THR焊接工艺

菲尼克斯电气推出内置互感器的新款RJ45插拔式连接器,适用于波峰焊 (THT) 和回流焊接 (THR) 工艺。滤波型RJ45连接器采用工业设计,适用于传输速率达1 Gbps的应用,进一步丰富了现有产品组合。

主要特点

  • 90°和180°单端口插拔式连接器
  • 适用于波峰焊 (THT) 和回流焊接 (THR) 工艺
  • 可选配LED以及屏蔽弹簧片
  • 滤波型号适于各类常见的以太网应用
  • 数据传输速率高达1 Gbps
  • 坚固耐用的工业设计

优势

  • 内置滤波功能,简化了以太网设计流程
  • 降低PCB复杂度,减少EMC风险
  • 支持回流焊,可自动化加工
  • 产品型号齐全,适配各种应用
  • 采用工业设计,适合要求严苛的应用领域

电极连接器

适用于储能系统的安全连接

BPC系列连接器具有反极性保护功能,是用于储能装置的理想之选。该系列单位连接器采用旋转式设计,带有防触电保护触点和机械编码,可确保连接电池模块时的高灵活性和安全性。

主要特点

  • 额定电流:可达400 A
  • 额定电压:1,500 V
  • 接线容量:16 mm² ... 120 mm²
  • 污染等级2
  • IP65/IP67防护等级
  • 插拔次数:>100
  • 机械编码和颜色编码
  • 阻燃等级V0,符合UL 94标准

优势

  • 配备机械编码和颜色编码,可实现无误连接
  • 采用防水设计和防触电保护触点,确保可靠安装
  • 高度抗冲击和抗振,传输电力稳定
  • 支持360°旋转和多种连接方式,使用灵活
  • 符合各项相关储能标准:UL 4128、UL 1973、UL 9540

插拔式导线连接器

轻松完成控制柜内接线

HEAVYCON CME插拔式导线连接器,可提高控制柜接线效率。在端子条生产过程中,导线连接器至多可直连108根导线。只需将电缆束插接到控制柜即可完成连接。

主要特点

  • 位数:23+PE、41+PE、71+PE、107+PE
  • 250 V,10 A
  • 0.14 mm² … 2.5 mm²
  • 压接
  • 采用锁紧元件的受保护连接
  • 通过漏斗垫安全引导接线

优势

  • 在生产过程中,端子条直连到插拔式连接器,显著节省时间和成本
  • 导线连接器可便捷松开导线,端子条更换更快速
  • 采用锁紧元件,避免意外松脱
  • 借助漏斗垫可靠完成触点对中,即使倾斜插拔亦可避免连接出错

功能型插芯模块

现场桥接、分断和保护

模块化插芯配有桥接井和分断区极具灵活性,适用于HEAVYCON重载矩形连接器。在现场实施控制柜功能,直接于应用中完成电位桥接和电源保护。

主要特点

  • 多功能分断区
  • 双通道桥接井
  • 直插式连接技术
  • 5芯
  • 400 V,16 A
  • 0.14 mm² … 2.5 mm²
  • 适用于所有HEAVYCON模块支架
  • 抗冲击和振动性能,符合DIN EN 61373标准

优势

  • 分布式架构,节省空间,减少布线工作量
  • 在现场直接轻松实现电力传输和组串保护
  • 灵活度更高:配备用于保险丝插头、元件插头和分断插头的分断区
  • 采用直插式技术,无需工具即可快速接线
  • 多种传输介质集成在同一连接器内,打造定制化接口

带拧入螺纹的穿板式安装底座

轻松实现快速安装

HEAVYCON D7穿板式安装底座配有拧入螺纹,可显著缩短安装用时。底座通过M25或M32埋头螺母,即可便捷固定到圆形面板开口,或借助相应螺纹拧接到电机和设备。

主要特点

  • 压铸铝和塑料壳体
  • 插拔式接口
  • 适用于M25或M32面板开口
  • D7型
  • 弯头和直头型号
  • 防护等级:IP66、IP67
  • 温度范围:-40°C … +125°C
  • 抗冲击和振动,符合DIN EN 61373标准

优势

  • 轻松、便捷地安装到圆形面板开口,节省大量时间
  • 插拔式型号可替代现有电缆接头,提高了布线和维护的灵活性
  • 设计紧凑,可在有限空间内实现紧凑布线
  • 具备卓越的IP和EMC防护,确保系统运行可靠安全

两名员工正在查看平板电脑上的产品导航,其上覆有各类产品图

产品导航 了解全系列产品组合概况

快速查找有关设备连接用固定式连接器、插拔式连接器和电子模块壳体的明确信息。产品导航将分组显示产品系列,以便用户浏览。

卓越创新产品


单对以太网通用型针式连接器样式

带标准化针式连接器样式的通用型SPE连接器

面向下一代工业连接技术:2026年春季起,菲尼克斯电气将提供IP20和M12单对以太网连接器,采用全新的标准化针式连接器样式,支持互操作和跨制造商应用,满足未来需求。立即了解有关应用的更多信息。

产品组合


用于数据、信号和电力传输的圆形连接器

圆形连接器

菲尼克斯电气的圆形连接器有多种尺寸可选,广泛应用于工业自动化领域。连接器种类丰富,包括各种尺寸、直头或弯头、预制或现场组装,用于传输信号、数据和电力。

  • 创新型M12和M23混合连接器
  • 3到19位,M5、M8、M12、M23及7/8"信号连接器
  • M8和M12数据连接器,传输速度可达10 Gbps
  • M12至M58电源连接器,额定电流可达16 A,额定电压可达690 V
支持正反连接的储能模块设备连接器

储能模块连接器

通过电池连接器与汇流条连接器,可安全可靠、经济高效地安装储能模块系统,适用于可承受高达1,500 V高压的应用。

  • 支持正反连接的储能模块设备连接器
  • 额定电压可达1,500 V DC,系统电压可达1,500 V
  • 接线容量:16 mm² ... 25 mm²
  • 额定电流高达200 A
  • 防护等级可达IP65
适用于各类工业和基础设施应用的高传输速率数据连接器

数据连接器

菲尼克斯电气数据连接器适用于工业、计算机中心或基础设施应用中的铜缆和光纤布线,实现快速可靠的数据传输。我们提供适用于各种常用现场总线和网络的连接器、尾缆及附件。

  • 传输速率高达40 Gbps
  • 满足IP20、IP65/IP67和IP69K防护等级要求的解决方案
  • 创新型混合布线
  • 适用于19″安装的配线架和高密度矩阵接线单元
适用于单对以太网的连接器

适用于单对以太网的连接器

浏览种类齐全的紧凑型设备和电缆连接器产品组合,深入了解单对以太网技术领域。

并排放置的各型号重载矩形连接器

重载矩形连接器

重载矩形连接器适用于恶劣环境,可靠保护接口,确保电力、数据和信号安全传输。该连接器高度密封,具有卓越的防尘、防水、抗振、耐受高机械应力等性能,防护等级可达IP69K。

  • 带EMC防护的金属导电壳体
  • 安装式和插拔式兼容的插头及底座壳体
  • 支持多种连接技术的固定芯数和模块化插芯
  • 带EMC防护的导电表面
各类安装连接器

安装连接器

使用安装连接器,轻松实现灵活、安全的配电。壳体坚固耐用,防护等级高达IP69K,在户外和潮湿环境中均能可靠传输电力。支持多种连接技术,打造适用于各类应用场合的解决方案。

  • IPD安装连接器,采用Push-Lock免工具直插式连接
  • QPD安装连接器,采用IDC快速连接
  • PRC安装连接器,采用技术成熟的螺钉连接或压接
  • 额定电流可达40 A,额定电压可达690 V
  • 适用于线径达5 x 6 mm²的电缆
并排放置的各种通用型光伏系统连接器

光伏连接器

菲尼克斯电气的光伏连接器应用广泛:组装用交直流连接器、设备连接器以及光伏面板用连接技术、光伏建筑一体化 (BIPV) 和微逆变器可确保连接方案统一。

  • 防护等级达IP66/IP68的交直流连接器
  • 防护等级达IP65/IP66/IP68的交直流设备连接器
  • 穿板式连接器和固定式连接器,额定电流可达309 A,额定电压可达600 V (UL)
  • 用于BIPV和微逆变器的连接系统
各型号直流连接器

直流连接器

菲尼克斯 电气直流连接器可在带载情况下实现安全连接和断开。由此可靠防范危险电弧。连接器的带载连接特性助力完全关断选定组件,进而确保高系统可用性。

  • 适用于线径在1.5到6 mm²之间的导线
  • 额定电压可达800 V,额定电流可达20 A
  • 防护等级:IP66/IP68 (24 h/2 m); IP69/IK08
用于组装的阀连接器

阀连接器

在实际应用中,受温度和机械影响以及接触油和润滑脂,阀门连接器会承受很大的应力。菲尼克斯电气产品系列正是应对此类严苛操作条件的理想选择。

  • 五种不同型号 (A、B、BI、C、CI),以及用于压力开关的型号 (AD)
  • 适用范围在24 V AC/DC至230 V AC/DC之间
  • LED型号产品可轻松检测出故障
AT/ATM、DT/DTM和ISOBUS连接器

AT/ATM、DT/DTM和ISOBUS连接器

使用菲尼克斯电气连接器,灵活、可靠地连接农业机械及多功能汽车的传感器与执行器。AT/ATM、DT/DTM和ISOBUS连接器专用于此类应用,可耐受极端环境影响。该产品系列设计耐用,有多种连接器配置可供选择,并采用标准化连接方式,可与其他制造商的解决方案兼容。

  • 2、3、4、6、8、12和18位AT连接器,适用于线径在14 ... 20 AWG之间的导线
  • ATM微型连接器,适用于线径更小的16 ... 22 AWG导线
  • 9位AHDP ISOBUS连接器,配有密封接头,适用电缆直径为14到18 mm
Pulsotronic

定制化连接技术和传感器

提升机器、系统和设备规划灵活性:作为菲尼克斯电气集团旗下企业,Pulsotronic负责开发和打造定制化传感器解决方案以及高质量连接产品。传感器产品组合涵盖电感式、电容式、光学和磁阻传感器、超声波传感器、机械接触式传感器,以及雷达和倾角传感器等专业解决方案。M5、M8和M12分配器以及创新连接技术进一步完善了产品系列。

相关产品领域

菲尼克斯电气产品组合涵盖各类线缆
用于信号、数据传输和电源布线的分配器、适配器及导线连接器
定制化电缆组件
适用于充电桩的连接技术
菲尼克斯电气产品组合涵盖各类线缆

使用预制型号电缆组装个性化连接器。除了用于现场安装的全套产品系列外,菲尼克斯 电气还提供各种铜缆和光纤数据电缆、混合电缆、信号电缆和电源电缆。光伏系统解决方案、储能模块系统解决方案以及按米供货的电缆进一步丰富了产品组合。

有关线缆的更多信息
用于信号、数据传输和电源布线的分配器、适配器及导线连接器

统一的无源现场布线解决方案优势明显。产品种类齐全,涵盖配线盒、分线盒、导线连接器、适配器和分配器。菲尼克斯电气提供多种型号产品和接口,适用于铜缆和光纤应用。

有关分配器、适配器和导线连接器的更多信息
定制化电缆组件

根据应用需求,打造定制电缆组件。菲尼克斯电气可提供多种设计、防插错编码和引脚分配,从而为信号、数据和电力传输提供定制化解决方案。预制电缆可根据客户需求进行个性化标识。菲尼克斯电气既可提供印有标志或条形码的标签和包装,也可开发新产品。

有关定制化电缆组件的更多信息
适用于充电桩的连接技术

电源和数据的理想连接:菲尼克斯电气推出面向基于PCB家用充电桩和充电站的连接产品,可快速连接电网馈入点、充电枪和数据电缆,从而轻松完成现场安装。产品安装时间短、连接持久安全、维护成本低,可提高充电桩的可用性和成本效益。

有关充电桩连接技术的更多信息

适用于各行各业的多种解决方案


个人咨询

设备制造商

了解面向设备制造商的系列产品概况。菲尼克斯电气提供全套连接产品系列,适用于工业和基础设施应用。

人员手持着配有各种设备连接的电子组件

适用于楼宇自动化的设备连接器

智能楼宇中的各种应用均需进行分布式联网。因此需采用标准化设备连接,以便在各个楼宇系统及其应用间实现快捷通信。依托智能连接解决方案,打造符合标准且易于维护的紧凑型智能设备连接器。

应用范围广泛 菲尼克斯电气连接器可满足各种需求,是应用连接技术的理想之选。连接器可在以下 应用中实现可靠持久的连接:

5G路由器
摄像头系统
控制器
变频器
储能模块
灯
显示器
电源
逆变器

技术


服务


自动扫描产品标签

高效物流过程 简化货物出入库过程

菲尼克斯电气产品标签助力自动化物流过程,只需扫描标签编码即可获取产品编号、数量、生产日期、批次和原产地等基本信息。通过自动扫码,不仅可减少物流人员的人工作业量,还可提高货物出入库效率。