带系统的接线端子

带系统的接线端子

菲尼克斯电气接线端子可为端子条设计提供高度的灵活性。接线端子可采用多种连接技术,并通过双桥接井内安装的桥接件进行自由组合。接线端子系统带标准化桥接件、标识和测试附件。

优势

  • 采用不同连接技术的接线端子可随意组合,灵活性更高
  • 采用桥接井结构,桥接和测试更轻松
  • 额外集成测试孔,无需移除导线或桥接件
  • 采用统一的桥接、标识和测试配件,节约更多成本
  • 丰富的数字数据

新产品

接线容量为4 mm²的Push-X直通式和多导线接线端子
XT 1,5接线端子系列
DIN导轨上采用Push-X技术的插拔式接线端子

采用Push-X技术的接线端子

实现统一接线

Push-X直通式接线端子的额定接线容量为4 mm²,丰富了Push-X接线端子的接线容量选择。新款接线端子无需使用工具,即可实现线径在0.34到25 mm²之间导线的统一接线。

主要特点

  • Push-X技术
  • 额定接线容量:4 mm²
  • 接线容量:0.5 mm² ... 6 mm²
  • 20 AWG ... 10 AWG
  • 额定电流:32 A
  • 额定电压:500 V

优势

  • 采用出厂预压紧的触点弹簧,操作舒适度高
  • 支持连接各类不带冷压头的刚性或柔性导线
  • 导线接口标识清晰(视觉和听觉反馈)
  • 使用橙色助拔按钮,可便捷松开导线并预压紧触点弹簧
  • 针对手动和自动接线进行了优化

采用Push-X技术的接线端子

适用线径0.34 mm²及以上的导线

了解额定接线容量为1.5 mm²的新款Push-X接线端子。接线端子可连接线径在0.34至2.5 mm²之间的刚性和柔性导线。Push-X技术无需冷压头亦可实现免工具安装。

主要特点

  • Push-X技术
  • 额定接线容量:1.5 mm²
  • 接线容量:0.34 mm² … 2.5 mm²
  • 22 AWG … 14 AWG
  • 额定电流:17.5 A
  • 额定电压:500 V

优势

  • 采用出厂预压紧的触点弹簧,插拔轻松,操作舒适度高
  • 支持连接各类不带冷压头的刚性或柔性导线
  • 导线接口标识清晰(视觉和听觉反馈)
  • 使用橙色助拔按钮,可便捷松开导线并预压紧触点弹簧
  • 针对手动和自动接线进行了优化

采用Push-X技术的插拔式接线端子

COMBI和Push-X技术助力轻松连接

借助COMBI插拔区和Push-X连接,插拔式接线端子彻底革新了布线方式。通过Push-X连接在控制柜中实现轻松布线,并使用预制COMBI连接器连接现场侧,从而提高效率。

主要特点

  • 连接技术1:Push-X连接
  • 连接技术2:COMBI插拔区
  • 额定接线容量:2.5 mm²
  • 接线容量:0.5 mm² ... 4 mm²
  • 20 AWG ... 12 AWG(根据IEC标准计算)
  • 电流:24 A
  • 电压:800 V

优势

  • 免工具直插式连接技术,支持多种导线,操作省力便捷
  • 快速连接不带冷压头的柔性导线
  • 接线点提供视觉和触觉反馈,接线更直观
  • 接线点配备锁紧机构,可快速松开导线
  • 提供位数达15位的可配置和标准COMBI插头,灵活性强

PROJECT complete配置软件 CLIPLINE complete

借助双桥接井结构,CLIPLINE complete系统可自由、灵活地组合不同接线端子。
该系统采用统一的桥接件、标识和测试附件。因此可精简零部件种类,进而降低了物流和仓储成本。
PROJECT complete配置软件则为端子条创建提供了轻松高效之选。

支持各种接线端子和连接技术的端子条

CLIPLINE complete接线端子系统

远超标准的优质接线端子

菲尼克斯电气接线端子已通过全球范围内的各种标准认证。接线端子可高度耐受环境影响,具有高水平的长期稳定性与可靠性。其材料、电气和机械性能均远超各行业标准要求。接线端子经过贯穿制造各流程的全面测试,以保障质量始终如一。

系统所采用的连接技术 CLIPLINE complete

带开放式接线区的XT 2,5接线端子
采用Push-X技术的接线端子
带插拔式导线和桥接件的直插式接线端子
采用侧面直插式连接的PTV接线端子
带导线和桥接件的回拉式弹簧端子
带开放式接线区的XT 2,5接线端子

XT接线端子采用Push-X技术,可轻松连接带或不带冷压头的刚性以及柔性导线。产品接线区已预压紧,因此细线径的柔性导线也可轻松、快速地完成插接。使用者仅需将导线插至接线区底部即可。按压接线区底部的锁紧机构,触点弹簧随之松开并迅速卡住导线。XT接线端子的基础配置是2.5 mm²额定接线容量。

跳转至视频
采用Push-X技术的接线端子

无需使用工具即可完成导线连接:Push-X支持硬导线、带或者不带冷压头的软导线,无需预处理即可完成可靠免维护的弹簧连接。用户可轻松将导线插接到接线区末端。只要导线将弹簧锁紧机构下推到底,即可释放滑块,自动卡住触点弹簧。导线将在此过程中直接夹紧。与久负盛名的直插式技术一样,导线也通过橙色助拔按钮松开。同时预压紧触点弹簧,以备下一次接线操作。

跳转至视频
带插拔式导线和桥接件的直插式接线端子

采用直插式连接技术,无需工具即可轻松直连线径0.25 mm²以上的导线。特殊的接线端子触点弹簧,可节省多达50%的插入力, 还可确保连接稳固和强导线抗拔力。直插式技术可连接线径达185 mm²的导线。

跳转至视频
采用侧面直插式连接的PTV接线端子

菲尼克斯电气的PTV接线端子采用侧面直插式连接技术。该连接技术集螺钉连接的侧面进线与免工具直插式连接于一身。因此,接线端子兼顾二者优点, 可确保接线清晰快速且不会弯曲导线半径。

跳转至视频
带导线和桥接件的回拉式弹簧端子

回拉式弹簧端子尤为适用于振动敏感型应用。该接线端子具备恒定的弹簧压接力,不受操作人员影响,确保连接可靠。使用螺丝刀即可轻松打开回拉式弹簧端子的接线点。端子接线容量可达35 mm²。

跳转至视频
带导线和桥接件的螺钉式接线端子
采用COMBI连接的连接器
带导线的QUICKON快速免剥线连接
带导线和桥接件的螺栓连接
带导线和桥接件的螺钉式接线端子

螺钉式接线端子是被广为接受的成熟端子产品,应用已超80年。采用Reakdyn螺钉自锁原理,具备压紧力大和免维护的特点。此类接线端子支持单接线点多导线连接, 无需预处理即可连接线径可达240 mm²的铜导线。

跳转至视频
采用COMBI连接的连接器

采用COMBI插拔式连接的接线端子旨在实现通用应用,满足严苛要求。
端子通过其插针引入额定电流。配合所采用的插针,该系列接线端子可以承受极高的振动水平。COMBI接线端子可用于自动、半自动或手动接线任务。

跳转至视频
带导线的QUICKON快速免剥线连接

速连接线端子采用专利的快速免剥线技术,其紧凑型旋转式操作杆仅需螺丝刀即可转动。
只需一步便可连接未经预处理的绝缘导线。
由此可至多节省60%的时间。 此类接线端子的接线容量可达4 mm²,适于柜内控制电流的接线。

跳转至视频
带导线和桥接件的螺栓连接

螺栓接线端子适于连接O形和U形电缆端头。此类连接具备较大接触面积,接线点压紧力大,因此导线抗拉扯能力强。端子支持单接线点多导线连接, 且铰链式防护盖上附带接线螺母,更具优势。

跳转至视频
各种接线端子附件

接线端子附件

标准化接线端子附件

CLIPLINE complete接线端子系统的标准化附件包括多种产品。除了标准化的桥接件、测试和标识附件外,还包括分接插头、功能插头和维护插头等多种特殊附件。通过以下链接或直接在相应接线端子页面上查找接线端子附件。此外,每个接线端子还配有端板等特定附件。此类附件请见相应接线端子页面。

在平板电脑屏幕上操作clipx ENGINEER工程软件

使用clipx ENGINEER进行高效规划

适用于控制柜制造的工程软件

使用clipx ENGINEER工程软件,无论身处何处,均可高效地配置并采购端子条、预制安装板和接线盒,还可将数据无缝传输至生产环境中。软件集成智能CAE程序接口,可连接菲尼克斯电气应用和选型工具以缩短规划用时。

接线端子产品手册

接线端子产品手册

接线端子手册

您想获得接线端子相关印刷资料吗?以下将提供有关接线端子和高密度矩阵接线单元的各类手册。除产品手册外,菲尼克斯电气还提供CLIPLINE complete接线端子系统以及接线端子质量测试相关手册。