楼宇自动化组件

楼宇自动化

依托先进控制单元、灵活的楼宇管理系统和基于云的分析软件,集中监测、控制和优化楼宇自动化。菲尼克斯电气产品组合种类齐全,助力打造高能效的楼宇基础设施。

新产品

Catan系列PLCnext Control
适用于楼宇控制器的DALI模块
适用于楼宇控制器的I/O模块
ILC 2250 BI楼宇控制器

新一代楼宇控制器

灵活的楼宇自动化平台

模块化控制器采用DIN导轨安装设计,在硬件和软件方面具有高度灵活性。辅以PLCnext Store中的应用专用App、可配置I/O、众多接口和扩展模块,控制器构成了智能楼宇应用的理想平台。

主要特点

  • 紧凑型DIN导轨安装设计
  • 集成I/O和以太网、RS-485、KNX和USB接口
  • 通过SPE,至多可连接16个I/O模块
  • 插拔式触摸屏
  • 从PLCnext Store安装App
  • 网络安全设计:安全启动、签名固件、符合CRA法规

优势

  • 有效集成到KNX,并通过IP-Symcon App (PLCnext Store) 为专业智能楼宇项目奠定基础
  • 供第三方供应商开发软件的开放式自动化平台
  • 面向未来的开放式技术,确保长期投资安全
  • 显著提高控制、可视化和数据采集的灵活性
  • “从摇篮到摇篮”的可持续发展标签也被纳入了设计考量

适用于楼宇控制器的DALI模块

符合DALI-2标准的多主站功能

扩展模块为Catan产品系列的楼宇控制器新增四条线路,适用于DALI执行器和传感器。此类模块还配备八个数字量输出,亦可作为输入。这款DIN导轨安装型设备宽6 HP,紧凑程度媲美Catan产品。

主要特点

  • 提供4条独立DALI线路的模块
  • 用于集成DALI传感器的多主站功能
  • DiiA认证
  • 集成DALI总线电源
  • 8个数字量输出,也可配置为输入
  • DIN导轨安装型设备壳体宽6 HP,与所有Catan模块规格相同
  • 插拔式触摸屏

优势

  • 高I/O密度可节省空间和成本
  • 支持集成大量DALI设备(至多256个执行器和252个传感器)
  • 高性能扩展总线基于SPE,可实现分布式安装
  • 实现本地操作的插拔式显示屏,可在调试和维护期间提供支持
  • “从摇篮到摇篮”的可持续发展标签也被纳入了设计考量

适用于楼宇控制器的I/O模块

适用于模拟量和数字量信号的24路I/O

扩展模块可为Catan系列楼宇控制器增加24个可灵活配置的I/O通道,适用于模拟量和数字量信号。这款DIN导轨安装型设备宽6 HP,紧凑程度媲美Catan产品。

主要特点

  • 通用I/O通道,可实现多种功能
  • 8个通用输入通道
  • 8个通用输出通道,输出0 ... 10 V或数字量信号
  • 16个数字量输出通道
  • 24个数字量输入和计数器功能通道
  • 插拔式触摸屏

优势

  • 高I/O密度和灵活配置,节省空间和成本
  • 通过0 ... 10 V接口控制阀门和风扇等模拟量执行器
  • 通过SPE(单对以太网)的高性能扩展总线实现分布式安装
  • 实现本地操作的插拔式显示屏,可在调试和维护期间提供支持

楼宇自动化中央控制器

可靠性至关重要

ILC 2x50 BI系列新增更强性能等级的产品,助力打造符合CRA要求的复杂项目。该楼宇控制系统支持多达63个I/O扩展模块,是实现主系统或整个楼层自动化的理想选择。

主要特点

  • 四核处理器,内存增加
  • 更丰富的安全功能
  • 集成四端口以太网交换机
  • 至多可连接63个I/O模块
  • 使用Emalytics和Niagara Framework®进行工程设计
  • 集成式Web服务器
  • 2个USB-C接口

优势

  • 算力强大,面向未来
  • 符合《网络弹性法案》(CRA) 要求,高度安全
  • 无缝集成物联网和楼宇协议
  • 轻松替换ILC 2050 BI (-L),便于改装

楼宇控制和扩展模块


楼宇控制

房间和楼宇自动化控制器

了解适用于现有楼宇或新建楼宇数字化的控制单元。了解有关初级系统的可持续系统集成和房间自动化创新技术的更多信息。

楼宇管理系统(BMS)


Emalytics截图

楼宇自动化管理系统

了解如何依托我们基于Niagara Framework®的Emalytics楼宇管理系统,与您的设备、系统和业务智能联网,并对其进行整体评估。

Niagara Framework®和Tridium合作伙伴关系标志

您是否正在寻找合适的Niagara Framework®合作伙伴?

菲尼克斯电气身兼 "Powered by Niagara" 合作伙伴身份,体现了Tridium与公司在开发基于开放式Niagara Framework®楼宇自动化软硬件解决方案方面的紧密合作。此外,我们还是白金级合作伙伴,这是Tridium合作伙伴成长计划 (GPP) 中的标杆级别,彰显了双方合作取得的卓越成就。

合作优势

  • 通过专有软件库和培训计划提高项目效率
  • 亦可使用创新控制系统,将其他合作伙伴的软件项目无缝集成到Niagara Framework®
  • 尽享大型销售网络合作伙伴所带来的优势,菲尼克斯电气可一站式供应全套产品组合,从电源到网络安全方案均有涵盖
基于数据的楼宇运营
利用我们的云解决方案轻松实现楼宇数字化

菲尼克斯电气的Smart Building Cloud可大幅降低持续运营成本,提高楼宇效率,并在系统方面保持灵活性。

了解解决方案
使用平板电脑操作楼宇控制