板对板连接器

板对板连接器

菲尼克斯电气的FINEPITCH系列板对板连接器为信号和数据传输提供屏蔽和非屏蔽两套解决方案。从0.635 mm到1.27 mm的各种针距产品可实现多种设计、堆叠高度和位数,满足个性化PCB布局需求。产品亦可轻松实现夹层、共面以及母板与子卡的连接。

优势

  • 连接器坚固耐用,针距从0.635至1.27 mm不等,支持多种堆叠高度,设计灵活
  • 面向应用的板对板连接,有屏蔽和非屏蔽两种型号,满足各种电磁兼容性要求
  • 提供全面的设计导入支持、实用数据和免费样品,助力轻松快速完成设备开发
  • 数据传输速率高达52 Gbps,应用广泛
免费样品
试用我们的板对板连接器

您是否希望试用FINEPITCH系列板对板连接器?——欢迎立即订购个性化样品套装。我们可提供插拔式连接器选型和设计方面的支持, 将为您提供连接器针对性应用方面的建议。欢迎体验菲尼克斯电气的解决方案,了解其诸多优势。

预订免费样品
位于电子模块壳体上方多个PCB板对板连接器的分解图
FR 1,27系列板对板连接器

板对板连接器白皮书 确认数据传输影响因素,优化数据完整性

网络化社会需要数据传输速率更快的设备和接口。同时设备内部连接也需要尽可能快速、安全地在印刷电路板之间来回传输信号和数据。查看白皮书,了解如何通过阻抗优化型板对板连接器及其引脚分配和相应PCB层级架构实现高数据完整性。

板对板连接器的公差补偿

关于不同公差补偿模式的白皮书 不同的连接系统及其公差补偿

板对板连接器连接印刷电路板。它们必须满足设备的电气和机械要求。不同的连接器系统适用于不同的要求,并具有特定的优势,如公差补偿。白皮书解释了为何公差补偿对于板对板连接器如此重要。探索各类连接系统和可能的应用场景,以及浮动式设计相较于刚性设计的优势所在。

新产品

FP 0,8 SL系列板对板连接器

0.8 mm针距非屏蔽型板对板连接器

兼容性PCB引脚设计助力提高灵活性

FP 0,8 SL系列FINEPITCH板对板连接器是FP 0,8系列的非屏蔽型号产品。产品兼容屏蔽型FP 0,8连接器的PCB引脚设计,因此无需调整PCB布局即可灵活换用这两种连接器。

主要特点

  • 针距:0.8 mm
  • 位数:12、20、32、52、80
  • 堆叠高度:6 mm ... 21 mm
  • 数据传输速率高达52 Gbps
  • 可选配屏蔽件
  • 各触点额定电流:1.7 A
  • 插拔次数:500
  • 测试电压:500 V AC

优势

  • 兼容性PCB引脚设计,可灵活换用屏蔽和非屏蔽型号产品
  • 双排ScaleX连接系统,实现可靠的机械和电气连接
  • 可靠耐用:ScaleX技术提供高公差补偿和触点保护功能
  • 灵活的设备设计:实现不同位数、设计和带有高插配长度的堆叠高度

板对板产品组合概览 正确的连接有助于灵活的设备设计:高位FINEPITCH系列为工业级PCB连接提供了理想的解决方案。产品可在设备中灵活安装PCB。此外,屏蔽型产品具有卓越的EMC特性。

交互式图像映射:各系列板对板连接器一览
FR 1,27系列
高速数据传输和较短的开发用时彰显非凡优势。FR 1,27系列板对板连接器可提供高达28 Gbps的数据传输速率和定制化数据完整性模拟。
了解有关产品的更多信息
FR 1,27系列
FP 0,8系列
FP 0,8系列板对板连接器采用创新ScaleX技术。独特的双触头设计确保连接可靠稳固,插拔时实现高公差补偿。
了解有关产品的更多信息
FP 0,8系列
FS 0,635系列
菲尼克斯电气FS 0,635系列固定式和浮动式板对板连接器助力实现紧凑型PCB连接。数据传输速率高达40 Gbps,拥有多种位数和堆叠高度,有助于您灵活地开发设备。
了解有关产品的更多信息
FS 0,635系列

技术参数对比表

比较产品系列,选择适合应用的板对板连接器。

FS 0,635
FP 0,8
FR 1,27
FS 0,635

FP 0,8

FR 1,27

技术数据概览
产品系列 FP 0,8 FR 1,27
针距 0.8 mm 1.27 mm
位数 12 … 80 6 … 100
堆叠高度 6 mm … 21 mm 8 mm … 13.8 mm
型号 垂直和水平 垂直、水平和扁平电缆
屏蔽 可选
浮动 ±0.3 mm(x和y方向),集成触点的公差补偿
各触点额定电流 1.7 A 2.3 A
数据速率 可达52 Gbps 可达28 Gbps
插拔次数 500 500
跳转至产品列表 跳转至产品列表 跳转至产品系列

FR 1,27系列板对板连接器


FR 1,27系列板对板连接器

以高达28 Gbps的加速数据传输速率加速

数据传输快,节省开发时间,影响深远:菲尼克斯电气的FR系列板对板连接器的针距为1.27 mm,可提供高达28 Gbps的数据传输速率和定制化的数据完整性模拟。

FR 1,27系列板对板连接器

您是否需要为既有板对板连接寻找针距仅为1.27 mm的兼容替代品,助力满足未来工业应用需求?FR 1,27是理想的解决方案。产品可实现高速数据传输并支持高效设计导入,优势众多。

FR 1,27系列为您增添价值

FR 1,27系列板对板连接器
各种尺寸的FR 1,27系列板对板连接器
开发人员在会议上讨论针对特定客户的模拟
FR 1,27系列板对板连接器的信号传输曲线
具有MCAD模型和ECAD数据的板对板连接器
FR 1,27系列板对板连接器

新款高速连接器首次实现了高达28 Gbps的数据传输。得益于智能组件架构和质量驱动的制造,这种性能飞跃现已成为现实。采用优质材料和接触面。如今,客户可以看到全新的设计可能性,这些设计仍然符合既定的市场标准。

跳转至FR 1,27系列产品列表
各种尺寸的FR 1,27系列板对板连接器

板对板和线对板连接器具有可扩展性,其偶数位数范围从6到100不等,确保了组件选择的高度灵活性。作为设备制造商,您可以实现夹层和共面应用以及母板与子卡的连接。精密的触头设计让印刷电路板(PCB)能够灵活对齐。同时确保能够兼容之前的FP 1,27系列及市场上相关竞争对手的解决方案。

跳转至FR 1,27系列产品列表
开发人员在会议上讨论针对特定客户的模拟

快速增长的信号密度需求与日益严格的数据完整性要求齐头并进。开发人员必须保持系统的目标阻抗。为了节省您的开发时间,并确保连接器损耗低及反射传输低,我们可以根据要求,针对您的应用进行模拟。如需更多信息,请联系我们。

跳转至FR 1,27系列产品列表
FR 1,27系列板对板连接器的信号传输曲线

精密的连接器设计保证电流可达2.3 A,且信号传输长期稳定,为您提供广泛的应用框架。例如,镀金触点可反映出质量准则,这些触点布局靠谱,实现可靠连接。

跳转至FR 1,27系列产品列表
具有MCAD模型和ECAD数据的板对板连接器

我们的支持可助您一臂之力:我们提供全面技术数据以及MCAD模型和ECAD数据。我们的印刷电路板(PCB)足迹、3D模型和电路图为设备开发提供了集成基础。充分利用我们的样品服务。我们已为您简化了产品样品订购程序。几天内就会直接免费寄给您。

跳转至FR 1,27系列产品列表

28 Gbps:性能飞跃,甚至可达更高的数据传输速率

亲身体验FR 1,27系列BTB连接器是如何在狭窄空间内为设备提供更多空间的。设备开发人员在规划和进行设备内部PCB连接时,可以享受高度自由。

FR 1,27系列板对板连接器电缆组件选型软件

FR 1,27系列电缆组件选型软件

配置个性化模块。通过3D可视化定制完全符合个人需求的电缆组件。软件可选择位数和电缆长度,确定连接器朝向并添加选配固线夹。

FR 1,27系列板对板连接器的专业分析

实现高速数据传输并缩短研发用时:观看产品经理Tobias Kanne的采访,了解FR 1,27系列产品为何能为设备制造商带来全新设计空间。

FS 0,635系列板对板连接器


FS 0,635系列板对板连接器

0.635 mm针距的紧凑型PCB连接

FS 0,635系列板对板连接器结构紧凑,可打造数据传输速率高达40 Gbps的PCB夹层。产品有多种位数和堆叠高度可选,适合各类设备设计。

0.635 mm针距的紧凑型板对板连接器

FS 0,635系列的数据传输速率高达40 Gbps,可实现PCB板夹层连接。浮动系统在x和y方向上的公差补偿达0.7 mm,z 方向上的公差补偿则为0.6 mm。因此,在并列安装印刷电路板时,移动自由度更高。

FS 0,635系列产品优势

工程师致力于板对板连接器的设计导入
FS 0,635浮动式板对板连接器
集成键槽的FS 0,635系列板对板连接器
FS 0,635系列板对板连接器
开发过程中的客户定制模拟曲线
工程师致力于板对板连接器的设计导入

我们的支持可助您一臂之力:可为设备开发提供全面技术数据以及CAD模型和ECAD数据。助力您的日常工作:我们的样品服务可在几天内为您提供产品样品,直接免费送货给您。

跳转至FS 0,635系列产品列表
FS 0,635浮动式板对板连接器

真正物有所值的灵活性:FS系列板对板连接器可提供多种位数和6到16.6 mm的堆叠高度。高度灵活性使您能够在设备开发过程中节省空间和成本。

孔式连接器具备浮动功能,在x和y方向上的公差补偿达±0.7 mm,z方向上的公差补偿为0.6 mm。

跳转至FS 0,635系列产品列表
集成键槽的FS 0,635系列板对板连接器

轻松适配确保无误生产:集成键槽实现简单可靠的连接器组装。触头的高公差补偿减少了生产过程中的废品。

跳转至FS 0,635系列产品列表
FS 0,635系列板对板连接器

日益网络化的世界需要更高的数据传输速率。FS系列高速连接器正是满足上述需求的理想选择。连接器可打造出数据传输速率高达40 Gbps的PCB夹层,适用于高要求工业应用。

跳转至FS 0,635系列产品列表
开发过程中的客户定制模拟曲线

快速增长的信号密度需求与日益严格的数据完整性要求齐头并进。欢迎立即联系我们:我们可根据您的要求为应用进行定制模拟。这些模拟可节省开发时间,助力实现低损耗和低反射传输。

跳转至FS 0,635系列产品列表

为设备开发提供紧凑、经济的解决方案

FS系列板对板数据连接器为设备开发提供了节省空间、经济高效的解决方案。该0.635 mm针距的连接器位数可达80位,堆叠高度达16.6 mm,每个接线位的数据传输速率可达40 Gbps,支持传输0.5 A的电流,具备较大的角度和偏移公差,助力实现安全可靠的连接。

3D视图

FS 0,635系列板对板连接器的360°视图

相邻3D视图深入展示了如何使用FS系列连接器开发紧凑、经济的设备。

FP 0,8系列板对板连接器


针距为0.8 mm的屏蔽型、非屏蔽型及无屏蔽型板对板连接器

0.8 mm针距的屏蔽型和非屏蔽型解决方案

FP 0,8系列板对板连接器采用创新ScaleX技术。独特的双触头设计确保连接可靠稳固,插拔时实现高公差补偿。具备出色的信号完整性,数据传输速率高达52 Gbps。

FP 0,8系列板对板连接器有三种型号可供选择。屏蔽型产品经优化,可实现高电磁兼容性 (EMC)。此外,还有两个非屏蔽型号,分别为“非屏蔽型”和“无屏蔽型”。这些型号的特征在于具备自动光学检测触点,且其PCB引脚与屏蔽型号兼容。

FP 0,8系列为您增添价值

双触头ScaleX系统
ScaleX:灵活的设备设计
ScaleX技术
ScaleX:数据传输速率高达52 Gbps
ScaleX产品组合
双触头ScaleX系统

ScaleX双排连接系统支持长达1.5mm的可变插配长度, 确保实现可靠的机械和电气连接。

跳转至FP 0,8系列产品列表
ScaleX:灵活的设备设计

具有多种位数、设计、6到21 mm的堆叠高度和面向未来的型号可供选择,让您的设备设计更加自由。

跳转至FP 0,8系列产品列表
ScaleX技术

ScaleX技术可提供高公差补偿,打造良好壳体结构以保护触头。

跳转至FP 0,8系列产品列表
ScaleX:数据传输速率高达52 Gbps

FP 0,8系列提供优异的信号完整性——采用封闭屏蔽概念,可提供出色的电磁兼容(EMC)保护。

跳转至FP 0,8系列产品列表
ScaleX产品组合

非屏蔽型(AOI)、屏蔽型和(SH)以及无屏蔽型(SL)具有相同的公差,堆叠高度和机械性能,且无屏蔽型的引脚与屏蔽型兼容,应用十分广泛。

跳转至FP 0,8系列产品列表

出色的EMC保护

巧妙的屏蔽概念保证高达52 Gbps的安全数据传输:同一产品组合拥有屏蔽型和非屏蔽型两种板对板连接器,这在市场上是独一无二的。相同的公差、堆叠高度和机械特性确保工艺参数一致,尤为适用于在一块印刷电路板上同时安装两种型号连接器的应用。产品型号齐全,为基于批量生产的设计带来高灵活度。

符合ModBlox7™新标准的ScaleX FP 0,8 连接器可确保模块连接符合由菲尼克斯电气等多家公司制定的ModBlox7™标准。

ModBlox7™
配有FP 0,8和COMBICON的ModBlox7™系统概览
配有FP 0,8板对板连接器和COMBICON连接器的ModBlox7™系统概览
反向连接器
“万物皆为数据”产品概览
ModBlox7™

ModBlox7™是一种开放式、模块化硬件标准,用于创建可扩展的嵌入式工业PC机。通过组合搭配经济型标准模块,即可打造量身定制的系统。系统基于各个模块之间的标准化机械和电气连接,支持多种安装方式,如壁挂式安装、DIN导轨安装、面板安装或19英寸支架安装。采用独特的模块化机械和电气设计,无需底板或机架控制器等额外组件。

跳转至PICMG®网站
配有FP 0,8和COMBICON的ModBlox7™系统概览

始于电源单元 (PSU),后接中央处理单元 (CPU)。两个单元通过COMBICON系列的插拔式连接器相连。

CPU发出相应通信信号(例如PCIe、USB 2.0、USB 3.0等),通过FP 0,8系列ScaleX板对板连接器进行传输。

系统镜像可实现冗余架构。详细信息请参考PICMG®网站。

跳转至PICMG®网站
配有FP 0,8板对板连接器和COMBICON连接器的ModBlox7™系统概览

系统电源通过COMBICON系列连接器从PSU连接至CPU:
MC1,5/ 6-G-3,5 P26 THRR44(PSU侧)
IMC 1,5/ 6-G3,5 RN P20 THR(CPU侧)

FINEPITCH FP 0,8系列板对板连接器可用于连接CPU与IOU,以及IOU与IOU:
FP 0,8/ 80-FH(CPU侧)
FP 0,8/ 80-MH(IOU端)
FP 0,8/ 80-FH(IOU右侧)
FP 0,8/ 80-MH(IOU左侧)

跳转至适用于ModBlox7™的连接器
反向连接器

COMBICON系列连接器也可用于在PSU和CPU之间建立电缆连接:
SPTA-THR 1,5/ 6-3,81 R44(PSU侧)
IFMC 1,5/ 6-ST-3,5(PSU侧)
IMC 1,5/ 6-G3,5 RN P20 THR(CPU侧)

跳转至适用于ModBlox7™的连接器
“万物皆为数据”产品概览

FP 0,8、FR 1,27以及FS 0,635系列产品均可作为PCB基板与板前和板后PCB的板对板连接。通过达1.5 mm的间距公差补偿,可实现高达21 mm的堆叠高度。使用菲尼克斯电气的接口连接器系列(COMBICON、M12、USB等),轻松完成ModBlox7™设计。

跳转至数据连接产品概览
电子文档
板对板产品组合一览

FINEPITCH系列板对板连接器为设备信号和数据传输提供屏蔽型和非屏蔽型解决方案。欢迎了解各产品型号概况。

打开电子文档
安装板对板连接器

应用范围广泛 从电信、楼宇自动化和工业自动化到物联网应用,板对板连接器为如下所选的应用的信号和数据传输提供了节省空间的解决方案:

变频器
路由器
安全摄像头
工业摄像头
电源
楼宇控制
自动扫描产品标签

高效物流过程 简化货物出入库过程

菲尼克斯电气产品标签助力自动化物流过程,只需扫描标签编码即可获取产品编号、数量、生产日期、批次和原产地等基本信息。通过自动扫码,不仅可减少物流人员的人工作业量,还可提高货物出入库效率。