导线连接器
实现可靠信号、数据和电力布线的分配器、适配器及导线连接器
根据实际需求设计信号、数据和电力布线。我们为无源现场布线提供一致解决方案。产品种类齐全,涵盖配线盒、分线盒、导线连接器、适配器和分配器。菲尼克斯电气提供多种型号产品和接口,适用于铜缆和光纤应用。
优势
- 分配和集中信号、数据和电力,节省成本
- 提供高位连接器型号,节省布线空间
- 360°屏蔽,确保可靠传输和分配
- 灵活集成新设备
- 按需提供定制型号
新产品
电流达20 A的可插拔电源分配器
旨在快速安装的预组装产品
电源分配器采用预组装设计,使用PRC 20系列连接器即可轻松安装,节省时间。预配置的分配器有16种型号可选,即插即用功能助力便捷安装。
主要特点
- 额定电压:400 V AC/500 V DC (IEC) (III/2)
- 额定电流:20 A
- 防护等级:高达IP69
- 抗冲击防护类别:IK08 (-25°C)
- 2到5位
- 编码:机械编码和颜色编码
- 输入端数量:1
- 输出端数量:2
优势
- 支持即插即用,可在建筑工地现场轻松安装
- 生产过程中100%检查,减少接线错误
- 锁紧机构支持手动或工具解锁,现场使用更灵活
- 使用历经考验的高品质材料,实现即插即用
- 极端环境条件下仍可安全使用
用于铜缆和光纤布线的适配器和耦合器
适配器、耦合器、19"分配器及壁挂式接线盒均可大幅提高布线灵活性。
- 适于现场应用的M8和M12规格产品和阀连接器适配器
- 通过耦合器和电缆连接模块传输数据
信号、数据和电力布线用导线连接器
使用导线连接器打造可靠的连接解决方案。延长并修复受损电缆是电气行业的日常挑战。
- 用于传输电力、信号和数据
- 螺钉连接或IDC快速免剥线连接
- 适用于线径为0.14到6 mm²的导线
可实现面向未来的数据传输的分线盒
FDX 20系列光纤转接盒确保持续可靠的
实时数据传输。产品可节约柜内空间以便连接光纤。
- 至多12个双工连接
- 温度范围:-25至+70°C
- 可靠防护电磁干扰和静电
- 安装十分灵活
- 紧凑型统一设计,节省空间
用于安装系统的分配器
分配器可提高电气装置的配电灵活性。预组装和插拔式电源分配器可简化安装过程,节约安装时间。
- 用于构建环网系统分支线的T型分配器
- 配有至多三路输出以构建星形结构的H型分配器
用于M8、M12和AS接口连接的分配器
分配器可实现个性化布线。
- 多种接线方式和型号
- 按要求定制个性化解决方案
- 种类齐全的信号、数据和电力分配器及接口适配器
适用于信号和电源应用的分线盒
使用菲尼克斯电气分线盒,轻松实现清晰的现场布线。将若干电缆捆绑成一根主电缆,用于连接控制器。
- 产品种类齐全,主电缆连接方式多样,布线灵活
- 轻松诊断,显著提高设备可用性
- 注塑壳体,防护等级高,应用更安全
定制化连接技术和传感器
提升机器、系统和设备规划灵活性:作为菲尼克斯电气集团旗下企业,Pulsotronic负责开发和打造定制化传感器解决方案以及高质量连接产品。传感器产品组合涵盖电感式、电容式、光学和磁阻传感器、超声波传感器、机械接触式传感器,以及雷达和倾角传感器等专业解决方案。M5、M8和M12分配器以及创新连接技术进一步完善了产品系列。