各种用于导线加工的自动工具,可进行断线、剥线和压接

用于导线组装的自动工具

我们的工具系列包括用于断线、剥线和压接的高效自动工具。即使是中小批量生产,产品也可自动化完成生产过程中的这三个子步骤。利用自动工具,可精确、快速地加工线缆,实现始终如一的高质量工作成果。

优势

  • 快速、精确地加工不同导线材料
  • [x]轻松调试,即插即用
  • [x]配备显示屏、旋钮或数字按键,操作直观
  • [x]使用低磨损组件,自动工具经久耐用

实现高效导线加工的自动工具

菲尼克斯电气自动工具支持自动断线、剥线和压接,可提高导线处理效率。产品兼具卓越功能和质量,调试快速,使用灵活,可持续获得理想操作效果。自动工具操作直观,调试轻松,可快速精确地加工线缆。工具设计可靠,使用低磨损组件,因此经久耐用且易于维护。

红色导线被送入CUTFOX 10自动断线设备

CUTFOX 10自动断线设备

自动断线设备

节省导线处理时间:CUTFOX 10自动断线设备可自动切割线径达16 mm²的导线和直径达9 mm的电缆,同时兼顾高切割精度。在用户界面上即可快速、直观地输入长度和数量,从而有效杜绝操作错误。设备可根据输入直径自动调节。

  • 配备显示屏和数字按键,操作直观
  • 轻松调试,即插即用
  • 采用弹簧系统,自动适配直径
  • 可上传Excel文档数据,使用方便
  • 通过clipx WIRE assist装配操作辅助软件完成控制,实现一致的数据应用
E.FOX S10自动剥线设备

E.FOX S10自动剥线设备

自动剥线设备

从标准PVC到难处理的特氟龙绝缘层:紧凑型自动剥线设备能够快速、过程可靠地处理各类导线。设备可自动、精确剥除线径达10 mm²的导线,也可进行部分绝缘层剥线。通过触摸屏和旋钮可调整参数。

  • 剥线操作质量始终保持高水平,精度稳定
  • 整套操作用时短,节省时间
  • 通过显示屏和旋钮直观设置剥线参数
  • 通过clipx WIRE assist装配操作辅助软件控制E.FOX S 10,实现一致的数据应用
使用CF 500自动压接设备完成带环型电缆插针的导线压接

CF 500压接设备

自动压接设备

从导线末端冷压头到同轴连接器:CF 500自动压接设备结构紧凑,压接容量大,可更换钳口,适用于处理横截面积达50 mm²的各类连接。

  • 配备显示屏和数字按键,操作直观
  • 轻松调试,即插即用
  • 钳口可换,灵活性强
  • 脚踏控制开关,轻松触发压接操作
使用CF 3000自动剥线和压接设备自动处理带冷压头的导线

CF 3000自动剥线和压接设备

自动剥线和压接设备

一台设备,双重功能:使用自动剥线和压接工具,节省处理时间。操作一步到位,仅需一秒即可轻松组装导线。CF 3000紧凑型自动剥线和压接设备适用于移动应用场合。该设备可快速、轻松处理尺寸达2.5 mm²的卷盘式散装冷压头。若要批量加工带有绝缘冷压头、线径达10 mm²的导线,可使用耐用型CF 1000自动剥线和压接设备。

  • 采用模块化设计,快速更改线径
  • 后续加工过程协调一致,处理速度快
  • 轻松调试,即插即用
Crimphandy助力剥线和压接

便携式自动剥线和压接设备

便携式自动剥线和压接设备

菲尼克斯电气Crimphandy便携式自动剥线和压接设备体积小巧,是在控制柜现场直接进行高效导线处理的理想选择。使用手持设备,仅需两秒即可完成导线处理。Crimphandy一步即可完成剥线、冷压头安装和压接。

  • 可合并工序且操作轻松,节省75%的时间
  • 具有自动监测功能,可确保始终高质量的操作效果
  • 配备电池和料仓,使用更自由
手册:工具
适用于各种应用的工具

产品系列概览:本产品手册将为您提供有关菲尼克斯电气手动工具、自动工具、冷压头和连接器的全面信息以及技术数据。

跳转至手册
工具产品手册封面