带电源和储能模块的UPS

不间断电源 (UPS)

市电中断可能引起严重后果。请不要存有任何侥幸心理,立即使用我们的不间断电源产品,为您的系统保驾护航吧!不间断电源即使在市电故障时也可供电,保护您的系统免受供电中断的影响。我们的直流和交流型UPS解决方案可根据不同行业对功能和设计的需求进行优化定制。

不间断电源解决方案

菲尼克斯电气的不间断电源解决方案为系统可靠供电。用户可根据具体应用选择合适的电源、不间断电源和电池模块。此外,我们还提供内置电源或电池模块的紧凑型UPS模块解决方案。

DC UPS

QUINT UPS模块

DC UPS

菲尼克斯电气的DC UPS提供可靠防护,避免供电中断的影响。请根据具体应用选择合适的DC UPS。

配备3.4 Ah电池模块的QUINT AC UPS

配备3.4 Ah电池模块的QUINT AC UPS

适用于交流应用的UPS

菲尼克斯电气的AC UPS输出侧为纯正弦波电压。选用适配AC UPS以实现高系统可用性。

QUINT4-BUFFER/24DC/24DC/40

QUINT4-BUFFER/24DC/24DC/40

缓冲模块

为您的不间断电源系统配置免维护缓冲模块。缓冲模块可在短路故障后持续供电30秒,有效保护应用。模块电容无需维护,所存储的电能可在市电故障持续供电。模块亦适用于周期性故障。

UPS-BAT电池模块

UPS-BAT电池模块

电池模块

根据不同的工业应用场合选择合适电池模块,提高模块化系统可用性。不同存储介质的特性各不相同:长使用寿命或长缓冲时间、无需维护或适于极端环境温度。

电子文档
全系列产品一览

菲尼克斯电气供电系统可确保高系统可用性。了解有关适配不同行业要求的电源、DC/DC转换器、冗余模块和不间断电源。

打开电子文档
手册 – 供电系统