混合马达启动器
马达启动器和电子开关设备
开关设备对于工业自动化至关重要。菲尼克斯电气提供适合各类应用的马达启动器和电子开关设备:混合马达启动器能实现可靠的电机切换和换向。马达启动器适用于直流电机,可实现无磨损切换、换向和制动。马达调速器操作直观,可实现不同速度、软启动和安全扭矩关断 (STO) 功能。直流断路器可保护、监测和切换直流电网的大功率负载。
产品类别
新产品
多功能直流断路器
保护、监测和切换直流负载
CONTACTRON ELR HDC多功能直流断路器,采用混合型技术,可保护、监测和切换大功率直流负载。产品支持直观参数设置、数据记录和联网功能,通过能量回收持续提高效率。
主要特点
- 总宽度:85 mm
- 工作电流:10 A … 55 A
- 通信接口:IO-Link、DIO
- 工作电压:0 V … 810 V
- 过电流及过电压/欠压保护
- 通过clipx ENGINEER实现直观配置
- 面向中间电路的集成预充电功能
- 使用继电器实现全方位电气隔离
优势
- 采用混合型技术,具备直流电网保护和监测功能,实现无弧切换
- 总宽仅为85 mm,节省空间
- 集成预充电功能,避免出现电流峰值
- 通过clipx ENGINEER实现直观参数设置,依托IO-Link助力轻松通信,十分易用
- 通过直流电网的能量回收持续提高效率
混合马达启动器
混合马达启动器 使用紧凑型混合马达启动器可实现快速可靠的马达驱动和换向。
紧凑型一体化、模块化及联网化混合马达启动器可安全、可靠地开关马达。该设备可用于三相异步马达(50 W至3 kW)的换向和保护。混合马达启动器系列包括带急停和马达保护等多种功能的正向和换向启动器。
适用于直流电机的马达启动器
适用于直流电机的马达启动器 实现快速可靠的直流电机切换
电子负载继电器和反向负载继电器让直流电机实现快速切换。反向负载继电器可对高达24 V/10 A的直流电机进行反向和制动操作,而不会导致磨损。产品内置锁定电路和负载线路,布线更快捷,优势众多。
马达调速器
马达调速器 连接、设置、启动:操作直观的新款马达调速器
该解决方案结构紧凑,具备不同速度及软启动所需的各项功能,并集成安全扭矩关断 (STO) 功能以实现安全停止。诸多应用的一大重要目标便是安全、简单、高效地运行三相异步马达。CONTACTRON马达调速器变速操作简便,从正常速度,爬行速度到软启动均可支持,同时还具备能效和爬坡功能。
CONTACTRON ELR HDC直流断路器
直流断路器 直流负载的保护、监测和无电弧切换
直流技术是实现未来可持续供电的关键。为此,创新型CONTACTRON ELR HDC直流断路器采用高度紧凑的设计,集保护、监测和切换功能于一体,适用于现代工业直流网络中的负载。
产品支持无磨损混合型技术、直观参数设置、数据记录和联网功能,通过应用运行时的能量回收来持续提高效率,优势众多。