标准连接, 出色设计。

菲尼克斯电气率先推出符合IEC 61076-2-117标准的M17混合连接器,具有高兼容性和灵活性。
新款M17 PRO混合连接器的设备侧和现场侧

单电缆解决方案的新国际标准

针对工业应用中标准和快速锁紧的M12-M40混合型屏蔽连接器,IEC 61076-2-117新标准规定了相关要求。新标准规定了机械接口以及电气参数、电磁兼容性要求和达IP67的防护等级。菲尼克斯电气的M17混合连接器结构紧凑,适用于对空间要求严格的模块化设计。因此对于寻求耐用且符合标准的单电缆解决方案的开发人员,此类连接器是理想之选。

新款M17 PRO混合连接器

附加优势详情 采用ONECLICK速连技术的IEC针式连接器样式

符合IEC 61076-2-117标准的针式连接器样式
适用于信号、数据和电力传输的M17 PRO混合连接器
M17标准连接器和M17 PRO混合连接器安装高度对比
针式连接器样式中的机械和颜色编码
采用ONECLICK速连技术的连接器
菊花链布线
符合IEC 61076-2-117标准的针式连接器样式

采用基于IEC 61076-2-117标准的针式连接器样式,可显著提高市场兼容性。依托可靠的供电和数据供应。保护系统免受供电缺口和意外停机的影响。

申请免费样品
适用于信号、数据和电力传输的M17 PRO混合连接器

M17 PRO混合连接器可同时传输信号、数据和电力, 由此打造更为紧凑的设备,系统布局清晰,节省空间。充分利用强大M17接口的多样功能。减少应用的安装工作量。

申请免费样品
M17标准连接器和M17 PRO混合连接器安装高度对比

相较于标准M17型号,新款混合连接器的安装高度减小了15%,从而使设备设计更加紧凑。在安装空间有限的情况下,可节省宝贵的安装空间, 由此避免损坏系统布线。

申请免费样品
针式连接器样式中的机械和颜色编码

针式连接器样式采用机械和颜色编码,确保不会混淆600 V和50 V型号产品。这样可以有效防止损坏,提高操作安全性,缩短安装和维护时间。

申请免费样品
采用ONECLICK速连技术的连接器

获专利的ONECLICK速连技术在触觉、视觉、听觉上均可反馈锁紧位置,确保快速可靠的安装。连接器只需插入卡接到位即可,从而避免了故障和错误安装。由此,即使在严峻工业环境中受到振动和恶劣温度条件的影响,也能确保长期稳定的连接。

申请免费样品
菊花链布线

通过菊花链布线,可轻松串联多个设备,而无需复杂的并联布线。这样可以节省材料,减少安装工作量,并大幅减少潜在的错误源。同时,接触保护装置确保操作安全。由此即可节省时间和材料,确保安全高效的布线。

申请免费样品

M17单电缆解决方案:专家检验

在实践中了解先进混合连接器,兼顾信号、数据和电力传输的紧凑型产品。菲尼克斯电气产品专家Lisa Gärttner将介绍新款M17 PRO混合连接器,阐释产品可打造的全新应用。立即观看视频。

免费样品
试用M17 PRO混合连接器

您想查看和试用M17 PRO混合连接器吗?订购个性化免费样品,可直接寄送到工作场所。亲身体验紧凑型设计和ONECLICK速连技术的优势。

申请免费样品
M17 PRO混合连接器样品订购

技术数据对比

对比产品数据。选择适合应用的连接器。

M17 PRO 630 V混合型号
M17 PRO 50 V混合型号
M17 PRO 630 V混合型号

M17 PRO 50 V混合型号

特性
连接技术 压接 压接
位数 4+4+3+PE 4+4+4
认证 UL 2237 UL 22338
绝缘体的颜色 灰色,接近RAL 7035 红色,接近RAL 3001
额定电压 (IEC) 630 V 50 V
额定电涌电压 6 kV 0.8 kV
安装海拔 3000 m 3000 m
最大额定电流 14 A … 16 A(视引脚分配而定) 14 A … 16 A(视引脚分配而定)
接线容量 – 电力 0.06 mm² … 1.5 mm² 0.06 mm² … 1.5 mm²
接线容量 – 信号 0.06 mm² … 0.75 mm² 0.06 mm² … 0.75 mm²
接线容量 – 数据 0.08 mm² … 0.34 mm² 0.08 mm² … 0.34 mm²
防护等级 IP66/IP68 (2 m/24 h) IP66/IP68 (2 m/24 h)
环境温度(运行) -40°C … +105°C -40°C … +105°C
锁紧类型 ONECLICK速连技术 ONECLICK速连技术
插拔次数 最少100 最少100
最大电缆外径 12.3 mm 12.3 mm

应用范围广泛 M17 PRO混合连接器具有高兼容性和灵活性,适用于从机器人到电机控制的各种应用。

AGV
协作机器人
传送带
通风和空调系统
货物码垛
电梯

常见问题及解答

M17 PRO混合型连接器常见问题及解答
M17 PRO混合型连接器常见问题及解答
M17 PRO混合型连接器常见问题及解答
M17 PRO混合型连接器常见问题及解答
M17 PRO混合型连接器常见问题及解答
M17 PRO混合型连接器常见问题及解答

与专有解决方案相比,标准化连接器支持全球供货,供应安全更有保障。这避免了单一来源供应链风险。此外,标准化还可界定产品的机械和电气性能,从而为制造商和用户提供了更高可靠性。

申请免费样品
M17 PRO混合型连接器常见问题及解答

如果要为智能现场设备中的信号、数据和电力同步传输寻找三合一解决方案,M17 PRO混合连接器始终是理想之选。无论是在低压电机、协作机器人、传送技术还是内部物流领域,M17 PRO混合连接器均可提供紧凑型连接解决方案,兼顾高接线密度和传输电流达16 A的优势。

申请免费样品
M17 PRO混合型连接器常见问题及解答

在设备连接和系统布线过程中,ONECLICK速连技术可为用户在连接器配对牢固锁紧时提供三重反馈。标识、简单的咔嗒声和实际触觉反馈确保了连接器的连接,从而在任意安装位置均可实现抗振连接。

申请免费样品
M17 PRO混合型连接器常见问题及解答

通过颜色区分,用户立刻就能看出是50 V还是630 V型号。针式连接器样式配有附加编码条,可防止系统布线时出现误插,进一步提高安全性。

申请免费样品
M17 PRO混合型连接器常见问题及解答

除了常见的M17 PRO系列壳体外,M17 PRO混合连接器还提供全新法兰尺寸的产品。21.6 x 21.6 mm的法兰尺寸现亦可用于直头和弯头的可旋转设备插头,成为紧凑型M17系列的合理配置延伸。结合弯头型号安装高度降低至30 mm的特性,菲尼克斯电气提供了市场上高度紧凑的设备接线解决方案。

申请免费样品