DIN导轨安装式电源

电源

菲尼克斯电气电源为您的应用可靠供电。我们的电源设备产品种类丰富,适合各类应用需求。无论是用于DIN导轨、适合壁式安装,还是用于19″支架安装,都能找到适合您应用的完美电源。

DIN导轨安装式电源

DIN导轨安装式电源

DIN导轨安装式电源可在控制柜的DIN导轨上实现极高的系统可用性。

QUINT POWER、TRIO POWER、UNO POWER和STEP POWER产品系列的功能和设计可满足不同行业的需求。

支架安装式电源

支架安装式电源

我们的支架安装式电源采用19英寸规格,性能卓越。

功率为20 kW的TRIO POWER可在各种应用领域实现双向电源转换。

壁挂式安装电源

壁挂式安装电源

壁挂式安装电源可安装在控制柜面板的任何位置。多种安装方式供您按需灵活选择。

TRIO POWER电源,设计紧凑、坚固耐用、性能卓越、功能丰富。

防护等级达IP67的电源

防护等级达IP67的电源

我们的电源具有IP67的防护等级,是现场分布式供电的理想之选。

我们的电源采用防风化壳体,即使在恶劣环境条件下也能确保高系统可用性。

ESSENTIAL POWER电源

ESSENTIAL POWER电源

ESSENTIAL POWER——可靠的基础功能型电源

ESSENTIAL POWER电源为系统可靠供电。除满足基本行业标准外,此电源装置还具有国际认可的套件,且其温度范围宽,输入范围灵活宽泛。因此,ESSENTIAL POWER适用于全球。

  • 交流输入:单相、三相
  • 直流输出:功率可达960 W
  • 电压:24 V DC
电子文档
全系列产品一览

菲尼克斯电气供电系统可确保高系统可用性。了解有关适配不同行业要求的电源、DC/DC转换器、冗余模块和不间断电源。

打开电子文档
手册 – 供电系统