使用clipx ENGINEER工程软件,实现灵活移动办公。软件在线离线均可使用,无论身在何处都可访问规划项目。用户既可在本地计算机处理项目,也可将其分享至云端。此外,软件支持多种操作系统,可用于各类系统环境。
在您的笔记本电脑或台式PC上轻松、便捷地创建标识文件。所有菲尼克斯电气标识系统和标准办公室打印机均可通过软件控制。软件可供下载。
我们的控制柜制造软件解决方案打造了从配置、采购直到生产的无缝数字化流程。clipx ENGINEER工程软件和MARKING系统标识软件均提供个性化、便捷的流程支持。连续的数据流、各种智能功能以及高性能ECAD接口对于提高效率有很大帮助。
在您的笔记本电脑或台式PC上轻松、便捷地创建标识文件。所有菲尼克斯电气标识系统和标准办公室打印机均可通过软件控制。软件可供下载。
用于规划和订购端子条、预制安装板和接线盒的工程软件。
用于引导完成导线制备和接线的直观型软件,可实现从CAE系统到控制柜的一致的数据利用,个性化的设备控制,通过可单独购买的软件加密狗激活许可证
用于菲尼克斯电气设备的参数设置软件。它包括在线监控当前设备过程数值、调整设备参数和记录参数变化。Windows安装版本含在线更新。
用于端子条安装的装配操作辅助软件,作为clipx ENGINEER工程软件的集成插件。
该附加组件可作为订阅模式获得。初始订阅期为12个月。订阅价格为年度许可证费用。与软件的许可证条款不同,通知期为相关合同结束前2周。
直观的规划和标识软件,用于配置端子条以及端子条、导线、电缆、设备和系统所用标识材料的专业标识。软件可下载
用于菲尼克斯电气设备的参数设置软件。它包括在线监控当前设备过程数值、调整设备参数和记录参数变化。Windows版本无需在线更新即可直接使用。
MARKING system软件功能强大,可轻松设计符合标准的应用专用标识解决方案,并配备有高性能接口,支持高效导入ECAD系统和通用数据交换格式的数据。
使用面向控制柜制造的clipx ENGINEER工程软件,无论身处何处,均可高效地配置并采购端子条、预制安装板和接线盒,还可将数据无缝传输至生产环境中。
使用clipx ENGINEER工程软件,实现灵活移动办公。软件在线离线均可使用,无论身在何处都可访问规划项目。用户既可在本地计算机处理项目,也可将其分享至云端。此外,软件支持多种操作系统,可用于各类系统环境。
工程软件可提高工作流效率。通过ECAD系统的双向接口将电子设备规划转化为实际产品。此外,clipx ENGINEER软件还整合了常用的菲尼克斯电气应用和选型工具。工程软件关联菲尼克斯电气在线商店,可在软件内直接订购商品。clipx ENGINEER软件助力简化并加速完成耗时的规划任务。
在线订购目前仅适用于部分国家/地区。
clipx ENGINEER工程软件内置工程设计智能辅助工具,可简化规划过程。通过功能工程设计高效创建完整的功能组。此外,用户还可使用自动纠错功能,为各项菲尼克斯电气产品自动添加尚需的缺失产品信息。此外,软件还可自动补全电子设备规划所需附件。
clipx ENGINEER工程软件支持以逼真的3D形式直接进行规划设计。软件可基于项目生成生产文档,并将这些文档用于后续过程步骤,然后进行归档。软件直连生产系统,助力控制工作流程。
依托clipx ENGINEER 装配操作辅助软件,可提高您的端子条生产效率。作为clipx ENGINEER工程软件的付费插件,其以清晰的方式提供装配所需的所有生产数据。通过直接从工程流程中传输数据和提供一致的生产数据,可显著节省时间。该操作辅助软件直观的用户界面可引导用户完成端子条组装,包括附件和标识,并提供清晰的分步说明和视觉辅助。这样可减少生产和查找时间,以及减少错误发生。
请观看我们的视频,深入了解操作辅助软件,并获取有关如何激活该应用程序的信息。
MARKING system软件助力完成标识全过程。依托应用特定功能,软件可轻松、高效地实施面向各类应用领域的个性化标识解决方案。
MARKING system软件提供从产品搜索、创建到即用型标识材料的全流程支持。依托强大功能,软件可根据标准为接线端子、导线、电缆、设备和系统的标识设计特定应用的解决方案。该软件提供优化接口和通用数据交换格式,可从ECAD系统高效导入数据。clipx ENGINEER接口确保了从规划到生产过程的无缝衔接。
MARKING system软件支持菲尼克斯电气旗下的所有标识系统和标识材料。该软件可集中管理和控制标识系统,实现高效的标识流程。双向OPC UA通信接口不仅可控制选定的打印设备,还可实时提供有关各个设备的项目和运行状态信息。
MARKING system软件配有面向常用ECAD程序的强大接口,可高效创建标识解决方案。由此即可快速导入数字电路图的特定应用数据,自动完成数据处理,进而节省时间。
软件具备兼容常用电子表格和文字处理程序的接口,可实现开放式数据交换。这一自动化数据导入方式可助力高效处理应用相关数据。借助自动数据结构和全面的设计选项,可创建个性化的标识解决方案。
项目树依照IEC 81346标准轻松完成项目构建。用户可为特定应用领域创建、排序和重新打印标识材料,操作十分便捷。软件会根据已打印和未打印标识材料进行筛选,为作业提供高效支持。
导线标识应用中心可提供整个标识项目的所有详细信息,并显示线缆标识的数字孪生。依托系统化的电路图信息,用户可逐步完成整个线缆标识过程。这不仅能提高标识流程效率,还可降低出错风险。
模板设计功能强大,可根据需要和现有材料特性设计定制标识。软件可提供设计所需的图形、多种条形码、特殊字符、安全符号和几何图形。
观看视频教程,了解有关控制柜制造软件解决方案应用领域、接口和辅助工具的实用说明。
通过视频教程快速入门,逐步学习软件的诸多功能。
您是否仍在使用菲尼克斯电气著名的PROJECT complete规划和标识软件,且仍需要了解相关信息?请访问PROJECT complete产品页面。除了技术数据外,页面还将提供软件更新文件。视频频道将提供PROJECT complete视频教程。