TRIO POWER双向大功率电子设备适用于各种应用。
新品
型号各异的创新产品一览
我们的工程师一直致力于研发新产品。欢迎了解连接技术、设备连接技术以及自动化技术领域的创新产品。
- Filters:
-
显示所有新品
-
产品分段
-
产品分类
-
发布
-
排序最新在前
147个结果
19"支架安装式电源
PTCB TM模块化设备断路器
菲尼克斯电气推出双位热磁式设备断路器,实现符合标准的安全和隔离。
XT 4... Push-X接线端子
Push-X接线端子可实现线径在0.34到25 mm²之间导线的统一接线。
具备数字量输入和输出的I/O模块
数字量混合型模块至多可记录或切换16个24 V DC数字量信号。
功率达7.5 kW的变速调速器
CONTACTRON马达调速器现亦可开关和控制功率达7.5 kW的电机。
升级至西门子SIMATIC® ET 200SP HA
即插即用的快速迁移,无需重新接线,实现无缝集成并有效缩短停机时间。
可持续标识解决方案
可持续标识既能减少控制柜的碳足迹,又不会影响标识的卓越质量。
可靠的供电和防护
IP67开关模式电源装置,提供带和不带设备保护器的两种型号。电源安装快速简便,支持直观配置。
多功能安全继电器
单台设备即可监测四种安全功能。
按钮、开关和指示灯
在控制柜和控制面板上实现安全控制、清晰信号指示以及可靠操作。
新一代楼宇控制器
控制器面向开放式楼宇自动化,可执行PLCnext Store中的App。
楼宇自动化的能源测量
有效记录能源数据,并通过BACnet接口将数据集成到楼宇自动化中。
用于测量三相功率的I/O模块
紧凑型I/O模块宽度仅为15 mm,可高效测量三相功率。
电流达800 A的通用型NACS充电插座
CHARX connect universal系列的NACS充电插座可为多功能汽车提供电流达800 A的大功率充电。
紧凑型即插即用解决方案
电源输出电压达72 V DC,是驱动技术应用的理想之选。
紧凑型安全继电器
PSRcompact安全继电器通过TÜV认证,可在紧凑结构下有效保障机械安全。
轻松实现电流监测
电流监测产品高度实用,总宽仅8 mm。
适用于KNX的STEP POWER总线电源
彩色显示屏助力全方位数据透明的楼宇自动化,有源扼流圈则确保运行可靠。
适用于交流充电控制器的移动App
采用面向CHARX control modular的新款App,交流充电点调试更快速、安全。
适用于低功耗传感器的模块化组合测试单元
FAME LPIT可对高压和中压开关设备中的低功耗传感器进行测试。
适用于光伏系统的可插拔防雷保护器
VAL-SPP-T1-1500DC-PV:经认证的模块化保护器可确保安全,易于维护,适用于电压达1,500 V的光伏系统。
适用于楼宇控制器的DALI模块
模块为Catan产品系列的楼宇控制器新增四条线路,适用于DALI执行器和传感器。
适配狭窄缝隙
新款FLT-SEC-ZP2…-SV组合式电涌保护器内置电压分接端子,适用于40 mm汇流条系统。
通过USB-PD供电和充电
电源可通过USB端口为网关、Raspberry Pi树莓派计算机和其他智能家居组件供电。
采用压接的安装连接器
PRC 20安装连接器采用压接,可加快半自动和全自动生产过程。
高度可调式安装工作台
倾角和高度可调式安装工作台支持自由移动,助力实现符合人体工学的控制柜制造作业。
高性能电涌保护器
性能卓越、安全可靠,适用于要求严苛的应用场合:放电容量达100 kA的紧凑型产品。
M12推拉自锁式电源设备连接器
使用M12推拉自锁式设备连接器,即可在狭小的安装空间内传输大电流和高电压。
内置充电控制器的CCS充电插座
打破全球市场常规:菲尼克斯电气率先推出内置充电控制器的CHARX connect advanced CCS车辆充电插座。
功率达500 kW的CCS美标充电枪
CHARX connect professional非液冷型大功率充电枪现推出CCS美标型号产品。
扁平插槽盖板
保护Axioline Smart Element模块空槽。
现可即插即充的交流充电控制器
随着CHARX control modular系列1.9版本软件的发布,控制器现支持即插即充。
电池支架
OCS BAT HOLD支架助力可靠安装电量在72到720 Wh之间的电池。
适用于SMT的M8和M12设备连接器
M8和M12设备连接器适用于信号、数据和电力传输,可集成至SMT焊接工艺。
适用于储能模块的混合型连接器
混合型连接器旨在用于组装,可为电源和信号触点提供可靠的连接。
适用于小型任务的PLCnext Control
模块化PLCnext Control是面向PLCnext Technology生态系统的入门级先进解决方案。
适用于楼宇控制器的I/O模块
扩展模块为楼宇控制器增加了24个可灵活配置的I/O通道。
采用IQ技术的锂电池模块
新款锂电池模块电量达716 Wh,即使是大型负载亦可长时间供电。
采用Wi-Fi 6/6E的WLAN模块
新一代WLAN模块采用Wi-Fi 6/6E,可实现实时通信并支持大型网络。
CAPAROC断路器系统
带Modbus/TCP接口的供电模块。
CAPAROC断路器系统
带EtherCAT®接口的供电模块。
M12推拉自锁式网络电缆
M12推拉自锁式预制连接器适于以太网应用,支持便捷安装。
M23混合型插拔式连接器
新款M23混合型设备连接器适用于焊接工艺,支持可靠传输数据、信号和电力。
PTCB TM系统化设备断路器
热磁式断路器提供可靠保护,总宽仅为8 mm,易于操作。
三相固态电流接触器
固态电流接触器支持高开关频率的过零模式,可实现无磨损和无负载的静音切换。
光伏系统汇流箱
在发生火灾时,消防隔离开关可安全关断屋顶光伏系统。
八位M12推拉自锁式连接器
M12推拉自锁式预制连接器确保安全信号布线和轻松安装。
即插即用解决方案,防范市电故障
电容模块为免维护储能模块供电,进而缓冲市电故障。
可联网远程继电器系统
远程继电器系统采用多协议连接,适用于至多56个I/O通道的简单应用。
安装电流接触器和安装继电器
安装电流接触器和继电器用途广泛,能够可靠、高效切换大负载电流。
安装设备
菲尼克斯电气的人体工学安装设备助力便捷、安全地生产端子条。
楼宇自动化中央控制器
ILC 2x50 BI系列新增更强性能等级的产品。
磁性安全开关
安全采集可移动安全设备的状态。
符合IEC标准的M17连接器
M17 PRO混合型连接器符合IEC 61076-2-117标准,采用ONECLICK速连技术。
获MID认证的交流电能表
EMpro交流电能表通过2014/32/EU指令的MID认证,可实现特定成本中心的能源数据计费。
超薄型触点机械联锁式继电器模块
RIFLINE complete继电器模块结构紧凑,具有六个机械联锁触点,并采用直插式连接技术。
适用于NEMA供电系统的保护器
VAL-US-SPP:面向北美地区的可靠UL列名电涌保护器,采用创新设计且易于集成。
适用于恶劣环境的耐用型Web面板
适用于恶劣环境的耐用型Web面板。了解6000系列新款耐用型Web面板。
适用于控制柜和设备的数据接口
菲尼克斯电气数据维护接口 (DSI) 大大简化了控制柜和设备的维护工作。
适用于能源应用的PLCnext Control
依托PLCnext Technology,打造可扩展、安全和模块化的控制及远程控制技术。
采用Push-X技术的接线端子
了解额定接线容量为1.5 mm²的新款Push-X接线端子。
采用螺钉连接的防触电保护连接器
PC 16 HC系列连接器具有增强型防触电保护功能,现亦可推广到螺钉连接型号。
重载矩形连接器的卡入式模块支架
借助 HEAVYCON,重型连接器的个性化配置与使用均可实现免工具操作。
面板安装电源
TRIO POWER电源结构紧凑,功率高达2.5 kW,采用直插式连接技术。
0.8 mm针距非屏蔽型板对板连接器
FP 0,8 SL FINEPITCH板对板连接器为FP 0,8型号的非屏蔽型产品。
90°出线的CCS充电插座
CHARX connect universal CCS欧标充电插座现推出90°出线型号产品。
CAPAROC快速入门套件
新款断路器套件助力轻松保护八条电路。
CCS充电插座保护盖
CHARX connect universal CCS充电插座配有保护盖,插接区域防护等级可达IPX5。
HEAVYCON电源插芯模块
以模块化方式在大电流应用中传输高达300 A的电流,打造个性化接口。
POS Panelfix光伏面板支架
光伏面板支架可安装功率在20到200 Wp之间的各类面板,安装快速、稳固。
Virtual PLCnext Control
Virtual PLCnext Control控制解决方案助力提高灵活性、可扩展性和独立性。
充电功率达500 kW的NACS直流充电枪
CHARX connect professional非液冷型大功率充电枪现推出符合NACS充电标准的新款产品。
总深减少的交流充电插座
新款CHARX connect modular欧标充电插座可直接安装到充电站的PCB,节省大量空间。
户外蜂窝式路由器
使用工业户外蜂窝式路由器,即可将全球各地的联网设备连接到蜂窝网络。
新款边缘设备
菲尼克斯电气推出新款边缘设备VL3 UPC 2440 EDGE,为PLC控制器提供了出色的简便性和开放性。
智能应用信号灯
应用导向型信号灯有两种型号可选,专为M22安装作业而开发。
简化校准法规方案的交流充电控制器
CHARX control modular的1.8版本软件显著缩短了校准认证流程。
采用IO-Link的可配置信号塔
新款信号塔有两种尺寸可供选择,通过IO-Link与设备和系统通信。
采用热模拟的电子模块壳体
被动冷却电子模块壳体和经热优化的PCB布局:通过精确配置、模拟和实施,实现高功率密度。
19"管理型交换机
FL SWITCH 5900系列交换机具备卓越的数据传输性能、全面安全功能以及先进TSN机制。
ICS系列下部壳体
ICS系列下部壳体宽50 mm,可提供充裕的PCB安装空间。
LoRaWAN土壤湿度传感器
LoRaWAN土壤湿度传感器可用于测定土壤的当前状况。
个性化组装的CCS充电插座
菲尼克斯电气率先推出配备预制电缆套件的CHARX connect universal CCS欧标充电插座。
充电桩解决方案
紧凑型12 V电源专为充电桩应用而开发。
创新UV喷墨打印机
BLUEMARK E.CARD UV喷墨打印机易于维护,可高效打印卡式材料标识。
功率达1,000 kW的CCS充电枪
依托新型冷却方案,新款CHARX connect professional大功率充电枪的功率输出可达1 MW。
带USB接口的插座
电气插座通过多种设备接口轻松供电。
彩色RJ45预制网线
菲尼克斯电气推出新款RJ45 BUILDING系列彩色预制网线,适用于CAT6A应用。
模块化工作站系统
clipx BASIC line助力轻松配置个性化工作站,实现高效作业。
电流达20 A的可插拔电源分配器
电源分配器采用预组装设计,使用PRC 20系列连接器即可轻松安装。
确保断电时的高可用性
TRIO UPS助力大幅提高系统可用性。
简单安全的VALVETRAB SPP
兼具高安全性和高效率:VALVETRAB SPP现推出单位型号产品,支持多种电压电平。
能源管理软件
Energy Management Service On-Premises是实现本地电能监测的理想解决方案。
超速和零速安全继电器
系统和设备中旋转部件的安全运动监测。
适用于APL应用的电涌保护器
菲尼克斯电气TERMITRAB complete系列新增两款电涌保护器,可用于APL应用。
适用于THR的弯头M12设备连接器
弯头M12设备连接器适用于自动化生产,可实现高效的安装过程。
适用于住宅储能的电极连接器
住宅储能应用连接器尤为适用于电池逆变器。
适用于接近开关的电阻网络
电阻网络助力浮地触点和接近开关的线路故障监测。
适用于机械制造行业的TRIO POWER
面向控制柜的紧凑型即插即用解决方案:拆包、连接,轻松安装!
适用于现场安装的IO-Link I/O模块
I/O设备支持直连IO-Link主站,可采集和输出IO-Link信号。
适用于西门子ET200SP HA的终端板
即插即用:终端板可将DIN导轨设备连接到西门子SIMATIC ET200SP HA。
采用IQ技术的锂电池模块
新款锂电池模块电量达284 Wh,可持续保护大型负载。
采用Push-X技术的插拔式接线端子
创新Push-X连接配合COMBI插拔区,接线更高效。
采用Push-X技术的插拔式连接器
Push-X技术助力快速、轻松地直连柔性和刚性导线。
采用直插式连接的低功率电源
紧凑型电源采用直插式连接,功率在30 W到90 W之间。
非接触式电力和数据传输
轻松实现IO-Link设备的非接触式供电,构建设备与控制系统的免维护连接。
RJ45滤波型插拔式连接器
RJ45插拔式连接器内置互感器,适用于波峰焊和回流焊接工艺。
带有插座的LED控制柜灯
灯具支持宽域交流输入,配有相应国家/地区的插座,应用广泛。
平板触控显示器
VL3 FPM平板触控显示器尺寸在10.1到23.8英寸之间,丰富了VL3面板式PC机产品系列。
灵活的PCB支架系统
评估板支架适用于UM-BASIC/-PRO,可用于安装不同尺寸的PCB。
电极连接器
BPC系列连接器具有反极性保护,在连接电池模块时可提供高灵活性和安全性。
耐用的管理型交换机
Raptor系列二层交换机是恶劣环境下应用的理想之选。
适用于CCS充电的车辆充电控制器
CHARX control vehicle可实现充电站与电动汽车之间的高级别通信。
适用于温度测量的I/O模块
连接适用于Axioline F I/O系统的电阻温度检测器 (RTD)。
适用于温度测量的I/O模块
连接适用于Axioline P远程I/O系统的电阻温度检测器 (RTD)。
适用于潜在爆炸区域的安全继电器
监测位于易爆环境的安全信号发生器。
适用于直插式连接的可配置上部壳体
BC系列模块化上部壳体正面采用直插式连接,操作十分便捷。
适用于紧凑型控制器的壳体系统
ME-IO Slim模块总宽仅12 mm,是紧凑型控制器和I/O系统的理想之选。
采用直插式连接的固定式连接器
菲尼克斯电气推出FKDSO 1,5和FKDSO 2,5系列直插型固定式连接器,适用于BC 17,8 (1 HP) 电子模块壳体。
M12推拉自锁式分线盒
节省布线时间。无需工具,可靠连接主电缆和M12连接器。
功能型插芯模块
分断区和桥接井可实现现场直接桥接、分断和保护电源。
多功能直流断路器
CONTACTRON ELR HDC采用混合型技术,可保护、监测和切换大功率直流负载。
定制标识解决方案
使用MARKING选型软件,轻松配置定制标识解决方案。
带串口的I/O模块
Axioline Smart Element模块配有串口和扩展功能。
带拧入螺纹的穿板式安装底座
产品可显著缩短安装用时。HEAVYCON D7底座,可便捷固定到M25/M32面板开口。
插拔式导线连接器
HEAVYCON CME支持便捷电缆束连接,可提高控制柜接线效率。
模块化料盒系统
模块化料盒系统助力高效组件供料,适用于控制柜制造。
紧凑型面板式PC机
VL3 PPCS兼具xP 6000 HMI的设计与VL3 UPC所用技术。
适用于230 V信号的电涌保护器
新款CLIXTRAB CLT-10P/2-MOV-230V-I-P插头保护230 V信号,安全高效防范电涌电压。
适用于DIN导轨切割机的零切割块规
使用零切割块规,实现快速、可重复的有孔DIN导轨零切割操作。
适用于光伏应用的底座元件
产品适用于带三个MPP追踪器的光伏应用逆变器,可实现安全紧凑的安装。
适用于直流电网的电涌保护器
新款VAL-MB-DC-T1/T2...保护器可靠防护电压高达1,000 V DC的应用,防范由雷电流和电涌电压造成的损害。
适用于高达20 A负载电流的过电流保护
CAPAROC设备断路器系统推出新款模块,现可保护电流高达20 A的负载。
配备基于Web管理的电流测量变送器
变送器支持基于Web的管理,可实现直观配置和精确测量,测量精度<0.5%。
采用直插式技术的线对板连接器
CONNEXIS插拔式连接器,采用直插式连接技术,可简化并加快免工具安装操作。
非接触式电力和数据传输
新型号NearFi支持更长传输距离(可达100 mm)以及更高传输功率(可达100 W)。
面板安装电源
紧凑型电源输出功率可达2.5 kW,适合各类应用场合。
高性能标识软件
使用MARKING system标识软件,简单高效地完成标识项目。
POS系列光伏系统解决方案
POS(Pico离网系统)是一种基于光伏面板的强大解决方案,具有多个性能等级,峰值功率可达190瓦。
充电电流可达80 A的NACS交流充电枪
CHARX connect eco NACS充电枪通过UL认证并符合SAE标准,具备高安全性。
带有两个计数器输入的I/O模块
I/O模块可采集和处理来自传感器的快速脉冲序列。
数字量I/O模块
数字量输入模块结构紧凑,可采集48 V DC信号,适用于PLCnext Control和总线耦合器。
监测壳体系统 (MCS)
空箱设计精良,适用于传感器和物联网/工业物联网应用。
适用于现场安装的IO-Link I/O模块
I/O设备支持直连IO-Link主站,可采集和输出IO-Link信号。
适用于过程行业的以太网APL交换机
以太网APL交换机为防爆区的设备和传感器提供双绞线以太网连接。