控制柜装配与安装材料

控制柜附件

借助布线系统、保护软管、电缆穿板连接以及电缆穿墙模块,各种控制柜附件可以为控制柜内外提供保护,确保布线井然有序。屏蔽夹还可确保接线符合EMC标准。此外,插座和维护接口让维护、维修和诊断工作更轻松。

优势

  • 使用安装材料和电缆导向系统,控制柜更干净整洁
  • 导线从现场侧有序敷设进控制柜
  • 使用各种保护软管保护电缆
  • 符合EMC要求的接线可抗传入和传出干扰辐射
  • 使用维护接口和电气插座,维护更简单
  • 机箱照明产品使用灵活,提供有效照明

新产品

适用于控制柜和设备的数据接口
DIN导轨上带USB接口的电气插座

适用于控制柜和设备的数据接口

便捷开展维护作业

菲尼克斯电气数据维护接口 (DSI) 包括RJ45和USB等各种接口,可便捷连接其他电气设备。此类紧凑型维护接口大大简化了控制柜和其他设备的维护工作。

主要特点

  • 耦合模块(USB 2.0 A型、USB 3.0 A型、RJ45 CAT6A)和电缆连接模块 (RJ45 CAT6A)
  • IP65/IP67防护等级(保护盖已闭合)
  • 板厚:1 mm ... 5 mm
  • 板前安装
  • 环境温度(工作):-40°C ... +70°C
  • UL认证(进行中)
  • 面板开口:Ø 22.5 mm

优势

  • IP防护等级更高,适用于工业环境
  • 针对封闭式控制柜和设备,实施快速简便的更新和维护等操作
  • 直径为22.5 mm的标准面板开口,节省安装空间
  • 安装简便,无需工具,助力快速安装
  • 可定制采用个性化标志

带USB接口的插座

配备三个接口,应用广泛

电气插座采用德国和美国针式连接器样式,配有额外的USB-A和USB-C接口, 由此即可为各类设备供电。电源连接可选用直插式或螺钉连接。

主要特点

  • 针式连接器样式:德国/美国
  • 16 A,250 V/15 A,125 V
  • USB接口:USB-A和USB-C
  • USB数值:5 V,3 A(总电流),能效:DOE IV能效等级
  • 连接方式:直插式/螺钉
  • 导线线径:0.2 mm² … 4 mm²/24 AWG … 12 AWG
  • 美国型号产品配备LED显示屏
  • 符合相关安全标准

优势

  • 三合一:在维护和维修期间为外部设备提供即时供电
  • 安全USB供电,支持15 W USB快充
  • USB接口在空载和部分负载运行下能效出色,节约能源
  • 安装灵活:支持DIN导轨安装或螺钉直接安装
  • 采用直插式连接技术,安装轻松快速

产品领域概览


电缆穿线板和电缆接头

电缆穿线板和电缆接头

电缆穿墙模块

电缆穿墙模块类别产品包含各种用于将电缆从现场有序、清晰地敷设进控制柜的产品。除了用于有序敷设大量电缆的特殊穿线板外,产品系列还包括简单的电缆接头。此外,密封件、波纹管、各种适配器及适配器板等各类附件亦在供货之列。

CGS电缆导向系统

CGS电缆导向系统

电缆导向系统

电缆导向系统产品类别涵盖涉及电缆布线和保护的各类产品。控制柜内部尤为需要整洁有序的电缆走线,因此须采用行线槽和CGS电缆导向系统等产品。不同于行线槽,电缆导向系统可轻松将电缆从控制柜门敷设至柜内。在控制柜外则大都使用保护软管保护电缆。保护软管选材各异,型号多样,可耐受不同的环境条件。

打造井然有序控制柜的安装材料

控制柜安装材料

安装材料

安装材料包括DIN导轨、中性汇流条、终端紧固件、电缆扎带和各种安装适配器。选用合适的DIN导轨并使用相应的安装适配器将其固定。例如 ,DIN导轨适配器可以将DIN导轨安装在凸起或倾斜位置。为防止接线端子发生横向位移,需使用一系列终端紧固件。该产品系列还包括用于安装中性汇流条的各种支架。菲尼克斯电气亦提供各类电缆扎带以实现清晰的导线捆扎。

PLD E 409 W 350 LED机箱照明产品

LED机箱照明产品

机箱照明产品

实现卓越照明和快速安装。机箱照明产品采用先进LED技术和高质量光学元件,为控制柜提供理想照明。产品支持磁吸安装,装配快速,可轻松投入使用。

维护接口和电气插座

维护接口和电气插座

电气插座和维护接口

维护接口和电气插座有效简化了控制柜的维护作业。维护插座可直接连接简单的电源电缆和维护连接器,如 RJ45、CAT5e或D-SUB 9,这意味着在维护期间无需使用任何外部插座。电气插座有多种国家专用型号可供选择,支持装配保险丝、开关或LED。插座可安装到DIN导轨上、直接安装或装配到安装框架。

安装在直接安装型支架上的SK和SCC屏蔽夹

SK和SCC屏蔽夹

屏蔽夹

屏蔽夹类产品包含符合EMC要求的接线端子接线所需的各类产品。除了各种屏蔽夹,产品系列还包括屏蔽连接夹、分支模块或馈电模块。由此即可保护控制柜内的接线免受各类干扰影响,如 电容或电感干扰。用于固定屏蔽夹和分支模块的中性汇流条则归于安装材料类别下。

产品手册
控制柜附件

在产品手册中了解各种控制柜附件。附件可以为控制柜内外提供保护,确保布线井然有序。此外,插座和维护接口让维护、维修和诊断工作更轻松。

下载手册
配备各种控制柜附件的控制柜