超薄以太网交换机,8个RJ45端口,每个端口速率10/100/1000 Mbps,数据传输速率自动检测,自动交叉功能以及QoS功能
非管理型交换机
FL SWITCH 1108N
- 工业以太网交换机
FL SWITCH 1108N
- 工业以太网交换机
1085243
FL SWITCH 1008N
- 工业以太网交换机
FL SWITCH 1008N
- 工业以太网交换机
1085256
超薄以太网交换机,8个RJ45端口,每个端口速率为10/100 Mbps,数据传输速率自动检测,自动交叉功能以及QoS功能
FL SWITCH 1005N
- 工业以太网交换机
FL SWITCH 1005N
- 工业以太网交换机
1085039
超薄以太网交换机,5个RJ45端口,每个端口速率10/100 Mbps,数据传输速率自动检测,自动交叉功能以及QoS功能
FL SWITCH 1016N
- 工业以太网交换机
FL SWITCH 1016N
- 工业以太网交换机
1085255
超薄以太网交换机,16个RJ45端口,每个端口速率10/100 Mbps,数据传输速率自动检测,自动交叉功能以及QoS功能
FL SWITCH 1105N
- 工业以太网交换机
FL SWITCH 1105N
- 工业以太网交换机
1085254
超薄以太网交换机,5个RJ45端口,每个端口速率10/100/1000 Mbps,数据传输速率自动检测,自动交叉功能以及QoS功能
FL SWITCH 1116N
- 工业以太网交换机
FL SWITCH 1116N
- 工业以太网交换机
1085219
超薄以太网交换机,16个RJ45端口,所有端口速率均达到10/100/1000 Mbps,数据传输速率自动检测、自动交叉功能以及QoS功能
FL SWITCH SFNB 5TX
- 工业以太网交换机
FL SWITCH SFNB 5TX
- 工业以太网交换机
2891001
以太网交换机,5 个 TP RJ45 端口,10/100 mbps(RJ45)数据传输率的自动检测,自动交叉功能
FL SWITCH 1705 M12
- 工业以太网交换机
FL SWITCH 1705 M12
- 工业以太网交换机
1386090
Unmanaged Switch 1700 系列,5 M12端口 10/100/1000 Mbps,保护等级: IP65/IP66/IP67,环境温度(工作): -40 °C ... 70 °C,电源电压范围: 9 V DC ... 32 V DC,PROFINET Conformance Class A,扩展的温度范围
FL SWITCH 1701 7POE
- 工业以太网交换机
FL SWITCH 1701 7POE
- 工业以太网交换机
1119230
PoE+以太网交换机,8个以太网端口(M12格式),自动检测数据传输速度(10/100/1000 Mbps),最高达9600字节的巨型帧,可联接不同传输速度的各网络段,自动交叉功能,保护等级IP67
FL SWITCH 1004NT-SFX
- 工业以太网交换机
FL SWITCH 1004NT-SFX
- 工业以太网交换机
1085169
超薄以太网交换机,宽温范围,4个10/100 Mbps RJ45端口,1个100 Mbps SFP端口,数据传输速度自动检测,自动交叉功能及QoS功能