Raptor交换机 Raptor交换机在极端环境条件下仍能可靠、安全地运行。管理型交换机系列满足IEC 61850-3和IEEE 1613 标准的严苛要求,是关键基础设施和电源应用的理想选择。Raptor交换机兼具安全性和灵活性,是具备全面安全功能的模块化平台。

Raptor交换机

优势:

  • 适用于关键基础设施的可靠管理型交换机
  • 获IEC 61850和IEEE 1613标准认证,极端环境下仍能实现可靠运行
  • 满足不同性能和配置要求的可扩展平台
  • 灵活安装选项:19英寸支架或DIN导轨
  • 全面安全功能,可保障关键网络的安全
智能电网

应用

智能电网不仅推动了供电公司和供电技术的不断发展,也见证了在电网现代化转型过程中颇为关键的相关法规的不断变革。全球IEC 61850标准可确保系统的互操作性、安全性和集成性,并为现代电网构建可扩展、灵活架构奠定了基础。

Raptor交换机符合IEC 61850和IEEE 1613标准的严苛要求,旨在用于电源和配电应用。此类交换机即使在极端环境条件下仍能可靠、高效地运行。作为可选配置,这些交换机为附加应用提供了一个强大且灵活的平台。这使得运营商能够将网络安全、自动化及分布式数据处理解决方案直接集成到其工业网络中。

产品功能


安全功能

多种安全功能保障网络安全

保护关键基础设施网络

关键基础设施需要严密的保护。为满足上述要求,Raptor交换机配备了丰富的安全功能以保护网络免遭攻击和未经授权的访问。

诸如VLAN等功能可实现网络分段。用户可控制和管理各个分段之间的通信。借助用户身份验证和系统日志支持,便能可靠监控网络硬件的变更。内置防火墙、NAT功能和IPsec等其他安全功能也为网络安全提供了保障。

在控制柜中安装Raptor交换机

管理型交换机满足IEC 61850和IEEE 1613标准的严苛要求

满足严苛要求的管理型交换机

在能源和基础设施应用中,网络解决方案必须能够承受极端环境条件。这正是Raptor管理型交换机的研发初衷。此类设备符合IEC 61850和IEEE 1613国际标准的严苛要求,因此非常适合在恶劣环境中使用。

该系列交换机凭借其高抗电磁干扰、-40至+85°C的宽温范围以及卓越的抗冲击和抗振动性能而备受青睐。即使在极端环境下,它们也能可靠工作,并确保在复杂网络中保持稳定性能。

Raptor交换机的模块化设计

Raptor交换机的模块化平台助力实现多种应用

交换机的模块化设计

模块化Raptor交换机提供了一个自适应平台。产品可使用各种电源和通信模块进行个性化扩展。用户还能通过扩展模块增加端口数量。例如,SFP模块可实现额外的个性化配置。

由此,可以满足可扩展网络性能、高速和长时间工作等要求。交换机的模块化设计提高了网络能源管理可靠性,降低了总体拥有成本和运行成本。

FL SWITCH EP7400-MCP-W-256GB

MCP协处理器:智能扩展

MCP协处理器是Raptor产品系列中管理型交换机的可选模块。它可将工业PC机 (IPC)直接集成至交换结构中,从而扩展网络功能。

借助MCP协处理器,Raptor交换机可在其成熟的网络和安全功能的基础上,集成强大的第三方应用,实现网络安全、自动化及分布式数据分析。

EP 7200、EP 7400和EP 7500管理型交换机

管理型交换机采用结构紧凑的19英寸设计,具备多种强大的2层和3层功能。EP 7400和EP 7500版本可通过四种不同的通信模块和两种不同的电源模块进行个性化配置。EP 7400管理型交换机可通过PoE功能实现扩展,而EP 7500版本则可为基础型壳体提供额外的安全功能。

与模块化EP 7400和EP 7500版本相比,EP 7200系列管理型交换机具有预定义的以太网端口选项。EP 7200管理型交换机最多支持32 个端口,具有高端口密度和精简的3层功能。

交互式图像映射:EP 7400和EP 7500管理型交换机设计
彩色显示屏
快速错误诊断
SD卡
有两个SD卡插槽
管理端口
可停用
模块化电源
可个性化组合搭配两个电源单元
LED诊断指示灯
轻松实现快速故障检测
交互式图像映射:EP 7400和EP 7500管理型交换机的模块化设计
馈电模块
布局清晰的电源和警报触点连接
通信模块
六种不同的通信模块可供选择
附加端口模块
支持一个4端口SFP模块或额外设备连接

产品概览

EP 7200、7400和7500管理型交换机详情:

FL SWITCH EP 7200
FL SWITCH EP 7400
 FL SWITCH EP 7500
FL SWITCH EP 7200

FL SWITCH EP 7400

FL SWITCH EP 7500

功能
2层 支持 支持 支持
3层 支持 支持 支持
静态路由 64(最多) 4089(最多) 4089(最多)
开放式最短路径优先(OSPF) 64(最多) 1358(最多) 1358(最多)
路由信息协议(RIP) 64(最多) 1358(最多) 1358(最多)
虚拟路由器冗余协议(VRRP) 8(最多) 15(最多) 15(最多)
冗余电源 支持 支持 支持
128位AES加密 支持 支持 支持
1588V2透明时钟 支持 支持 支持
端口安全 支持 支持 支持
IPSEC/VPN 不支持 不支持 支持
状态防火墙 不支持 不支持 支持
NAT 不支持 不支持 支持
MCP CoProcessor
跳转至产品列表 跳转至产品列表 跳转至产品列表

EP 6400和EP 6500管理型交换机

这类紧凑型DIN导轨设备具备多种2层和3层功能,至多可配备16个以太网端口。该系列EP 6500型交换机还具备额外的安全功能。

产品概览

EP 6400和EP 6500管理型交换机详情:

FL SWITCH EP 6400
FL SWITCH EP 6500
FL SWITCH EP 6400

FL SWITCH EP 6500

功能
2层 支持 支持
3层 支持 支持
静态路由 可达4089 可达4089
开放式最短路径优先(OSPF) 可达1358 可达1358
路由信息协议(RIP) 可达1358 可达1358
虚拟路由器冗余协议(VRRP) 可达15 可达15
冗余电源 支持 支持
128位AES加密 支持 支持
1588V2透明时钟 支持 支持
端口安全 支持 支持
IPSEC/VPN 不支持 支持
状态防火墙 不支持 支持
NAT 不支持 支持
MCP CoProcessor
跳转至产品列表 跳转至产品列表

EP 4200、EP 4300和EP 5200管理型交换机

EP 4200、EP 4300和EP 5200管理型交换机是Raptor产品组合中功能强大的二层交换机。EP 5200支持多达28个以太网端口,采用19英寸规格;而EP 4200则最多支持16个以太网端口,采用DIN导轨,更加紧凑。FL SWITCH 4300版本也是功能强大的二层交换机,但未通过IEC 61850标准认证。

产品概览

EP 4200、EP 4300和EP 5200管理型交换机详情:

FL SWITCH EP 4200
FL SWITCH EP 5200
FL SWITCH 4300
FL SWITCH EP 4200

FL SWITCH EP 5200

FL SWITCH 4300

特性
2层
冗余电源
128位AES加密
PTP端到端实施
端口安全
跳转至产品列表 跳转至产品列表 跳转至产品列表