Cabos de carga AC
CHARX – Tecnologia de carregamento para a eletromobilidade
Antes da estação de carga até o veículo elétrico: nossos produtos CHARX de alto desempenho foram desenvolvidos especialmente para aplicações de eletromobilidade exigentes e abrange todo o processo de carregamento. O CHARX combina um nível máximo de segurança, confiabilidade e robustez com funcionalidades sofisticadas e conforto se limites para o usuário. O design uniforme e modular do produto também simplifica a instalação, a colocação em funcionamento e a manutenção.
Suas vantagens
- Todos os produtos para o processo de carregamento de um único fornecedor com o abrangente portfólio CHARX
- Instalação, colocação em funcionamento e manutenção fáceis graças a um design de produto uniforme e modular
- Pontos de carregamento e interfaces de carga rápidos, seguros e conforme as normas com as mais recentes tecnologias
- Gerenciamento inteligente de parques para carga com produtos com capacidade de comunicação e interfaces abertas
- Parques para carga com garantia de futuro e flexivelmente expansíveis graças a sistemas modulares e escalonáveis
Novos produtos
Controlador de carregamento do veículo para carregamento CCS
O EVCC para todos os tipos de veículos elétricos
O CHARX control vehicle permite o carregamento rápido DC por meio de tomadas de carga CCS. O controlador assume a comunicação de alto nível (TCP/IP) via Powerline (PLC) entre a estação de carga e o veículo elétrico e controla, além da tomada de carga CCS, também o indicador LED, o botão de cancelamento e os contatores HV.
Características principais
- Comunicação de carregamento DC conforme DIN 70121 e ISO 15118
- Comunicação de carregamento AC através de OBC controlado pela VCU
- Controle de tomada de carga, indicador LED, botão de cancelamento, contatores HV
- Certificação E1 para veículos rodoviários
- Cibersegurança conforme UNECE R155 e R156
- Segurança funcional até ISO 26262 ASIL B
Suas vantagens
- Universalmente utilizável em todos os veículos elétricos com tomada de carga CCS
- Configuração rápida graças à pré-parametrização para nossas tomadas de carga CCS
- Compatível com Vehicle-to-Grid para carregamento bidirecional conforme ISO 15118-20
- Cumprimento dos altos padrões de segurança do setor automotivo
- Imediatamente operacional graças ao curto tempo de inicialização do sistema operacional
Phoenix Contact E-Mobility Seu parceiro forte e confiável
Desde a fundação em 2013 que a Phoenix Contact E-Mobility é especialista em tecnologia de carregamento de eletromobilidade dentro do Grupo Phoenix Contact. Com mais de 800 colaboradores em todo o mundo e 25 linhas de produção que cobrem 33.200 m², são oferecidos mais de 500 produtos para a configuração de uma infraestrutura de carregamento em rede e para a eletrificação de veículos de todos os tipos. Com a certificação IATF, a empresa cumpre os altos requisitos da indústria automotiva.