Bornes de placa de circuito impresso e conectores para placa de circuito impresso

Bornes de placa de circuito impresso e conectores para placa de circuito impresso

Tecnologia de conexão versátil, conexões confiáveis: bornes e conectores de placa de circuito impresso são componentes elementares de todos os dispositivos eletrônicos. Nosso portfólio oferece a tecnologia de conexão certa para praticamente todas as aplicações para a transmissão de sinais, dados e potência. O nosso portfólio conta com bornes de placa de circuito impresso, conectores para placa de circuito impresso e conectores cabo a placa, assim como bornes de passagem de alta corrente.

Suas vantagens

  • Flexibilidade especialmente elevada graças a tecnologias de conexão diversificadas como conexão a parafuso e conexão push-in
  • Utilização em inúmeras aplicações e em diferentes indústrias graças aos diferentes passos e números de polos
  • Confiabilidade muito elevada graças ao material de alta qualidade
  • Vida útil operacional longa graças a geometrias e superfícies de contato aperfeiçoadas
  • Apoio competente em projetos Design-in e assessoria por especialistas de produtos, bem como variantes adaptadas específicas para o cliente
Aplicação Borne de placa de circuito impresso SPE

White Paper sobre a transmissão de dados com a tecnologia de conexão clássica de placa de circuito impresso Conexões de dados econômicas e robustas para aplicações industriais

A transmissão de dados confiável e potente está se tornando cada vez mais importante na comunicação industrial. Os conectores padronizados, como RJ45 ou M12, são amplamente utilizados, mas o espaço limitado e os altos requisitos mecânicos geralmente exigem soluções alternativas. Aqui, os bornes de placa de circuito impresso oferecem opções interessantes. Mas e quanto à integridade de sinais, velocidade de transmissão e compatibilidade eletromagnética? Saiba mais sobre os princípios, fatores de influência e dicas práticas.

Novos produtos

Conectores para placa de circuito impresso PC 16
Vista geral do sistema dos conectores para placa de circuito impresso da série XPC
Conector CONNEXIS com Push-in Technology

Conectores protegidos contra toque com conexão a parafuso

Flexível para a eletrônica de potência

Com a série PC 16 HC, a tecnologia de conexão clássica com conexão a parafuso agora também fica disponível para a nova frente de encaixe com proteção contra toque ampliada. Os conectores com passo de 10,16 mm têm uma capacidade de condução de corrente de 76 A em temperaturas ambiente padrão de ≥ 40 °C.

Características principais

  • Passo: 10,16 mm
  • Correntes até 76 A em temperaturas ambiente de ≥ 40 °C
  • Tensões até 1000 V
  • 2 a 6 polos
  • Opcionalmente com flange central
  • Proteção contra toque ampliada conforme IEC/UL 61800-5-1

Suas vantagens

  • Proteção contra toque ampliada para alta segurança, até mesmo em estado não conectado
  • Frente de encaixe compatível com o conector para placa de circuito impresso operável com alavanca LPC 16
  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato especialmente alta
  • Permite a conexão de dois condutores

Conectores para placa de circuito impresso com tecnologia Push-X

Alto conforto de uso na conexão de condutores

Nos conectores para placa de circuito impresso da série XPC 2,5 está integrada a cômoda conexão de condutores Push-X. Com a tecnologia Push-X, você pode conectar condutores flexíveis e rígidos rapidamente e quase sem esforço mediante inserção.

Características principais

  • Correntes até 16 A
  • Tensões até 320 V (300 V UL)
  • Bitolas de condutor até 2,5 mm²
  • Passo 5,08 mm
  • 2 a 12 polos

Suas vantagens

  • Conexão rápida de condutores para todos os tipos de condutores com e sem terminal tubular
  • Alto conforto de uso graças à tecnologia de encaixe direto sem força e sem ferramenta
  • Mensagem acústica na conexão de condutores
  • A posição da alavanca indica o estado da conexão
  • Compatível com conectores para placa de circuito impresso COMBICON no passo de 5,08 mm

Conectores cabo a placa com Push-in Technology

Perfeitamente otimizado para instalação sem ferramentas

Os novos conectores para placa de circuito impresso CONNEXIS da série DD31PS com tecnologia de conexão push-in simplificam e aceleram o cabeamento no campo e na fábrica. Diferentes passos e formatos permitem variadas aplicações na robótica, na tecnologia de elevação ou no gerenciamento da bateria.

Características principais

  • Bitolas de condutor até 1,5 mm²
  • Correntes até 8 A
  • Tensões até 160 V
  • Passo: 3,81 mm
  • Tecnologia de conexão push-in
  • Plástico sem halogênio

Suas vantagens

  • Instalação rápida no campo sem ferramenta com a tecnologia de conexão push-in
  • Encaixe sem erros por meio de variantes com codificação integrada
  • Compatibilidade sem esforço para as etapas finais no campo, graças à frente de encaixe de mercado estabelecido
  • Montagem rápida e segura graças à impressão individual com números, letras e caracteres
  • Apoio Design-in durante o desenvolvimento de dispositivos por meio de dados M-CAD/E-CAD e serviço de amostras gratuito

Dois colaboradores observam o navegador de produtos em um tablet no qual surgem diferentes exibições de produtos

Guia de produtos Obtenha um resumo de nosso portfólio abrangente

Se informe sobre bornes de placa de circuito impresso, conectores e caixas de montagem para eletrônica para a conexão de equipamento de forma rápida e clara. O navegador de produtos ajuda você no processo através da divisão do programa em diferentes grupos de produtos.

Principais inovações


Dados CAE para engenharia de PCB

Dados CAE para engenharia de PCB

Economize seu tempo valioso ao planejar e implementar seu design de placa de circuito impresso com nossos dados de design PCB. Use downloads de dados ECAD compatíveis com Design-in em mais de 20 formatos para os sistemas CAE mais comuns para mais de 7.000 conectores para placa de circuito impresso.

Nosso portfólio de produtos


Conectores para placa de circuito impresso e caixas de montagem para eletrônica: tecnologia de conexão para o futuro

As soluções versáteis de tecnologia de conexão são oferecidas a você por conectores para placa de circuito impresso, conectores placa a placa e caixas de montagem para eletrônica da Phoenix Contact, com diferentes formas, cores e opções de conexão. Beneficie de nossa abrangente competência de desenvolvimento e fabricação para a sua solução de conexão individual.

Bornes de placa de circuito impresso

Bornes de placa de circuito impresso

Quer seja em interfaces de processo, componentes de automação ou conversores de frequência: os bornes de placa de circuito impresso das linhas de produtos COMBICON XS até XXL permitem a transmissão fácil e segura de sinais, dados e potência diretamente para a placa de circuito impresso.

  • Para bitolas de condutor de 0,14 até 95 mm²
  • Para correntes até 232 A e tensões até 1.000 V
  • Com conexão a parafuso, a mola e auto-decapante
  • Para passos de 2,5 a 20 mm
Conectores para placa de circuito impresso com tecnologias de conexão inovadoras

Conectores para placa de circuito impresso

Os conectores para placa de circuito impresso das linhas de produtos COMBICON XS a XL oferecem uma conexão de condutores universal e de fácil manutenção para quase todos os designs de dispositivos de diferentes setores e mercados. Adicionalmente, os conectores montados com diferentes comprimentos de cabo e bitolas permitem soluções de conexão diretamente prontas para uso.

  • Para bitolas de condutor de 0,14 até 35 mm²
  • Para correntes até 125 A e tensões até 1.000 V
  • Com conexão a parafuso, a mola, de alavanca, Pierce ou por crimpagem
  • Com intertravamento através de sistemas de travamento ou flanges roscados
  • Para passos de 2,5 a 15 mm
Bornes de placa de circuito impresso configuráveis da série SPT modular

Bornes de placa de circuito impresso modulares da série SPT modular

Bornes de placa de circuito impresso configuráveis da série SPT modular alimentam sua eletrônica industrial com até 1.500 V em um bloco de conexão. Beneficie-se de acesso permanente a todos os dados de configuração, entre outros, através de código QR no produto

  • Configuração fácil de espaços de cor, colorações individuais de polos e diferentes bitolas
  • Cadeia de processos digital perfeita para a especificação rápida do artigo configurado, uma produção contínua e fornecimento confiável
Bornes de passagem de alta corrente para soluções de transmissão flexíveis

Bornes de passagem de alta corrente

Com os bornes de passagem de alta corrente, você transmite altas correntes e tensões de forma segura e confiável através da parede da caixa. As diferentes posições de montagem oferecem a você sempre a solução adequada para uma tecnologia de conexão segura.

  • Para bitolas de condutor de 4 até 95 mm²
  • Para correntes até 232 A e tensões até 1.000 V
  • Com conexão a parafuso, a mola, T-LOX ou conexão olhal
  • Para espessuras de parede de 1 a 6 mm
Conectores cabo a placa otimizados para montagens de cabos

Conectores cabo a placa otimizados para montagens de cabos

Os conectores para placa de circuito impresso do portfólio CONNEXIS são otimizados para montagens de cabos. São compostos por conectores e réguas básicas com direção de conexão horizontal ou vertical, assim como passagens de parede.

  • Para contatos de crimpagem para condutores de AWG 28 ... AWG 14
  • Com conexão push-in sem ferramenta e com economia de tempo
  • 2 ... 20 polos
  • Medidas do passo 2,5 mm, 3,81 mm e 5,08 mm
  • Para tensões (III/2) de 160 a 210 V

Serviços


Portfólio COMBICON

Encontrar contrapeças adequadas

Encontre contrapeças compatíveis em poucos tempo. Em inúmeras páginas de detalhes do produto, você já pode clicar em "Contrapeças adequadas" na seção "Produtos compatíveis". Com base nos filtros selecionados, as contrapeças adequadas são exibidas automaticamente, que você pode restringir ainda mais.

A indicação das contrapeças adequadas é dinâmica e se atualiza automaticamente quando são feitas alterações no portfólio. O serviço está disponível para o portfólio COMBICON e está sendo continuamente ampliado para todo o programa de produtos da Phoenix Contact. Experimente. Experimente a eficiência de nossa nova função.

Escaneamento automático das etiquetas do produto

Processos logísticos eficientes Simplifique sua entrada e saída de mercadorias

Apoiamos seus processos de logística automatizados com etiquetas do produto que exibem com um simples código QR as informações mais importantes, como código, quantidade, data de produção, lote e país de origem. Ao escanear automaticamente os códigos, você reduz o esforço de trabalho manual da sua equipe de logística e aumenta a produtividade na entrada e saída de mercadorias.

E-Paper
Resumo do portfólio completo

Descubra a diversidade de produtos do portfólio COMBICON em mais de 500 páginas do catálogo de produtos eletrônico. Assim você encontra sempre a tecnologia de conexão certa para a transmissão de sinais e dados para sua aplicação.

Abrir o catálogo eletrônico
Diferentes bornes de placa de circuito impresso e conectores para placa de circuito impresso, bem como bornes de passagem de alta corrente

Tecnologia de conexão para a transmissão de sinais, dados e potência

Os requisitos para os dispositivos eletrônicos estão sempre aumentando no ambiente industrial. A tendência é a miniaturização: os bornes e conectores para placa de circuito impresso com economia de espaço têm de permitir mais eletrônica em muito pouco espaço no quadro de comando ou em outras aplicações. Os componentes devem ser mais compactos e a tecnologia de conexão deve ser mais potente, resistente e flexível.
A Phoenix Contact enfrenta estes desafios com um abrangente portfólio de produtos. A tecnologia de conexão IP20 permite os fabricantes de dispositivos realizarem conexões à medida para a transmissão de dados, sinais e potência. O portfólio abrangendo mais de 10.000 diferentes produtos oferece a conexão adequada para cada aplicação.

Medidor de vazão magnético-indutivo com tecnologia de conexão de placa de circuito impresso
Servocontrolador com conector para placa de circuito impresso
Borne de passagem de alta corrente para uma potência até 232 A/1000 V (IEC)
Medidor de vazão magnético-indutivo com tecnologia de conexão de placa de circuito impresso

Enquanto fabricante de equipamentos, construa para as aplicações soluções de transmissão à medida para os bus de campo e Industrial Ethernets comuns, p. ex., desde conectores híbridos para a transmissão simultânea de dados e potência (Power-over-Ethernet). Além disso, estão disponíveis diversos cabeamentos CAT5.

Servocontrolador com conector para placa de circuito impresso

Utilize para a transmissão de sinais o portfólio da Phoenix Contact com correntes até 8 A e tensões até 300 V. Além disso, estão disponíveis variantes com conexão de blindagem.

Borne de passagem de alta corrente para uma potência até 232 A/1000 V (IEC)

Para a transmissão de uma alta potência, oferecemos a você bornes e conectores de placa de circuito impresso com bitolas de condutor até 95 mm2 e passos até 20 mm. As variantes com conexão de blindagem aumentam seus níveis de liberdade enquanto fabricante de equipamentos.

Tecnologias