Módulo de redundância para o trilho de fixação

Módulos de redundância

Um módulo de redundância serve para desacoplar duas fontes de alimentação e garante uma disponibilidade e produtividade elevadas de sua instalação. Especialmente em aplicações com as mais elevadas demandas de segurança operacional é necessária uma fonte de alimentação redundante. Um sistema redundante evita que a falha de uma fonte de alimentação origine a paragem da instalação.

Desacoplar e monitorar com o módulo de redundância QUINT S-ORING

Desacoplar e monitorar com QUINT S-ORING

Desacoplar e monitorar com o módulo de redundância ativo QUINT S-ORING

O módulo de redundância QUINT S-ORING é um módulo de redundância ativo de um canal para a construção separada de um sistema redundante. Em combinação com as novas fontes de alimentação QUINT POWER, você dispõe de um sistema totalmente monitorado.

Desacoplar, monitorar e regular com o módulo de redundância QUINT ORING

Desacoplar, monitorar e regular com QUINT ORING

Desacoplar, monitorar e regular com o módulo de redundância ativo QUINT ORING

Os módulos de redundância ativos QUINT ORING monitoram o sistema redundante completo, incluindo a tensão de entrada, o cabeamento e a corrente de carga. Assim, os estados operacionais críticos são detectados atempadamente e a redundância pode ser restabelecida.

Desacoplar com módulos de diodo

Desacoplar com módulos de diodo

Desacoplar com módulos de diodo

Uma fonte de alimentação redundante com módulos de diodo simples desacopla duas fontes de alimentação. Assim, um curto-circuito na saída de uma das fontes de alimentação ou na linha de fornecimento da alimentação para o diodo deixa de influenciar a carga.

E-Paper
Resumo do portfólio completo

Com nossos sistemas de fonte de alimentação você garante uma alta disponibilidade do sistema. Informe-se sobre fontes de alimentação, conversores DC/DC, módulos de redundância e fontes de alimentação ininterrupta para diferentes requisitos e indústrias.

Abrir o E-Paper
Brochura Sistemas de fornecimento de energia